Vodivostní hladinový limitní spínač pro vícebodovou detekciu

Vodivostný limitný hladinový spínač pre viacbodovú detekciu

Liquipoint T FTW31 / FTW32

Potrebujete pomoc?

E-direct infolinka
+421 2 35448810

    • Detekcia až piatich limitov hladiny s jednou sondou
    • Flexibilná výbava (kompaktná/oddelená)
    • Bez pohyblivých častí
    • Nie je potrebná kalibrácia 

    Stručný popis

    Médium Vodivé kvapaliny od 10 μS/cm
    Schválenie ATEX II 2G EEx ia
    Meracie body až 4 meracie body s 5 tyčami alebo lanami
    Teplota média –40 až +100 °C
    Prevádzkový tlak –1 až +10 bar

    Liquipoint T FTW31 : L=1000mm

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    schválenieelektronika; výstupmerací bod1 do 34 do 1011+
    prostredie bez nebezpečenstva výbuchuosobitná inštrumentácia2x tyč, 316L88,-82,-78,- FTW31-A1A2CA0A
    3x tyč, 316L110,-102,-96,- FTW31-A1A3CA0A
    5x tyč, 316L124,-115,-109,- FTW31-A1A5CA0A
    FEW52; PNP 10,8-45VDC2x tyč, 316L157,-146,-138,- FTW31-A1A2CA2A
    3x tyč, 316L178,-165,-157,- FTW31-A1A3CA2A
    FEW54; relé 20-253VAC; 20-55VDC2x tyč, 316L157,-146,-138,- FTW31-A1A2CA4A
    3x tyč, 316L178,-165,-157,- FTW31-A1A3CA4A
    prostredie bez nebezpečenstva výbuchu, WHG, stráženie únikuosobitná inštrumentácia2x tyč, 316L106,-99,-93,- FTW31-B1A2CA0A
    3x tyč, 316L127,-118,-112,- FTW31-B1A3CA0A
    5x tyč, 316L142,-132,-125,- FTW31-B1A5CA0A
    FEW52; PNP 10,8-45VDC2x tyč, 316L175,-162,-154,- FTW31-B1A2CA2A
    3x tyč, 316L196,-182,-172,- FTW31-B1A3CA2A
    FEW54; relé 20-253VAC; 20-55VDC2x tyč, 316L175,-162,-154,- FTW31-B1A2CA4A
    3x tyč, 316L196,-182,-172,- FTW31-B1A3CA4A
    ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, XA, stráženie úniku, zohľadniť bezpečnostné pokyny (XA) (elektrostatický náboj)osobitná inštrumentácia2x tyč, 316L104,-96,-91,- FTW31-D1A2CA0A
    3x tyč, 316L125,-116,-110,- FTW31-D1A3CA0A
    5x tyč, 316L139,-129,-122,- FTW31-D1A5CA0A
    FEW58; NAMUR2x tyč, 316L172,-160,-151,- FTW31-D1A2CA8A
    3x tyč, 316L193,-180,-170,- FTW31-D1A3CA8A

    Liquipoint T FTW31 : L=2000 mm

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    schválenieelektronika; výstupmerací bod1 do 34 do 1011+
    prostredie bez nebezpečenstva výbuchuosobitná inštrumentácia2x tyč, 316L95,-89,-84,- FTW31-A1A2DA0A
    3x tyč, 316L117,-108,-103,- FTW31-A1A3DA0A
    5x tyč, 316L131,-122,-115,- FTW31-A1A5DA0A
    FEW52; PNP 10,8-45VDC2x tyč, 316L164,-152,-144,- FTW31-A1A2DA2A
    3x tyč, 316L185,-172,-163,- FTW31-A1A3DA2A
    FEW54; relé 20-253VAC; 20-55VDC2x tyč, 316L164,-152,-144,- FTW31-A1A2DA4A
    3x tyč, 316L185,-172,-163,- FTW31-A1A3DA4A
    prostredie bez nebezpečenstva výbuchu, WHG, stráženie únikuosobitná inštrumentácia2x tyč, 316L113,-105,-100,- FTW31-B1A2DA0A
    3x tyč, 316L134,-125,-118,- FTW31-B1A3DA0A
    5x tyč, 316L149,-138,-131,- FTW31-B1A5DA0A
    FEW52; PNP 10,8-45VDC2x tyč, 316L181,-169,-160,- FTW31-B1A2DA2A
    3x tyč, 316L203,-188,-178,- FTW31-B1A3DA2A
    FEW54; relé 20-253VAC; 20-55VDC2x tyč, 316L181,-169,-160,- FTW31-B1A2DA4A
    3x tyč, 316L203,-188,-178,- FTW31-B1A3DA4A
    ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, XA, stráženie úniku, zohľadniť bezpečnostné pokyny (XA) (elektrostatický náboj)osobitná inštrumentácia2x tyč, 316L111,-103,-97,- FTW31-D1A2DA0A
    3x tyč, 316L132,-123,-116,- FTW31-D1A3DA0A
    5x tyč, 316L146,-136,-129,- FTW31-D1A5DA0A
    FEW58; NAMUR2x tyč, 316L179,-166,-157,- FTW31-D1A2DA8A
    3x tyč, 316L200,-186,-176,- FTW31-D1A3DA8A

    Liquipoint T FTW32 : L=5000 mm

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    schválenieelektronika; výstupmerací bod1 do 34 do 1011+
    prostredie bez nebezpečenstva výbuchuoddelená inštrumentácia2x lano, 316Ti126,-117,-111,- FTW32-A1D2CA0A
    3x lano, 316Ti147,-137,-130,- FTW32-A1D3CA0A
    5x lano, 316Ti248,-231,-218,- FTW32-A1D5CA0A
    FEW52; PNP 10,8-45VDC2x lano, 316Ti194,-180,-171,- FTW32-A1D2CA2A
    3x lano, 316Ti216,-200,-190,- FTW32-A1D3CA2A
    FEW54; Relais 20-253VAC; 20-55VDC2x lano, 316Ti194,-180,-171,- FTW32-A1D2CA4A
    3x lano, 316Ti216,-200,-190,- FTW32-A1D3CA4A
    prostredie bez nebezpečenstva výbuchu, WHG, stráženie únikuoddelená inštrumentácia2x lano, 316Ti143,-133,-126,- FTW32-B1D2CA0A
    3x lano, 316Ti165,-153,-145,- FTW32-B1D3CA0A
    5x lano, 316Ti266,-247,-234,- FTW32-B1D5CA0A
    FEW52; PNP 10,8-45VDC2x lano, 316Ti212,-197,-186,- FTW32-B1D2CA2A
    3x lano, 316Ti233,-217,-205,- FTW32-B1D3CA2A
    FEW54; Relais 20-253VAC; 20-55VDC2x lano, 316Ti212,-197,-186,- FTW32-B1D2CA4A
    3x lano, 316Ti233,-217,-205,- FTW32-B1D3CA4A
    ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, XA, stráženie úniku, zohľadniť bezpečnostné pokyny (XA) (elektrostatický náboj)oddelená inštrumentácia2x lano, 316Ti141,-131,-124,- FTW32-D1D2CA0A
    3x lano, 316Ti163,-151,-143,- FTW32-D1D3CA0A
    5x lano, 316Ti264,-245,-232,- FTW32-D1D5CA0A
    FEW58; NAMUR2x lano, 316Ti210,-195,-184,- FTW32-D1D2CA8A
    3x lano, 316Ti231,-215,-203,- FTW32-D1D3CA8A

    Liquipoint T FTW32 : L=10000 mm

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    schválenieelektronika; výstupmerací bod1 do 34 do 1011+
    prostredie bez nebezpečenstva výbuchuoddelená inštrumentácia2x lano, 316Ti154,-143,-136,- FTW32-A1D2DA0A
    3x lano, 316Ti176,-163,-155,- FTW32-A1D3DA0A
    5x lano, 316Ti276,-257,-243,- FTW32-A1D5DA0A
    FEW52; PNP 10,8-45VDC2x lano, 316Ti222,-207,-196,- FTW32-A1D2DA2A
    3x lano, 316Ti244,-227,-215,- FTW32-A1D3DA2A
    FEW54; Relais 20-253VAC; 20-55VDC2x lano, 316Ti222,-207,-196,- FTW32-A1D2DA4A
    3x lano, 316Ti244,-227,-215,- FTW32-A1D3DA4A
    prostredie bez nebezpečenstva výbuchu, WHG, stráženie únikuoddelená inštrumentácia2x lano, 316Ti172,-160,-151,- FTW32-B1D2DA0A
    3x lano, 316Ti193,-180,-170,- FTW32-B1D3DA0A
    5x lano, 316Ti294,-274,-259,- FTW32-B1D5DA0A
    FEW52; PNP 10,8-45VDC2x lano, 316Ti240,-223,-211,- FTW32-B1D2DA2A
    3x lano, 316Ti262,-243,-230,- FTW32-B1D3DA2A
    FEW54; Relais 20-253VAC; 20-55VDC2x lano, 316Ti240,-223,-211,- FTW32-B1D2DA4A
    3x lano, 316Ti262,-243,-230,- FTW32-B1D3DA4A
    ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, XA, stráženie úniku, zohľadniť bezpečnostné pokyny (XA) (elektrostatický náboj)oddelená inštrumentácia2x lano, 316Ti170,-158,-149,- FTW32-D1D2DA0A
    3x lano, 316Ti191,-178,-168,- FTW32-D1D3DA0A
    5x lano, 316Ti292,-272,-257,- FTW32-D1D5DA0A
    FEW58; NAMUR2x lano, 316Ti238,-221,-209,- FTW32-D1D2DA8A
    3x lano, 316Ti260,-241,-228,- FTW32-D1D3DA8A

    Accessory

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    Montážne matice G1-1/2 Šesťhranná matica, SW60. Použitie: Liquipoint T, Liquicap T, Prosonic M FMU40, Prosonic T FMU30, FMR10/FMR20.21,19 52014146

    Ceny sú platné do 31.05.2018 v Eur za kus.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Zákazníci ktorí si kúpili tento produkt hľadali tiež

  • Použitie

    Snímače Liquipoint T sa používajú vo vodivých kvapalinách na určovanie limitných hladín. V závislosti od počtu meracích bodov v rámci existujúceho procesného pripojenia možno uskutočňovať viacero meracích úloh ako napríklad ochrana proti pretečeniu, ochrana pred chodom nasucho, dvojbodová regulácia čerpadiel alebo viacbodová detekcia.

    Princíp

    Medzi tyčovými sondami Príklady použitia v prázdnej nádrži existuje striedavé napätie. Len čo vodivá kvapalina v nádrži vytvorí spojenie medzi
    uzemňovacou tyčovou sondou a napr. maximálnou tyčovou sondou, preteká merateľný prúd a Liquipoint T sa zapne. Striedavé napätie bráni  korózii koncov sond a elektrolytickému rozkladu média. Pretože systém je navrhnutý ako uzavretý beznapäťový obvod medzi tyčami sondy a elektronikou, materiál použitý na steny nádrže nie je dôležitý a pri kontakte s tyčami sondy počas prevádzky nehrozí nebezpečenstvo.

    Príklady použitia

    Sondy s integrovanou elektronickou vložkou (verzia s kompaktným vybavením)

    Súčasti meracieho systému:

    • FTW31, FTW32 s dvoma/tromi tyčami alebo lanami a elektronickou vložkou
    • Riadiace jednotky, spínače alebo prevodníky signálu, napr. systémy riadenia procesu PLC, relé alebo oddeľovací zosilňovač NAMUR podľa IEC 60947-5-6

    Sondy bez integrovanej elektronickej vložky (verzia s oddeleným vybavením)

    Súčasti meracieho systému:

    • FTW31, FTW32 s dvoma až piatimi tyčami alebo lanami
    • Nivotester FTW325 alebo FTW470 Z
    • Riadiace jednotky, spínače alebo prevodníky signálu, napr. systémy riadenia procesu PLC, relé a pod.


    Počet Nivotesterov závisí od počtu meracích bodov (napr. 4 meracie body s 2 Nivotestermi FTW).

  • Technické údaje

    Všeobecné
    Verzia Kompaktné vyhotovenie: dve/tri (vždy režim ΔS – iba troj tyčové/ lanové verzie) tyče alebo laná;
    Oddelené vyhotovenie (s integrovaným monitorovaním činnosti – v kombinácii s limitným hladinovým spínačom FTW325): dve/tri/päť tyčí alebo lán
    Dĺžka senzora

    Tyč: 100 až 4000 mm;

    Lano: 250 až 15000 mm

    Minimálna vodivosť ≥10 μS/cm
    Špecifikácie kábla Použite štandardný kábel (25 Ω na vodič)
    Prevádzkové podmienky
    Teplota média. –40 až +100 °C
    Okolitá teplota –40 až +70 °C
    Tlak –1 až +10 bar
    Ochrana proti prieniku IP 66
    Procesné pripojenie G1½"
    Materiál
    Elektródy

    Tyče: 1.4404 (316L)/izolácia: PP;

    Laná: 1.4571 (316TI)/izolácia: FEP;

    hmotnosť: 1.4435 (316L)

    Procesné pripojenie

    PPS

    Puzdro F16

    Pre verziu s kompaktným vybavením;

    puzdro: PBT;

    veko: PPS;

    adaptér: PBT 

    Puzdro F24

    Pre verziu s oddeleným vybavením;

    puzdro: PPS;

    veko: PBT 

    Schválenia (verzia s kompaktným vybavením)
    Schválenie Ex ATEX II 2G EEx ia IIC T6 s FEW58
    Schválenie WHG
    (Zákon o vodnom
    hospodárstve)
    WHG Z-65.40-360 (DIBt)
    Schválenia (verzia s oddeleným vybavením)
    Schválenie Ex ATEX II 2G EEx ia IIC T6

    Rozmery (v mm)

    Kompaktná verzia prístroja s elektronickou vložkou

    L = Dĺžka sondy

     

    FTW31 (Verzia s tyčou)

    FTW32 (Verzia s lanom)

    Verzia s tyčou i lanom s G 1½"

     

    Inštalácia podľa návodu na používanie

    Verzia s oddeleným prístrojom bez elektronickej vložky

    L = Dĺžka sondy

     

    FTW31 (Verzia s tyčou)

    FTW32 (Verzia s lanom)

    Verzia s tyčou i lanom s G1½"

     

    Inštalácia podľa návodu na používanie

    Elektrické zapojenie – Sondy s elektronickou vložkou (vyhotovenie s kompaktným vybavením)

    Elektronická vložka FEW52
    Napájacie napätie U = 10,8 až 45 V DC
    Spotreba prúdu Max. 25 mA
    Pripojenie záťaže Otvorený kolektor; PNP
    Spínacie napätie Max. 45 V
    Pripojiteľná záťaž

    Krátkodobá (max. 1 sek): max. 2 A

    Trvalá: max. 200 mA

    Chránené proti
    opačnej polarite
    Áno

    Pripojenie elektronickej vložky FEW52

     

    F: Tavná poistka, závisí od pripojenej záťaže

    R: Pripojená záťaž, napr. PLC, PLS, relé

    M: Pripojenie ochranného uzemnenia (PE)

    a) Napájanie

    Elektronická vložka FEW54
    Napájacie napätie

    20 až 55 V DC alebo

    20 až 253 V AC, 50/60 Hz 

    Spotreba prúdu 60 mA
    Špičkový nárazový
    prúd
    Max. 2 A, max. 400 μs
    Frekvencia impulzov Cca 1,5 s
    Výstup Dva beznapäťové prepínacie kontakty (DPDT)
    Kapacita zaťaženia
    kontaktov

    U~ max. 253 V, I~ max. 4 A,

    U = 30 V/4 A; 150 V/ 0,2 A

    Spotreba energie < 2,0 W

    Pripojenie elektronickej vložky FEW52

     

    F1: Tavná poistka, 200 mA, stredné oneskorenie

    F2: Tavná poistka na ochranu reléového kontaktu, podľa záťaže

    M: Pripojenie ochranného uzemnenia (PE)

     

    a) Napájanie

    b) + c) Beznapätové prepínacie kontakty

    d) Nádrž

    Elektronická vložka FEW58
    Napájacie napätie pozri v Technických údajoch pripojeného oddeleného zosilňovača podľa IEC 60947-5-6 (NAMUR).
    Použite so samostatným stýkačom podľa IEC 60947-5-6 (NAMUR); skok výstupného signálu z vysokého na nízky pri limite (H-L-hrana).
    Prenos signálu dvoma vodičmi
    H-L-hrana 2,2 až 6,5 mA/0,4 až 1,0 mA
    Výstupný signál poškodeného senzora
    < 1,0 mA
    Pri pripojení k multiplexeru treba nastaviť čas cyklu na min. 2 sek.

    a) IEC 60947-5-6 (NAMUR)

    b) napr. FTL325N

    Elektrické zapojenie – Sondy bez integrovanej elektronickej vložky (verzia s oddeleným vybavením)

    Na vyhodnotenie je potrebná jedna alebo viac procesorových jednotiek FTW325.

    Oddelené vybavenie pre troj tyčové alebo povrazové sondy s monitorovaním káblov.

    *1 = Doska plošných spojov pre monitorovanie káblov

  • Viac dokumentácie pre FTW31
    Viac dokumentácie pre FTW32