Spínacia jednotka pre vodivostné snímače

Spínacia jednotka pre vodivostné snímače

Nivotester FTW325

od € 108,-
Potrebujete pomoc?

E-direct infolinka
+421 2 35448810

    • Jednoduché zapojenie so svorkovnicami
    • Nastaviteľný rozsah citlivosti
    • Iskrovo bezpečný signálový obvod EEx ia IIC na používanie snímačov v prostredí nebezpečím výbuchu
    • Alarmové relé je možné zapojiť ako sekundárne relé hladiny (SPDT)

    Stručný popis

    Médium Vodivé kvapaliny od 5 μS/cm
    Schválenie ATEX II (1) GD EEx ia
    Pripojiteľné snímače Vodivostné, tyčové alebo lanové
    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    pomocná energiaschválenie1 do 34 do 1011+
    85-253VACprostredie bez nebezpečenstva výbuchu123,-114,-108,- FTW325-A2A1A
    prostredie bez nebezpečenstva výbuchu, WHG139,-129,-122,- FTW325-B2A1A
    ATEX II (1)G (EEx ia) IIC, WHG ATEX II (1) D [Ex ia Da] IIIC, WHG154,-143,-135,- FTW325-C2A1A
    20-30VAC/20-60VDCprostredie bez nebezpečenstva výbuchu123,-114,-108,- FTW325-A2B1A
    prostredie bez nebezpečenstva výbuchu, WHG139,-129,-122,- FTW325-B2B1A
    ATEX II (1)G (EEx ia) IIC, WHG ATEX II (1) D [Ex ia Da] IIIC, WHG154,-143,-135,- FTW325-C2B1A

    Accessory

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    hlavica do prevádzky, R4 182x180x165, 5x M20, PC ochranná hlavica Minitec. hlavica z umelej hmoty s priehľadným vekom. Puzdro Krytie IP66 4x22,5mm / 2x45mm. Použitie: FTL82574,96 52010132

    Ceny sú platné do 30.09.2020 v Eur za kus.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Spínač hladiny Liquipoint nie je tým správnym riešením pre Vašu aplikáciu?

    Zákazníci ktorí si kúpili tento produkt hľadali tiež

  • Použitie

    Nivotester FTW325 možno použiť ako ochranu pred preplnením (WHG), na ochranu čerpadiel pred chodom nasucho alebo ako dvojbodovú reguláciu čerpadiel. K FTW325 možno pripojiť snímače ako Liquipoint T FTW31/FTW32. S použitím 3 Nivotesterov FTW325 je možná viacbodová detekcia až pre päť meracích bodov.

    Princíp

    Iskrovo bezpečný signálový vstup limitného spínača Nivotester FTW 325 je galvanicky izolovaný od napájania a výstupu. Nivotester napája
    vodivostné sondy striedavým prúdom cez dvoj alebo trojvodičové vedenie a monitoruje jeho napätie. Keď kvapalina dosiahne spínací bod sondy, napätie medzi sondou a zariadením Nivotester sa zníži. Výstupné relé Nivotesteru spínajú podľa nastaveného bezpečnostného režimu.
    Dve žlté LED diódy na prednom paneli Nivotestera indikujú stav zopnutia relé.

    Príklad použitia

    a) FTW325 – Tyčová sonda 1

  • Technické údaje

    Vstup
    Meraná premenná

    V závislosti od zvoleného nastavenia sa limitný signál spúšťa v prípade minimálnej alebo maximálnej hladiny

    Rozsah merania Pomocou spínačov DIL možno nastaviť tri rozsahy odporu; 0,1 až 1,0 kΩ; 1,0 až 10,0 kΩ; 10,0 až 200,0 kΩ
    Vstupný signál Vstup galvanicky izolovaný od napájania a výstupu
    Typ ochrany [EEx ia] IIC
    Výstup
    Výstupný signál Výstup relé: jeden samonastaviteľný prepínací kontakt pre hladinový alarm
    Relé alarmu Samonastaviteľný prepínací kontakt pre hlásenie poruchy, možno zapojiť ako sekundárne relé
    Oneskorenie zapnutia 0,5 s; 2,0 s; 6,0 s keď je relé aktivované
    Spínací výkon
    kontaktov relé
    U~ max. 253 V;
    I~ max. 2 A;
    P~ max. 500 VA pri cos φ ≥ 0,7;
    U– max. 40 V;
    I– max. 2 A;
    P– max. 80 W
    Indikátory funkcie Svetelné diódy pre prevádzku (zelená), porucha (červená), hladinový alarm 1 (žltá) a hladinový alarm 2 (žltá) sa rozsvietia, keď je relé aktivované
    Napájanie
    Napájacie napätie

    85 až 253 V AC, 50/60 až Hz

    20 až 30 V AC / 20 až 60 V DC, max. 60 mA

    Spotreba energie

    Verzia AC maximálne 4,5 VA

    Verzia DC maximálne 1,2 VA (pri Umin 20 V)

    Prevádzkové podmienky
    Okolitá teplota Pre individuálnu montáž –20 až +60 °C pre sériovú montáž bez bočného odstupu -20 až +50 °C
    Skladovacia teplota –25 až +85 °C (odporúčaná pri +20 °C)
    Inštalácia do
    ochranného krytu
    –20 až +40 °C
    Ochrana proti
    prieniku
    IP 20
    EMC Rušivé vyžarovanie podľa EN 61326, elektrické zariadenie triedy B; odolnosť voči rušeniu podľa EN 61326, Príloha A
    (priemyselná oblasť) a odporúčanie NAMUR NE 21 (EMC)
    Elektrické pripojenie
    Spojovacie vedenie dvojžilové, tienenie sa nevyžaduje
    Odpor vedenia max. 25 Ω na žilu
    Prierez max. 1 × 2,5 mm² alebo 2 × 1,5 mm²
    Schválenia
    Schválenie Ex ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC
    Schválenie WHG
    (Zákon o vodnom
    hospodárstve)
    Ochrana proti pretečeniu podľa §19 WHG (Nemecko)

    Rozmery (v mm)

    Montáž na lištu DIN (EN 60715 TH35)


    Inštalácia podľa návodu na používanie

    Elektrické pripojenie

    a) MASTER/SLAVE

    b) Napájanie

    c) Relé hladiny 2/Relé alarmu

  • Viac dokumentácie pre FTW325