Bodový hladinový spínač na tekutiny a pastovité médiá v potravinárskom a nápojovom priemysle
Liquipoint FTW33
E-direct infolinka
+421 2 35448810
-
- Zapustená inštalácia, potrubie zostáva vhodné na ježkovanie
- Pre médiá na báze vody a oleja
- Spoľahlivá funkcia zopnutia kvôli kompenzácii aj v prípade hrubých nánosov
Stručný popis
Produkt Médiá na báze vody a oleja s DC ≥ 2 Inštalácia Nádoby a potrubia Rozsah prevádzkovej teploty –20 °C až +100 °C (Po dobu 1 hodiny: +150 °C) Rozsah prevádzkového tlaku –1 až +25 bar Produkt / Verzia Cena / ks v EUR Objednávací kód Electrical Connection Process Connection 1 do 3 4 do 10 11+ Plug M12, IP65/67 NEMA Type 4 Encl. Thread ISO228 G1, 316L, install > accessory weld-in adapter 291,- 262,- 239,- FTW33-AA4MWSJ Thread G1/2, 316L install > process sleeve hygienic 287,- 258,- 235,- FTW33-AA4MWVJ Thread ISO228 G3/4, 316L, install > accessory weld-in adapter 279,- 251,- 229,- FTW33-AA4MW5J DIN11851 DN25 PN40 w/o slutted-nut, 316L 328,- 295,- 269,- FTW33-AA4M1AJ DIN11851 DN40 PN40 w/o slutted-nut, 316L 328,- 295,- 269,- FTW33-AA4M1CJ Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1..1-1/2"), 316L, DIN32676 DN25-40 328,- 295,- 269,- FTW33-AA4M3CJ Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 (2"), 316L, DIN32676 DN50 328,- 295,- 269,- FTW33-AA4M3EJ Plug M12, IP66/68/69K NEMA Type 4/6P Encl. Thread ISO228 G1, 316L, install > accessory weld-in adapter 315,- 283,- 258,- FTW33-AA4NWSJ Thread G1/2, 316L install > process sleeve hygienic 310,- 279,- 254,- FTW33-AA4NWVJ Thread ISO228 G3/4, 316L, install > accessory weld-in adapter 303,- 273,- 248,- FTW33-AA4NW5J DIN11851 DN25 PN40 w/o slutted-nut, 316L 351,- 316,- 288,- FTW33-AA4N1AJ DIN11851 DN40 PN40 w/o slutted-nut, 316L 351,- 316,- 288,- FTW33-AA4N1CJ Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1..1-1/2"), 316L, DIN32676 DN25-40 351,- 316,- 288,- FTW33-AA4N3CJ Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 (2"), 316L, DIN32676 DN50 351,- 316,- 288,- FTW33-AA4N3EJ Ceny sú platné do 30.09.2019 v Eur za kus.
Endress+Hauser Terms and ConditionsSpínač hladiny Liquipoint nie je tým správnym riešením pre Vašu aplikáciu?
Zákazníci ktorí si kúpili tento produkt hľadali tiež
-
Použitie
Liquipoint FTW33 je bodový hladinový spínač na tekuté a pastovité médiá. Používa sa predovšetkým v skladovacích nádržiach, zmiešavacích nádobách a potrubiach. Liquipoint FTW33 bol vyvinutý a skonštruovaný pre potravinársky a nápojový priemysel, spĺňa medzinárodné hygienické požiadavky. Je obzvlášť vhodný pre použitia, ktoré si vyžadujú zapustenú montáž. Liquipoint FTW33 môže byť permanentne používaný v prevádzkových teplotách až do 100 °C a po dobu 60 minút v čistiacich a sterilizačných procesoch až do 150 °C. Liquipoint FTW33 môže byť tiež použitý na detekciu peny, ktorá sa v potravinárskom a nápojovom priemysle zvyčajne vyskytuje.
Princíp
Na elektródu v kontakte s prevádzkou je aplikované nízke, galvanicky oddelené napätie AC. Ak tekuté alebo pastovité médiá prídu do kontaktu s elektródou, merateľný prúd začne tiecť a zapne sa Liquipoint FTW33. Aktívna kompenzácia nánosov zabezpečuje spoľahlivé zopnutie meracieho zariadenia aj v prípade výskytu nánosov na snímači.
Príklad použitia
Merací systém sa skladá z bodového hladinového spínača Liquipoint FTW33, napr. na pripojenie k programovateľným logickým automatom (PLC).
a) Ochrana pred preplnením alebo detekcia hornej úrovne hladiny (MAX)
b) Ochrana pred prevádzkou čerpadla naprázdno (MIN)
c) Detekcia spodnej úrovne hladiny (MIN)
-
Technické údaje
VýstupFunkcia – 3-vodič DC-PNP
– Pozitívny napäťový signál na spínacom výstupe elektroniky
– IO-Link: 2 výstupy DC-PNP, voľne konfigurovateľné
Pripojiteľná záťaž 200 mA (ochrana proti skratu) Zvyškové napätie <3 V Zvyškový prúd <100 μA Napájacie napätie – 10 až 30 V DC
– IO-Link: 18 až 30 V DC
Spotreba energie <1 W (pri max. zaťažení: 200 mA) Prúdový odber <15 mA Špecifikácie kábla – Konektor M12: IEC 60947-5-2
– Ventilová zátka: Prierez kábla ≤1,5 mm² (16 AWG ); ⌀ 3,5 – 6,5 mm
– Kábel: Prierez kábla 0,75 mm² (AWG 20)
Dĺžka pripojovacieho
kábla– max. 25 Ω, celková kapacita <100 nF
– Komunikácia IO-Link: <10 nF
Výkonová charakteristikaReferenčné
prevádzkové
podmienky– Okolitá teplota: 20 °C ±5 °C
– Teplota média: 20 °C ±5 °C
– Prevádzkový tlak: 1 bar
– Médium: voda
– Vodivosť: cca 200 μS/cm
Maximálna neistota ±1 mm v súlade s DIN 61298-2 Hysterézia max. 1 mm Neopakovateľnosť ±0,5 mm v súlade s DIN 61298-2 Oneskorenie zopnutia – 0,5 s, ak je snímač zakrytý (možno ho konfigurovať cez IO-Link 0,3 až 60 s)
– 1,0 s, ak je snímač odkrytý (možno ho konfigurovať cez IO-Link 0,3 až 60 s)
Oneskorenie zapnutia – <1 s (pred týmto nie je definovaný stav prepínania)
– IO-Link: <2 s (pred týmto nie je definovaný stav spínania)
Orientácia akákoľvek pozícia ProstredieRozsah okolitej
teplotyV hlavici: –40 až +70 °C Skladovacia teplota –40 až +85 °C Klimatická trieda DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: test Z/AD Stupeň ochrany – IP65 (ventilová zátka)
– Puzdro IP65/67 NEMA typ 4X (konektor na plastový kryt)
– Puzdro IP66/68/69K NEMA typ 4X/6P (konektor M12 na kovový kryt)
– Puzdro IP66/68 NEMA typ 4X/6P (kábel)
Čistenie Zvonku odolný voči typickým čistiacim prostriedkom, v súlade s testom Ecolab.
Elektromagnetická
kompatibilita– V súlade s EN 61326-Serie a odporúčania NAMUR EMV (NE 21)
– Ak sa používa komunikácia IO-Link, sú splnené iba požiadavky normy IEC / EN 61131-9
Ochrana proti skratu Ochrana proti preťaženiu/ochrana proti skratu pri I > 250 mA; snímač nie je poškodený. Inteligentné monitorovanie: Testovanie na preťaženie v intervaloch cca 1,5 s; normálna prevádzka sa obnoví hneď, ako sa odstráni preťaženie/skrat
Prevádzkové podmienkyRozsah prevádzkovej
teploty–20 až +100 °C (Po dobu 1 hodiny: +150 °C ) Rozsah prevádzkového
tlaku–1 až +25 bar Štandardné Pre médiá na báze vody alebo alkoholu (DC ≥10) Rozšírený Médiá na báze oleja (DC> 2,4) alebo médiá, ktoré vytvárajú hrubý nános IO-Link Nastavenie až do DC>2,4 cez rozhranie IO-Link pre kvapaliny na báze vody, alkoholu a oleja alebo práškové produkty Mechanická konštrukciaHmotnosť Cca 300 g Materiály v kontakte
s médiom– Snímač: 316L (1.4404), PEEK Materiál PEEK spĺňa požiadavky EÚ 1935/2004, 10/2011, ako aj 2023/2006
a FDA 21 CFR 177.2415– Prevádzkové pripojenie: 316L (1.4404/1.4435)
Materiály nie sú
v kontakte s médiomKryty:
– M12 kovový: 316L (1.4404)
– M12 plastový: PPSU; krúžok: PBT/PC
– Ventilový konektor, plastový: PPSU
– Plastový kábel: PPSU
Kryt: 316L (1.4404)
Povrch Ra ≤ 0,76 μm PrevádzkaMožnosti – Miestne
– Cez testovací magnet
– Prostredníctvom IO-Link menu
SchváleniaSchválenie CSA C/US Univerzálne použitie Hygienická
kompatibilita3-A; EHEDG Rozmery (v mm)
Kryt, elektrické zapojenie
a) Kovový konektor M12
b) Plastový konektor M12
c) Plastová ventilová zátka
Inštalácia podľa návodu na používanie
Procesné pripojenia
a) Svorka DN25-38; 1...1½"
b) Svorka DN40, 2"
c) Mliekarenské šróbenie DN25, PN40
d) Mliekarenské šróbenie DN40, PN40
e) Závit G¾"
f) Závit G1"
g) Závit M24×1,5
h) Závit Hygienické pripojenie G½"
Inštalácia podľa návodu na používanie
Elektrické zapojenie
Konektor M12
a) Monitorovanie činnosti s disjunkciou
Ventilová zátka
IO-Link s jedným spínacím výstupom spínača
Priradenie terminálu
a) Minimálna bezpečnosť
b) Pripojenie na monitorovanie funkcie pomocou XOR prevádzky
c) Maximálna bezpečnosť
-
Viac dokumentácie pre FTW33
-
IO-Link
Okrem všeobecných výhod, ktoré sú zhrnuté nižšie, použitie komunikácie IO-Link point-to-point s naším bodovým prepínačom Liquipoint FTW33 umožňuje:
- Nastavenie na médiách s DC < 2
- Vyhodnotenie hrúbky nánosu
- Dva spínacie body nastaviteľné pre rôzne médiá
Všeobecné výhody komunikácie IO-Link
Digitálne namerané hodnoty:
- Bezporuchový prenos (napríklad spôsobený EMC)
- Žiadne konvertovanie údajov, teda vyššia presnosť
Viac údajov
- Možnosť prenášať viac hodnôt
- Podrobné informácie o poruche
- Rozšírené informácie o procese
Ukladanie centrálnych parametrov
- Možnosť načítania parametrov nastavenia z hlavného prístroja do zariadenia
- Konfigurácia môže byť duplikovaná z jedného zariadenia na ďalšie
- Diaľková údržba snímačov