Přepěťové ochrany

Prepäťové poistky

HAW562 / HAW569

Potrebujete pomoc?

E-direct infolinka
+421 2 35448810

    • Verzia s puzdrom na použitie v teréne
    • Použitie v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu
    • Vysoká funkčná bezpečnosť (SIL2) 

    Stručný popis

    Konštrukcia Puzdro pre montáž na DIN lištu, puzdro pre použitie v teréne (HAW569)
    Schválenie ATEX II 2 (1) G
    Signál Napájanie 24 V DC/AC, 230 V AC, prúd 0/4 až 20 mA, PROFIBUS® PA, RS485, PROFIBUS® DP

    Overvoltage protection HAW562 : DIN rail version

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    schváleniepoužitie1 do 34 do 1011+
    prostredie bez nebezpečenstva výbuchumerací signál 0/4-20mA, PFM,PA,FF91,-85,-80,- HAW562-AAA
    napájacie napätie 10-55V (+/-20%)48,-45,-42,- HAW562-AAB
    napájacie napätie 90-230V (+/-10%)48,-45,-42,- HAW562-AAC
    komunikácia RS485, Modbus PROFIBUS DP107,-99,-94,- HAW562-AAD
    ochranný modul Prosonic FMU90109,-101,-96,- HAW562-AAE
    ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 Gb + CSA C/US IS Cl I, Div. 1, Grp.A,B,C,D T6...T4merací signál 0/4-20mA, PFM,PA,FF103,-95,-90,- HAW562-8DA

    Overvoltage protection for installation on a field housing HAW569

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    schváleniehlavicaprevedenie1 do 34 do 1011+
    prostredie bez nebezpečenstva výbuchuvariant pre preskrutkovaniemerací signál126,-118,-111,- HAW569-AA2B
    ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 Gvariant pre preskrutkovaniemerací signál138,-128,-121,- HAW569-DA2B
    ATEX/IECEx II2G Gb Ex d IIC T6 + CSA C/US XP, DIP I,II,III/1+2/A-Gvariant pre naskrutkovanie, zaved. káblu M20merací signál & napájanie (0-66V&80-230V)158,-147,-139,- HAW569-CB2C

    Príslušenstvo

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    súprava uzemňovacích krúžkov HAW569 M20 u hlavice snímača z umelej hmoty uzemň. krúžok, protimatica, plochá zástrčka13,52 51006420
    poľná hlavica, prepäťová ochrana so zabudov. lištou, pripojenie zeme, GORE-TEX - filter, 2 plombovacie skrutky a 4 umelohmotné zavedenia káblu M20; poľná hlavica z hliníkovej zliatiny, 100x160mm, epoxidový poťah, krytie IP66/NEMA4x87,98 51003750
    sada montáž. držiaku na stenu/rúru, poľna hlavica pre ochrannú hlavicu, prístroje prepäťovej ochrany, priemer rúry 25-140mm.43,98 51003773

    Ceny sú platné do 30.06.2020 v Eur za kus.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Zákazníci ktorí si kúpili tento produkt hľadali tiež

  • Použitie

    Prepäťová poistka sa používa na obmedzovanie vysokého napätia v signálových kábloch 0/4 až 20 mA, signáloch PROFIBUS® PA a PFM, na
    obmedzovanie vysokých napätí v zbernicových systémoch ako PROFIBUS® DP a RS485, v ultrazvukových snímačoch a nízkonapäťových prívodných kábloch.

    Princíp

    Ochrana napájania, signálových káblov a komponentov pred prepätím – vytvoreným napríklad zásahom blesku alebo pri slede spínaní.
    Funkcia ochranných jednotiek napájania: pomocou bezimpedančného pripojenia ochrannej jednotky nevznikajú rušivé poklesy napätia na vedení. Funkcia ochranných jednotiek signálového kábla: ochranné kroky v rámci jednotky zaručujú vysokú kompatibilitu s chráneným  systémom.

    Príklad použitia

    a) Objem

    b) Linearizácia

    c) hladina

  • Technické údaje HAW562

      HAW562
    -AAA
    HAW562
    -AAB
    HAW562
    -AAC
    HAW562
    -AAD
    HAW562
    -AAE
    HAW562
    -8DA
    Napájacie napätie
    Menovité napätie 24 V 60 V 230 V 5 V 12 V DC1)
    80 V DC2)
    24 V
    Max. trvalé napätie 33 V DC
    23,3 V AC
    75 V 255 V 6 V DC
    4,2 V AC
    15 V DC1)
    180 V DC2)
    33 V DC
    23,3 V AC
    Spotreba prúdu
    Menovitý prúd [IL] 1,0 A 25 A 25 A 1,0 A 0,45 A1)
    3 A2)

    500 mA pri 

    Tamb = 80 °C

    C2 menovitý vybíjací
    prúd [In] (8/20) na vodič
    10 kA 2 kA 3 kA 10 kA 10 kA 5 kA
    C2 menovitý vybíjací
    prúd [In] (8/20) celkovo
    20 kA 4 kA 5 kA 20 kA 20 kA 10 kA
    D1 bleskový nárazový prúd [Iimp] (10/350) na vodič 2,5 kA - - 2,5 kA 2,5 kA 1 kA
    D1 bleskový nárazový prúd [Iimp] (10/350) celkovo 9 kA - - 9 kA 7,5 kA 2 kA
    Úroveň napäťovej ochrany
    Vodič/vodič ≤ 52 V
    pri Iimp
    L-N: ≤ 400 V L-N: ≤ 1250 V ≤ 25 V - ≤ 52 V
    Vodič/PG ≤ 550 V
    pri Iimp
    L/N-PE: ≤ 730 V L/N-PE: ≤ 1500 V ≤ 550 V ≤ 600 V ≤ 1400 V
    Časy odozvy
    Vodič/vodič   L-N: ≤ 25 ns L-N: ≤ 25 ns - ≤ 1 ns ≤ 1 ns
    Vodič/PG - L/N-PE: ≤ 100 ns L/N-PE: ≤ 100 ns - ≤ 100 ns ≤ 100 ns
    Kapacita
    Vodič/vodič ≤ 1,0 nF - - ≤ 25 pF - ≤ 0,8 nF
    Vodič/PG ≤ 25 pF - - ≤ 25 pF - ≤ 16 pF
    Všeobecné
    Trieda SPD Typ 1
    P1
    Typ 3
    P3
    Typ 3
    P3
    Typ 1
    P1
    Typ 1
    P1
    Typ 1
    P1
    Hraničná frekvencia 7,8 MHz - - 100 MHz 2 MHz1)
    15 MHz2)
    7,7 MHz (50 Ω)
    3,2 MHz (100 Ω)
    Sériová impedancia na
    vodič
    1,0 Ω - - 1,0 Ω 1,8 Ω1)
    priamo pripojený3)
    1,0 Ω
    Maximálna ochrana vodiča
    pred nadprúdom
    - 25 A gL/gG 
    alebo B 25 A
    25 A gL/gG
    alebo B 25 A
    - - -

    1) Svorka 4
    2) Svorka 2
    3) Svorka 1+2

    Technické údaje HAW569

      HAW569-AA2B HAW569-DA2B HAW569-CB2C
    Napájacie napätie
    Menovité napätie 24 V 24 V 24 V signál
    120 V / 230 V napájanie
    Maximálne trvalé napätie 24,5 V AC
    34,8 V DC
    24,5 V AC
    34,8 V DC
    22.6 V AC signál
    255 V AC napájanie;
    32 V DC signál
    255 V DC napájanie
    Spotreba prúdu
    Menovitý prúd [IL] 0,5 A 0,5 A 0,55 A při 80 °C
    C2 menovitý vybíjací prúd [In] (8/20) na vodič 10 kA 5 kA -
    C2 menovitý vybíjací prúd [In] (8/20) celkovo 10 kA 10 kA 10 kA
    C2 menovitý vybíjací prúd [In] (8/20) tienenie - PG 20 kA - -
    Menovitý vybíjací prúd (8/20) L - N [In] - - 3 kA
    Celkový vybíjací prúd (8/20) L+N - PE [Icelkovo] - - 5 kA
    D1 bleskový nárazový prúd [Iimp] (10/350) vodič - PG - - 1 kA
    D1 bleskový nárazový prúd [Iimp] (10/350) celkovo - - -
    Úroveň napäťovej ochrany
    Vodič/vodič pri In C2 ≤ 65 V ≤ 55 V ≤ 58 V
    Vodič/PG pri In C2 ≤ 650 V ≤ 1100 V ≤ 900 V
    Tienenie/PG pri In C2 ≤ 650 V - -
    Vodič/vodič pri 1 kV/μs C3 ≤ 50 V ≤ 49 V ≤ 50 V
    Vodič/PG pri 1 kV/μs C3 ≤ 500 V ≤ 1000 V ≤ 850 V
    Vodič/vodič pri 1 kV/μs C3 ≤ 600 V - -
    L - N - - ≤ 1,4 kV
    L/N - PE - - ≤ 1,5 kV
    Kapacita
    Vodič/vodič ≤ 400 pF ≤ 850 pF ≤ 25 pF
    Vodič/PG ≤ 20 pF ≤ 15 pF ≤ 15 pF
    Všeobecné
    Trieda SPD Typ 2 P1 Typ 2 P1 Typ 2 P2
    Hraničná frekvencia 14 MHz 7 MHz -
    Sériová impedancia na vodič 2,2 Ω 1,8 Ω -
    Maximálna ochrana vodiča pred nadprúdom - - 16 A gL/gG alebo B 16 A

    Rozmery (v mm)

    HAW562

    1) HAW562-AAA, -AAD, -AAE, -8DA

    2) HAW562-AAB, -AAC

    3) HAW562-AAB, -AAC: +0,5 mm

     

    Inštalácia podľa návodu na používanie

    HAW569-AA2B, -DA2B (priechodná verzia)

    Inštalácia podľa návodu na používanie

    HAW569-CB2C (skrutkovacia verzia)

    Inštalácia podľa návodu na používanie

    Elektrické pripojenie HAW562

    HAW562-AAA, -AAD, -8DA

    a) chránené

    HAW562-AAB, -AAC

    a) chránené

    HAW562-AAE

    a) chránené

    Elektrické pripojenie HAW569

    HAW569-AA2B (priechodná verzia pre prostredie Ne-Ex)

    a) chránené

    b) Tienenie

    HAW569-DA2B (priechodná verzia pre prostredie Ex ia)

    a) chránené

    HAW569-CB2C (skrutkovacia verzia pre prostredie Ex d)

    a) chránené

  • Viac dokumentácie pre HAW562
    Viac dokumentácie pre HAW569
  • Technické údaje
    So zabudovanou DIN lištou na montáž až štyroch jednotiek HAW562
    Zabudovaná montážna DIN lišta
    Uzemnenie
    filter GORE-TEX®
    2 plombovacie skrutky a 4 plastové káblové priechodky M20×1,5
    materiál: hliníkový odliatok, epoxidový povlak, ochrana proti prieniku IP 66/NEMA 4x

    Rozmery (v mm)
    .