Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids
A3IOLINK

 

 

Kapacitný bodový hladinový spínač pre práškové a jemnozrnné pevné látky

Nivector FTI26

od € 109,-
Potrebujete pomoc?

E-direct infolinka
+421 2 35448810

    • Neovplyvnený usadeninami
    • Kontrola funkcií na mieste pomocou indikácie LED
    • Hygienický dizajn so skriňou z nehrdzavejúcej ocele (voliteľné)

    Stručný popis

    Médium

    Sypané pevné látky s veľkosťou zrna ≤ 10 mm (0.4")

    Dielektrická konštanta média εr ≥ 1,3
    Prevádzková teplota -20 až +80 °C (-4 až +176 °F)
    Prevádzkový tlak -1 až +6 bar (-15 až +87 psi)

    Non Ex

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    Procesné pripojenienapájacia energia; výstupElektrické pripojenie1 do 34 do 1011+
    závit ISO228 G1, plast12-30VDC; 3-vodič PNPZástrčka M12, IP65/67 NEMA Typ 4X Encl.133,-120,-109,- FTI26-AA4MWDG
    Ventilová Zástrčka ISO4400 M16, IP65 NEMA Typ 4X Encl.133,-120,-109,- FTI26-AA4UWDG
    IO-Link; DC-PNPZástrčka M12, IP65/67 NEMA Typ 4X Encl.133,-120,-109,- FTI26-AA7MWDG
    závit ISO228 G1, 316L12-30VDC; 3-vodič PNPZástrčka M12, IP65/67 NEMA Typ 4X Encl.156,-140,-128,- FTI26-AA4MWDJ
    Zástrčka M12, IP66/68/69 NEMA Typ 4X/6P Encl.176,-159,-144,- FTI26-AA4NWDJ
    Ventilová Zástrčka ISO4400 M16, IP65 NEMA Typ 4X Encl.156,-140,-128,- FTI26-AA4UWDJ
    IO-Link; DC-PNPZástrčka M12, IP65/67 NEMA Typ 4X Encl.156,-140,-128,- FTI26-AA7MWDJ
    Zástrčka M12, IP66/68/69 NEMA Typ 4X/6P Encl.176,-159,-144,- FTI26-AA7NWDJ

    Ex version

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    Procesné pripojenienapájacia energia; výstupElektrické pripojenie1 do 34 do 1011+
    závit ISO228 G1, 316L12-30VDC; 3-vodič PNPZástrčka M12, IP66/68/69 NEMA Typ 4X/6P Encl.191,-172,-157,- FTI26-BO4NWDJ

    accesories

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    Protektor G1-1/2, PBT-GF, FTI2639,11 71395785
    Protektor R1-1/2, PBT-GF, FTI2639,11 71395862
    navarovací adaptér G1, 316L, 3.1, FTI2663,42 71395797
    Procesný adaptér G1>Clamp-2, 316L, 3.168,22 71395793
    4,94 71395801
    Ex-ochranný kryt7,41 71395803

    Ceny sú platné do 31.03.2020 v Eur za kus.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

  • Použitie

    Kapacitný bodový hladinový spínač Nivector je vhodný pre všetky druhy práškových a jemnozrnných pevných látok (napr. granuly plastu, pracie prostriedky a krmivo pre zvieratá). Vďaka konštrukčnému materiálu je Nivector vhodný aj na použitie pri potravinách, ako je obilie, cukor, bylinky a korenia alebo krupica.

    Princíp

    Plocha snímača Nivector vyhodnocuje rôzne dielektrické hodnoty vzdušných a sypkých pevných látok. Ak sa sypké pevné látky dostanú do kontaktu s povrchom snímača, elektronika zmení stav spínača. Nivector sa môže prepnúť buď do minimálneho alebo maximálneho bezpečného režimu pri poruche, ktorý zabezpečuje prevádzku pokojového prúdu vo všetkých aplikáciách. Stav spínača je indikovaný kontrolkou LED. Ochranná elektróda eliminuje rušivé faktory spôsobené napríklad stenou nádoby alebo možnými usadeninami.

    Príklad použitia

    Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids - Application example

    1: Ochrana pred preplnením alebo detekcia hornej hladiny (MAX)
    2: Ochrana proti chodu nasucho alebo detekcia spodnej hladiny (MIN)

  • Technické údaje

    Výstup
    Výstup spínača

    – 3 vodiče DC-PNP
    – 2 výstupy DC-PNP, prepínanie pomocou prevádzky XOR

    Zariadenia s IO-Link:
    – 3 alebo 4 vodiče DC-PNP
    – 2 výstupy DC-PNP, voľne konfigurovateľné
    – 1 výstup spínača aktívny: pripojiteľné zaťaženie 200 mA* (odolný voči skratu)
    – oba výstupy spínača aktívne: pripojiteľné zaťaženie 105 mA každý (odolné voči skratu)

    – Zvyškové napätie: < 3 V
    – Zvyškový prúd: < 100 μA

    * Na rozdiel od normy IO-Link režim SIO podporuje 200 mA

    Napájanie
    Napájacie napätie

    12 až 30 V DC
    Komunikácia IO-Link je zaručená len vtedy, ak je napájacie napätie najmenej 18 V

    Spotreba energie < 1,2 W (pri max. zaťažení: 200 mA)
    Spotreba prúdu < 20 mA
    Špecifikácie kábla – Konektor M12: IEC 60947-5-2
    – Konektor ventilu
    – Prierez kábla: max. 1,5 mm2 (16 AWG)
    – Ø 3,5 až 6,5 mm (0.14 až 0.26 in)
    Dĺžka pripojovacieho kábla – Max. 25 Ω/vodič, celková kapacita < 100 nF
    – Komunikácia IO-Link: < 10 nF
    Výkonová charakteristika
    Referenčné prevádzkové podmienky


     Presnosť podľa normy DIN EN 61298-1 vztiahnuté na 100 % (nastavenie výrobcu)
    – Neopakovateľnosť: ±1 %
    – Neistota, absolútna: ±2,5 %
    – Hysteréza: +0,5 % ±0,5 %

    Horizontálna orientácia:
    – Teplota okolia: 20 °C (68 °F) ±5 °C
    – Teplota média: 20 °C (68 °F) ±5 °C
    – Procesný tlak: 1 bar abs. (14.5 psi)
    – Médium: posuvný uzemnený plech pred snímačom
     Maximum 0,07 %/K

    Vplyv okolitej teploty Maximum 0,07 %/K
    Oneskorenie zapnutia < 2 s do správneho stavu spínača
    Oneskorenie zopnutia – 0,5 s s ponoreným snímačom
    – 1,0 s s neponoreným snímačom
    – Komunikácia IO-Link: 0,3 až 60 s konfigurovateľná
    Prostredie
    Rozsah okolitej teploty

    -25 až +70 °C (-13 až +158 °F)

    Skladovacia teplota -25 až +85 °C (-13 až +185 °F)
    Klimatická trieda DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: test Z/AD
    Stupeň ochrany – Puzdro IP65/67 NEMA typ 4X (konektor M12 pre plastové veko skrine)
    – Puzdro IP66/68/69 NEMA typ 4X/6P (konektor M12 pre kovové veko skrine)
    – Puzdro IP65 NEMA typ 4x (konektor ventilu ISO4400 M16/NPT ½" pre plastové veko skrine)
    Ochrana proti skratu – Ochrana proti preťaženiu/ochrana proti skratu pri I > 200 mA
    – Komunikácia IO-Link: 105 mA každý, ak sú aktívne oba výstupy spínača
    Prevádzka
    Rozsah prevádzkovej teploty

    -20 až +80 °C (-4 až +176 °F)
    Pre zariadenia Ex: -20 až +75 °C (-4 až +167 °F)

    Rozsah prevádzkového tlaku -1 až +6 bar (-14,5 až +87 psi)
    Procesné médium Práškové a jemnozrnné sypké pevné látky
    – Veľkosť zrna ≤ 10 mm (0.4")
    – Dielektrická konštanta ≥ 1,3
    Mechanická konštrukcia
    Hmotnosť

    – Plast s konektorom M12: 118 g (4.162 oz)
    – Plast s konektorom ventilu: 120 g (4.232 oz)
    – Nehrdzavejúca oceľ s konektorom M12: 240 g (8.465 oz)
    – Nehrdzavejúca oceľ s konektorom : 243 g (8.465 oz)
    – Nehrdzavejúca oceľ s konektorom M12 a ochranným krytom: 288 g (10.158 oz)

    Materiály

    Mokré materiály:
    – Snímač: 316L (1,4404) alebo polykarbonát
    – Chránič G 1½", R 1½": PBT-GF, O-krúžok EPDM

    Materiály, ktoré nie sú v kontakte s procesným médiom:
    – Pripojenie procesu: 316L (1.4404/1.4435) alebo polykarbonát
    – Poistná matica: PA (čierna)
    – Veko skrine, konektor ventilu: PPSU, konštrukčný krúžok: PBT/PC
    – Veká skrine M12: 316L (1.4404/1.4435) alebo PPSU, konštrukčný krúžok: PBT/PC
    – Skriňa: 316L (1.4404/1.4435) alebo polykarbonát

    Drsnosť povrchu Plocha snímača v kontakte s procesom:
    Ra ≤ 0,76 μm (30 μin)
    Schválenia
    Súlad so sanitárnymi požiadavkami

    3-A
    EHEDG
    V súlade s FDA
    EU 1935/2004

    Ex ATEX II 1/3D Ex ta/tc IIIC T100 °C Da/Dc

    Rozmery v mm (in)

    FTI26

    Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solidsCapacitance point level switch for powdered and fine-grained solids - Dimensions

    A: Plast s konektorom M12
    B: Nehrdzavejúca oceľ s konektorom M12, s voliteľnou uzemňovacou svorkou
    C: Nehrdzavejúca oceľ s konektorom ventilu

    Rozmery v jednotkách SI/US
    Výška Označenie A [mm (in)] B [mm (in)] C [mm (in)]
    H1 Veko skrine 20,5 (0.81) 20,5 (0.81) 16 (0.36)
    H2 Skriňa 43,6 (1.72) 43,6 (1.72) 43,6 (1.72)
    H3 Procesné pripojenie 52 (2.05) 52 (2.05) 52 (2.05)
    H4 Snímač 20 (0.79) 20 (0.79) 20 (0.79)
    H5 Celkové rozmery Nivector FTI26 136 (5.35) 136 (5.35) 131,2 (5.17)

    Elektrické pripojenie

    Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids - Electrical connection

    Konektor M12
    A: MAX
    B: MIN
    C*: IO-Link s jedným výstupom spínača
    D: Oba spínacie výstupy sú aktívne súčasne
    E**: Monitorovanie funkcií s antivalenciou

    Konektor ventilu
    F: MAX
    G: MIN

    * Zariadenia s IO-Link
    ** Monitorovanie funkcií

  • Viac dokumentácie pre FTI26
  • IO-Link

    Okrem všeobecných výhod, ktoré sú zhrnuté nižšie, komunikácia z bodu do bodu IO-Link spolu s naším kapacitným bodovým spínačom Nivector FTI26 umožňuje:

    • dva spínacie výstupy, konfigurovateľné cez IO-Link
    • Nastavenie zariadenia pre použitie v práškových výrobkoch s hodnotami DC do 1,3
    • Lepšia kompenzácia aktívnych nánosov

     

    Všeobecné výhody komunikácie IO-Link

    Digitálne namerané hodnoty:

    • Bezporuchový prenos (napríklad spôsobený EMC)
    • Žiadne konvertovanie údajov, teda vyššia presnosť

     

    Viac údajov

    • Možnosť prenášať viac hodnôt
    • Podrobné informácie o poruche
    • Rozšírené informácie o procese

     

    Ukladanie centrálnych parametrov

    • Možnosť načítania parametrov nastavenia z hlavného prístroja do zariadenia
    • Konfigurácia môže byť duplikovaná z jedného zariadenia na ďalšie
    • Diaľková údržba snímačov