Plavákový spínač pre detekciu limitnej hladiny

Plavákový spínač pre detekciu limitnej hladiny

Liquifloat T FTS20

od € 49,-
Potrebujete pomoc?

E-direct infolinka
+421 2 35448810

    • Jednoduchý a lacný
    • Spínací prvok – bezdotykový spínač alebo mikrospínač
    • Pripojovací kábel z rôznych materiálov pre rôzne média

    Stručný popis

    Médium Všetky kvapaliny
    Okolitá teplota ≤85 °C
    Hustota média ≥0,8 g/cm³
    Okolitý tlak ≤3 bar
    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    Floatswitch FTS20; with 5m cable, Standard1 do 34 do 1011+
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC, 5m plavákový spínač, detekcia limitného stavu. použitie: kvapaliny. prepínací kontakt 250VAC/150VDC. tvar puzdra pre montáž cez G1. teleso plaváku: PP (polypropylén). kábel: PVC. dĺžka káblu: 5m.56,-52,-49,- 52010122
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PUR, 5m. Same as above, except cable coating: PUR56,-52,-49,- 52010123
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/CSM, 5m. Same as above, except cable coating: CSM.56,-52,-49,- 52010124
    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    Floatswitch FTS20; with 20m cable, Standard1 do 34 do 1011+
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC, 20m plavákový spínač, detekcia limitného stavu. použitie: kvapaliny. prepínací kontakt 250VAC/150VDC. tvar puzdra pre montáž cez G1. teleso plaváku: PP (polypropylén). kábel: PVC. dĺžka káblu: 20m.111,-103,-97,- 71035520
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PUR, 20m. Same as above, except cable coating: PUR.111,-103,-97,- 71035521
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/CSM, 20m. Same as above, except material coating: CSM.111,-103,-97,- 71035522
    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    ATEX approved floatswitch FTS20; 5m cable1 do 34 do 1011+
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PVC, 5m plavákový spínač, detekcia limitného stavu. použitie: kvapaliny. 2-vodič podľa EN60947-5-6 (NAMUR). vložka s oddeľovacím spínacím zosilňovačom. ATEX II 2G EEx ia IIB T5. tvar puzdra pre montáž cez G1. teleso plaváku: PP (polypropylén). kábel: PVC. dĺžka káblu: 5m.56,-52,-49,- 52010119
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PUR, 5m. Same as above, except cable coating: PUR.56,-52,-49,- 52010120
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/CSM, 5m. Same as above, except cable coating: CSM.56,-52,-49,- 52010121
    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    ATEX approved floatswitch FTS20; 20m cable.1 do 34 do 1011+
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PVC, 20m plavákový spínač, detekcia limitného stavu. použitie: kvapaliny. 2-vodič podľa EN60947-5-6 (NAMUR). nasadenie s oddeľ. spínacím zosilňovačom. ATEX II 2G EEx ia IIB T5. tvar puzdra pre montáž cez G1. teleso plaváku: PP (polypropylén). kábel: PVC. dĺžka káblu: 20m.111,-103,-97,- 71035516
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PUR, 20m. Same as above, except cable coating: PUR.111,-103,-97,- 71035517
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/CSM, 20m. Same as above, except cable coating: CSM.111,-103,-97,- 71035518

    Príslušenstvo

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    upchávková priechodka G1, PVC Použitie: FTS2020,55 52010125
    napínacie závažie FTS20, poťah PA Použitie: FTS2027,71 52010127
    protimatica G1, PVC Použitie: FTS206,17 52010126

    Ceny sú platné do 30.09.2020 v Eur za kus.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Zákazníci ktorí si kúpili tento produkt hľadali tiež

  • Použitie

    Plavákový spínač Liquifloat T FTS20 je možné použiť ako limitný spínač hladiny vo vhodných kvapalinách. Spínač je možné použít v potrubí ako ochranu čerpadla proti chodu nasucho. Pre rôzne médiá, ako kyseliny, lúhy, oleje alebo odpadová voda sú k dispozicii rôzne druhy pripojovacích káblov.

    Princíp

    Spínací prvok vstavaný v plavákovom spínači spíná pri detekcii odchýlky od horizontálnej polohy. Zopnutie je aktivované pohybom oceľovej guličky a podľa prevedenia je realizované indukčným spínačom alebo mikrospínačom. Indukčný spínač pôsobí ako spínací výstup a poskytuje
    spínací signál podľa normy EN 60947-5-6 (NAMUR). Mikrospínač je prepínací kontakt.

    Príklad použitia

    FTS20

    Liquifloat T FTS20 na ovládanie čerpadiel a ventilov.
    Merací systém sa skladá z plavákového spínača FTS20 a oddeleného NAMUR zosilňovača, napr. Nivotester FTL325N alebo FTS20 vo verzii AC/DC.

  • Technické údaje

    FTS20 AC/DC
    Spínací prvok Mikrospínač s guličkou
    Spínacia funkcia Prepínací kontakt
    Spínacie napätie

    AC: max. 250 V;

    DC: max. 150 V

    Spínací prúd max. 3 (1) A
    Uhol spínania

    Horný spínací bod: +25° ± 10°;

    Dolný spínací bod: -14° ± 10°;

    Merané vzhľadom k horizontále

    Procesná teplota
    rozsah

    PVC: +5...+70 °C

    PUR a CSM: –20...+85 °C

    Vonkajší tlak ≤3 bar pri +20 °C
    Hustota média ≥0,8 g/cm³
    FTS20 NAMUR
    Spínací prvok Indukčný bezdotykový spínač s guličkou, spína pri vyplávaní
    Napájanie 8,2 V ± 2 V
    Prevádzkový prúd

    <1,2 mA nezopnutý;

    >2,1 mA zopnutý

    Ochrana
    proti prepólovaniu
    Áno
    Uhol spínania

    Horný spínací bod +12°;

    Dolný spínací bod –12°;

    Merané vzhľadom k horizontále

    Procesná teplota
    rozsah

    PVC: +5...+70 °C

    PUR a CSM: –20...+85 °C

    Vonkajší tlak ≤3 bar pri +20 °C
    Hustota média ≥0,8 g/cm³
    Certifikáty TÜV 01 ATEX 1709, certifikát do prostredia Ex: II 2G EEx ia IIB T5
    Kábel
    Materiál

    PVC, CSM: prierez 3 × 0,75 mm²

    PUR: prierez 3 × 0,50 mm²

    Oblasť použitia a minimálna dĺžka kábla medzi upevnením a telesom plaváku PVC: ≥50 mm vhodné pre vodu, odpadové vody, mierne agresívne média
    PUR: ≥100 mm vhodné pre palivá, vykurovacie oleje, kvapaliny obsahujúce olej
    CSM: ≥100 mm vhodné pre kyseliny a lúhy

    Rozmery (v mm) a materiál

    FTS20

    a) Polypropylén PP

     

    Montáž podľa návodu

    Elektrické pripojenie

    Indukčný bezdotykový spínač s guličkou (NAMUR)

    FTS20

    Pripojenie vodičov
    L+ = čierny alebo hnedý
    L- = modrý (spína pri vyplávaní)

     

    a) 1 / hnedý /čierny

    b) 2 / modrý

    Perpínací kontakt (AC/DC)

    FTS20

    Pripojenie vodičov farby:

    čierny + hnedý = rozopnutý kontakt

    čierny + modrý = zopnutý kontakt (poloha kontaktu pri vyplávaní)

     

    a) modrý

    b) čierny

    c) hnedý

  • Viac dokumentácie pre FTS20