Spínač hladiny pre sypké látky

Spínač hladiny pre sypké látky

Minicap FTC260 / FTC262

od € 179,-
Potrebujete pomoc?

E-direct infolinka
+421 2 35448810

    • Uvedenie do prevádzky bez nastavovania
    • Aktívna kompenzácia nánosov
    • Bezúdržbový
    • Skrátiteľné lanové prevedenie FTC262

    Stručný popis

    Médium Sypké látky
    Prevádzkový tlak –1...+25 bar
    Prevádzková teplota

    FTC260: –40...+120 °C

    FTC262/Ex: –40...+70 °C

    Dĺžka sondy

    Tyč/FTC260: 140 mm,

    Lano/FTC262: 1,5; 2,5 a 6 m

    Dielektrická konštanta εr ≥ 1,6
    Zrnitosť média Priemer ≤ 30 mm

    Minicap FTC260 : Krátka verzia

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    Dĺžka sondyspínací výstupschválenie1 do 34 do 1011+
    140mm3-vodič PNP 10.8-45VDCprostredie bez nebezpečenstva výbuchu204,-190,-179,- FTC260-AA2D1
    ATEX II 1/3D276,-257,-243,- FTC260-BA2J1
    relé 20-253VAC/20-55VDCprostredie bez nebezpečenstva výbuchu230,-214,-202,- FTC260-AA4D1
    ATEX II 1/3D302,-281,-266,- FTC260-BA4J1

    Minicap FTC262 : Káblové prevedenie

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    dĺžka sondyspínací výstupschválenie1 do 34 do 1011+
    1500mm/59in L, oceľ HD-PE izolácia3-vodič PNP 10.8-45VDCprostredie bez nebezpečenstva výbuchu358,-333,-315,- FTC262-AA32D1
    ATEX II 1/3D428,-398,-376,- FTC262-BA32J1
    relé 20-253VAC/20-55VDCprostredie bez nebezpečenstva výbuchu383,-356,-337,- FTC262-AA34D1
    ATEX II 1/3D453,-422,-399,- FTC262-BA34J1
    2500mm/98in L, oceľ HD-PE izolácia3-vodič PNP 10.8-45VDCprostredie bez nebezpečenstva výbuchu369,-344,-325,- FTC262-AA42D1
    ATEX II 1/3D440,-409,-387,- FTC262-BA42J1
    relé 20-253VAC/20-55VDCprostredie bez nebezpečenstva výbuchu395,-367,-348,- FTC262-AA44D1
    ATEX II 1/3D465,-433,-409,- FTC262-BA44J1
    6000mm/236in L, oceľ HD-PE izolácia3-vodič PNP 10.8-45VDCprostredie bez nebezpečenstva výbuchu408,-379,-359,- FTC262-AA62D1
    ATEX II 1/3D478,-444,-421,- FTC262-BA62J1
    relé 20-253VAC/20-55VDCprostredie bez nebezpečenstva výbuchu433,-403,-381,- FTC262-AA64D1
    ATEX II 1/3D503,-468,-443,- FTC262-BA64J1

    Príslušenstvo

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    kryt F14 PE, priehľadný PA okienko polykarbonát PA.p36,59 943201-1001
    nátrubok adaptér, R1-1/2 > R1, PPS použitie: FTC260. naskrutkovací závit podľa EN10226/ISO7. materiál: PPS.7,40 943215-1001
    nátrubok adaptér, G1-1/2 > R1, PPS použitie: FTC260. naskrutkovací závit podľa EN10226/ISO7. materiál: PPS.7,40 943215-1021
    súprava na skrátenie lana FTC262 použitie: FTC262.28,03 52005918

    Ceny sú platné do 30.09.2019 v Eur za kus.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Zákazníci ktorí si kúpili tento produkt hľadali tiež

  • Použitie

    Minicap FTC260 a FTC262 je vhodný na detekciu hladiny práškových a jemnozrnných sypkých látok, ako napr. obilie, múka, sušené mlieko, krmné zmesy, cement, krieda alebo sádra. Je vhodný aj do prostredia SNV; s nebezpečenstvom výbuchu horľavého prachu. Minicap FTC260 a
    FTC262 je dodávaný v dvoch prevedeniach:

    • reléový výstup (jednopólový prepínací kontakt) pre striedavé alebo jednosmerné napájanie alebo
    • PNP výstup pre 3-vodičové jednosmerné napájanie.

    Princíp

    Minicap FTC260 a FTC262 je elektronický spínač. Pri prekročení limitnej hladiny alebo po návrate pod limitnú hodnotu je aktivovaný výstupný spínač. K Minicapu FTC260/FTC262 je možné pripojiť spínací prvok alebo signalizačné zariadenie (napr. žiarovky, húkačky, stýkače, PLC, SPS atď.). Má zabudovaný prepínač bezpečnostného režimu pre maximum alebo minimum. Nános na sonde je rozpoznaný a jeho vplyv je
    kompenzovaný, takže bod zopnutia je vždy rovnaký. Účinnosť kompenzácie nánosov je závislá na hrúbke nánosu na sonde, vodivosti nánosu a na nastavení citlivosti elektronického prevodníka. Minicap FTC260 a FTC262 je dodávaný s továrenským nastavením. Prípadné dodatočné
    nastavenie citlivosti prístroja je možné na mieste.

    Príklad použitia

    FTC260

    Limitný spínač hladiny pre sypké látky v zásobníkoch. Zásobníky môžu byť z rôznych materiálov (napr. kov, plast, betón), pretože materiál zásobníka nemá vplyv na meranie. Plniací prúd materiálu nesmie dopadať na spínač.


    a) záťaž

    Oblasti použitia

    Príklad ρ g/l (približne) εr (približne) Použiteľný
    Obilie, osivá, strukoviny a výrobky z nich
    Ryža 770 3,0 áno
    Kukuričný škrob
    (usadený)
    680 2,6 áno
    Múka (pšeničná) 580 2,4 áno
    Kukuričný šrot 500 2,1 áno
    Slnečnicové
    semeno
    380 1,9 áno
    Cestoviny 370 1,9 áno
    Otruby (pšeničné) 250 1,7 áno
    Pražená kukurica
    (Popcorn)
    30 1,1 nie
    Minerály, anorganické materiály
    Cement 1050 2,2 áno
    Sádra 730 1,8 áno
    Krieda (usadená) 540 1,6 (áno)
    Krieda
    (prevzdušnená)
    360 1,4 nie
    Umelé hmoty, plasty
    ABS granulát 630 1,7 áno
    PA granulát 620 1,7 áno
    PE granulát 560 1,5 nie
    PVC prášok 550 1,4 nie
    PU prach 80 1,1 nie

     

    Šedé pole:
    Použitie snímača sa neodporúča.


    Všeobecne:
    V prípade, že dielektrická konštanta meranej látky nie je známa, pri rozhodovaní je možné vychádzať zo sypnej hmotnosti látky. Za bežných
    podmienok Minicap funguje od sypnej hmotnosti 250g/l pri potravinách a krmivách a od 600 g/l pri umelých hmotách, plastoch a mineráliách.

  • Technické údaje FTC260

    Výstup
    Výstupný signál

    DC-PNP: Imax 200 mA, ochrana proti preťaženiu a skratu, zbytkové napätie pri prúde Imax < 2,9 V

    AC/DC jednopólový prepínací kontak:
    AC: Imax = 4 A, Imin = 1 mA, Umax = 253 V, Umin = 6 V, Pmax = 1000 VA
    DC: Imax 4 A do 30 V, Imax 0,2 A do 253 V

    Signál poruchy

    DC-PNP: <100 μA

    AC/DC jednopólový prepínací kontakt: relé odpadne

    Oneskorenie zopnutia 0,5 s pri odkrytí/zakrytí meranou látkou
    Napájanie
    Napájanie

    DC-PNP: 10,8...45 V DC, krátkodobý impulz do 55 V DC, odber max. 30 mA, ochrana proti prepólovaniu

    AC/DC jednopólový prepínací kontakt: 20...253 V AC alebo 20...55 V DC, odber max.: 130 mA

    Terminal
    compartment
    Lanko 1,5 mm2 + dutinka, vodič 2,5 mm2
    Presnosť
    Odchýlka merania Vodorovne ±3 mm, zvisle ±6 mm
    Hysteréza Vodorovne 4 mm, zvisle 7 mm
    Bod zopnutia Vodorovne v strede sondy –5 mm, zvisle 40 mm
    Procesné podmienky
    Okolitá teplota –40...+70 °C (do 60° C pre prachovo nevýbušné prevedenie)
    Klimatická trieda Podľa DIN-IEC 68, diel 2-38
    Krytie IP 66
    EMV Rušivé vyžarovanie podľa ČSN EN 61326, elektrické zariadenie triedy B; odolnosť voči rušeniu podľa ČSN EN 61326, príloha A (priemysel) a doporučení NAMUR NE 21 (EMC)
    Teplota média –40...+130 °C (do 80 °C pre prachovo nevýbušné prevedenie)
    Tlak v zásobníku –1,0...+25 bar
    Všeobecne
    Médium Sypké látky do zrnitosti 30 mm, dielektrická konštanta εr ≥ 1,6 (viď tabuľka)
    Pevnosť v ohybe 1400 N (na hrote sondy)
    Procesné pripojenie R1 DIN 2999/ISO 7
    Adaptér Vnútorný závit R1 DIN 2999 ISO 7: pre R1½ DIN 2999/ISO 7, pre G½ DIN ISO 228
    Certifikáty
    Ex certifikát ATEX II 1/3 D
    WHG certifikát Ochrana proti zatopeniu podľa §19 WHG (Nemecko)
    Materiál snímača je registrovaný FDA.

    Technické údaje FTC262

    Výstup
    Výstupný signál

    DC-PNP: Imax 200 mA, ochrana proti preťaženiu a skratu, zbytkové napätie pri prúde Imax < 2,9 V

    AC/DC jednopólový prepínací kontakt:
    AC: Imax = 4 A, Imin = 1 mA, Umax = 253 V, Umin = 6 V, Pmax = 1000 VA
    DC: Imax 4 A do 30 V, Imax 0,2 A do 253 V

    Signál poruchy

    DC-PNP: <100 μA

    AC/DC jednopólový prepínací kontakt: relé odpadne

    Oneskorené zopnutie 0,8 s pri odkrytí/zakrytí meranou látkou
    Napájanie
    Napájanie

    DC-PNP: 10,8...45 V DC, krátkodobý impulz do 55 V DC, odber max. 30 mA, ochrana proti prepólovaniu

    AC/DC jednopólový prepínací kontakt (relé): 20...253 V AC alebo 20...55 V DC, odber max.: 130 mA

    Terminal
    compartment
    Lanko 1,5 mm2 + dutinka, vodič 2,5 mm2
    Presnosť
    Odchýlka merania Zvisle ±6 mm
    Hysteréza Zvisle 5 mm
    Bod zopnutia Zvisle 35 mm nad hrotom sondy
    Procesné podmienky
    Teplota média –40...+70 °C
    Tlak v zásobníku –1,0...+6 bar
    Okolitá teplota –40...+70 °C (do 60° C pre prachovo nevýbušné prevedenie)
    Klimatická trieda Podľa DIN IEC 68, die 2-38
    Krytie IP 66
    EMC Rušivé vyžarovanie podľa ČSN EN 61326, elektrické zariadenie triedy B; odolnosť voči rušeniu podľa ČSN EN 61326, príloha A (priemysel) a doporučení NAMUR NE 21 (EMC)
    Všeobecne
    Médium Sypké látky do zrnitosti 30 mm, dielektrická konštanta εr ≥1,6 (viď tabuľka)
    Pevnosť v ťahu max. 3000 N až do 40 °C
    Procesné pripojenie R1½ DIN 2999/ISO 7
    Úprava dĺžky Pomocou sady na skrátenie lana
    Certifikáty
    Ex certifikát ATEX II 1/3 D

    Rozmery (v mm)

    Minicap FTC260

    a) Wall thickness: 5

    Minicap FTC262

    Montáž preveďte podľa návodu na obsluhu

    Top view, FTC260 / FTC262

    Adaptér pre FTC260

    Elektrické pripojenie

    AC/DC-SPDT

     

     

    FTC260

    Minicap FTC260/262 pre striedavé alebo jednosmerné napájanie s reléovým výstupom (jednopólový prepínací kontakt)

    F1: tavná poistka na ochranu kontaktov relé, podľa pripojenej záťaže

    F2: tavná poistka 500 mA

    M: prepojenie so zásobníkom alebo jeho kovovými časťami

    E: zemnenie

    DC-PNP

     

    FTC260

    Minicap FTC260/262 s jednosmerným napájaním PNP.

    F: tavná poistka 500 mA

    R: pripojená zátaž, napr. SPS, PLC, relé

    M: prepojený so zásobníkom alebo jeho kovovými časťami

    E: zemnenie

     

    • Minicap je chránený proti prepólovaniu.
    • Pri prepólovaní sa rozsvieti zelená LED.
    • Pre Minicap nie je nutné pripojenie PE (zemnenie) ani PA (vodič pre vyrovnanie potenciálu)
    • V prostredí Ex musí byť zemniaci vodič pripojený podľa odpovedajúcich predpisov
  • Viac dokumentácie pre FTC260
    Viac dokumentácie pre FTC262