Odporový teploměr se závitovým připojením pro náročné aplikace

Odporový teplomer so závitovým pripojením pre náročné aplikácie

Omnigrad T TST187

od € 72,-
Potrebujete pomoc?

E-direct infolinka
+421 2 35448810

    • Trieda presnosti A (podľa IEC 751 alebo EN 60751)
    • Vymeniteľná vložka s minerálnou izoláciou
    • S teplomerovou záchytkou, závitovým procesným pripojením a predlžovacím krčkom

    Stručný popis

    Teplotný rozsah –50 až +400 °C
    Tolerancia Pt100 trieda A
    Dĺžka ponoru (priemer) 120/160/250/400 mm (⌀ 9 mm)
    Čas odozvy ≤ 18 s (T50); ≤ 55 s (T90)
    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    typ pripojeniaponorná dĺžka L1 do 34 do 1011+
    voľné žily120 mm82,-76,-72,- TST187-1A2A
    160 mm82,-76,-72,- TST187-1A2B
    250 mm92,-85,-81,- TST187-1A2C
    400 mm92,-85,-81,- TST187-1A2D
    blok pripojovacích svoriek120 mm90,-83,-79,- TST187-1A3A
    160 mm90,-83,-79,- TST187-1A3B
    250 mm100,-93,-88,- TST187-1A3C
    400 mm100,-93,-88,- TST187-1A3D

    Ceny sú platné do 31.12.2019 v Eur za kus.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Tento snímač teploty nie je tým správnym riešením pre Vašu aplikáciu?

    Zákazníci ktorí si kúpili tento produkt hľadali tiež

  • Použitie

    Rozsah odporového teplomeru Omnigrad T TST187 pokrýva širokú škálu potrieb na celosvetovom trhu. Typické aplikácie možno nájsť v chemickom a farmaceutickom priemysle, pri spracovaní celulózy a papiera, úprave odpadových vôd a v potravinárskom priemysle. Má široké použitie v nádržiach a potrubiach, kde je potrebný primeraný čas odozvy.

    Princíp

    Súprava odporového teplomera Omnigrad T TST187 obsahuje vymeniteľnú vložku v puzdre s minerálnou izoláciou s procesným pripojením G½". Hlavicový prevodník (DIN 43729 - B) je tepelne oddelený predlžovacím krčkom. Vložka je k dispozícii buď s voľnými vodičmi pre montáž prevodníka do hlavice alebo so svorkovnicou.

     

    Inštalácia

    Inštalácia do potrubia


    a) Na ohyboch, proti prúdu

    b) V menších potrubiach šikmo proti prúdu

    c) Kolmo na prúd

  • Technické údaje

    Snímač
    Snímací prvok Platinový odporový, 1 × Pt100 (100 Ω pri 0 °C)
    Tolerancia

    Trieda A podľa IEC 751: –50 až +250 °C

    Trieda B podľa IEC 751: 250 až 400 °C

    Elektroinštalácia Štvorvodičové pripojenie
    Izolačný odpor ≥100 MΩ, skúšobné napätie 250 V pri okolitej teplote
    Elektrické pripojenie Voľné vodiče alebo svorkovnica
    Priemer puzdra 6 mm
    Prevádzková teplota –50 až +400 °C
    Jadro Kábel s minerálnou izoláciou (MgO)
    Čas odozvy T50/18 s; T90/55 s; podľa IEC 751, vo vode prúdiacej rýchlosťou 0,4 m/s
    Prevádzkové
    podmienky
    50 bar pri +20 °C, 1 bar pri +400 °C
    Ochranná trubica
    Tvar DIN 43772 - 2 G
    Priemer 9 mm
    Materiál SS 316Ti/1.4571
    Procesné pripojenie
    Tvar DIN 43772 - 2 G
    Závitové pripojenie G ½", 1.4571/SS 316TI; ½" NPT-M, 1.4404/SS 316 L
    Hlavica
    Typ DIN 43729 - B
    Trieda ochrany IP 66/68
    Elektrické pripojenie M20×1,5, káblová priechodka
    Materiál Hliník, s práškovou povrchovou úpravou z polyesteru

    Rozmery (v mm)

    L = dĺžka ponoru


    Inštalácia podľa návodu na obsluhu

    Elektrické pripojenie

    Svorkovnica

    Na priame káblové pripojenie

     

    a) červený

    b) biely

    Voľné vodiče

    Pre montáž snímacej hlavice

     

    a) červený

    b) biely

    Tolerančné hodnoty

    a) Trieda A (ºC)

    b) Trieda B (ºC)

  • Viac dokumentácie pre TST187