Odporový teplomer so závitovým pripojením pre nenáročné aplikácie

Odporový teplomer so závitovým pripojením pre nenáročné aplikácie

Omnigrad T TST487

od € 44,-
Potrebujete pomoc?

E-direct infolinka
+421 2 35448810

    • Snímač triedy A
    • Meracia vložka izolovaná skleneným vláknom
    • Ochranná jímka ⌀ 6 mm so závitovým procesným pripojením

    Stručný popis

    Teplotný rozsah –50...+300 °C
    Presnosť Pt100 trieda A
    Dĺžka ponoru (mm) 50/100/150/250 (⌀ 6 mm)
    Odozva ≤3,5 s (T50); ≤8 s (T90)
    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    typ pripojeniaponorná dĺžka L1 do 34 do 1011+
    voľné žily50 mm53,-48,-44,- TST487-1A2A
    100 mm53,-48,-44,- TST487-1A2B
    150 mm56,-51,-46,- TST487-1A2C
    250 mm56,-51,-46,- TST487-1A2D
    blok pripojovacích svoriek50 mm61,-55,-50,- TST487-1A3A
    100 mm61,-55,-50,- TST487-1A3B
    150 mm64,-58,-53,- TST487-1A3C
    250 mm64,-58,-53,- TST487-1A3D

    Ceny sú platné do 30.11.2017 v Eur za kus.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Zákazníci ktorí si kúpili tento produkt hľadali tiež

  • Použitie

    Odporový teplomer TST487 slúži pre všeobecné použitie. Je zvlášť vhodný pre jednoduché a stredne náročné aplikácie v zásobníkoch alebo
    v potrubí, v ktorých sa nevyskytujú vysoké tlaky a extrémne teploty a kde je kladený dôraz na nízke náklady.

    Princíp

    Odporový teplomer TST487 obsahuje izolovanú, nevymeniteľnú vložku Pt100 a hlavicu. Procesné pripojenie je závitové G½". Vložka teplomera môže byť vybavená voľnými vodičmi pre montáž prevodníka v hlavici alebo svorkovnicou.

    Inštalácia

    TST487

    Montáž do potrubia

    a) V ohybe kolena, proti smeru prúdenia

    b) V menších trubkách, šikmo proti smeru prúdenia

    c) Kolmo k smeru prúdenia

  • Technické údaje

    Snímač
    Merací prvok Platinový teplomer, 1 × Pt100 (100 Ω pri teplote 0 °C)
    Tolerancia

    Trieda A podľa IEC 751: –50...+250 °C

    Trieda B podľa IEC 751: 250...300 °C

    Elektrické pripojenie Voľné vodiče alebo svorkovnica
    Izolačný odpor ≥100 MΩ, skúšobné napätie 250 V pri okolitej teplote
    Priemer plášťa
    snímača
    6 mm
    Merací rozsah –50...+300 °C
    Doba nábehu T50/3,5 s; T90/8 s; s podľa IEC 751 vo vode pri rýchlosti prúdenia 0,4 m/s
    Okolitá teplota. –40...+100 °C
    Plášť SS 316 L/1.440 4
    Procesné pripojenie
    Materiál SS 316L/1.4404
    Pripojenie G½"
    Hlavica
    Typ Podľa DIN 43 729 / B
    Krytie IP 66/68
    Vývodka M20×1,5
    Materiál Hliník potiahnutý plastom

    Rozmery (v mm)

    TST487

    a) zavarené

    L = hĺbka ponoru


    Montáž podľa návodu

     

    Elektrické pripojenie

    Svorkovnica

    TST487

    Priame pripojenie vodičov

     

    a) červený

    b) biely

     

    Voľné vodiče

    TST487

    Pre montáž prevodníka do hlavice

     

    a) červený

    b) biely

     

    Hodnoty tolerancie

    TST487

    a) Trieda A (°C)

    b) Trieda B (°C)

  • Viac dokumentácie pre TST487