Procesný zobrazovač napájaný prúdovou slučkou
RIA15
E-direct infolinka
+421 2 35448810
-
- Päťmiestne zobrazenie meranej hodnoty s podsvietením
- Pokles napätia ≤ 1 V
- Napájaný priamo z prúdovej slučky 4 až 20 mA
Stručný popis
Pokles sieťového napätia ≤ 1 V, podsvietenie displeja ≤ 3,9 V Displej Päťmiestne zobrazenie meranej hodnoty s jednotkou Puzdro Na montáž do terénu alebo do panelu Zobrazovač HART® Striedavo možno zobraziť až štyri hodnoty HART® Produkt / Verzia Cena / ks v EUR Objednávací kód vstup schválenie puzdro 1 do 3 4 do 10 11+ 4...20mA prúdový signál prostredie bez nebezpečenstva výbuchu IP65 rozvádzač 96x48x41,5mm 162,- 146,- 133,- RIA15-AAA1 IP66 poľné puzdro Alu 131x81,5x55,5mm 237,- 213,- 194,- RIA15-AAB1+NA IP66 poľné puzdro umelá hmota 131x81,5x55,5mm 237,- 213,- 194,- RIA15-AAC1+NA ATEX II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb IP65 rozvádzač 96x48x41,5mm 212,- 191,- 174,- RIA15-BAA1 IP66 poľné puzdro Alu 131x81,5x55,5mm 287,- 258,- 235,- RIA15-BAB1+NA IP66 poľné puzdro umelá hmota 131x81,5x55,5mm 287,- 258,- 235,- RIA15-BAC1+NA 4...20mA prúdový signál + HART prostredie bez nebezpečenstva výbuchu IP65 rozvádzač 96x48x41,5mm 181,- 163,- 149,- RIA15-AAA2 IP66 poľné puzdro Alu 131x81,5x55,5mm 256,- 230,- 210,- RIA15-AAB2+NA IP66 poľné puzdro umelá hmota 131x81,5x55,5mm 256,- 230,- 210,- RIA15-AAC2+NA ATEX II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb IP65 rozvádzač 96x48x41,5mm 231,- 208,- 189,- RIA15-BAA2 IP66 poľné puzdro Alu 131x81,5x55,5mm 305,- 275,- 250,- RIA15-BAB2+NA IP66 poľné puzdro umelá hmota 131x81,5x55,5mm 305,- 275,- 250,- RIA15-BAC2+NA Ceny sú platné do 31.03.2020 v Eur za kus.
Endress+Hauser Terms and ConditionsZákazníci ktorí si kúpili tento produkt hľadali tiež
-
Použitie
Procesný zobrazovač RIA15 zbiera signály merania a zobrazuje ich s vysokým rozlíšením a presnosťou. Procesný zobrazovač je vhodný pre
širokú škálu aplikácií, napr. v rozvodniach, rozvodných skrinkách, laboratóriách, ako aj pri stavbe závodov a zariadení.Princíp
Procesný zobrazovač RIA15 je zapojený do prúdovej slučky 4 až 20 mA a meria prenášaný prúd. Parametre meracieho rozsahu, desatinnej čiarky a offsetu sa dajú ľahko nastaviť s pomocou troch tlačidiel na prístroji. Nastavenie možno urobiť počas prevádzky. Meraná hodnota sa zobrazuje na päťmiestnom sedemsegmentovom LC displeji. S voliteľnou funkciou HART® možno zobraziť až štyri merané hodnoty jedného meracieho prístroja.
Príklad použitia
RIA15 ako zobrazovač v teréne a na paneli
-
Technické údaje
VstupRozsah merania 4 až 20 mA (nastaviteľný, ochrana proti opačnej polarite) Meraná premenná Voliteľné zobrazenie 4 až 20 mA prúdového signálu až štyroch meraných hodnôt cez HART® Max. vstupný prúd 200 mA (skratový prúd) Pokles napätia Štandardný prístroj: ≤ 1 V Podsvietenie displeja: ≤ 3,9 V nezávislé od meracieho signálu s HART®: ≤ 2 V Max. chyba merania ±0,1 % Vplyv okolitej teploty < 0,01 %/K meracieho rozsahu VýstupVlastnosti prenosu Signály HART® nie sú ovplyvnené Prevádzkové podmienkyOkolitá teplota –40 až +60 °C (Pri teplotách pod –25 °C čitateľnosť displeja už nemožno zaručiť) Skladovacia teplota –40 až +85 °C Trieda klimatickej odolnosti IEC 60654-1, trieda B2 Elektromagnetická kompatibilita Odolnosť voči rušeniu podľa IEC 61326 (Priemyselné prostredia)/NAMUR NE 21 Rušivé emisie: podľa IEC61326, Trieda B Stupeň ochrany Puzdro na panel: IP65 vpredu, IP20 vzadu Puzdro do terénu: IP66, NEMA4x Mechanická konštrukciaMateriály Puzdro na montáž na panel: Predná časť:
hliník, umelá hmota
Zadný panel: polykarbonát PCPuzdro do terénu: hliník 2 × káblové priechodky M16 Elektrické pripojenie zastrkovacie pružinové svorky, rozsah svoriek 0,14...1,5 mm pevné/pružné 0,5 mm² ohybný vodič s ochranným krúžkom Displej a užívateľské rozhranieDisplej Päťmiestny displej (17 mm cifry), rozsah zobrazenia: -19 999...+99 999, stĺpcový diagram, 14-segmentové zobrazenie jednotky/TAG Miestne ovládanie 3 ovládacie tlačidlá NapájanieNapájacie napätie Napájaný priamo z prúdovej slučky 4 až 20 mA SchváleniaSchválenie Ex ATEX, IECEx, FM, CSA Rozmery (v mm)
Puzdro pre montáž na panel
Inštalácia podľa návodu na používanie.
Puzdro na terénne využitie
Inštalácia podľa návodu na používanie.
Elektrické pripojenie
a) Napájanie prevodníka
b) 4 až 20 mA zdroj
c) Zapojenie bez podsvietenia
d) Zapojenie s podsvietením
e) Zapojenie s napájaním prevodníka a prevodníkom
f) Zapojenie s napájaním prevodníka a prevodníkom používajúcim pomocnú svorku
g) Pripojenie bez napájania prevodníka priamo v obvode 4 až 20 mA
-
Viac dokumentácie pre RIA15