Pressure sensor for absolute and gauge pressures up to 400 bar

Snímač tlaku s keramickými a
kovovými senzormi

Cerabar PMC21 / PMP21

Potrebujete pomoc?

E-direct infolinka
+421 2 35448810

    • Vysoká reprodukovateľnosť a dlhodobá stabilita
    • Prispôsobené meracie rozsahy
    • Voliteľné zapustené procesné pripojenie

    Technické údaje v skratke

    Médiá Gases, vapors, liquids and dust
    Výstup 4 až 20 mA
    Procesná teplota –40 až +100 °C (–40 až +212 °F)
    Meracie rozsahy Od –100 do +100 mbar (–1,5 až +1,5 psi) od –1 do
    +400 bar (–15 až +6 000 psi)
    Referenčná presnosť ±0,3 %

    Cerabar PMC21 - Prispôsobený rozsah merania

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    schválenieElektrické pripojenieProcesné pripojenie1 do 34 do 1011+
    Do prostredia BNVM12 / ISO4400Závit ISO228 G1/4 (vnútorný), 316L229,-206,-188,- PMC21-AA1xxxJWAJx
    Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L229,-206,-188,- PMC21-AA1xxxJWBJx
    Závit ISO228 G1/4 EN837, 316L229,-206,-188,- PMC21-AA1xxxJWTJx
    Závit ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L229,-206,-188,- PMC21-AA1xxxJWWJx
    Kábel 5 m, IP66/68 NEMA Typ 4X/6P Encl.Závit ISO228 G1/4 (vnútorný), 316L249,-224,-204,- PMC21-AA1AxxJWAJx
    Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L249,-224,-204,- PMC21-AA1AxxJWBJx
    Závit ISO228 G1/4 EN837, 316L249,-224,-204,- PMC21-AA1AxxJWTJx
    Závit ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L249,-224,-204,- PMC21-AA1AxxJWWJx
    *ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/GbM12 / ISO4400Závit ISO228 G1/4 (vnútorný), 316L297,-267,-243,- PMC21-BA1xxxJWAJx
    Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L297,-267,-243,- PMC21-BA1xxxJWBJx
    Závit ISO228 G1/4 EN837, 316L297,-267,-243,- PMC21-BA1xxxJWTJx
    Závit ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L297,-267,-243,- PMC21-BA1xxxJWWJx
    Kábel 5 m, IP66/68 NEMA Typ 4X/6P Encl.Závit ISO228 G1/4 (vnútorný), 316L317,-286,-260,- PMC21-BA1AxxJWAJx
    Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L317,-286,-260,- PMC21-BA1AxxJWBJx
    Závit ISO228 G1/4 EN837, 316L317,-286,-260,- PMC21-BA1AxxJWTJx
    Závit ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L317,-286,-260,- PMC21-BA1AxxJWWJx

    Cerabar PMC21 : Rozsah merania = Rozsah snímačov

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    schválenieElektrické pripojenieProcesné pripojenie1 do 34 do 1011+
    Do prostredia BNVM12 / ISO4400Závit ISO228 G1/4 (vnútorný), 316L229,-206,-188,- PMC21-AA1xxxBWAJx
    Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L229,-206,-188,- PMC21-AA1xxxBWBJx
    Závit ISO228 G1/4 EN837, 316L229,-206,-188,- PMC21-AA1xxxBWTJx
    Závit ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L229,-206,-188,- PMC21-AA1xxxBWWJx
    Kábel 5 m, IP66/68 NEMA Typ 4X/6P Encl.Závit ISO228 G1/4 (vnútorný), 316L249,-224,-204,- PMC21-AA1AxxBWAJx
    Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L249,-224,-204,- PMC21-AA1AxxBWBJx
    Závit ISO228 G1/4 EN837, 316L249,-224,-204,- PMC21-AA1AxxBWTJx
    Závit ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L249,-224,-204,- PMC21-AA1AxxBWWJx
    *ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/GbM12 / ISO4400Závit ISO228 G1/4 (vnútorný), 316L297,-267,-243,- PMC21-BA1xxxBWAJx
    Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L297,-267,-243,- PMC21-BA1xxxBWBJx
    Závit ISO228 G1/4 EN837, 316L297,-267,-243,- PMC21-BA1xxxBWTJx
    Závit ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L297,-267,-243,- PMC21-BA1xxxBWWJx
    Kábel 5 m, IP66/68 NEMA Typ 4X/6P Encl.Závit ISO228 G1/4 (vnútorný), 316L317,-286,-260,- PMC21-BA1AxxBWAJx
    Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L317,-286,-260,- PMC21-BA1AxxBWBJx
    Závit ISO228 G1/4 EN837, 316L317,-286,-260,- PMC21-BA1AxxBWTJx
    Závit ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L317,-286,-260,- PMC21-BA1AxxBWWJx

    Cerabar PMP21 - Prispôsobený rozsah merania

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    SchválenieElektrické pripojenieProcesné pripojenie1 do 34 do 1011+
    Do prostredia BNVM12 / ISO4400Závit ISO228 G1/4 (vnútorný), 316L225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxJWAJ
    Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxJWBJ
    Závit ISO228 G1/2 tesnenie DIN3852, 316L, čelné lícovanie225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxJWJJ
    Závit ISO228 G1/4 EN837, 316L225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxJWTJ
    Závit ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxJWWJ
    Kábel 5 m, IP66/68 NEMA Type 4X/6P Encl.Závit ISO228 G1/4 (vnútorný), 316L245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxJWAJ
    Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxJWBJ
    Závit ISO228 G1/2 tesnenie DIN3852, 316L, čelné lícovanie245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxJWJJ
    Závit ISO228 G1/4 EN837, 316L245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxJWTJ
    Závit ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxJWWJ
    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/GbM12 / ISO4400Závit ISO228 G1/4 (vnútorný), 316L293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxJWAJ
    Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxJWBJ
    Závit ISO228 G1/2 tesnenie DIN3852, 316L, čelné lícovanie293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxJWJJ
    Závit ISO228 G1/4 EN837, 316L293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxJWTJ
    Závit ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxJWWJ
    Kábel 5 m, IP66/68 NEMA Type 4X/6P Encl.Závit ISO228 G1/4 (vnútorný), 316L313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxJWAJ
    313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxJWAJ
    313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxJWAJ
    313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxJWAJ
    313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxJWAJ

    Cerabar PMP21 - Rozsah merania = Rozsah snímačov

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    SchválenieElektrické pripojenieProcesné pripojenie1 do 34 do 1011+
    Do prostredia BNVM12 / ISO4400Závit ISO228 G1/4 (vnútorný), 316L225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxBWAJ
    Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxBWBJ
    Závit ISO228 G1/2 tesnenie DIN3852, 316L, čelné lícovanie225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxBWJJ
    Závit ISO228 G1/4 EN837, 316L225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxBWTJ
    Závit ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxBWWJ
    Kábel 5 m, IP66/68 NEMA Type 4X/6P Encl.Závit ISO228 G1/4 (vnútorný), 316L245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxBWAJ
    Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxBWBJ
    Závit ISO228 G1/2 tesnenie DIN3852, 316L, čelné lícovanie245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxBWJJ
    Závit ISO228 G1/4 EN837, 316L245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxBWTJ
    Závit ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxBWWJ
    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/GbM12 / ISO4400Závit ISO228 G1/4 (vnútorný), 316L293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxBWAJ
    Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxBWBJ
    Závit ISO228 G1/2 tesnenie DIN3852, 316L, čelné lícovanie293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxBWJJ
    Závit ISO228 G1/4 EN837, 316L293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxBWTJ
    Závit ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxBWWJ
    Kábel 5 m, IP66/68 NEMA Type 4X/6P Encl.Závit ISO228 G1/4 (vnútorný), 316L313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxBWAJ
    Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxBWBJ
    Závit ISO228 G1/2 tesnenie DIN3852, 316L, čelné lícovanie313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxBWJJ
    Závit ISO228 G1/4 EN837, 316L313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxBWTJ
    Závit ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxBWWJ

    Príslušenstvo

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    Weld-in adapter G1/2 Flush mount process connection PMP41 "1D" Materiál: 316L Correct installation only with dummy53,02 52002643
    Weld-in adapter G1 3.1B Flush mount process connection PMP45/PMP135 Materiál: 316L Inspection certificate EN10204-3.1B Correct installation only with dummy125,30 52010171
    kábel 4x0,34, zásuvka M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 zástrčkové puzdro 5m kábel PVC,Cu Sn/Ni skrutkov. uzáver7,25 52010285
    zástrčk. puzdro/-spojka 4p-125V, 4A-M12 M12 zástrčkové puzdro pripojenie pre vlastnú úpravu. použitie: zástrčka hlavice M12.15,55 52006263
    Káblová zástrčka M12 90° Pripojenie jednoduchým zasunutím káblu. Použitie: Zástrčka M1225,41 71114212
    ukazovanie PHX20 nástrčný displej 4-20mA, 4-miestny červený. zástrčka DIN43650, krytie IP65. rozsah ukazovania voľne programovateľný. úbytok napätia <= 5V. použitie: Cerabar T.144,-134,-127,- 52022914

    Ceny sú platné do 30.09.2019 v Eur za kus.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Tlakový snímač Cerabar nie je tým správnym riešením pre Vašu aplikáciu?

    Zákazníci ktorí si kúpili tento produkt hľadali tiež

  • Aplikácia

    Cerabar je snímač tlaku na meranie absolútneho a manometrického tlaku plynov, pár, kvapalín a prachu. Cerabar môže byť použitý v medzinárodnom meradle vďaka širokému rozsahu schválení a procesných pripojení.

    Funkcia

    Keramická procesná izolačná membrána: Keramický snímač je bezolejový snímač, čo znamená, že procesný tlak pôsobí priamo na robustnú keramickú procesnú izolačnú membránu a spôsobuje jej vychýlenie. Zmena kapacitného odporu závislá od tlaku sa meria na elektródach keramického substrátu a procesnej izolačnej membrány.

    Kovová procesná izolačná membrána: Procesný tlak vychyľuje kovovú procesnú izolačnú membránu snímača a výplňová kvapalina prenáša
    tlak na Wheatstonov mostík (polovodičová technológia). Zmeny tlaku spôsobujú zmeny meraného výstupného napätia v mostíku, ktoré sa vyhodnocujú.

    Príklad použitia

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Application example

    Snímač tlaku Cerabar (a) s uzatváracím zariadením (b) v potrubiach

  • Technické údaje

    Výstup
    Výstupný signál 4 až 20 mA (dvojvodičové zapojenie)
    Rozsah signálu
    4 až 20 mA
    3,8 až 20,5 mA
    Záťaž
    4 až 20 mA
    RLmax ≤ (UB – 6,5 V) / 22 mA 1)
    Signál pri upozornení
    4 až 20 mA

    max. prúd upozornenia > 21 mA;

    min. nastaviteľný prúd upozornenia

    Dynamické správanie  Časová konštanta (T90) 15 ms
     1) RLmax: maximálny zaťažovací odpor; UB: napájacie napätie
    Napájanie
    Napájacie napätie 10 až 30 V DC
    Prúdový odber ≤26 mA
    Stupeň ochrany Kábel: IP66/68 NEMA typ 4X/6P
    Konektor M12: IP65/67 NEMA typ 4X
    Konektor ventilu: IP65 NEMA typ 4X
    Vplyv napájania ≤0,005 % pre URL/1 V
    Činiteľ zvlnenia ±5 %
    Výkonová charakteristika
    Referenčná presnosť ±0,3 %
    Tepelná zmena
    nulového výstupu
    a výstupné rozpätie

    <1 bar (15 psi): <1,2 %;

    ≥1 bar (15 psi): <1 %

    Dlhodobá stabilita

    1 rok: ±0,2 %;

    5 rokov: ±0,4 %;

    8 rokov: ±0,45 %

    Čas zopnutia ≤2 s
    Prostredie
    Rozsah okolitej
    teploty
    –40 až +85 °C (–40 až +185 °F)
    Zariadenia do nebezpečných prostredí: –40 až +70 °C (–40 až +158 °F)
    Rozsah skladovacej
    teploty
    –40 až +85 °C (–40 až +185 °F)
    Klimatická trieda Trieda 3K5
    Elektromagnetická
    kompatibilita

    – Rušivé emisie podľa EN 61326 zariadenie B

    – Imunita voči rušeniu podľa EN 61326, Príloha A (priemyselný sektor)

    – NAMUR odporúčanie EMC (NE21)

    Prevádzka
    Rozsah prevádzkovej
    teploty
    PMC21: –25 až +100 °C (–13 až +212 °F);
    pre kyslíkové aplikácie: –10 až +60 °C (+14 až +140 °F);
    PMP21: –40 až +100 °C (–40 až +212 °F)
    Materiály PMC21
    Materiály, ktoré nie
    sú v kontakte
    s médiom
    Puzdro: Nehrdzavejúca oceľ 316L (1.4404)
    Materiály v kontakte
    s médiom
    Procesné prípojky: 316L (1.4435);
    Keramická procesná izolačná membrána: Al2O3 v súlade s FDA;
    TSE certifikát vhodnosti na všetky časti zariadenia, ktoré prichádzajú do kontaktu s procesným médiom;
    Tesniaci materiál: Viton FKM alebo EPDM
    Materiály PMP21
    Materiály, ktoré nie
    sú v kontakte
    s médiom
    Puzdro: Nehrdzavejúca oceľ 316L (1.4404);
    Olejová náplň: Syntetický olej NSF-H1 v súlade s FDA 21 CFR 178.3570
    Materiály v kontakte
    s médiom
    Procesné prípojky: 316L;
    Kovová procesná izolačná membrána: AISI 316L (1.4435);
    TSE certifikát vhodnosti na všetky časti zariadenia, ktoré prichádzajú do kontaktu s procesným médiom;
    So zapustenou procesnou izolačnou membránou: Tesniaci materiál: Viton FKM
    Schválenia
    Ex ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    ATEX II 3G EEx eC IIC T4 Gc
    CSA C/US IS Cl. I Div. 1 Gr. A-D
    FM IS Cl. I, Div.1 Gr. A-D T4
    IEC Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    NEPSI Ex ia IIC T4
    Smernice pre tlakové zariadenia

    Rozmery v mm (palcoch)

    Puzdro

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Dimensions

    a) PMC21

    b) PMP21

    c) Konektor M12, IP65/67

    d) Konektor ventilu

    e) Kábel

     

    Inštalácia podľa návodu na používanie.

    Rozmery procesných pripojení PMC21 v mm (palcoch)

    Procesné pripojenie s vnútornou keramickou procesnou izolačnou membránou

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Dimensions Process connenctions ceramic

    a) Závit ISO 228 G¼"

    b) Závit ISO 228 G¼" (vnútorný)

    c) Závit ISO 228 G½"

    d) Závit ISO 228 G½", otvor vŕtania 11,4 mm (0,45 palca)

    e) Závit DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (vnútorný)

    h) ASME½" MNPT, otvor vŕtania 11,4 mm (0,45 palca)

    Rozmery procesných pripojení PMP21 v mm (palcoch)

    Procesné pripojenie s vnútornou procesnou kovovou izolačnou membránou

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions metal

    a) Závit ISO 228 G¼"

    b) Závit ISO 228 G¼" (vnútorný)

    c) Závit ISO 228 G½"

    d) Závit ISO 228 G½",otvor vŕtania 11,4 mm (0,45 palca)

    e) Závit DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (vnútorný)

    h) ASME½" MNPT, otvor vŕtania 11,4 mm (0,45 palca)

     

    * až 100 bar (1 500 psi) / ** 400 bar (6 000 psi)

    Procesné pripojenie so zapustenou kovovou procesnou izolačnou membránou

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Dimensions Process connenctions metal flush-mounted

    a) Závit ISO 228 G½" DIN3852

    b) Závit ISO 228 G½" Tesniaci o-krúžok

     

    * až 100 bar (1 500 psi) / ** 400 bar (6 000 psi)

    Elektrické zapojenie

    Výstup 4 až 20 mA

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Electrical connection 4 to 20 mA

    a) Konektor M12

    b) Konektor ventilu

    c) Kábel

     

    Kábel:
    1: hnedý = L+
    2: modrý = L–
    3: zeleno-žltý =
    uzemnenie
    (a): referenčné vzduchové
    potrubie

  • Viac dokumentácie pre PMP21
    Viac dokumentácie pre PMC21
  • Predchádzajúce modely: PMP131 / PMC131

    Predchádzajúce model:

    Hľadaj:
    Žiadne výsledky