Prevádzkový zobrazovač napájaný prúdovou slučkou

Prevádzkový zobrazovač napájaný prúdovou slučkou

RIA14 / RIA16

Potrebujete pomoc?

E-direct infolinka
+421 2 35448810

    • 5-miestny LCD displej
    • 1 limitná hodnota
    • Podsvietený displej
    • Stĺpcový graf a jednotky

    Stručný popis

    Úbytok napätia v slučke <4 V pri 3...22 mA
    Zobrazenie 5-miestny LCD displej
    Krytie IP 67, NEMA 4X
    Maximálna chyba merania <0,1 % z rozsahu zobrazenia

    Field indicator RIA14

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    hlavicaschválenie1 do 34 do 1011+
    poľná, Alu tlaková zliatinaprostredie bez nebezpečenstva výbuchu452,-421,-398,- RIA14-AA3C
    492,-458,-433,- RIA14-AA3C+I4
    ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6500,-465,-440,- RIA14-BA3C
    541,-503,-476,- RIA14-BA3C+I4

    Field indicator RIA16

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    hlavicaschválenie1 do 34 do 1011+
    umelá hmota, zosilnená sklenným vláknomprostredie bez nebezpečenstva výbuchu245,-228,-216,- RIA16-AA1A+E1
    montážna súprava pre montáž na stenu/rúru313,-291,-275,- RIA16-AA1A+E1I2
    Hliníkprostredie bez nebezpečenstva výbuchu323,-300,-284,- RIA16-AA2A+E1
    montážna súprava pre montáž na stenu/rúru391,-363,-344,- RIA16-AA2A+E1I2
    ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6373,-346,-328,- RIA16-BA2A+E1
    montážna súprava pre montáž na stenu/rúru441,-410,-388,- RIA16-BA2A+E1I2

    Príslušenstvo

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    sada pre montáž na stenu+rúru (W08)75,83 71089844

    Ceny sú platné do 30.09.2020 v Eur za kus.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Zákazníci ktorí si kúpili tento produkt hľadali tiež

  • Použitie

    Prevádzkové zobrazovače RIA14/RIA16 monitorujú meracie signály a zobrazujú ich s vysokým rozlíšením a presnosťou. Zobrazovače sú vybavené jedným výstupom s otvoreným kolektorom pre monitorovanie limitnej hodnoty. Umožňujú univerzálnu inštaláciu a sú zvlášť vhodné pre použitie v prevádzke alebo v mobilných meracích tratiach.

    Princíp

    Zobrazovač zaznamenáva analógový merací signál a zobrazuje ho na displeji. LCD displej zobrazuje aktuálne meranú hodnotu digitálne a ako stĺpcový graf so signalizáciou prekročenia limitnej hodnoty. Zobrazovač sa zapája do obvodu prúdovej slučky 4 až 20 mA, z nej je aj napájaný.

    Príklad použitia

    RIA14

    a) Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu (Zone 1, 2
    Zone 21, 22)

    b) Prostredie bez nebezpečenstva výbuchu

    c) Prevodník 4...20 mA

    d) Napájanie

  • Technické údaje

    Vstup
    Merací rozsah 4 až 20 mA (ochrana proti prepólovaniu)
    Úbytok napätia <4 V pri 3 až 22 mA
    Max. úbytok napätia <6 V pri skratovom prúde max. 200 mA
    Výstup
    Výstup

    Digitálny limitný spínač

    Pasívny, otvorený kolektor: Imax = 200 mA, Umax = 35 V, Ulow/max = <2 V pri 200 mA; max.

    Maximálna doba reakcie na limitnú hodnotu = 250 ms

    Signál pri alarme Na LCD displeji nie je zobrazená žiadna hodnota, displej nie je podsvietený; otvorený kolektor nie je aktívny
    Prevádzkové charakteristiky
    Referenčné
    prevádzkové
    podmienky
    T= 25 °C
    Max. chyba merania <0,1% z rozsahu zobrazenia
    Vplyv okolitej
    teploty
    Ovplyvnenie presnosti pri zmene okolitej teploty o 1 K: 0,01%
    Prevádzkové podmienky
    Montážne miesto Montáž na stenu alebo na trubku
    Medze okolitej
    teploty
    –40 až +80 °C (pri < –20 °C môže displej reagovať pomaly; pri < –30 °C nie je možné zaručiť čitateľnosť displeja)
    Skladovacia teplota –40 až +80 °C
    Elektrická bezpečnosť Podľa ČSN EN 61010-1
    Klimatická trieda Podľa ČSN EN 60654-1, trieda C
    EMC Podľa ČSN EN 61326 (IEC 61326) a NAMUR (NE21)
    Krytie IP 67, NEMA 4X
    Mechanická konštrukcia
    Materiál

    RIA14: skrinka: hliníková zliatina potiahnutá plastom; opcia: nehrdzavejúca oceľ 1,4405;

    RIA16: skrinka: plast vystužený skleneným vláknom; opcia: hliník

    Hmotnosť

    RIA14: hliníková skrinka: cca 1,6 kg skrinka z nehrdzavejúcej ocele: cca 4,2 kg

    RIA16: plastová skrinka: cca 500 g hliníková skrinka: cca 1,7 kg

    Svorky Prierez vodičov max. 2,5 mm2 vrátane dutinky
    Rozhranie pre obsluhu
    Rozsah zobrazenia –19 999 až +99 999
    Offset –19 999 až +99 999
    Výška znakov

    RIA14: 20,5 mm

    RIA16: 26 mm

    Signalizácia Merací rozsah prekročný/pod rozsah
    Ovládacie prvky Obsluha tromi vstavanými tlačítkami (–/+/E) prístupnými po otvorení skrinky
    Diaľkové ovládanie Konfigurácia prístroja pomocou obslužného software FieldCare
    Certifikáty
    RIA14 ATEX II2G Ex d IIC T6/T5/T4; ATEX II2D, FM, CSA, GL, UL
    RIA16 ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6/T5/T4, FM, CSA, GL, UL

    Rozmery (v mm)

    RIA14

    RIA14

    Montáž vykonajte podľa návodu na obsluhu

     

    RIA16

    RIA16

    Montáž vykonajte podľa návodu na obsluhu

    Elektrické pripojenie

    RIA14

    RIA14

    a) Svorky 2 a 3 otvorený koletor

    b) Aktívny

    c) Pasívny

    d) Napájanie prúdovej slučky

    RIA16

    RIA16

    a) Svorky 2 a 3 otvorený koletor

    b) Aktívny

    c) Pasívny

    d) Napájanie prúdovej slučky

  • Viac dokumentácie pre RIA14
    Viac dokumentácie pre RIA16