- Home
- Výrobky
- Zobrazovače / Komponenty
- RIA45 / RIA46
Digitálny zobrazovač s matematickými funkciami a linearizáciou
RIA45 / RIA 46
E-direct infolinka
+421 2 35448810
-
- 5-miestny LCD displej vrátane jednotiek, stĺpcového grafu a zmeny farby
- 1- alebo 2-kanálový prístroj s matematickými funkciami
- Široký rozsah napájacieho napätia
Stručný popis
Displej 2-riadkový LCD; čierna/biela/žltá, režim alarmu: zmena farby na červenú; funkcia prepínania kanálov Výstupy 2 relé, 1/2 analogové výstupy Vstupy 1/2 univerzálne vstupy pre meranie prúdu, napätia, odporu, teploty (odporových teplomerov, termočlánkov) Rozmery RIA45: 96 × 48 × 175 mm
RIA46: 133 × 199 × 96 mm
Funkcie Linearizácia, matematické výpočty (+/–/priemer), aplikačný balík „tlaková diferencia" Process indicator RIA45
Produkt / Verzia Cena / ks v EUR Objednávací kód schválenie vstup; výstup 1 do 3 4 do 10 11+ prostredie bez nebezpečenstva výbuchu 1x univerzálny; 1x analógový 259,- 241,- 228,- RIA45-A1A1 2x univerzálny; 2x analógový 360,- 335,- 317,- RIA45-A1B1 1x univerzálny; 1x analógový + 2 relé 320,- 297,- 281,- RIA45-A1C1 2x univerzálny; 2x analógový + 2 relé 420,- 390,- 369,- RIA45-A1D1 ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC 1x univerzálny; 1x analógový 300,- 279,- 264,- RIA45-B1A1 2x univerzálny; 2x analógový 401,- 373,- 353,- RIA45-B1B1 1x univerzálny; 1x analógový + 2 relé 360,- 335,- 317,- RIA45-B1C1 2x univerzálny; 2x analógový + 2 relé 461,- 428,- 405,- RIA45-B1D1 Field indicator RIA46
Produkt / Verzia Cena / ks v EUR Objednávací kód schválenie puzdro vstup; výstup 1 do 3 4 do 10 11+ prostredie bez nebezpečenstva výbuchu prev., umelá hmota, zosilnená sklen. vláknom 1x univerzálny; 1x analógový 341,- 317,- 300,- RIA46-A1A1A 2x univerzálny; 2x analógový 442,- 411,- 389,- RIA46-A1B1A 1x univerzálny; 1x analógový + 2 relé 402,- 373,- 353,- RIA46-A1C1A 2x univerzálny; 2x analógový + 2 relé 502,- 467,- 441,- RIA46-A1D1A ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC prevádzka, Alu 1x univerzálny; 1x analógový 461,- 429,- 406,- RIA46-B1A2A 2x univerzálny; 2x analógový 562,- 523,- 495,- RIA46-B1B2A 1x univerzálny; 1x analógový + 2 relé 522,- 485,- 459,- RIA46-B1C2A 2x univerzálny; 2x analógový + 2 relé 622,- 578,- 547,- RIA46-B1D2A Príslušenstvo
Produkt / Verzia Cena / ks v EUR Objednávací kód konfiguračná súprava TXU10- pre moduly, programovateľné cez PC. Setup-program+kábel rozhrania pre PC s USB-portom. zástrčka 4-pólová 101,72 TXU10-AC Ceny sú platné do 31.03.2020 v Eur za kus.
Endress+Hauser Terms and ConditionsZákazníci ktorí si kúpili tento produkt hľadali tiež
-
Použitie
Zobrazovacie jednotky RIA45 a RIA46, vybavené rozšírenými funkciami a certifikátmi, sú vhodné pre aplikácie vo všetkých odvetviach priemyslu, napr. chemickom a lodiarskom, v oblastiach úpravy vody a čistenia odpadových vôd. Typickými aplikáciami sú predovšetkým zobrazovanie a monitorovanie procesných veličín, napr. tam, kde je nutná ochrana pred preplnením. Panelová zobrazovacia jednotka RIA45 sa používa predovšetkým k inštalácii vo velínoch, rozvádzačoch a laboratóriach. Prevádzkový zobrazovač RIA46 je inštalovaný predovšetkým v prevádzkach v oblasti s nebezpečenstvom výbuchu.
Princíp
Zobrazovacia jednotka vyhodnocuje a zobrazuje analógové procesné hodnoty. Vstavaný napájací zdroj ponúka možnosť napájania 2-vodičových prístrojov a snímačov po slučke. Univerzálne vstupy umožňujú meranie prúdu a napätia ako aj priame pripojenie odporových teplomerov a termočlánkov. Za účelom riadenia procesu je možné monitorovať limitné body a aktivovať príslušné vstavané relé. 2-riadkový LCD displej bol vyvinutý špeciálne pre procesný priemysel a ponúka široké pole informácií (voľne programovateľný). Stlačením tlačítka pre rýchle informácie, displej prechádza zobrazením rôznych veličín (procesné, počítané, uložené v pamäti). V prípade alarmu zmena farby zvýrazňuje odlíšenie chýb aj na diaľku. Integrovaný aplikačný balík „tlaková diferencia" umožňuje rýchle, pohodlné a jednoduché spustenie aplikácií merania diferenčného tlaku.
Príklad použitia
Príklad použitia "tlaková diferencia", t.j. elektronický rozdiel tlaku z 2 tlakomerov pre meranie výšky hladiny.
a) AnalogIn 1
b) AnalogIn 2
-
Technické údaje
Vstupné parametreVstup 1/2 univerzálne vstupy 0...20 mA, 4...20 mA;
Rozsah: až do 22 mA, 0...10 V, 2...10 V, 0...5 V, 1...5 V, ±1 V, ±10 V, ±30 V, ±100 mV, ±150 mV, 30...3000 Ω;
odporové teplomery Pt 100 podľa IEC751, GOST, JIS1604, Pt 500 a Pt 1000 podľa IEC751;
Cu 100, Cu 50, Pt 50, Pt 46, Cu 53 podľa GOST;
Ni 100, Ni 1000 podľa DIN43760;
termočlánky typ J, K, T, N, B, S, R podľa IEC584;
termočlánky typ U podľa DIN43710;
termočlánky typ L podľa DIN43710, GOST;
termočlánky typ C, D podľa ASTM E998
Linearizácia Linearizácia vstupnej a počítanej hodnoty (až 32 linearizačných bodov) Tolerancia prúdu 0,05 % meracieho rozsahu Výstupné parametreAnalógový výstup 1/2 analogové výstupy 0...20 mA, 4...20 mA; 0...10 V, 2...10 V, 0...5 V; odolný voči skratu, Imax <25 mA
Napájanie po slučke 24 V DC (+15 % / –5 %), max. 25 mA;
odolný voči skratu a preťaženiu;
galvanicky oddelený od systému a výstupov
Stavový výstup Otvorený kolektor na monitorovanie stavu prístroja a prerušeného obvodu Relé 2 prepínacie kontakty s funkciou: minimum, maximum, gradient, alarm, mimo rozsah, v rozsahu Limitné funkcie Max. záťaž kontaktu DC 30 V / 3 A (trvalé zaťaženie)
Max. záťaž kontaktu AC 250 V / 3 A (trvalé zaťaženie)
Min. záťaž kontaktu 500 mW (12 V / 10 mA)
NapájanieŠiroký rozsah
napájacieho napätia20...230 V AC/DC Mechanické prevedenieČelo (RIA45) 96 × 48 mm, výrez v paneli: 92 × 45 mm Hĺbka (RIA45) 151,8 mm (bez montážneho rámu pre Ex)
175 mm (s montážným rámom pre Ex)
Ochranná skrinka do
prevádzky (RIA46)133 × 199 × 96 mm, plast vystužený sklenenými vláknami alebo hliník Elektrické pripojenie Nezámenné zásuvné pružinové svorky, 2,5 mm2; napájanie pomocou skrutkovacích svoriek Displej a ovládanieDisplej 2-riadkový LCD; čierna/biela/žltá farba;
režim alarmu: zmena farby na červenú;
funkcia prepínania kanálov;
1. riadok: 7-segmentový, 5-miestny, výška 17 mm;
2. riadok: bodová matica voľne programovateľná pre stĺpcový graf, označenie meracieho miesta, jednotky
Signalizácia LED 2 × stav prístroja; 2 × stav relé Ovládanie pomocou 3 tlačítok alebo konfiguračného programu FieldCare Device Setup (bezplatný softvér) CertifikátyEx certifikáty ATEX II(1)GD Ex ia IIC; CSA AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4; FM AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4 TIIS Ex ia IIC; NEPSI Ex ia IIC Iné SIL2; WHG; GL (German Lloyd) SoftvérZáznam minima /maxima, záznam alarmu, aplikačný balík „tlaková diferencia", 2 výpočtové kanály: suma, diferencia, priemer, linearizácia PríslušenstvoKonfiguračný softvér FieldCare Device Setup Konfiguračná sada TXU10, USB Rozmery (v mm)
RIA45
a) Ochranný kryt svoriek (pri možnosti Ex)
Montáž vykonajte podľa návodu na obsluhu
RIA46
Montáž vykonajte podľa návodu na obsluhu
Elektrické pripojenie
RIA45
a) Analógový výstup
RIA46
a) Konektor pre rozhranie (CDI)
b) Napájanie
c) Relé 1 (voliteľné)
d) Relé 2 (voliteľné)
e) Analógový výstup (AO) a stavový výstup
f) Analógový vstup 1 (AI)
g) Analógový vstup 2 (AI)(voliteľné)
h) Komunikačný konektor HART®
i) Označenie svorkovnice
-
Viac dokumentácie pre RIA45Viac dokumentácie pre RIA46