Univerzální procesní převodník

Univerzálny procesný prevodník

RMA42

od € 206,-
Potrebujete pomoc?

E-direct infolinka
+421 2 35448810

    • 1 alebo 2 univerzálne vstupy, voliteľne iskrovo bezpečné
    • Podsvietený 5-miestny LCD displej
    • 2 relé limitných hodnôt s prídavným stavovým výstupom
    • Pamäť min./max. hodnoty

    Stručný popis

    Vstupy 1/2 univerzálne vstupy na meranie prúdu, napätia, odporu, teploty, voliteľne iskrovo bezpečné
    Funkcie Linearizácia, matematické výpočty, balíček pre tlakový rozdiel
    Výstupy 2 relé, 1/2 analógové výstupy
    Rozmery 45 × 115 × 118 mm
    Displej LCD - 2 riadky; čierna/biela/žltá; funkcia prepínania medzi kanálmi
    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    schválenievstup; výstup1 do 34 do 1011+
    prostredie bez nebezpečenstva výbuchu1x univerzálny; 1x analógový251,-226,-206,- RMA42-AAA
    2x univerzálny; 2x analógový341,-307,-279,- RMA42-AAB
    1x univerzálny; 1x analógový + 2 relé304,-274,-250,- RMA42-AAC
    2x univerzálny; 2x analógový + 2 relé394,-354,-323,- RMA42-AAD
    ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC1x univerzálny; 1x analógový296,-266,-243,- RMA42-BHA
    2x univerzálny; 2x analógový386,-348,-317,- RMA42-BHB
    1x univerzálny; 1x analógový + 2 relé350,-315,-287,- RMA42-BHC
    2x univerzálny; 2x analógový + 2 relé439,-395,-360,- RMA42-BHD

    Príslušenstvo

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    hlavica do prevádzky, R4 182x180x165, 5x M20, PC ochranná hlavica Minitec. hlavica z umelej hmoty s priehľadným vekom. Puzdro Krytie IP66 4x22,5mm / 2x45mm. Použitie: FTL82574,96 52010132

    Ceny sú platné do 31.03.2020 v Eur za kus.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Zákazníci ktorí si kúpili tento produkt hľadali tiež

  • Použitie

    Vďaka univerzálnej konštrukcii je RMA42 vhodný pre mnohé odvetvia ako napríklad chemický a potravinársky priemysel, vodárenstvo a úprava odpadových vôd. Medzi typické aplikácie patrí monitorovanie signálov narušenia stanovených hraničných hodnôt (aj podľa WHG - Zákon o vodnom hospodárstve) ako aj prenos signálu z nebezpečných oblastí, aplikácie diferenčného tlaku a násobenie signálu. RMA42 možno  inštalovať v rozvodnej skrini alebo používať v puzdre na terénne použitie.

    Princíp

    Procesný prevodník RMA42 napája prevodník alebo snímač a spracováva ich analógové signály. Tieto signály sú monitorované, vyhodnocované, vypočítavané, ukladané, rozdeľované, spájané, konvertované a zobrazované. Signály, medzihodnoty a výsledky výpočtov a analýzy sa prenášajú digitálnymi alebo analógovými prostriedkami. Pomocou dvoch relé možno riadiť proces.

    Príklad použitia

    Príklad použitia „diferenčný tlak"

     

    a) Analógový vstup 1

    b) Analógový vstup 2

  • Technické údaje

    Vstupné parametre
    Vstup

    1/2 × univerzálny vstup 0 až 20 mA, 4 až 20 mA;

    Nad rozsah: až do 22 mA, 0 až 10 V, 2 až 10 V, 0 až 5 V, 1 až 5 V, ±1 V, ±10 V, ±30 V, ±100 mV, 30 až 3000 Ω;

    Pt 100 podľa IEC60751, GOST, JIS1604, Pt 500 a Pt 1000 podľa IEC60751;

    Cu 100, Cu 50, Pt 50, Pt 46, Cu 53 podľa GOST;

    Ni 100, Ni 1000 podľa DIN43760;

    Typ J, K, T, N, B, S, R podľa IEC60584;

    Typ U podľa DIN43710;

    Typ L podľa DIN43710, GOST; Typ C, D podľa ASTM E998

    Linearizácia 2 linearizačné tabuľky vstupných hodnôt (podporovaných je až 32 linearizačných bodov)
    Výstupné parametre
    Analógový výstup 1/2 × analógový výstup, 0 až 20 mA, 4 až 20 mA; 0 až 10 V, 2 až 10 V, 0 až 5 V; ochrana proti skratu, Imax < 25 mA
    Napájanie slučkou 24 V DC (+15 %/-5 %), max. 30 mA; ochrana proti skratu a preťaženiu; Galvanicky oddelený od systému a výstupov
    Stavový výstup Otvorený kolektor na monitorovanie stavu prístroja a prerušenia obvodu
    Relé 2 prepínacie s funkčnými režimami: min, max, gradient, alarm, mimo pásma, v pásme
    Limitná funkcia Max. záťaž kontaktov DC 30 V / 3 A (trvalý stav, bez poškodenia vstupu)
    Max. záťaž kontaktov DC 250 V / 3 A (trvalý stav, bez poškodenia vstupu)
    Min. záťaž kontaktov 500 mW (12 V/10 mA)
    Prevádzkové podmienky
    Trieda ochrany Puzdro na lištu DIN IP20
    Okolitá teplota –20 až +50 °C 
    Skladovacia teplota –40 až +85 °C 
    Napájanie
    Široký rozsah
    napájania
    24 V až 230 V AC/DC (-20 %/+10 %) 50/60 Hz
    Konštrukcia
    Puzdro (Š × V × H) 45 × 115 × 118 mm
    Elektrické pripojenie Vyberateľné skrutkovacie svorky, 2,5 mm²
    Displej a užívateľské rozhranie
    Displej Displej: LCD - 2 riadky; čierna/biela/žltá; funkcia prepínania; 1. riadok: 7-segmentový, 5-miestny;
    2. riadok: voľne programovateľná bodová matica pre stĺpcový graf, TAG, jednotku
    LED 2× stav prístroja; 2× stav relé
    Obsluha pomocou troch tlačidiel a/alebo konfiguračného softvéru FieldCare Device Setup
    Schválenia
    Ex-schválenia ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC
    Ďalšie ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC
    Funkcie softvéru
    Funkcia/pamäť min/Max záznamu, záznam alarmu, aplikačný balíček diferenčný tlak, 2 výpočtové kanály: súčet, rozdiel, priemer, linearizácia
    Príslušenstvo
    Konfiguračný softvér FieldCare Device Setup
    Commubox TXU10 (vrátane FieldCare Device Setup)

    Rozmery (v mm)

    Inštalácia podľa návodu na používanie.

    Elektrické pripojenie

    a) Vstup

    b) Výstup

    c) Analógový výstup

    d) Otvorený kolektor

    e) Relé

  • Viac dokumentácie pre RMA42