Oddeľovací napájací zdroj pre prevodníky s možnosťou vyhodnotenia diagnostiky HART

Oddeľovací napájací zdroj pre prevodníky s možnosťou vyhodnotenia diagnostiky HART®

RN221N

od € 116,-
Potrebujete pomoc?

E-direct infolinka
+421 2 35448810

    • Napájanie po slučke, široký rozsah napájacieho napätia, flexibilný napájací zdroj
    • Obojsmerný prenos komunikácie HART® z prevodníka
    • Diagnostika pomocou stavového bitu HART®

    Stručný popis

    Certifikát ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC
    Diagnostika Pomocou stavového bitu HART® alebo Namur NE43
    HART® signál Obojsmerný
    Reléový výstup Pre variant s diagnostikou HART®
    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    pomocná energia; diagnostikaschválenie1 do 34 do 1011+
    Standardprostredie bez nebezpečenstva výbuchu132,-122,-116,- RN221N-A1
    ATEX II (1)GD (Ex ia) IIC141,-132,-124,- RN221N-B1
    With Hart® diagnostic relayprostredie bez nebezpečenstva výbuchu210,-195,-184,- RN221N-A3
    ATEX II (1)GD (Ex ia) IIC219,-204,-193,- RN221N-B3

    Príslušenstvo

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    hlavica do prevádzky, R4 182x180x165, 5x M20, PC ochranná hlavica Minitec. hlavica z umelej hmoty s priehľadným vekom. krytie IP66. 4x22,5mm / 2x45mm.74,96 52010132

    Ceny sú platné do 31.03.2020 v Eur za kus.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Zákazníci ktorí si kúpili tento produkt hľadali tiež

  • Použitie

    Oddelovací zdroj RN221N slúži na galvanicky oddelené napájanie prúdovej slučky 4...20 mA. Je použiteľný aj pre iskrovo bezpečné okruhy a odstránenie zemných slučiek. Jednotka opcionálne umožňuje monitorovanie pripojeného snímača alebo prístroja. Táto funkcia stráži signál HART® alebo prúdovú slučku. Stav meracieho okruhu je hlásený pomocou alarmového relé.

    Princíp

    Oddelovací zdroj RN221N napája snímač alebo prístroj a prenáša meraný signál na výstup. Na požiadavku je k dispozícii aj v prevedení s iskorovo bezpečným vstupom, ktorý zodpovedá požiadavkám ATEX II (1) GD.

    Príklad použitia

    RN221N

    a) Zariadenie bez napájania prúdovej slučky (napr. PLC, zapisovač, displej)

    b) Commubox

    c) RN221N aktívna bariéra (možnosť nastavenia prevodníkov pomocou HART® komunikácie)

    d) Iskrovo bezpečný prevodník tlaku Cerabar S, pripojený cez oddeľovací napájací zdroj RN221N s iskrovo bezpečným vstupom

  • Technické údaje

    Vstup
    Počet vstupov 1
    Napájacie napätie 16,7 V ± 0,2 V (pri I = 20 mA)
    Napätie naprázdno 26 V ± 5 %
    Skratový prúd ≤40 mA
    Vnútorný odpor 328 Ω
    Tolerancia 10 %
    Referenčné
    podmienky
    Kalibračná teplota 25 °C
    Vplyv okolitej teploty

    ≤0,1 % v rozsahu 0...50 °C

    ≤0,2 % / 10 K v rozsahu –20...0 °C

    Iskrovo bezpečný vstup (na požiadavku)
    Napätie naprázdno 27,3 V
    Skratový prúd 87,6 mA
    Príkon 597 mW
    Kapacita

    86 nF [EEx ia] IIC

    683 nF [EEx ia] IIB, [EEx ia] IIA

    Indukčnosť

    5,2 mH [EEx ia] IIC

    18,9 mH [EEx ia] IIB, [EEx ia] IIA

    Výstup
    Počet výstupov 1
    Napätie naprázdno 24 V ± 10 %
    Tolerancia 10 %
    Záťaž (impedancia) 0...700 Ω (bez komunikačného odporu)
    Galvanicky oddelený Voči všetkým ostatným prúdovým obvodom
    Releový výstup Ako variant kontakt 250 V AC/30 V DC, 3A v kľude rozopnutý/zopnutý
    Napájanie
    Napájacie napätie 20...250 V DC/AC, 50/60 Hz
    Príkon

    Bez diagnostiky HART® max. 2,5 W

    s diagnostikou HART® max. 5,0 W

    Odber (obmedzenie vstupného prúdu) Imax /In < 15
    Elektrická bezpečnosť Podľa ČSN EN 61 010-1, trieda ochrany I, kategória prepätia II, nadprúdová ochrana (poistka) ≤10 A
    Výkonová charakteristika
    Linearita ≤0,15 %
    Vplyv záťaže ≤0,1 %
    Prevádzkové podmienky
    Okolitá teplota –20...+50 °C
    Skladovacia teplota –20...+70 °C
    Klimatická trieda Podľa ČSN EN 60 654-1 trieda B2
    Krytie IP 20
    EMC Odolnosť voči rušeniu podľa ČSN EN 61 326, trieda A
    Mechanická konštrukcia
    Rozmery V × Š × H (mm): 22,5 × 96 × 112 pre montáž na lištu DIN podľa ČSN EN 50 022-35
    Materiál púzdra Plast PC/ABS, UL 940
    Pripojovacie svorky Nezámenné zásuvné svorkovnice, prierez 2,5 mm2 pre vodič alebo pre lanko s dutinkou; soket dierky pre  komunikátor na čelnej strane pre 2 mm banánky
    Indikátory a ovládanie
    Indikátory Žltá LED v sérii s prúdovým výstupom: svieti, kým je uzavretý výstupný prúdový obvod
    Prúd LED >2 mA
    Diaľkové ovládanie

    Komunikácia HART®: komunikačný signál je prenášaný obojsmerne.

    Komunikačný odpor: pre komunikáciu HART® – vstavaný odpor 250 Ω.

    Pozor prosím na úbytok napätia!

    Certifikáty
    Ex certifikáty ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC

    Rozmery (v mm)

    RN221N

    a) bez diagnostiky HART®

    b) s diagnostikou HART®

     

    Montáž vykonajte podľa návodu na obsluhu

    Elektrické pripojenie

    RN221N bez diagnostiky HART®

    RN221N

    a) HART® komunikačný konektor

    b) Vstup (snímač) s napájaním prúdovej slučky (iskrovo bezpečné prevedenie ako opcia)

    c) Aktívny výstup 4...20 mA

    RN221N s diagnostikou HART®

    RN221N

    a) HART® komunikačný konektor

    b) Vstup (snímač) s napájaním prúdovej slučky (iskrovo
    bezpečné prevedenie ako opcia)

    c) Aktívny výstup 4...20 mA

     

     

  • Viac dokumentácie pre RN221N