Kontaktová jednotka

Kontaktová jednotka

RTA421

od € 122,-
Potrebujete pomoc?

E-direct infolinka
+421 2 35448810

    • 2 relé na monitorovanie nastavených limitov (s prepínacími kontaktmi)
    • LC displej limitné hodnoty alarmu a stĺpcový diagram
    • Nastavenie spredu tromi tlačidlami

    Stručný popis

    Limitná funkcia 2 relé
    Vstup Prúd, napätie
    Napájanie prevodníka Voliteľné
    Oneskorenie 0 až 99 s
    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    napájanie meracieho prevodníkapomocná energia1 do 34 do 1011+
    without196-250VAC139,-129,-122,- RTA421-A11A
    98-126VAC139,-129,-122,- RTA421-A21A
    20-250VDC/AC170,-158,-150,- RTA421-A31A
    with196-250VAC170,-158,-150,- RTA421-A12A
    98-126VAC170,-158,-150,- RTA421-A22A
    20-250VDC/AC202,-188,-177,- RTA421-A32A

    Príslušenstvo

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    hlavica do prevádzky, R4 182x180x165, 5x M20, PC ochranná hlavica Minitec. hlavica z umelej hmoty s priehľadným vekom. Puzdro Krytie IP66 4x22,5mm / 2x45mm. Použitie: FTL82574,96 52010132

    Ceny sú platné do 30.09.2020 v Eur za kus.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Zákazníci ktorí si kúpili tento produkt hľadali tiež

  • Použitie

    Vyhodnocovacia jednotka RTA421 sa používa na sledovanie a ochranu priemyselných procesov. Jednotka má dve nezávislé relé a umožňuje cenovo priaznivé aplikácie, ako je riadenie čerpadiel pri úprave odpadových vôd a monitorovanie hladiny v nádržiach. Rýchle nastavenie umožňuje zmeny limitných hodnôt a jednotka je zvlášť vhodná na použitie v závodoch a technických aplikáciách ako aj v rozvodných skriniach.

    Princíp

    Prístroj vyhodnocuje prúdové signály (0/4 až 20 mA) a napäťové signály (0/2 až 10 V) a spína pri prekročení nastavených limitných hodnôt smerom nahor i nadol. Obe limitné hodnoty sú zobrazené na displeji. Stĺpcový diagram zobrazuje pripojený signál v percentách. Ako voliteľná črta je k dispozícii dvojmiestny kód, ktorým je možno zabrániť zmene limitnej hodnoty.

    Príklad použitia

  • Technické údaje

    Vstup
    Vstup

    Prúd: 0/4 až 20 mA, 20 až 0/4 mA, max. 150 mA, Ri: 5 Ω;

    Napätie: 0/2 až 10 V, 10 až 0/2 V, max. 50 V, Ri: 1 MΩ;

    Integračný čas: 4/s

    Presnosť 0,5 % FSD
    Teplotná odchýlka 0,02 %/K teploty okolia
    Výstup
    Výstup (voliteľný) 24 V ±20 %, 30 mA
    Výstup (Relé) 2, binárny, spína sa pri dosiahnutí limitnej hodnoty alarmu, 1 beznapäťový prepínací kontakt na každé relé, zaťaženie kontaktu ≤ 250 V AC, 8 A, 30 V DC, 5 A
    Mechanická konštrukcia
    Puzdro (Š × V × H) 45 × 110 × 112 mm
    Hmotnosť Cca 150 g (5,29 oz)
    Materiály puzdra Plast PC/ABS, UL 940
    Elektrické pripojenie Zasúvacie skrutkovacie svorkovnice, veľkosť jadra do 1,5 mm²
    Užívateľské rozhranie
    LED

    Prevádzka, 1 × zelená (2 mm);

    Porucha, 1 × červená (2 mm);

    Limitná hodnota alarmu, 2 × žltá (2 mm)

    LC displej

    Numerické zobrazenie 4 × 7 segmentov (6 mm);

    Spustenie alarmu 2× číslo kanálu, 4 × 1 segment;

    Stĺpcový diagram 10 × 1 segment

    Rozsah zobrazenia 2 × 0 až 99 % 
    Prevádzka 3 ovládacie tlačidlá
    Napájanie
    Napájacie napätie 196 až 250 V AC, 50/60 Hz 98 až 126 V AC, 50/60 Hz 20 až 250 V DC/AC, 50/60 Hz
    Spotreba energie Max. 9 VA

    Rozmery (v mm)

    Inštalácia podľa návodu na používanie

    Elektrické pripojenie

    a) Napájanie

    b) Relé (vnútorný obvod)

    c) Relé 1

    d) Relé 2

    e) Poloha kontaktov pri alarme alebo výpadku napájania

    f) Prúdový vstup 0/4 až 20 mA

    g) Prúdový vstup s napájaním cez slučku (voliteľné) 4 až 20 mA

    h) Napäťový vstup 0/2 až 10 V DC

  • Technický list

    Viac dokumentácie pre RTA421