Pressure sensor for absolute and gauge pressures up to 400 bar

Snímač tlaku s keramickými a
kovovými senzormi

Cerabar PMC11 / PMP11

Potrebujete pomoc?

E-direct infolinka
+421 2 35448810

    • Vysoká reprodukovateľnosť a dlhodobá stabilita
    • Prispôsobené meracie rozsahy
    • Voliteľné zapustené procesné pripojenie

    Technické údaje v skratke

    Médiá Plyny, pary, kvapaliny a prach
    Výstup 4 až 20 mA, 0 až 10 V
    Procesná teplota –25 až +85 °C (–13 až +185 °F)
    Meracie rozsahy Od –400 do +400 mbar (–6 až +6 psi) od –1 do +40
    bar (–15 až +600 psi)
    Referenčná presnosť ±0,5 %

    Cerabar PMC11 - Prispôsobený rozsah merania

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    VýstupProcesné pripojenie1 do 34 do 1011+
    4-20mAZávit ISO228 G1/4 (vnútorný), 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxJWAJx
    Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxJWBJx
    Závit ISO228 G1/4 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxJWTJx
    Závit ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxJWWJx
    0-10VZávit ISO228 G1/4 (vnútorný), 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxJWAJx
    Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxJWBJx
    Závit ISO228 G1/4 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxJWTJx
    Závit ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxJWWJx

    Cerabar PMC11 - Rozsah merania = Rozsah snímačov

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    VýstupProcesné pripojenie1 do 34 do 1011+
    4-20mAZávit ISO228 G1/4 (vnútorný), 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxBWAJx
    Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxBWBJx
    Závit ISO228 G1/4 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxBWTJx
    Závit ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxBWWJx
    0-10VZávit ISO228 G1/4 (vnútorný), 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxBWAJx
    Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxBWBJx
    Závit ISO228 G1/4 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxBWTJx
    Závit ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxBWWJx

    Cerabar PMP11 - Prispôsobený rozsah merania

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    VýstupProcesné pripojenie1 do 34 do 1011+
    4-20mAZávit ISO228 G1/4 (vnútorný), 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxJWAJ
    Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxJWBJ
    Závit ISO228 G1/2 tesnenie DIN3852, 316L, čelné lícovanie173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxJWJJ
    Závit ISO228 G1/4 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxJWTJ
    Závit ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxJWWJ
    0-10VZávit ISO228 G1/4 (vnútorný), 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxJWAJ
    Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxJWBJ
    Závit ISO228 G1/2 tesnenie DIN3852, 316L, čelné lícovanie173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxJWJJ
    Závit ISO228 G1/4 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxJWTJ
    Závit ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxJWWJ

    Cerabar PMP11 - Rozsah merania = Rozsah snímačov

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    VýstupProcesné pripojenie1 do 34 do 1011+
    4-20mAZávit ISO228 G1/4 (vnútorný), 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxBWAJ
    Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxBWBJ
    Závit ISO228 G1/2 tesnenie DIN3852, 316L, čelné lícovanie173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxBWJJ
    Závit ISO228 G1/4 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxBWTJ
    Závit ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxBWWJ
    0-10VZávit ISO228 G1/4 (vnútorný), 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxBWAJ
    Závit ISO228 G1/2 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxBWBJ
    Závit ISO228 G1/2 tesnenie DIN3852, 316L, čelné lícovanie173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxBWJJ
    Závit ISO228 G1/4 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxBWTJ
    Závit ISO228 G1/2, otvor 11.4mm, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxBWWJ

    Príslušenstvo

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    Weld-in adapter G1/2 Flush mount process connection PMP41 "1D" Materiál: 316L Correct installation only with dummy53,02 52002643
    Weld-in adapter G1 3.1B Flush mount process connection PMP45/PMP135 Materiál: 316L Inspection certificate EN10204-3.1B Correct installation only with dummy125,30 52010171
    zástrčk. puzdro/-spojka 4p-125V, 4A-M12 M12 zástrčkové puzdro pripojenie pre vlastnú úpravu. použitie: zástrčka hlavice M12.15,55 52006263
    kábel 4x0,34, zásuvka M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 zástrčkové puzdro 5m kábel PVC,Cu Sn/Ni skrutkov. uzáver7,25 52010285
    Káblová zástrčka M12 90° Pripojenie jednoduchým zasunutím káblu. Použitie: Zástrčka M1225,41 71114212
    ukazovanie PHX20 nástrčný displej 4-20mA, 4-miestny červený. zástrčka DIN43650, krytie IP65. rozsah ukazovania voľne programovateľný. úbytok napätia <= 5V. použitie: Cerabar T.144,-134,-127,- 52022914

    Ceny sú platné do 30.09.2019 v Eur za kus.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Tlakový snímač Cerabar nie je tým správnym riešením pre Vašu aplikáciu?

    Zákazníci ktorí si kúpili tento produkt hľadali tiež

  • Aplikácia

    Cerabar je snímač tlaku na meranie manometrického tlaku plynov, pár, kvapalín a prachu. Cerabar môže byť použitý na rôzne aplikácie vďaka širokému rozsahu procesných pripojení.

    Funkcia

    Keramická procesná izolačná membrána: Keramický snímač je bezolejový snímač, čo znamená, že procesný tlak pôsobí priamo na robustnú keramickú procesnú izolačnú membránu a spôsobuje jej vychýlenie. Zmena kapacitného odporu závislá od tlaku sa meria na elektródach keramického substrátu a procesnej izolačnej membrány.

    Kovová procesná izolačná membrána: Procesný tlak vychyľuje kovovú procesnú izolačnú membránu snímača a výplňová kvapalina prenáša tlak na Wheatstonov mostík (polovodičová technológia). Zmeny tlaku spôsobujú zmeny meraného výstupného napätia v mostíku, ktoré sa vyhodnocujú.

    Príklad použitia

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Application example

    Snímač tlaku Cerabar (a) s uzatváracím zariadením (b) v potrubiach

  • Technické údaje

    Výstup
    Výstupný signál 4 až 20 mA (dvojvodičové zapojenie); 0 až 10 V (trojvodičové zapojenie)
    Rozsah signálu
    4 až 20 mA
    3,8 až 20,5 mA
    Záťaž
    4 až 20 mA
    RLmax ≤ (UB – 6,5 V) / 22 mA 1)
    Zaťažovací odpor
    (pre zariadenia 0 až
    10 V)
    Zaťažovací odpor musí byť ≥5 [kΩ]
    Signál pri upozornení
    4 až 20 mA
    max. signál upozornenia >21 mA
    Dynamické správanie Časová konštanta (T90) 15 ms
    1) RLmax: Maximálny zaťažovací odpor; UB: napájacie napätie
    Napájanie
    Napájacie napätie

    Výstup 4 až 20 mA: 10 až 30 V DC;

    Výstup 0 až 10 V: 12 až 30 V DC

    Prúdový odber

    dvojvodičové zapojenie: ≤26 mA;

    trojvodičové zapojenie: <12 mA

    Stupeň ochrany Kryt IP65 NEMA typ 4X
    Vplyv napájania ≤0,005 % pre URL/1 V
    Činiteľ zvlnenia ±5 %
    Výkonová charakteristika
    Referenčná presnosť ±0,5 %
    Tepelná zmena
    nulového výstupu
    a výstupné rozpätie

    <1 bar (15 psi): <1 %;

    ≥1 bar (15 psi): <0,8 %

    Dlhodobá stabilita

    1 rok: ±0,2 %;

    5 rokov: ±0,4 %;

    8 rokov: ±0,45 %

    Čas zopnutia ≤2 s
    Prostredie
    Rozsah okolitej
    teploty
    –40 až +70 °C (–40 až +158 °F)
    Rozsah skladovacej
    teploty
    –40 až +85 °C (–40 až +185 °F)
    Klimatická trieda Trieda 3K5
    Elektromagnetická
    kompatibilita

    – Rušivé emisie podľa EN 61326 zariadenie B

    – Imunita voči rušeniu podľa EN 61326, Príloha A (priemyselný sektor)

    – NAMUR odporúčanie EMC (NE21)

    Prevádzka
    Rozsah prevádzkovej
    teploty
    –25 až +85 °C (–13 až +185 °F)
    Materiály PMC11
    Materiály, ktoré nie
    sú v kontakte
    s médiom
    Puzdro: Nehrdzavejúca oceľ 316L (1.4404)
    Materiály v kontakte
    s médiom
    Procesné prípojky: 316L (1.4435);
    Keramická procesná izolačná membrána: Al2O3 v súlade s FDA;
    TSE certifikát vhodnosti na všetky časti zariadenia, ktoré prichádzajú do kontaktu s procesným médiom;
    Tesniaci materiál: Viton FKM alebo EPDM
    Materiály PMP11
    Materiály, ktoré nie
    sú v kontakte
    s médiom
    Puzdro: Nehrdzavejúca oceľ 316L (1.4404);
    Olejová náplň: Syntetický olej NSF-H1 v súlade s FDA 21 CFR 178.3570
    Materiály v kontakte
    s médiom
    Procesné prípojky: 316L;
    Kovová procesná izolačná membrána: AISI 316L (1.4435);
    TSE certifikát vhodnosti na všetky časti zariadenia, ktoré prichádzajú do kontaktu s procesným médiom;
    So zapustenou procesnou izolačnou membránou: Tesniaci materiál: Viton FKM
    Schválenia
    Smernice pre tlakové zariadenia

    Rozmery v mm (palcoch)

    Puzdro

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Housing

    a) PMC11

    b) PMP11

    c) Konektor M12, IP 65

    d) Konektor ventilu

     

    Inštalácia podľa návodu na používanie.

    Rozmery procesných pripojení PMC11 v mm (palcoch)

    Procesné pripojenie s vnútornou keramickou procesnou izolačnou membránou

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions ceramic

    a) Závit ISO 228 G¼"

    b) Závit ISO 228 G¼" (vnútorný)

    c) Závit ISO 228 G½"

    d) Závit ISO 228 G½", otvor vŕtania 11,4 mm (0,45 palca)

    e) Závit DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (vnútorný)

    h) ASME½" MNPT, otvor vŕtania 11,4 mm (0,45 palca)

    Rozmery procesných pripojení PMP11 v mm (palcoch)

    Procesné pripojenie s vnútornou procesnou kovovou izolačnou membránou

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions metal

    a) Závit ISO 228 G¼"

    b) Závit ISO 228 G¼" (vnútorný)

    c) Závit ISO 228 G½"

    d) Závit ISO 228 G½", otvor vŕtania 11,4 mm (0,45 palca)

    e) Závit DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (vnútorný)

    h) ASME½" MNPT, otvor vŕtania 11,4 mm (0,45 palca)

     

    * až 100 bar (1 500 psi) / ** 400 bar (6 000 psi)

    Procesné pripojenie so zapustenou kovovou procesnou izolačnou membránou

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions metal flush-mounted

    a) Závit ISO 228 G½" DIN3852

    b) Závit ISO 228 G½" Tesniaci o-krúžok

     

    * až 100 bar (1 500 psi) / ** 400 bar (6 000 psi)

    Elektrické zapojenie

    Výstup 4 až 20 mA

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Electrical connection 4 to 20 mA

    a) Konektor M12

    b) Konektor ventilu

    c) Kábel

     

    Kábel:
    1: hnedý= L+
    2: modrý = L–
    3: zeleno-žltý = uzemnenie
    (a): referenčné vzduchové potrubie

    Výstup 0 až 10 V

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Electrical connection 0 to 10 V

    a) Konektor M12

    b) Konektor ventilu

  • Viac dokumentácie pre PMP11
    Viac dokumentácie pre PMC11
  • Predchádzajúce modely: PMP131 / PMC131

    Predchádzajúce model:

    Hľadaj:
    Žiadne výsledky