Robustný vibračný limitný spínač pre zrnité sypké látky

Robustný vibračný limitný spínač pre zrnité sypké látky

Soliphant T FTM20/21

od € 273,-
Potrebujete pomoc?

E-direct infolinka
+421 2 35448810

    • Bez kalibrácie: jednoduché uvedenie do prevádzky
    • Necitlivý voči nánosom
    • Snímač z nehrdzavejúcej ocele 17349/316L

    Stručný popis

    Médium Sypké látky (nefluidizované)
    Dĺžka sondy

    Kompaktné prevedenie: 225 mm;

    S predlžovacou trubkou: 500, 1000 nebo 1500 mm

    Merná hmotnoť média ≥200 g/l
    Prevádzkový tlak –1...+25 bar
    Prevádzková teplota –40...+150 °C

    Soliphant FTM20 : short rod version

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    schválenieelektronika; výstuphlavica; zavedenie káblu1 do 34 do 1011+
    prostredie bez nebezpečenstva výbuchuFEM22; 3-vodič PNP 10-45VDCF16 polyestér IP66/67 NEMA4X; M20 priechodka311,-289,-273,- FTM20-Ax22A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 priechodka336,-312,-295,- FTM20-Ax25A
    FEM24; relé DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 polyestér IP66/67 NEMA4X; M20 priechodka332,-309,-292,- FTM20-Ax42A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 priechodka357,-332,-314,- FTM20-Ax45A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/DcFEM22; 3-vodič PNP 10-45VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 priechodka425,-395,-374,- FTM20-4x25A
    FEM24; relé DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 priechodka446,-414,-392,- FTM20-4x45A

    Soliphant FTM21 with L=500mm

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    schválenieelektronika; výstuphlavica; zavedenie káblu1 do 34 do 1011+
    prostredie bez nebezpečenstva výbuchuFEM22; 3-vodič PNP 10-45VDCF16 polyestér IP66/67 NEMA4X; M20 priechodka391,-364,-344,- FTM21-Ax222A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 priechodka416,-387,-366,- FTM21-Ax225A
    FEM24; relé DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 polyestér IP66/67 NEMA4X; M20 priechodka413,-384,-363,- FTM21-Ax242A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 priechodka437,-407,-385,- FTM21-Ax245A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/DcFEM22; 3-vodič PNP 10-45VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 priechodka505,-470,-445,- FTM21-4x225A
    FEM24; relé DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 priechodka526,-490,-463,- FTM21-4x245A

    Soliphant FTM21 with L=1000mm

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    schválenieelektronika; výstuphlavica; zavedenie káblu1 do 34 do 1011+
    prostredie bez nebezpečenstva výbuchuFEM22; 3-vodič PNP 10-45VDCF16 polyestér IP66/67 NEMA4X; M20 priechodka482,-448,-424,- FTM21-Ax322A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 priechodka507,-471,-446,- FTM21-Ax325A
    FEM24; relé DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 polyestér IP66/67 NEMA4X; M20 priechodka503,-468,-443,- FTM21-Ax342A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 priechodka528,-491,-464,- FTM21-Ax345A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/DcFEM22; 3-vodič PNP 10-45VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 priechodka596,-554,-524,- FTM21-4x325A
    FEM24; relé DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 priechodka617,-574,-543,- FTM21-4x345A

    Soliphant FTM21 with L=1500mm

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    schválenieelektronika; výstuphlavica; zavedenie káblu1 do 34 do 1011+
    prostredie bez nebezpečenstva výbuchuFEM22; 3-vodič PNP 10-45VDCF16 polyestér IP66/67 NEMA4X; M20 priechodka573,-533,-504,- FTM21-Ax422A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 priechodka598,-556,-526,- FTM21-Ax425A
    FEM24; relé DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 polyestér IP66/67 NEMA4X; M20 priechodka594,-553,-523,- FTM21-Ax442A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 priechodka619,-576,-545,- FTM21-Ax445A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/DcFEM22; 3-vodič PNP 10-45VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 priechodka687,-639,-605,- FTM21-4x425A
    FEM24; relé DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 priechodka708,-659,-623,- FTM21-4x445A

    Príslušenstvo

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    posuvný nátrubok R1-1/2 VA, FTM21, tlak. zať. pre flexibilné nastavenie spínacieho bodu. materiál: 316L. zaťaženie tlakom. použitie: FTM21.226,32 52023312
    posuvný nátrubok R1-1/2 VA, FTM21 pre flexibilné nastavenie spínacieho bodu. materiál: 316L. beztlakové. použitie: FTM21.113,18 52023313

    Ceny sú platné do 30.09.2019 v Eur za kus.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Hladinový spínač Soliphant nie je tým správnym riešením pre Vašu aplikáciu?

    Zákazníci ktorí si kúpili tento produkt hľadali tiež

  • Použitie

    Soliphant T je robustný limitný spínač hladiny pre jemnozrnné alebo hrubozrnné, nefluidizované sypké látky. Spínač pracuje nezávisle od elektrických vlastnosti média, ako je napr. dielektrická konštatnta alebo vodivosť meranej látky. Rôzne prevedenia umožňujú použiť spínač v mnohých aplikáciách. Soliphant T sa dodáva v 4 dĺžkach. Nastavenia dĺžky podľa požadovaného bodu zopnutia je možné pomocou presúvacej prechodky (viď príslušenstvo).

    Princíp

    Piezoelektrický element rozochveje vibračnú tyč spínača Soliphant T FTM20, FTM21 na jej rezonančnú frekvenciu. Ak médium zakryje vibrujúcu tyč, zmení sa amplitúda vibrácii (stlmia sa). Elektronika Soliphantu porovnáva aktuálnu amplitúdu s cieľovou hodnotou a rozpozná, či je vibrujúca tyč voľná alebo zasypaná médiom. Procesné pripojenie je oddelené od vibrujúcej časti tyče a spínač je preto necitlivý na vibrácie z technológie. Pripojenie na riadiace systémy, spínacie jednotky, signalizačné systémy (napr. svetelné, akustické, PCS, PLC atď.) je možné priamo. Na elektronike je možné nastaviť aj bezpečnostný režim pre minimum a maximum.

    Príklad použitia

    Kompletný merací systém pozostáva zo:

    • Soliphantu T FTM20 alebo FTM21 s elektronickým modulom FEM22 alebo FEM24
    • Napájacieho zdroja
    • Pripojeného riadiaceho systému, spínacej jednotky, signalizačného zariadenia (napr. optického, akustického, PCS, PLC atď.)


    a) Zona 20

    b) Zona 22

  • Technické údaje

    Vstup
    Meracia frekvencia 700...800 Hz
    Výstupné parametre
    Bezpečnostný režim Minimum/maximum
    Signalizácia poruchy Výstup uzavretý
    Oneskorenie zopnutia 0,5 s pri zakrytí, 1 s pri uvolnení
    Okolité podmienky
    Teplota okolia –40...+70 °C
    Skladovacia teplota –40...+85 °C 
    Klimatická trieda DIN IEC 68 časť 2-38
    Krytie IP66/IP67, NEMA4X
    Odolnosť voči
    vibráciam
    V súlade s EN 60068-2-27/ IEC 68-2-27; ráz 30 g; vibrácie 0,01 g²/Hz
    EMC Rušivé vyžarovanie podľa EN 61326, elektrické zariadenia tr. B; odolnosť voči rušeniu podľa EN 61326, príloha A (priemyselný sektor)
    Prevádzkové podmienky
    Hustota ≥200 g/l, bez prevzdušňovania
    Prevádzkový tlak –1...+25 bar
    Prevádzková teplota –40...+150 °C
    Materiály
    Senzor 316L
    Procesné pripojenie R1; 1½ (316L)
    Hlavica

    F16 (plast); F18 (hliník) 

    Elektrické pripojenie
    Špecifikácia kábla Bežné prevedenie 2- alebo viacvodičového kábla (25 Ω)
    Káblové vstupy M20×1,5
    Certifikáty
    ATEX II 1/3 D, FM, CSA, EAC

    Rozmery (v mm)

    FTM20 kompaktné prevedenie (plastová hlavica)

    FTM20

    Montáž podľa návodu.

    FTM21 predĺžené prevedenie (hliníková hlavica)

    FTM21

    L = 500/1000/1500 mm


    Montáž podľa návodu.

    Elektrické pripojenie

    Elektronický modul FEM22 (DC PNP)
    Napájanie 10...45 V DC
    Spotreba max. 18 mA
    Výstup – Kladný signál na elektronickom spínacom výstupe (PNP)
    – max. 350 mA, ochrana proti skratu)
    – zbytkové napätie <3 V
    Prednostne pre programovateľné riadiace jednotky (PLC), vstupné moduly DI podľa EN 61131-2.
    FTM20

    a) napr. relé PLC

    Elektronický modul FEM24 (AC/DC s reléovým výstupom)
    Napájanie 19...253 V AC 50/60 Hz
    19...55 V DC
    Spotreba cca. 1,3 VA
    Výstup

    Záťaž je spínaná cez 2 bezpotenciálové prepínacie kontakty.

    – I~ max. 6 A, U~ max. 253 V;

    – P~ max.1500 VA, cos φ = 1

    – P~ max. 750 VA, cos φ >0,7

    – I– max. 6 A ...30 V

    – I– max. 0,2 A ...125 V

    2 reléové kontakty spínajú súbežne.

     

    Pozor na odlišný rozsah napájacieho napätia pre jednosmerné/striedavé napájanie.

    FTM20

    * v prípade pripojenia, reléový výstup pracuje s NPN logikou.

     

    a) PE (zemnenie)

    Príslušenstvo

    Presuvná montážna prechodka: R1½" (tlaková)

    FTM20

    Vhodná pre viacnásobné prestavenie spínacieho bodu
    (nastavenie hĺbky ponoru spínača)

    Presuvná montážna prechodka: R1½" (beztlaká)

    FTM20

    Vhodná pre jednorázové nastavenie spínacieho bodu
    (nastavenie hĺbky ponoru spínača)

  • Viac dokumentácie pre FTM20
    Viac dokumentácie pre FTM21