iTHERM ModuLine TM101 prima teplotná sonda
BLUETOOTH

RTD alebo termočlánková teplotná sonda na priamu inštaláciu v rôznych priemyselných aplikáciách

iTHERM ModuLine TM101

od € 55,-
Potrebujete pomoc?

E-direct infolinka
+421 2 35448810

    • Vysoká presnosť snímača a elektroniky
    • Široký rad procesných pripojení
    • Bluetooth® konektivita (pomocou TMT71)

    Technické údaje v skratke

    Typ snímača – Tenkovrstvový Pt100 −50 až +200 °C (−58 až +392 °F)
    – Termočlánok typ K −40 až +650 °C (−40 až +1 202 °F)
    Vysielač TMT71 4 až 20 mA, presnosť 0,1 K
    Procesné pripojenia Závit, uzavretá matica, kompresné tvarovky

    Teplomer Všeobecné použitie TM101 - PT100

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    Elektrické pripojenieProcesné pripojenie; MaterialDĺžka ponorenia U1 do 34 do 1011+
    SvorkovnicaG1/2 závit; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm67,-60,-55,- TM101-AACCxxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm77,-70,-63,- TM101-AACCxxGC1A1A1
    M18x1.5 závit; 316L / M20x1.5 závit; 316L / G1/4 závit; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm75,-67,-61,- TM101-AAxxxxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm86,-77,-70,- TM101-AAxxxxGC1A1A1
    G1/2 prevlečná matica; 316L / G3/4 prevlečná matica; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm79,-71,-65,- TM101-AAxxxxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm90,-81,-74,- TM101-AAxxxxGC1A1A1
    4-20mA, 1-Kánal TMT71, Hlavica prevodníka DIN BG1/2 závit; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm170,-153,-139,- TM101-AACCxxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm181,-163,-148,- TM101-AACCxxGC2C1A1
    M18x1.5 závit; 316L / M20x1.5 závit; 316L / G1/4 závit; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm178,-160,-146,- TM101-AAxxxxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm189,-170,-155,- TM101-AAxxxxGC2C1A1
    G1/2 prevlečná matica; 316L / G3/4 prevlečná matica; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm182,-164,-150,- TM101-AAxxxxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm193,-174,-159,- TM101-AAxxxxGC2C1A1

    Teplomer Všeobecné použitie TM101 - TC type K

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    Elektrické pripojenieProcesné pripojenie; MaterialDĺžka ponorenia U1 do 34 do 1011+
    SvorkovnicaG1/2 závit; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm67,-60,-55,- TM101-AACCxxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm77,-70,-63,- TM101-AACCxxGH1A1A1
    M18x1.5 závit; 316L / M20x1.5 závit; 316L / G1/4 závit; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm75,-67,-61,- TM101-AAxxxxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm86,-77,-70,- TM101-AAxxxxGH1A1A1
    G1/2 prevlečná matica; 316L / G3/4 prevlečná matica; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm79,-71,-65,- TM101-AAxxxxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm90,-81,-74,- TM101-AAxxxxGH1A1A1
    4-20mA, 1-Kánal TMT71, Hlavica prevodníka DIN BG1/2 závit; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm170,-153,-139,- TM101-AACCxxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm181,-163,-148,- TM101-AACCxxGH2C1A1
    M18x1.5 závit; 316L / M20x1.5 závit; 316L / G1/4 závit; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm178,-160,-146,- TM101-AAxxxxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm189,-170,-155,- TM101-AAxxxxGH2C1A1
    G1/2 prevlečná matica; 316L / G3/4 prevlečná matica; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm182,-164,-150,- TM101-AAxxxxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm193,-174,-159,- TM101-AAxxxxGH2C1A1

    Ceny sú platné do 31.03.2020 v Eur za kus.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

  • Teplotná zostava

    iTHERM ModuLine TM101 sa používa v mnohých základných alebo stredne náročných aplikáciách buď v nádržiach, alebo potrubiach s nízkym tlakom a bez extrémnych teplôt.

    Funkcia

    Minerálna izolácia vložky snímača pasuje do ochranného potrubia. Integrovaná elektronika (voliteľná) konvertuje hodnotu odporu na signál úmerný teplote 4 až 20 mA.

    Príklady inštalácie

    iTHERM ModuLine TM101 prima teplotná sonda - Príklady inštalácie

    1 – 2 V potrubiach s malým prierezom by mal hrot snímača dosahovať alebo mierne presahovať stredovú os potrubia (= U).

    3 – 4 Šikmá orientácia.

     

     

    Dĺžka ponorenia teplomera ovplyvňuje presnosť. Ak je dĺžka ponorenia príliš krátka, chyby merania sú spôsobené vedením tepla cez procesné pripojenie a stenu nádoby. Preto pri inštalácii do potrubia by mala byť dĺžka ponorenia najmenej polovica priemeru potrubia. Iným riešením by mohla byť inštalácia pod uhlom (pozrite 3 a 4). Pri stanovovaní dĺžky ponoru alebo hĺbky inštalácie sa musia vziať do úvahy všetky parametre teplomeru a procesu, ktorý sa má merať (napr. rýchlosť prietoku, procesný tlak). Protidiel na procesné pripojenia a tesnenia nie sú dodávané s teplomerom a v prípade potreby sa musia objednať zvlášť.

  • Technické údaje

    Vstup
    Rozsah merania Závisí od typu použitého snímača
    Typ snímača – Tenkovrstvový Pt100 −50 až +200 °C (−58 až +392 °F)
    – Termočlánok TC, typ K −40 až +650 °C (−40 až +1 202 °F)
    Výstup
    Snímač Pt100 / Termočlánok typu K
    Vysielač 4 až 20 mA
    Napájanie
    Typ pripojenia snímača RTD – Montáž na svorkovnicu
    – Vysielač TMT7x montovaný na hlavicu (jeden vstup)
    Typ pripojenia snímača, termočlánku (TC) – Montáž na svorkovnicu
    – Vysielač TMT7x montovaný na hlavicu (jeden vstup)
    Podľa IEC 60584 Typ K: zelený (+), biely (−)
    Podľa ASTM E230 Typ K: žltý (+), červený (−)
    Maximálna nameraná chyba
    Štandard IEC 60584 / ASTM E230/ANSI MC96.1
    Typ K (NiCr-NiAl)
    Štandardná tolerancia

    Trieda 2

    Odchýlka; ±2,5 °C (−40 až 333 °C) ±0,0075 |t| (333 až 1 200 °C) / Odchýlka, platí väčšia príslušná hodnota
    ±2,2 K alebo ±0,02 |t| (−200 až 0 °C)
    ±2,2 K alebo ±0,0075 |t| (0 až 1 260 °C)

    Špeciálna tolerancia

    Trieda 1

    Odchýlka; ±1,5 °C (−40 až 375 °C) ±0,004 |t| (375 až 1 000 °C) / Odchýlka, platí väčšia príslušná hodnota
    ±1,1 K alebo ±0,004 |t|(0 až 1 260 °C)

    Čas odozvy
    Testy vo vode pri 0,4 m/s (1,3 stopy/s) podľa IEC 60751; Zmena teploty o 10 K.
    Vložka RTD t50 : 5 s, t90 : 11 s
    Vložka termočlánku (TC) t50 : 4 s, t90 : 9 s
    Izolačný odpor
    RTD Izolačný odpor podľa IEC 60751 > 100 MΩ pri 25 °C medzi svorkami a materiálom puzdra, meraný s minimálnym testovacím napätím 100 V DC
    TC Izolačný odpor podľa IEC 1515 medzi svorkami a materiálom puzdra s testovacím napätím 500 V DC:
    – > 1 GΩ pri 20 °C
    – > 5 MΩ pri 500 °C
    Prostredie
    Rozsah teplôt okolia

    Koncová hlavica s vysielačom namontovaným na hlavicu: −40 až 85 °C (−40 až 185 °F)

    Koncová hlavica s vysielačom namontovaným na hlavicu a displejom: −20 až 70 °C (−4 až 158 °F)

    Skladovacia teplota Informácie nájdete v časti o okolitej teplote
    Vlhkosť – Kondenzácia je povolená podľa IEC 60 068-2-33
    – Max. rel. vlhkosť: 95 % podľa IEC 60068-2-30
    Klimatická trieda Podľa EN 60654-1, trieda C
    Stupeň ochrany Max. IP66 (typ NEMA 4× puzdro), v závislosti od konštrukcie (koncová hlavica, konektor atď.)
    Odolnosť voči nárazom a vibráciám Vložky Endress+Hauser prekračujú požiadavky normy IEC 60751, ktorá stanovuje odolnosť voči nárazom a vibráciám 3 g v rozsahu 10 až 500 Hz.
    Materiál
    Materiál AISI 316L; 1.4404; 1.4435 / Alloy600; 2.4816
    Odporúčaná max. teplota na nepretržité používanie na vzduchu 650 °C (1 202 °F) / 1 100 °C (2 012 °F)
    Vlastnosti AISI 316L; 1.4404; 1.4435 – Austenitická nehrdzavejúca oceľ
    – Všeobecne vysoká odolnosť voči korózii
    – Obzvlášť vysoká odolnosť voči korózii v chlórových a kyslých, neoxidujúcich prostrediach pridaním molybdénu (napr. voči kyseline fosforečnej a sírovej, kyseline octovej a vínnej s nízkou koncentráciou)
    – Zvýšená odolnosť voči medzikryštálovej korózii a jamkovatosti
    – V porovnaní s 1.4404 má 1.4435 ešte vyššiu odolnosť voči korózii a nižší obsah delta feritu
    Vlastnosti Alloy600; 2.4816 – Zliatina niklu a chrómu s veľmi dobrou odolnosťou voči agresívnemu, oxidačnému a redukčnému prostrediu, a to aj pri vysokých teplotách
    – Odolnosť voči korózii spôsobenej plynnými chlórmi a chlórovanými médiami, ako aj oxidačnými minerálnymi a organickými kyselinami, morskou vodou atď.
    – Korózia ultračistou vodou
    – Nepoužívať v prostredí obsahujúcom síru
    Vložky
    Zariadenie má nevymeniteľnú vložku. Aby sa zaistila tesnosť, puzdro je privarené k procesnému pripojeniu.
    Snímač, štandardný tenkovrstvový
    Konštrukcia snímača; spôsob pripojenia 1 × alebo 2 × Pt100, 3- alebo 4-vodičový, základná verzia, puzdro z nehrdzavejúcej ocele
    Odolnosť hrotu vložky
    proti vibráciám
    Až do 3 g
    Rozsah merania; trieda presnosti −50 až +200 °C (−58 až +392 °F), trieda A alebo B
    Priemer 6 mm (¹⁄₄ palca)
    Termočlánky TC typu K
    Dizajn snímača Minerálna izolácia, kábel TC s tienením Alloy600
    Odolnosť hrotu vložky proti vibráciám Až do 3 g
    Rozsah merania −270 až 1 100 °C (−454 až 2 012 °F)
    Typ pripojenia Neuzemnená horúca prípojka
    Priemer 6 mm (¹⁄₄ palca)
    Certifikáty a schválenia
    Elektromagnetická
    kompatibilita (EMC)
    EMC pre všetky príslušné požiadavky podľa IEC/EN sérií 61326 a odporúčania NAMUR EMC (NE21). Podrobnosti nájdete vo Vyhlásení o zhode. Maximálne fluktuácie počas testov EMC: < 1 % meracieho rozsahu. Odolnosť voči rušeniu podľa IEC/EN sérií 61326, požiadavky na priemyselné oblasti
    Rušivé vyžarovanie podľa IEC/EN sérií 61326, elektrické zariadenie triedy B

    Rozmery v mm (palce)

    iTHERM ModuLine TM101 prima teplotná sonda - Rozmery 1

    A – S opláštením a uzavretou maticou, s vnútorným závitom, k dispozícii s typom G½" a G¼"
    B – S opláštením
    C – S kompresnou tvarovkou ½", závit NPT, voliteľná pružinová verzia
    D – Kompresná tvarovka G½"
    E – Bez opláštenia, procesné pripojenie koncovej hlavice (Mignonova hlavica), verzia s metrickým závitom
    F – Bez opláštenia, procesné pripojenie koncovej hlavice, verzia so závitom ½" NPT

     

    Inštalácia podľa návodu na používanie.

    TA20L Mignon

    TA20L Mignon - Rozmery 2

    Technické údaje
    • Trieda ochrany: IP66
    • Teplota: −50 až +150 °C (−58 až +302 °F) bez káblovej priechodky
    • Materiál: hliník, tesnenia potiahnuté polyesterom: silikón
    • Závitový kábel: M16 × 1,5
    • Pripojenie ochrannej armatúry: M10 × 1
    • Farebná hlavica: modrá, RAL 5012; Farba krytu: sivá, RAL 7035
    • Hmotnosť: 420 g (14,81 oz)
    • Bez uzemňovacej svorky

    Závitové procesné pripojenie

    Závitové procesné pripojenie - Rozmery 3

    Valcová (ľavá strana) a kónická (pravá strana) verzia

    Verzia Dĺžka závitu TL Šírka cez plochú oceľ AF
     M  M20 × 1,5 14 mm (0,55 in) 27
    M18 × 1,5 12 mm (0,47 in) 24
     G G ½" 15 mm (0,6 in) 24
    G ¼" 12 mm (0,47 in) 24
    NPT NPT ½" 8 mm (0,32 in) 22

    Elektrické pripojenie

    Typ pripojenia snímača RTD

    Montáž na svorkovnicu - Elektrické pripojenie 1

    Montáž na svorkovnicu

    A – 3-vodičová samostatná

    B – 2 × 3-vodičová samostatná

    C – 4-vodičová samostatná

    Vysielač TMT7x montovaný na hlavicu (jeden vstup)

    Vysielač TMT7x montovaný na hlavicu (jeden vstup) - Elektrické pripojenie 2

    Typ pripojenia snímača, termočlánku (TC)

    Montáž na svorkovnicu - Elektrické pripojenie 3

    Montáž na svorkovnicu

    A – Vonkajšia skrutka
    B – Čierna
    C – Napájacie napätie / pripojenie zbernice
    D – Vstup snímača RTD, Ω: 4-, 3- a 2-vodičové
    E – Vstup snímača TC, mV
    F – Pripojenie displeja / Rozhranie CDI
    R – Červená
    W – Biela
    G – Zelená

    Vysielač TMT7x montovaný na hlavicu (jeden vstup) - Elektrické pripojenie 4

    Vysielač TMT7x montovaný na hlavicu (jeden vstup)

    A – Vonkajšia skrutka
    B – Čierna
    C – Napájacie napätie / pripojenie zbernice
    D – Vstup snímača RTD, Ω: 4-, 3- a 2-vodičové
    E – Vstup snímača TC, mV
    F – Pripojenie displeja / Rozhranie CDI
    R – Červená
    W – Biela
    G – Zelená

  • Viac dokumentácie pre TM101