Teplotný spínač na meranie procesnej teploty
Thermophant T TTR31
E-direct infolinka
+421 2 35448810
-
- Vysoká reprodukovateľnosť a dlhodobá stabilita
- Puzdro z ušľachtilej ocele 316L
- Rýchla odozva bez redukovanej špičky
Stručný popis
Teplotný rozsah –50 až +150 °C Displej 4-miestny, 14-segmentový so zmenou farby Dĺžka ponoru 50 mm, 100 mm, 200 mm Odozva < 1,0 s (T50); < 2,0 s (T90) Senzor ⌀ 6 mm Presnosť < 0,1 % Produkt / Verzia Cena / ks v EUR Objednávací kód pomocná energia; výstup elektrické pripojenie zásuvná dĺžka L; priemer D procesné pripojenie 1 do 3 4 do 10 11+ 12-30VDC; 1x spínač PNP zástrčka M12 100 mm; 6 mm bez; svorkové šraubenie 316L, L=>100mm zásuvná dĺžka svorkové šraubenie, treba objednať oddelene. 197,- 183,- 173,- TTR31-A1A111AA2CAB zástrčka ISO4400 M16x1.5 100 mm; 6 mm bez; svorkové šraubenie 316L, L=>100mm zásuvná dĺžka svorkové šraubenie, treba objednať oddelene. 197,- 183,- 173,- TTR31-A2A111AA2CAB zástrčka M12 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm závit ISO228 G1/4, 316L 202,- 188,- 178,- TTR31-A1A111ABxxAB zástrčka ISO4400 M16x1.5 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm závit ISO228 G1/4, 316L 202,- 188,- 178,- TTR31-A2A111ABxxAB zástrčka M12 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm závit ISO228 G1/2, 316L 202,- 188,- 178,- TTR31-A1A111AExxAB zástrčka ISO4400 M16x1.5 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm závit ISO228 G1/2, 316L 202,- 188,- 178,- TTR31-A2A111AExxAB zástrčka M12 200 mm; 6 mm bez; svorkové šraubenie 316L, L=>100mm zásuvná dĺžka svorkové šraubenie, treba objednať oddelene. 206,- 191,- 181,- TTR31-A1A111AA2EAB zástrčka ISO4400 M16x1.5 200 mm; 6 mm bez; svorkové šraubenie 316L, L=>100mm zásuvná dĺžka svorkové šraubenie, treba objednať oddelene. 206,- 191,- 181,- TTR31-A2A111AA2EAB zástrčka M12 200 mm; 6 mm závit ISO228 G1/4, 316L 211,- 196,- 186,- TTR31-A1A111AB2EAB zástrčka ISO4400 M16x1.5 200 mm; 6 mm závit ISO228 G1/4, 316L 211,- 196,- 186,- TTR31-A2A111AB2EAB zástrčka M12 200 mm; 6 mm závit ISO228 G1/2, 316L 211,- 196,- 186,- TTR31-A1A111AE2EAB zástrčka ISO4400 M16x1.5 200 mm; 6 mm závit ISO228 G1/2, 316L 211,- 196,- 186,- TTR31-A2A111AE2EAB 12-30VDC; 2x spínač PNP zástrčka M12 100 mm; 6 mm bez; svorkové šraubenie 316L, L=>100mm zásuvná dĺžka svorkové šraubenie, treba objednať oddelene. 214,- 199,- 189,- TTR31-A1B111AA2CAB 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm závit ISO228 G1/4, 316L 220,- 204,- 193,- TTR31-A1B111ABxxAB závit ISO228 G1/2, 316L 220,- 204,- 193,- TTR31-A1B111AExxAB 200 mm; 6 mm bez; svorkové šraubenie 316L, L=>100mm zásuvná dĺžka svorkové šraubenie, treba objednať oddelene. 223,- 207,- 196,- TTR31-A1B111AA2EAB závit ISO228 G1/4, 316L 228,- 212,- 201,- TTR31-A1B111AB2EAB závit ISO228 G1/2, 316L 228,- 212,- 201,- TTR31-A1B111AE2EAB 12-30VDC; spínač PNP + 4-20mA zástrčka M12 100 mm; 6 mm bez; svorkové šraubenie 316L, L=>100mm zásuvná dĺžka svorkové šraubenie, treba objednať oddelene. 254,- 236,- 223,- TTR31-A1C111AA2CAB 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm závit ISO228 G1/4, 316L 259,- 241,- 228,- TTR31-A1C111ABxxAB závit ISO228 G1/2, 316L 259,- 241,- 228,- TTR31-A1C111AExxAB 200 mm; 6 mm bez; svorkové šraubenie 316L, L=>100mm zásuvná dĺžka svorkové šraubenie, treba objednať oddelene. 262,- 244,- 231,- TTR31-A1C111AA2EAB závit ISO228 G1/4, 316L 268,- 249,- 236,- TTR31-A1C111AB2EAB závit ISO228 G1/2, 316L 268,- 249,- 236,- TTR31-A1C111AE2EAB Please order cable and plug from the accessories sectionPríslušenstvo
Produkt / Verzia Cena / ks v EUR Objednávací kód svork. šraubenie, kompl. zvarované d6 PEEK tesnenie, svorkové šraubenie posuvné 47,48 51004751 Compression Fitting TA50
6mm; G1/2"; PTFE57,86 TA50-HP kábel M12x1 L=5m 5 m kábel 4x0,34 mm2, PVC izolácia uhlová zástrčka, M12x1 skrutkovacie pripojenie Cu Sn/Ni, IP67 9,80 51005148 konfiguračná súprava TXU10- pre moduly, programovateľné cez PC. Setup-program+kábel rozhrania pre PC s USB-portom. zástrčka 4-pólová + ReadWin2000 101,72 TXU10-AA zástrčk. puzdro/-spojka 4p-125V, 4A-M12 M12 zástrčkové puzdro pripojenie pre vlastnú úpravu. použitie: zástrčka hlavice M12. 15,55 52006263 zástrčka 4-pólová M12, úprava káblu vinutý, IP67,PG7 10,36 51006327 systémové prúdové napájanie RNB130 primárne taktované. vstup: 85-264VAC, 45-65Hz. výstup: 24VDC, v prípade poruchy max. 30V. 138,89 RNB130-A1A Ceny sú platné do 31.12.2019 v Eur za kus.
Endress+Hauser Terms and ConditionsZákazníci ktorí si kúpili tento produkt hľadali tiež
-
Použitie
Thermophant T TTR31 je teplotný spínač na monitorovanie, zobrazovanie a reguláciu procesných teplôt a je k dispozícii so širokou škálou procesných pripojení.
Princíp
Platinový senzor umiestnený na meracom konci mení svoju hodnotu odporu v závislosti od teploty. Hodnota odporu sa zaznamenáva elektronicky. Konverzia hodnoty odporu na teplotný merací signál je definovaná podľa medzinárodnej normy IEC 751.
Príklad použitia
Thermophant zisťuje teplotu v nádrži a sleduje dodržiavanie limitných hodnôt.
-
Technické údaje
Napájacie napätieNapájacie napätie 12 až 30 V DC(ochrana proti opačnej polarite) Spotreba prúdu Bez záťaže < 60 mA, ochrana proti opačnej polarite VýstupVýstupný signál 1 alebo 2 × PNP alebo PNP s 4 až 20 mA Pokles napätia PNP ≤ 2 V Ochrana proti
preťaženiuAutomatické testovanie spínacieho prúdu Výkonová charakteristikaReferenčné
podmienkyPodľa DIN IEC 60770/61003 Chyba merania Elektronika max. 0,2 K alebo 0,16 % snímač triedy A Dlhodobá odchýlka ≤ 0,1 % za rok Čas odozvy snímača T50 = < 1,0 s; T90 = < 2,0 s Analógový výstup Nelinearita: ≤ 0,2 % SnímačSnímací prvok 1 × Pt100, štvorvodičový Tolerancia Trieda A podľa IEC 751 Teplota média –50 až +150 °C Priemer 6 mm Prevádzkové podmienkyOkolitá teplota –40 až +85 °C Ochrana IP 65 (kompletné puzdro) EMC Rušivé emisie podľa noriem IEC 61326, elektrické zariadenie triedy B; odolnosť proti rušeniu podľa noriem IEC 61326, Príloha A (priemyselné použitie) a NAMUR odporúčanie NE 21 MateriályProcesné pripojenie
a ochranná trubica316L/Ra ≤ 0,8 μm; puzdro 316L PrevádzkaOvládacie prvky 3 tlačidlá alebo PC a softvér SchváleniaV súlade so štandardom Desina Rozmery (v mm)
Kryt
L = dĺžka senzora 50 mm/100 mm/200 mm
Inštalácia podľa návodu na používanie.Procesné pripojenia
a) Bez (Pre montáž s navarovaným hrdlom alebo tesniacou spojkou: L ≥100 mm)
b) ISO 228 G¼ A, 316L
c) ISO 228 G½ A, 316L
Elektrické pripojenie
Verzia pre napätie DC s konektorom M12
A1: 1 × PNP spínací výstup
A2: 2 × PNP spínací výstup
A3: PNP spínací výstup s prídavným analógovým výstupom
Verzia pre napätie DC s konektorom M16×1,5B : 1 × PNP spínací výstup
-
Viac dokumentácie pre TTR31