Hygienický teplotný spínač na meranie procesnej teploty
Thermophant T TTR35
E-direct infolinka
+421 2 35448810
-
- Hygienické procesné pripojenia
- Puzdro z ušľachtilej ocele 316L
- Rýchla odozva bez redukovanej špičky
Stručný popis
Teplotný rozsah –50 až +150 °C Displej 4-miestny, 14-segmentový so zmenou farby Dĺžka ponoru (priemer) 50 / 100 / 200 mm (⌀ 6 mm) Odozva < 1,0 s (T50); < 2,0 s (T90) Povrchová úprava Ra ≤ 0,8 μm Presnosť < 0,1 % Produkt / Verzia Cena / ks v EUR Objednávací kód pomocná energia; výstup procesné pripojenie elektrické pripojenie zásuvná dĺžka L; priemer D 1 do 3 4 do 10 11+ 12-30VDC; 1x spínač PNP Triclamp or threaded connection zástrčka M12 / zástrčka ISO4400 M16x1.5 50 mm; 6mm 252,- 234,- 222,- TTR35-AxA111xx1BAB 100 mm; 6mm 252,- 234,- 222,- TTR35-AxA111xx2CAB 200 mm; 6mm 261,- 242,- 229,- TTR35-AxA111xx2EAB Hygienic connection zástrčka M12 / zástrčka ISO4400 M16x1.5 50 mm; 6mm 286,- 266,- 252,- TTR35-AxA111xx1BAB 100 mm; 6mm 286,- 266,- 252,- TTR35-AxA111xx2CAB 200 mm; 6mm 295,- 274,- 260,- TTR35-AxA111xx2EAB 12-30VDC; 2x spínač PNP Triclamp or threaded connection zástrčka M12 50 mm; 6mm 269,- 250,- 237,- TTR35-A1B111xx1BAB 100 mm; 6mm 269,- 250,- 237,- TTR35-A1B111xx2CAB 200 mm; 6mm 278,- 258,- 244,- TTR35-A1B111xx2EAB Hygienic connection zástrčka M12 50 mm; 6mm 304,- 282,- 267,- TTR35-A1B111xx1BAB 100 mm; 6mm 304,- 282,- 267,- TTR35-A1B111xx2CAB 200 mm; 6mm 312,- 290,- 275,- TTR35-A1B111xx2EAB 12-30VDC; spínač PNP + 4-20mA; Triclamp or threaded connection zástrčka M12 50 mm; 6mm 309,- 287,- 272,- TTR35-A1C111xx1BAB 100 mm; 6mm 309,- 287,- 272,- TTR35-A1C111xx2CAB 200 mm; 6mm 317,- 295,- 279,- TTR35-A1C111xx2EAB Hygienic connection zástrčka M12 50 mm; 6mm 343,- 319,- 302,- TTR35-A1C111xx1BAB 100 mm; 6mm 343,- 319,- 302,- TTR35-A1C111xx2CAB 200 mm; 6mm 352,- 327,- 309,- TTR35-A1C111xx2EAB Please order cable and plug from the accessories section.Príslušenstvo
Produkt / Verzia Cena / ks v EUR Objednávací kód kábel M12x1 L=5m 5 m kábel 4x0,34 mm2, PVC izolácia uhlová zástrčka, M12x1 skrutkovacie pripojenie Cu Sn/Ni, IP67 9,80 51005148 konfiguračná súprava TXU10- pre moduly, programovateľné cez PC. Setup-program+kábel rozhrania pre PC s USB-portom. zástrčka 4-pólová + ReadWin2000 101,72 TXU10-AA zástrčk. puzdro/-spojka 4p-125V, 4A-M12 M12 zástrčkové puzdro pripojenie pre vlastnú úpravu. použitie: zástrčka hlavice M12. 15,55 52006263 zástrčka 4-pólová M12, úprava káblu vinutý, IP67,PG7 10,36 51006327 navarovací nátrubok pre G1/2" tesniaci systém 24,46 60021387 systémové prúdové napájanie RNB130 primárne taktované. vstup: 85-264VAC, 45-65Hz. výstup: 24VDC, v prípade poruchy max. 30V. 138,89 RNB130-A1A Ceny sú platné do 31.12.2019 v Eur za kus.
Endress+Hauser Terms and ConditionsZákazníci ktorí si kúpili tento produkt hľadali tiež
-
Použitie
Thermophant T TTR35 je teplotný snímač zodpovedajúci štandardu Desina na sledovanie, zobrazovanie a reguláciu procesných teplôt v hygienických podmienkach.
Princíp
Platinový senzor umiestnený na meracom konci mení svoju hodnotu odporu v závislosti od teploty. Hodnota odporu sa zaznamenáva elektronicky. Konverzia hodnoty odporu na teplotný merací signál je definovaná podľa medzinárodnej normy IEC 751.
Príklad použitia
Thermophant zisťuje teplotu v nádrži a sleduje dodržiavanie limitných hodnôt.
-
Technické údaje
Napájacie napätieNapájacie napätie 12 až 30 V DC (ochrana proti opačnej polarite) Spotreba prúdu Bez záťaže < 60 mA, ochrana proti opačnej polarite VýstupVýstupný signál 1 alebo 2 × PNP alebo PNP s 4 až 20 mA Pokles napätia PNP ≤ 2 V Ochrana proti preťaženiu Automatické testovanie spínacieho prúdu Výkonová charakteristikaReferenčné podmienky Podľa DIN IEC 60770/61003 Chyba merania Elektronika 0,2 K alebo 0,16 %; snímač triedy A Dlhodobá odchýlka ≤ 0,1 % za rok Čas odozvy snímača T50 = < 1,0 s; T90 = < 2,0 s Analógový výstup Nelinearita: ≤ 0,2 % SnímačSnímací prvok 1 × Pt100, štvorvodičový Tolerancia Trieda A podľa IEC 751 Teplota média –50 až +150 °C Priemer 6 mm Prevádzkové podmienkyOkolitá teplota –40 až +85 °C Stupeň ochrany IP 65 (kompletné puzdro) EMC Rušivé emisie podľa noriem IEC 61326, elektrické zariadenie triedy B; odolnosť proti rušeniu podľa noriem IEC 61326, Príloha A (priemyselné použitie) a NAMUR odporúčanie NE 21 MateriályProcesné pripojenie
a ochranná trubica316L/Ra ≤ 0,8 μm Kryt 316L PrevádzkaOvládacie prvky 3 tlačidlá alebo PC a softvér Schválenia3A V súlade so štandardom Desina Rozmery (v mm)
Kryt
L = dĺžka senzora 50 mm, 100 mm, 200 mm
Inštalácia podľa návodu na používanie.Procesné pripojenie
a) Kužeľové kov-kov G ½"
b) CLAMP1"
c) CLAMP2"
d) Varivent F
e) Varivent N
f) APV-Inline
g) DIN 11851, DN50
h) DIN 11851, DN25
i) DIN 11851, DN40
B = otvor 6 × ⌀ 8,6 + 2 × závit M8
Elektrické pripojenie
Verzia pre napätie DC s konektorom M12
A1: 1 × PNP spínací výstup
A2: 2 × PNP spínací výstup
A3: PNP spínací výstup s prídavným analógovým výstupom
Verzia pre napätie DC s konektorom M16×1,5B: 1 × PNP spínací výstup
-
Viac dokumentácie pre TTR35