Prevodníky teploty pre odporové teplomery (RTD) a termočlánky (TC)

Prevodníky teploty pre odporové teplomery (RTD) a termočlánky (TC)

iTEMP TMT127/187 a 128/188

od € 72,-
Potrebujete pomoc?

E-direct infolinka
+421 2 35448810

    • Vysoká presnosť (v celom rozsahu okolitej teploty)
    • Chybové hlásenie v prípade skratu alebo prerušeného vedenia k snímačom podľa NAMUR NE 43
    • Galvanicky oddelené

    Stručný popis

    Certifikát ATEX II (1) G EEx ia
    Merací rozsah Pevný, voliteľný
    Presnosť <0,08 % (Pt100)
    Odporový teplomer 3- alebo 4-vodič

    Head transmitters

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    schváleniekonfigurácia pripojenie snímač teploty1 do 34 do 1011+
    prostredie bez nebezpečenstva výbuchuRTD 3-vodič Pt100, -200...850°C, min. rozpätie 10K82,-76,-72,- TMT187-A31xxA
    RTD 4-vodič Pt100, -200...850°C, min. rozpätie 10K82,-76,-72,- TMT187-A41xxA
    ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6RTD 3-vodič Pt100, -200...850°C, min. rozpätie 10K95,-88,-83,- TMT187-B31xxA
    RTD 4-vodič Pt100, -200...850°C, min. rozpätie 10K95,-88,-83,- TMT187-B41xxA
    prostredie bez nebezpečenstva výbuchuThermoelement82,-76,-72,- TMT188-AxxxA
    ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6Thermoelement95,-88,-83,- TMT188-BxxxA

    DIN rail transmitters

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    schválenietyp pripojenia snímač teploty1 do 34 do 1011+
    prostredie bez nebezpečenstva výbuchuRTD 3-vodič Pt100, -200...850°C, min. rozpätie 10K98,-91,-86,- TMT127-A31xxA
    RTD 4-vodič Pt100, -200...850°C, min. rozpätie 10K98,-91,-86,- TMT127-A41xxA
    ATEX II2(1)G Ex ia[ia Ga] IIC T6 GbRTD 3-vodič Pt100, -200...850°C, min. rozpätie 10K110,-103,-97,- TMT127-B31xxA
    RTD 4-vodič110,-103,-97,- TMT127-B41xxA
    prostredie bez nebezpečenstva výbuchuThermoelement98,-91,-86,- TMT128-AxxxA
    ATEX II2(1)G Ex ia[ia Ga] IIC T6 GbThermoelement110,-103,-97,- TMT128-BxxxA

    Príslušenstvo

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    hlavica do prevádzky, R4 182x180x165, 5x M20, PC ochranná hlavica Minitec. hlavica z umelej hmoty s priehľadným vekom. krytie IP66. 4x22,5mm / 2x45mm.70,53 52010132

    Ceny sú platné do 30.11.2017 v Eur za kus.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Zákazníci ktorí si kúpili tento produkt hľadali tiež

  • Použitie

    Prevodníky teploty sú k dispozícii ako prevodníky do hlavice teplomerov (TMT187/188) alebo pre montáž na lištu (TMT127/128). Prevodníky TMT187/188 sú vhodné do hlavice typu B a sú v prevedení s pevným rozsahom merania a s analógovým výstupom 4...20 mA.

    Vstup:

    Pre odporový teplomer u TMT127/187 (RTD) alebo pre termočlánok u TMT128/188 (TC)

    Princíp

    Prevodník teploty TMT127/187 je 2-vodičový prevodník s analógovým výstupom a vstupom pre odporový teplomer v 3- alebo 4-vodičovom zapojení.

    Prevodník teploty TMT128/188 je 2-vodičový prevodník s analógovým výstupom a vstupom pre termočlánok.

  • Technické údaje TMT187 / TMT188

    Vstup
    TMT187 (RTD) Pt100
    TMT188 (TC) Typ J, K, N, R, S, T
    Výstup
    Výstupný signál 4...20 mA lineárna závislosť teplota/odpor
    Max. zaťaženie (Vnapáj -8 V)/0,025 A
    Vlastná spotreba
    prúdu
    ≤3,5 mA 
    Prúdový limit ≤25 mA
    Oneskorenie zopnutia 4 s (behom nábehu Ia = 3,8 mA)
    Doba reakcie 1 s
    Monitorovanie poruchy
    Pod rozsah merania Lineárny pokles na 3,8 mA
    Prekročenie rozsahu
    merania
    Lineárny nárast na 20,5 mA
    Prerušenie/skrat
    snímača
    ≥21,0 mA
    Elektrické pripojenie
    Napájacie napätie Ub = 8...35 V, ochrana proti prepólovaniu
    Ex Ub = 8...30 V
    Galvanicky oddelené U = 2 kV AC
    Dovolené zvlnenie Uss ≤5 V pri Ub ≥13 V, fmax. = 1 kHz
    Referenčné
    podmienky
    Kalibračná teplota 23 °C ±5 K
    Presnosť merania
    Vplyv napájacieho
    napätia
    ≤ ±0,01 %/V odchýlky od 24 V
    Vplyv záťaže ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Teplotná nestabilita

    Pt100: Td = ±(15 ppm/K × (max. rozsah merania + 200) + 50 ppm/K × nastavený rozsah mreania) × Δθ

    TC: Td = ± (50 ppm/K × max. rozsah merania + 50 ppm/K × nastavený rozsah merania) × Δθ

    Δθ = odchýlka teploty okolia od referenčných podmienok (+23 °C ±5 K)

    Pt100 0,2 K alebo 0,08 %
    Termočlánky

    J/K: typ. 0,5 K

    N: typ. 1,0 K

    S/R: typ. 2,0 K vplyv vnútorného zrovnávacieho spoja: Pt100 triedy B

    Prevádzkové podmienky
    Okolitá teplota –40...+85 °C
    Skladovacia teplota –40...+100 °C
    Klimatická trieda Podľa EN 60654-1, trieda C
    Odolnosť voči
    vibráciám
    4 g/2...150 Hz podľa IEC 60 068-2-6
    EMC Odolnosť voči rušeniu a rušivé vyžarovanie podľa ČSN EN 61 326-1 (IEC 1326) a doporučení NAMUR NE21
    Max. okolité teploty T4 = 85 °C, T5 = 70 °C, T6 = 55 °C
    Certifikáty
    Ex certifikácia ATEX II 1G EEx ia/IIC EEx ia/IIB
    Indukčnosť a kapacita Ci ≈ 0 F
    Li ≈ 0 H
    C0 ≤709 μF
    L0 ≤4,5 mH
    C0 ≤1300 μF
    L0 ≤100 mH
    Max. prúd Ii = 100 mA I0 = 4,5 mA  
    Max. napätie Ui = 30 V U0 = 9,6 V  
    Max. výkon Pi = 0,75 W P0 = 11 mW  

    Technické údaje TMT127 / TMT128

    Vstup
    TMT127 (RTD) Pt100
    TMT128 (TC) Typ J, K, N, R, S, T
    Výstup
    Výstupný signál 4...20 mA lineárna závislosť teplota/odpor
    Max. zaťaženie (Vnapáj. -12 V)/0,022 A
    Vlastná spotreba
    prúdu
    ≤3,5 mA
    Prúdový limit ≤23 mA
    Oneskorenie zopnutia 4 s (behom nábehu Ia = 3,8 mA)
    Doba reakcie 1 s
    Monitorovanie porúch
    Pod rozsah merania Lineárny pokles na 3,8 mA
    Prekročenie rozsahu
    merania
    Lineárny nárast na 20,5 mA
    Prerušenie/skrat
    snímača
    ≥21,0 mA
    Elektrické pripojenie
    Napájacie napätie Ub = 12...35 V, ochrana proti prepólovaniu
    Ex Ub = 12...30 V
    Galvanicky oddelený U = 2 kV AC
    Dovolené zvlnenie Uss ≤3 V při Ub ≥15 V, fmax. = 1 kHz
    Referenčné
    podmienky
    Kalibračná teplota 25 °C ±5 K
    Presnosť merania
    Vplyv napájacieho
    napätia
    ≤ ±0,01 %/V odchýlky od 24 V
    Vplyv záťaže ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Teplotná nestabilita

    Pt100: Td = ±(15 ppm/K × (max. rozsah merania + 200) + 50 ppm/K × nastavený rozsah merania) × Δθ

    TC: Td = ± (50 ppm/K × max. rozsah merania + 50 ppm/K × nastavený rozsah merania) × Δθ

    Δθ = odchýlka teploty okolia od referenčných podmienok (+25 °C ±5 K)

    Pt100 0,2 K nebo 0,08 %
    Termočlánky

    J/K: typ. 0,5 K; N: typ. 1,0 K;

    S/R: typ. 2,0 K; vplyv vnútorného

    Zrovnávacieho spoja: Pt100 triedy B

    Prevádzkové podmienky
    Okolitá teplota –40...+85 °C
    Skladovacia teplota –40...+100 °C
    Klimatická trieda podľa EN 60 654-1, trieda C
    Odolnosť voči
    vibráciám
    4 g/2...150 Hz podľa IEC 60 068-2-6
    EMC Odolnosť voči rušeniu a rušivé vyžarovanie podľa ČSN EN 61 326-1 (IEC 1326) a doporučení NAMUR NE21
    Max. okolitá teplota T4 = 85 °C, T5 = 70 °C, T6 = 55 °C
    Certifikáty
    Ex certifikácia ATEX II 1G EEx ia/IIC EEx ia/IIB
    Indukčnosť a kapacita Ci ≈ 0 F
    Li ≈ 0 H
    C0 ≤24 μF
    L0 ≤100 mH
    C0 ≤12 μF
    L0 ≤8,5 mH
    Max. prúd Ii = 100 mA  I0 = 9,6 mA  
    Max. napätie Ui = 30 V U0 = 4,4 V  
    Max. výkon Pi = 0,75 W P0 = 11 mW  

    Rozmery (v mm)

    TMT187 / TMT188

    TMT187

    Montáž podľa návodu

    TMT127 / TMT128

    TMT127

    Montáž podľa návodu

    Elektrické pripojenie

    TMT187 / TMT188 – Napájanie a prúdový výstup

    TMT187

    TMT187 / TMT188 – Pripojenie snímača

    a) Zásuvka SETUP

    b) TMT187, 3-vodičové zapojenie odporového teplomera (RTD)

    c) TMT187, 4-vodičové zapojenie odporového teplomera (RTD)

    d) TMT188, termočlánok (TC)

    TMT127 / TMT128 – Napájanie a prúdový výstup

    TMT127

    TMT127 / TMT128 – Pripojenie snímača

    a) Termočlánok (TC)

    b) 3-vodičové zapojenie odporového teplomera (RTD)

    c) 4-vodičové zapojenie odporového teplomera (RTD)

    Rozsahy merania

    TMT127/187 (RTD) Pt100

    Kód

    Rozsah merania

    Kód

    Rozsah merania

    BA

    –50...+100 °C

    FE

    0...100 °C

    CA

    –40...+60 °C

    FG

    0...150 °C

    DA

    –30...+60 °C

    FH

    0...200 °C

    DB

    –30...+150 °C

    FI

    0...250 °C

    EA

    –20...+20 °C

    FJ

    0...300 °C

    EB

    –20...+60 °C

    FK

    0...400 °C

    FC

    0...+50 °C

    FL

    0...500 °C
     

    FN

    0...600 °C
    TMT128/188 (TC)

    Kód

    Rozsah merania

    Kód

    Rozsah merania

    Kód

    Rozsah merania

    Typ J 0...1200 °C Typ K 0...200 °C Typ N 0...1200 °C
    JAB 0...150 °C KAB 0...150 °C NAB 0...150 °C
    JAK 0...200 °C KAK 0...200 °C NAK 0...200 °C
    JAC 0...250 °C KAC 0...250 °C NAC 0...250 °C
    JAL 0...300 °C KAL 0...300 °C NAL 0...300 °C
    JAD 0...400 °C KAD 0...400 °C NAD 0...400 °C
    JAE 0...600 °C KAE 0...600 °C NAE 0...600 °C
    JAF 0...900 °C KAF 0...900 °C NAF 0...900 °C
    JAG 0...1000 °C KAG 0...1000 °C NAG 0...1000 °C
    JAH 0...1200 °C KAH 0...1200 °C NAH 0...1200 °C
    Typ R 0...1600° C Typ S 0...1600 °C Typ T –50...+300 °C
    RAE 0...600 °C SAE 0...600 °C TJA –50...+200 °C
    RAF 0...900 °C SAF 0...900 °C TAA 0...100 °C
    RAG 0...1000 °C SAG 0...1000 °C TAB 0...150 °C
    RAH 0...1200 °C SAH 0...1200 °C TAK 0...200 °C
    RAI 0...1400 °C SAI 0...1400 °C TAC 0...250 °C
    RAJ 0...1600 °C SAJ 0...1600 °C TAL 0...300 °C
  • Viac dokumentácie pre TMT127
    Viac dokumentácie pre TMT128
    Viac dokumentácie pre TMT187
    Viac dokumentácie pre TMT188