Univerzálny záznamník dát

Ecograph T RSG35

od € 882,-
Potrebujete pomoc?

E-direct infolinka
+421 2 35448810

    • Webový server pre konfiguráciu prístroja a zobrazenie kriviek meranej hodnoty
    • Až 12 univerzálnych vstupov, šesť digitálnych vstupov
    • 4 matematické kanály

    Stručný popis

    Cyklus ukladania 1 s až 1 h
    Pamäť 128 MB interná pamäť, externá SD karta a USB kľúč
    Vstupy Prúd, napätie, impulz/frekvencia a teplota
    Rozhrania Ethernet, RS232/RS485 a USB, Modbus RTU/TCP slave
    Montážna hĺbka 158 mm
    Displej 5,7" TFT obrazovka
    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    signálny vstupkomunikáciaskriňa1 do 34 do 1011+
    4x univerzálnyEthernet RJ45 + USBFor panel mounting1.092,-983,-896,- RSG35-BxA+AA
    stolná, kábel so zástrčkou s ochr. kontaktom1.644,-1.480,-1.348,- RSG35-B1A+AAG2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1.179,-1.061,-967,- RSG35-BxB+AA
    stolná, kábel so zástrčkou s ochr. kontaktom1.731,-1.558,-1.419,- RSG35-B1B+AAG2
    8x univerzálnyEthernet RJ45 + USBFor panel mounting1.283,-1.155,-1.052,- RSG35-CxA+AA
    stolná, kábel so zástrčkou s ochr. kontaktom1.835,-1.651,-1.505,- RSG35-C1A+AAG2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1.370,-1.233,-1.123,- RSG35-CxB+AA
    stolná, kábel so zástrčkou s ochr. kontaktom1.922,-1.729,-1.576,- RSG35-C1B+AAG2
    12x univerzálnyEthernet RJ45 + USBFor panel mounting1.474,-1.327,-1.209,- RSG35-DxA+AA
    stolná, kábel so zástrčkou s ochr. kontaktom2.026,-1.823,-1.661,- RSG35-D1A+AAG2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1.561,-1.405,-1.280,- RSG35-DxB+AA
    2.112,-1.901,-1.732,- RSG35-D1B+AAG2
    bezModbus TCP Slave + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1.075,-968,-882,- RSG35-AxC+AA
    1.627,-1.464,-1.334,- RSG35-A1C+AAG2
    Modbus RTU/TCP Slave + RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1.162,-1.046,-953,- RSG35-AxD+AA
    1.713,-1.542,-1.405,- RSG35-A1D+AAG2

    Ecograph T RSG35With mathematical package

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    signálny vstupkomunikáciaskriňa1 do 34 do 1011+
    4x univerzálnyEthernet RJ45 + USBFor panel mounting1.387,-1.248,-1.137,- RSG35-BxA+AAE1
    stolná, kábel so zástrčkou s ochr. kontaktom1.939,-1.745,-1.590,- RSG35-B1A+AAE1G2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1.474,-1.327,-1.209,- RSG35-BxB+AAE1
    stolná, kábel so zástrčkou s ochr. kontaktom2.026,-1.823,-1.661,- RSG35-B1B+AAE1G2
    8x univerzálnyEthernet RJ45 + USBFor panel mounting1.578,-1.420,-1.294,- RSG35-CxA+AAE1
    stolná, kábel so zástrčkou s ochr. kontaktom2.130,-1.917,-1.746,- RSG35-C1A+AAE1G2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1.665,-1.498,-1.365,- RSG35-CxB+AAE1
    stolná, kábel so zástrčkou s ochr. kontaktom2.216,-1.995,-1.817,- RSG35-C1B+AAE1G2
    12x univerzálnyEthernet RJ45 + USBFor panel mounting1.769,-1.592,-1.450,- RSG35-DxA+AAE1
    stolná, kábel so zástrčkou s ochr. kontaktom2.320,-2.088,-1.903,- RSG35-D1A+AAE1G2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1.855,-1.670,-1.521,- RSG35-DxB+AAE1
    stolná, kábel so zástrčkou s ochr. kontaktom2.407,-2.166,-1.974,- RSG35-D1B+AAE1G2
    bezModbus TCP Slave + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1.370,-1.233,-1.123,- RSG35-AxC+AAE1
    stolná, kábel so zástrčkou s ochr. kontaktom1.922,-1.729,-1.576,- RSG35-A1C+AAE1G2
    Modbus RTU/TCP Slave + RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1.457,-1.311,-1.194,- RSG35-AxD+AAE1
    stolná, kábel so zástrčkou s ochr. kontaktom2.008,-1.807,-1.647,- RSG35-A1D+AAE1G2

    Ceny sú platné do 31.03.2020 v Eur za kus.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Tento záznamník dát nie je tým správnym riešením pre Vašu aplikáciu?

    Zákazníci ktorí si kúpili tento produkt hľadali tiež

  • Použitie

    Ecograph T je správne riešenie pre širokú škálu aplikácií, ako sú:

     

    • Sledovanie kvality a množstva vo vodárenskom odvetví
    • Sledovanie procesov v elektrárňach
    • Zobrazovanie a zaznamenávanie kritických parametrov procesu
    • Sledovanie nádrže a hladiny
    • Sledovanie teploty pri spracovaní kovov

    Princíp

    Archivácia údajov vo vnútornej pamäti a na samostatnej SD karte. Ku kanálom možno ľubovoľne priradiť až 30 interných hraničných hodnôt. Prekročenia limitných hodnôt sa ukladajú a môžu byť dodatočne zobrazené pomocou 6 relé. Namerané hodnoty možno uložiť maximálne do
    štyroch skupín s rôznymi cyklami ukladania. Skupiny sa vyberajú pomocou otočného gombíka a zobrazujú na farebnom TFT displeji. Štandardne sa s výrobkom dodáva základná verzia softvéru Field Data Manager. Tento softvér možno používať na exportovanie zaznamenaných údajov, ukladanie údajov do SQL databázy a externú vizualizáciu dát.

    Príklad použitia

    Ecograph T RSG35 zaznamenáva teplotný profil v potrubí.

  • Technické údaje

    Vstupné hodnoty (univerzálny vstup)
    Počet vstupov 0/4/8/12
    Merané premenné

    Prúd: 0 až 5/20 mA, 4 až 20 mA;

    Napätie: 0 až 1/5/10 V, 1 až 5 V, ±150 mV, ±1 V, ±10 V, ±30 V;

    Odporový teplomer (RTD): Pt46, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1 000, Cu50, Cu53, Cu100;

    Termočlánky: Typ J, K, T, N, L, D, C, B, S, R;

    Impulzný vstup: max. 13 kHz;

    Frekvenčný vstup: 0 až 10 kHz

    Chyba merania ±0,1% z mer. rozsahu (pre prúd, napätie, odporový teplomer);
    ±0,01 % z mer. rozsahu (pre frekvenciu)
    Rýchlosť snímania Všetky kanály v rámci 100 ms
    Rozlíšenie 24 Bit
    Vstupné hodnoty (digitálny vstup)
    Počet vstupov 6
    Vstupná frekvencia max. 25 Hz
    Dĺžka impulzu min. 20 ms
    Vstupný prúd max. 2 mA
    Vstupné napätie max. 30 V
    Voliteľné funkcie Riadiaci vstup, hlásenie ZAP/VYP, počítadlo impulzov, prevádzkový čas, hlásenie + prevádzkový čas. Funkcie riadiaceho vstupu: spustenie zaznamenávania, zapnutie šetriča obrazovky, cyklus externej pamäte, nastavenie uzamknutia, synchronizácia času, zap/vyp sledovania limitnej hodnoty
    Výstupné hodnoty (pomocný napäťový výstup)
    Výstupné napätie 24 V DC ±15 %
    Výstupný prúd max. 250 mA, ochrana proti skratu
    Výstupné hodnoty (relé výstup)
    Relé alarmu 1 alarmové relé s prepínacím kontaktom
    Štandardné relé 5 relé s normálne otvoreným kontaktom, napr. pre hlásenia limitnej hodnoty (môže byť konfigurovaný ako normálne zatvorený kontakt).
    Prepínacia kapacita
    relé
    max. 3 A @ 250 V AC alebo 3 A @ 30 V DC
    Napájanie
    Napájacie napätie 100 až 230 V AC (±10 %) 50/60 Hz; ±24 V AC/DC (-10 % / +15 %) 50/60 Hz
    Spotreba energie 100 až 230 V: max. 35 VA; 24 V: max. 24 VA
    Pripojovacie dátové rozhranie/komunikácia
    Štandardná verzia USB, Ethernet
    Rozšírené možnosti Sériové RS232/RS485; Modbus RTU/TCP Slave
    Prevádzkové podmienky
    Rozsah okolitej
    teploty
    –10 až +50 °C
    Skladovacia teplota –20 až +60 °C
    Trieda klimatickej
    odolnosti
    Podľa IEC 60654-1: Trieda B2
    Stupeň ochrany Predný panel IP 65, NEMA 4; Zadný panel IP 20
    EMC

    Odolnosť voči rušeniu: podľa IEC 61326 (priemyselné prostredie) / NAMUR NE 21;

    Rušivé emisie: podľa IEC 61326, Trieda A

    Mechanická konštrukcia
    Hmotnosť Verzia pre montáž na panel cca 2,2 kg
    Materiály

    Predný rám: zinkový odliatok;

    Puzdro: oceľový plech;

    Priezor: priehľadný plast Makrolon

    Ovládacie rozhranie
    Displej farebný TFT displej (145 mm)
    Jazyky nemčina, angličtina, španielčina, francúzština, taliančina
    Ukladanie dát
    Voliteľný interval
    ukladania
    1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 s;
    1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 30 min; 1 h
    Interná pamäť 128 MB
    Typická dĺžka
    záznamu pri
    pamäťovom cykle 1
    min.

    4 vstupy: 359 týždňov

    12 vstupov: 127 týždňov

    Externá pamäť podporované SD karty: 512 MB až do 32 GB

    Rozmery (v mm)

    Inštalácia na panel

     

    Inštalácia podľa návodu na používanie

    Stolný variant

     

    Inštalácia podľa návodu na používanie

     

     

    Elektrické pripojenie

    a) Napájacie napätie

    b) Digitálny vstup (D)

    c) Rel. 1- 6 max. 250 V/3 A

    d) 24 V Výstup: max. 250 mA

    e) Analógové vstupy

    f) Typ: Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000, Cu50, Cu100

    g) 0...5 V, 0...10 V, +/- 10 V, +/- 30 V

    h) +/- 150 mV, +/- 1 V

    i) Typ: J, K, T, N, L, D, C, B, A, S, R

    j) Impulz/frekvencia

    k) NÍZKE = 0...7 mA; VYS. = 13...20 mA; U max. = 2,5 V

     

  • Viac dokumentácie pre RSG35