Çoklu nokta tespiti için iletkenlik nokta seviye sivici

Çoklu nokta tespiti için iletkenlik limit seviye sivici

Liquipoint T FTW31 / FTW32

82.67 €'dan
Yardım ?

Bilgi Hattı
+90 212 403 63 00

    • Tek bir prob içinde en fazla beş seviyeyi tespit eder
    • Esnek enstrüman yapısına sahiptir (kompakt/ayrı)
    • Hareket eden parçası yoktur
    • Kalibrasyon gerektirmez

    Özet ürün bilgileri

     Ürün  10 μS/cm üzerindeki sıvılar
     Onay  ATEX II 2G EEx ia
     Ölçüm noktaları 5 çubuk veya halat ile en fazla 4 ölçüm noktası
    Ürün sıcaklığı –40...+100 °C
    Proses basıncı –1...+10 bar

    Liquipoint T FTW31 : L=1000mm

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    OnaylarElektronik; ÇıkışAlgılama noktası1 - 34 - 1011+
    Güvenli bölgeAyrık elektronik2xçubuk, 316L93.9487.3682.67 FTW31-A1A2CA0A
    3xçubuk, 316L116.48108.33102.50 FTW31-A1A3CA0A
    5xçubuk, 316L131.73122.51115.92 FTW31-A1A5CA0A
    FEW52; PNP 10,8…45VDC2xçubuk, 316L166.60154.94146.61 FTW31-A1A2CA2A
    3xçubuk, 316L189.14175.90166.44 FTW31-A1A3CA2A
    FEW54; röle 20…253VAC; 20…55VDC2xçubuk, 316L166.60154.94146.61 FTW31-A1A2CA4A
    3xçubuk, 316L189.14175.90166.44 FTW31-A1A3CA4A
    Güvenli bölge, WHG Kaçak tespitiAyrık elektronik2xçubuk, 316L112.83104.9399.29 FTW31-B1A2CA0A
    3xçubuk, 316L135.37125.89119.13 FTW31-B1A3CA0A
    5xçubuk, 316L150.62140.08132.55 FTW31-B1A5CA0A
    FEW52; PNP 10,8…45VDC2xçubuk, 316L185.49172.51163.23 FTW31-B1A2CA2A
    3xçubuk, 316L208.03193.47183.07 FTW31-B1A3CA2A
    FEW54; röle 20…253VAC; 20…55VDC2xçubuk, 316L185.49172.51163.23 FTW31-B1A2CA4A
    3xçubuk, 316L208.03193.47183.07 FTW31-B1A3CA4A
    ATEX II 2G Eex ia IIC T6, WHG, XA Kaçak tespiti Güvenlik bilgisi (XA) (elektrostatik şarj)Ayrık elektronik2xçubuk, 316L110.16102.4596.94 FTW31-D1A2CA0A
    3xçubuk, 316L132.70123.41116.78 FTW31-D1A3CA0A
    5xçubuk, 316L147.95137.59130.20 FTW31-D1A5CA0A
    FEW58; NAMUR2xçubuk, 316L182.82170.02160.88 FTW31-D1A2CA8A
    3xçubuk, 316L205.36190.98180.72 FTW31-D1A3CA8A

    Liquipoint T FTW31 : L=2000 mm

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    OnaylarElektronik; ÇıkışAlgılama noktası1 - 34 - 1011+
    Güvenli bölgeAyrık elektronik2xçubuk, 316L101.3194.2289.15 FTW31-A1A2DA0A
    3xçubuk, 316L123.85115.18108.99 FTW31-A1A3DA0A
    5xçubuk, 316L139.10129.36122.41 FTW31-A1A5DA0A
    FEW52; PNP 10,8…45VDC2xçubuk, 316L173.97161.79153.09 FTW31-A1A2DA2A
    3xçubuk, 316L196.51182.75172.93 FTW31-A1A3DA2A
    FEW54; röle 20…253VAC; 20…55VDC2xçubuk, 316L173.97161.79153.09 FTW31-A1A2DA4A
    3xçubuk, 316L196.51182.75172.93 FTW31-A1A3DA4A
    Güvenli bölge, WHG Kaçak tespitiAyrık elektronik2xçubuk, 316L120.20111.79105.78 FTW31-B1A2DA0A
    3xçubuk, 316L142.74132.75125.61 FTW31-B1A3DA0A
    5xçubuk, 316L157.99146.93139.03 FTW31-B1A5DA0A
    FEW52; PNP 10,8…45VDC2xçubuk, 316L192.86179.36169.72 FTW31-B1A2DA2A
    3xçubuk, 316L215.40200.32189.55 FTW31-B1A3DA2A
    FEW54; röle 20…253VAC; 20…55VDC2xçubuk, 316L192.86179.36169.72 FTW31-B1A2DA4A
    3xçubuk, 316L215.40200.32189.55 FTW31-B1A3DA4A
    ATEX II 2G Eex ia IIC T6, WHG, XA Kaçak tespiti Güvenlik bilgisi (XA) (elektrostatik şarj)Ayrık elektronik2xçubuk, 316L117.53109.30103.43 FTW31-D1A2DA0A
    3xçubuk, 316L140.07130.27123.26 FTW31-D1A3DA0A
    5xçubuk, 316L155.32144.45136.68 FTW31-D1A5DA0A
    FEW58; NAMUR2xçubuk, 316L190.19176.88167.37 FTW31-D1A2DA8A
    3xçubuk, 316L212.73197.84187.20 FTW31-D1A3DA8A

    Liquipoint T FTW32 : L=5000 mm

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    OnaylarElektronik; ÇıkışAlgılama noktası1 - 34 - 1011+
    Güvenli bölgeAyrık elektronik2xçubuk, 316Ti133.57124.22117.54 FTW32-A1D2CA0A
    3xçubuk, 316Ti156.52145.56137.74 FTW32-A1D3CA0A
    5xçubuk, 316Ti263.69245.23232.05 FTW32-A1D5CA0A
    FEW52; PNP 10,8…45VDC2xçubuk, 316Ti206.23191.79181.48 FTW32-A1D2CA2A
    3xçubuk, 316Ti229.18213.14201.68 FTW32-A1D3CA2A
    FEW54; röle 20…253VAC; 20…55VDC2xçubuk, 316Ti206.23191.79181.48 FTW32-A1D2CA4A
    3xçubuk, 316Ti229.18213.14201.68 FTW32-A1D3CA4A
    Güvenli bölge, WHG Kaçak tespitiAyrık elektronik2xçubuk, 316Ti152.46141.79134.16 FTW32-B1D2CA0A
    3xçubuk, 316Ti175.41163.13154.36 FTW32-B1D3CA0A
    5xçubuk, 316Ti282.58262.80248.67 FTW32-B1D5CA0A
    FEW52; PNP 10,8…45VDC2xçubuk, 316Ti225.12209.36198.11 FTW32-B1D2CA2A
    3xçubuk, 316Ti248.07230.71218.30 FTW32-B1D3CA2A
    FEW54; röle 20…253VAC; 20…55VDC2xçubuk, 316Ti225.12209.36198.11 FTW32-B1D2CA4A
    3xçubuk, 316Ti248.07230.71218.30 FTW32-B1D3CA4A
    ATEX II 2G Eex ia IIC T6, WHG, XA Kaçak tespiti Güvenlik bilgisi (XA) (elektrostatik şarj)Ayrık elektronik2xçubuk, 316Ti150.11139.60132.10 FTW32-D1D2CA0A
    3xçubuk, 316Ti173.06160.95152.29 FTW32-D1D3CA0A
    5xçubuk, 316Ti280.23260.61246.60 FTW32-D1D5CA0A
    FEW58; NAMUR2xçubuk, 316Ti222.77207.18196.04 FTW32-D1D2CA8A
    3xçubuk, 316Ti245.72228.52216.23 FTW32-D1D3CA8A

    Liquipoint T FTW32 : L=10000 mm

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    OnaylarElektronik; ÇıkışAlgılama noktası1 - 34 - 1011+
    Güvenli bölgeAyrık elektronik2xçubuk, 316Ti163.74152.28144.09 FTW32-A1D2DA0A
    3xçubuk, 316Ti186.69173.62164.29 FTW32-A1D3DA0A
    5xçubuk, 316Ti293.86273.29258.60 FTW32-A1D5DA0A
    FEW52; PNP 10,8…45VDC2xçubuk, 316Ti236.40219.85208.03 FTW32-A1D2DA2A
    3xçubuk, 316Ti259.35241.20228.23 FTW32-A1D3DA2A
    FEW54; röle 20…253VAC; 20…55VDC2xçubuk, 316Ti236.40219.85208.03 FTW32-A1D2DA4A
    3xçubuk, 316Ti259.35241.20228.23 FTW32-A1D3DA4A
    Güvenli bölge, WHG Kaçak tespitiAyrık elektronik2xçubuk, 316Ti182.63169.85160.71 FTW32-B1D2DA0A
    3xçubuk, 316Ti205.58191.19180.91 FTW32-B1D3DA0A
    5xçubuk, 316Ti312.75290.86275.22 FTW32-B1D5DA0A
    FEW52; PNP 10,8…45VDC2xçubuk, 316Ti255.29237.42224.66 FTW32-B1D2DA2A
    3xçubuk, 316Ti278.24258.76244.85 FTW32-B1D3DA2A
    FEW54; röle 20…253VAC; 20…55VDC2xçubuk, 316Ti255.29237.42224.66 FTW32-B1D2DA4A
    3xçubuk, 316Ti278.24258.76244.85 FTW32-B1D3DA4A
    ATEX II 2G Eex ia IIC T6, WHG, XA Kaçak tespiti Güvenlik bilgisi (XA) (elektrostatik şarj)Ayrık elektronik2xçubuk, 316Ti180.28167.66158.65 FTW32-D1D2DA0A
    3xçubuk, 316Ti203.23189.-178.84 FTW32-D1D3DA0A
    5xçubuk, 316Ti310.40288.67273.15 FTW32-D1D5DA0A
    FEW58; NAMUR2xçubuk, 316Ti252.94235.23222.59 FTW32-D1D2DA8A
    3xçubuk, 316Ti275.89256.58242.78 FTW32-D1D3DA8A

    Aksesuarlar

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Kilitli somun G1½"22.52 52014146

    Fiyatlar 30.09.2020 tarihine kadar geçerlidir. EUR/birim. Bakınız:
    Endress+Hauser Şartlar ve Koşullar

    Bu Liquipoint seviye sivici sizin uygulamanız ile tam uyumlu değil mi?

    Bu ürünü alan kişiler aynı zamanda bunu da görüntüledi

  • Uygulama

    Liquipoint T sensörleri, iletken sıvılardaki limit seviye lerinin tespit edilmesi için kullanılır. Ölçüm noktası sayısına bağlı olarak, mevcut olan proses bağlantısına taşma koruması, kuru çalışma koruması, iki noktalı pompa kontrolü veya çoklu limit seviye tespiti gibi ölçüm görevleri eklenebilir.

    Çalışma prensibi

    Boş bir tanktaki çubuk problar arasında bir alternatif akım mevcuttur. İletken sıvı tankın içine girer girmez, taban çubuk prob ile maksimum çubuk prob arasında bir bağlantı oluşturur, ör. ölçülebilir akım akışları ve Liquipoint T siviçleri. Alternatif voltaj kullanıldığında prob uçlarında korozyon oluşması ve dolayısıyla üründe elektrolitik tahribat olması önlenmiş olur. Sistem, prob çubukları ve elektronik devreler arasında kapalı ve potansiyelsiz bir devre olarak tasarlandığı için, tank duvarlarında kullanılan malzemelerin bir önemi yoktur ve çalışma sırasında prob uçlarının duvarlara dokunması herhangi bir tehlike oluşturmaz.

    Uygulama örneği

    Entegre elektronikli problar

    (kompakt enstrüman versiyonu)

    Ölçüm sistemi aşağıdakilerden oluşur:

    • İki/üç çubuk veya halat ve entegre elektronik ile FTW31, FTW32
    • Kontrol üniteleri, siviçler veya sinyal transmiterleri, ör. IEC 60947-5-6 uyarınca PLC proses kontrol sistemleri, röleler veya NAMUR izolasyon amplifikatörü

    Entegre elektroniksiz problar

    (ayrı enstrüman versiyonu)

    Ölçüm sistemi aşağıdakilerden oluşur:

    • İki - beş çubuk veya halat ile FTW31, FTW32
    • Nivotester FTW325 veya FTW470 Z
    • Kontrol üniteleri, siviçler veya sinyal transmiterleri, ör. PLC proses kontrol sistemleri, röleler, vb. Nivotester sayısı, ölçüm noktalarının sayısına bağlıdır (ör. 2 Nivotester FTW ile 4 ölçüm noktası).
  • Teknik bilgiler

    Genel
    Versiyon  Kompakt versiyon: İki/üç (her zaman ΔS modu – yalnızca üç çubuklu/halatlı versiyonlar) çubuk veya
    halat; Ayrı versiyon (entegre hat izlemeli – seviye limit sivici FTW325 ile kombine olarak):
    İki/üç/beş çubuk veya halat
     Sensör uzunluğu

    Çubuk: 100...4000 mm;

    Halat: 250...15 000 mm 

     Minimum iletkenlik ≥10 μS/cm
    Kablo özelliği Standart kablo kullanın (damar başına 25 Ω)
    Çalışma koşulları
    Ürün sıcaklığı  –40...+100 °C
     Ortam sıcaklığı  –40...+70 °C
     Basınç  –1...+10 bar
    Koruma sınıfı IP 66
    Proses bağlantısı G1½"
    Malzemeler
     Elektrodlar

    Çubuklar: 1.4404 (316L)/yalıtım: PP;

    Halatlar: 1.4571 (316TI)/yalıtım: FEP;

    Ağırlık: 1.4435 (316L)

    Proses bağlantısı   PPS
     Muhafaza F16

    Kompakt enstrüman versiyonu için;

    Muhafaza: PBT;

    Başlık: PPS;

    Adaptör: PBT

    Muhafaza F24

    Ayrı enstrüman versiyonu için;

    Muhafaza: PPS;

    Başlık: PBT

    Onaylar (kompakt enstrüman versiyonu)
     Ex (patlama) onayı  FEW58 ile ATEX II 2G EEx ia IIC T6
     WHG onayı  WHG Z-65.40-360 (DIBt)
    Onaylar (ayrı enstrüman versiyonu)
     Ex (patlama) onayı  ATEX II 2G EEx ia IIC T6

    Boyutlar (mm)

    G1½" ile çubuklu ve halatlı versiyon
    (elektronikli kompakt enstrüman versiyonu)

    FTW31 (çubuklu versiyon)

    FTW32 (halatlı versiyon)

     

    L = Prob uzunluğu

     

    Kullanım kılavuzuna göre kurulum

    G1½" ile çubuklu ve halatlı versiyon
    (elektroniksiz ayrı enstrüman versiyonu)

    FTW31 (çubuklu versiyon)

    FTW32 (halatlı versiyon)

     

    L = Prob uzunluğu

    Kullanım kılavuzuna göre kurulum

    Elektrik bağlantısı – Entegre elektronikli problar (kompakt enstrüman versiyonu)

    Elektronik FEW52
     Besleme voltajı  U = 10,8...45 V DC
     Akım tüketimi  Maks. 25 mA
     Yük bağlantısı  Açık toplayıcı; PNP
    Değiştirme voltajı Maks. 45 V
    Bağlanabilir yük

    Geçici (maks. 1 sn): maks. 2 A

    Sürekli: maks. 200 mA

    Ters polarite korumalı Evet

    FEW52 elektrik bağlantısı

    F: Bağlı yüke göre ince telli sigorta

    R: Bağlı yük, ör. PLC, PLS, röle

    M: Koruyucu topraklama (PE) için topraklama bağlantısı

    Elektronik FEW54
     Besleme voltajı

    20...55 V DC veya

    20...253 V AC, 50/60 Hz

     Akım tüketimi  60 mA
     Pik demeraj akımı  Maks. 2 A, maks. 400 μs
    Darbe frekansı Yakl. 1,5 s
    Çıkış İki potansiyelsiz değiştirme kontağı (DPDT)
    Kontak yükü kapasitesi U~ maks. 253 V, I~ maks. 4 A, U = 30 V/4 A; 150 V/ 0,2 A
    Güç tüketimi <2,0 W

    FEW52 elektrik bağlantısı

    F1: İnce telli sigorta, 200 mA, yarı gecikmeli

    F2: Yüke göre röle kontağını korumak için ince telli sigorta

    M: PE (koruyucu topraklama) için topraklama bağlantısı

     

    a) Ana elektrik

    b) Potansiyelsiz

    c) değiştirme

    d) Damar

    Elektronik FEW58
    Besleme voltajı için bkz. IEC 60947-5-6 (NAMUR) uyarınca bağlanan izolasyon amplifikatörünün teknik bilgileri.
     IEC 60947-5-6 (NAMUR) uyarınca ayrı kontaktör ile kullanım; limit değerlerde yüksek -> alçak elektrik çıkış sinyali atlaması (H-L kanat).
    İki telli sinyal aktarımı: H-L kenarı 2,2...6,5 mA / 0,4...1,0 mA  
    Hasarlı sensörün çıkış sinyali: <1,0 mA
    Bir çoklayıcıya erişim durumunda çevrim süresi min. 2 sn olarak ayarlanmalıdır.

    a) IEC 60947-5-6 (NAMUR)

    b) ör. FTL325N

    Elektrik bağlantısı – Elektroniksiz problar
    (ayrı enstrüman versiyonu)

    Değerlendirme için bir veya daha fazla FTW325 işlemci ünitesi gereklidir.
    Kablo izlemeli, üç çubuklu veya halatlı problar için ayrı enstrüman yapısı.
    *1 = Kablo izleme için baskılı devre kartı

  • Daha fazla doküman FTW31
    Daha fazla doküman FTW32