Üniversal proses transmiteri

Üniversal proses transmiteri

RMA42

194.67 €'dan
Yardım ?

Bilgi Hattı
+90 212 403 63 00

    • 1 veya 2 üniversal giriş, kendinden emniyetli opsiyonu
    • Arkadan aydınlatmalı 5 basamaklı LCD
    • İlave durum çıkışı ile 2 limit değeri rölesi
    • Min./maks. değer belleği

    Özet ürün bilgileri

    Girişler Akım, voltaj, direnç, sıcaklık değerlerini ölçen 1/2 üniversal giriş, kendinden emniyetli opsiyonu
    Fonksiyonlar Linearizasyon, matematiksel hesaplamalar, diferansiyel basınç paketi
    Çıkışlar 2 röle, 1/2 analog çıkış
    Boyutlar 45 × 115 × 118 mm
    Ekran

    LCD - 2 satırlı; siyah/beyaz/sarı;

    kanallar arasında geçiş fonksiyonu

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    OnaylarGiriş; Çıkış1 - 34 - 1011+
    Güvenli bölge1x Üniversal; 1x analog237.40213.66194.67 RMA42-AAA
    2x Üniversal; 1x analog322.81290.53264.70 RMA42-AAB
    1x Üniversal; 1x analog + 2 röle288.40259.56236.49 RMA42-AAC
    2x Üniversal; 2x analog + 2 röle372.99335.69305.85 RMA42-AAD
    ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC1x Üniversal; 1x analog280.41252.37229.94 RMA42-BHA
    2x Üniversal; 1x analog365.82329.24299.97 RMA42-BHB
    1x Üniversal; 1x analog + 2 röle331.41298.27271.76 RMA42-BHC
    2x Üniversal; 2x analog + 2 röle416.-374.40341.12 RMA42-BHD

    Aksesuarlar

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Konfigürasyon kiti TXU10 PC üzerinden programlanabilir cihazlar için kurulum yazılımı + PC için USB girişli arabirim kablosu 4 pinli fiş96.34 TXU10-AC
    Muhafaza sahası, R4 182x180x165, 5xM20,PC Minitec koruma muhafazası Sentetik muhafaza + şeffaf kaplama Koruma sınıfı IP66 4x22.5mm / 2x45mm70.53 52010132

    Fiyatlar 30.11.2017 tarihine kadar geçerlidir. EUR/birim. Bakınız:
    Endress+Hauser Şartlar ve Koşullar

    Bu ürünü alan kişiler aynı zamanda bunu da görüntüledi

  • Uygulama

    RMA42, sahip olduğu üniversal tasarım sayesinde kimya, su ve atık, gıda ve içecek gibi birçok endüstri için uygundur. Tipik uygulamalar arasında; sinyallerin önceden ayarlanmış limit değerleri (ayrıca WHG) ihlal edip etmediğine yönelik izlemeler ile birlikte tehlikeli alanlardaki sinyallerin iletimi, fark basınç uygulamaları ve sinyal çoğaltma yer alır. RMA42 bir pano içine takılabileceği gibi
    saha tipi bir muhafaza içinde de kullanılabilir.

    Çalışma prensibi

    RMA42 proses transmiteri, transmitere veya sensöre güç sağlar ve bunlardan gelen analog sinyalleri işler. Bu sinyaller izlenir,
    değerlendirilir, hesaplanır, kaydedilir, ayrılır, bağlantılandırılır, dönüştürülür ve görüntülenir. Sinyaller, ara değerler ve analizlerin ve hesaplamaların sonuçları, dijital veya analog araçlar ile iletilir. İki röle ile proses kontrol edilebilir.

    Uygulama örneği

    "Diferansiyel basıncı" uygulama örneği

     

    a) Analog giriş 1

    b) Analog giriş 2

  • Teknik bilgiler

    Giriş parametreleri
    Giriş 1/2 × üniversal giriş, 0...20 mA, 4...20 mA; Aralık: En fazla 22 mA, 0...10 V, 2...10 V, 0...5 V, 1...5 V, ±1 V, ±10 V, ±30 V, ±100 mV, 30...3000 Ω; IEC60751, GOST, JIS1604 uyarınca Pt 100, IEC60751 uyarınca Pt 500 ve Pt 1000;
    GOST uyarınca Cu 100, Cu 50, Pt 50, Pt 46, Cu 53; DIN43760 uyarınca Ni 100, Ni 1000; IEC60584 uyarınca Tip J, K, T, N, B, S, R; DIN43710 uyarınca Tip U; DIN43710, GOST uyarınca Tip L; ASTM E998 uyarınca Tip C, D
    Linearizasyon 2 giriş değerleri linearizasyon tablosu (en fazla 32 linearizasyon noktası desteklenir)
    Çıkış parametreleri
    Analog çıkış

    1/2 × analog çıkış, 0...20 mA, 4...20 mA; 0...10 V, 2...10 V, 0...5 V; kısa devre koruması, Imaks <25 mA

    Döngü güç beslemesi 24 V DC (+%15/-%5), maks. 30 mA; kısa devre korumalı ve aşırı yük korumalı; sistemden ve çıkıştan galvanik olarak izole edilmiştir
    Durum Çıkışı Cihaz durumunun ve kablo açık devresinin izlenmesi için açık toplayıcı
    Röle Fonksiyon modlu 2 değiştirici: min., maks., kademeli, alarm, aralık dışı, aralık içi
    Limit fonksiyonu Maks. kontak yükü DC 30 V / 3 A
    (kalıcı durum, giriş tahribatı olmadan)
    Maks. kontak yükü AC 250 V / 3 A
    (kalıcı durum, giriş tahribatı olmadan)
    Min. kontak yükü 500 mW (12 V/10 mA)
    Çalışma koşulları
    Koruma sınıfı DIN ray muhafazası IP20
    Ortam sıcaklığı –20...+50 °C
    Saklama sıcaklığı –40...+85 °C
    Güç beslemesi
    Besleme voltajı 24 V...230 V AC/DC (-%20/+%10) 50/60 Hz
    Yapısal tasarım
    Muhafaza (G × Y × D) 45 × 115 × 118 mm
    Elektrik bağlantısı vidalı klemens, 2,5 mm²
    Ekran ve kullanıcı arayüzü
    Ekran

    LCD 2 satırlı; siyah/beyaz/sarı;

    değiştirme (geçiş) fonksiyonu;

    1. satır: 7 bölüm, 5 basamak;

    2. satır: Çubuk grafik, TAG, ünite için serbest programlanabilir nokta matris

    LED

    2 × cihaz durumu

    2 × röle durumu

    Operasyon Üç düğme kullanılarak ve/veya FieldCare Cihaz Kurulumu Konfigürasyon Yazılımı aracılığıyla
    Onaylar
    Ex (patlama) onayları ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC
    Diğer SIL2, UL, GL, CSA, GP
    Yazılım fonksiyonları
    Min./maks. günlük fonksiyonu, alarm günlüğü tutma, diferansiyel basınç uygulaması paketi, 2 hesaplama kanalı: Toplam, fark, ortalama,
    linearizasyon
    Aksesuarlar
    FieldCare Cihaz Kurulumu Konfigürasyon Yazılımı
    Commubox TXU10 (FieldCare Cihaz Kurulumu dahil)

    Boyutlar (mm)

    Kullanım kılavuzuna göre kurulum.

    Elektrik bağlantısı

    a) Giriş

    b) Çıkış

    c) Analog Çıkış

    d) OC

    e) Röle

  • Teknik Bilgi Sayfası

    Daha fazla doküman RMA42
  • Uygulama Örneği: Fark basınç ölçümü

    RMA42 - Fark basınç ölçümü

    Fark basınç ölçümleri RMA42 proses transmitteri ve bir çift Cerabar basınç sensörü ile artık karışık ve pahalı bir çözüm değildir. Basınç sensörlerinden gelen sinyaller RMA42'ye aktarılır.

    RMA42'nin içinde ayarlanmış analog giriş parametreleri iki basınç arasındaki farkı dolayısı ile dolum seviyesini otomatik olarak hesaplamak için kullanılır. Seviye değerinin doğrusallaştırılması hacim değerini hesaplamaya olanak sağlar. Sonuç olarak, seviye ve hacim gösterge üzerinde gösterilebilir ve değerler cihazın analog çıkışları kullanılarak diğer sistemlere aktarılabilir. Buna ek olarak, RMA42 proses transmitteri entegre bir 2-telli beslemeye sahiptir ve sensörlere enerji beslenir.

    Aynı enstrüman kombinasyonu hem bir filtrenin kontrolü hem de bir pompanın izlenmesi için de mükemmel bir çözümdür.

     

    a) Seviye

    b) Hidrolik basınç

    Panel tipi RIA45 gösterge ve saha tipi RIA46 gösterge RMA42 ile benzer şekilde kullanılabilir.