İki telli proses ekran ünitesi

İki telli proses ekran ünitesi

RIA15

Yardım ?

Bilgi Hattı
+90 212 403 63 00

    • Arka plan aydınlatmalı, 5 basamaklı ölçülen değer ekranı
    • Voltaj düşmesi ≤1 V
    • Doğrudan 4...20 mA akım döngüsünden besleme

    Özet ürün bilgileri

    Hat voltajı düşüşü ≤1 V, ekran aydınlatması ≤3,9 V
    Ekran Boyutlu, 5 basamaklı ölçülen değer ekranı
    Muhafaza Saha tipi veya panel muhafaza
    HART® göstergesi Birbiri ardına en fazla dört HART® değeri gösterilebilir
    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    GirişOnaylarMuhafaza: B tipi kafa, DIN EN504461 - 34 - 1011+
    4…20mA mevcut sinyalGüvenli bölgeIP65 pano 96x48x41.5mm162.48146.23133.23 RIA15-AAA1
    IP66 saha muhafazası 131x81.5x55.5mm236.86213.17194.23 RIA15-AAB1+NA
    IP66 field housing plastic 131x81.5x55.5mm236.86213.17194.23 RIA15-AAC1+NA
    ATEX II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 GbIP65 pano 96x48x41.5mm212.32191.09174.10 RIA15-BAA1
    IP66 saha muhafazası 131x81.5x55.5mm286.70258.03235.09 RIA15-BAB1+NA
    IP66 field housing plastic 131x81.5x55.5mm286.70258.03235.09 RIA15-BAC1+NA
    4…20mA mevcut sinyal + HARTGüvenli bölgeIP65 pano 96x48x41.5mm181.19163.07148.58 RIA15-AAA2
    IP66 saha muhafazası 131x81.5x55.5mm255.57230.01209.57 RIA15-AAB2+NA
    IP66 field housing plastic 131x81.5x55.5mm255.57230.01209.57 RIA15-AAC2+NA
    ATEX II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 GbIP65 pano 96x48x41.5mm231.03207.93189.44 RIA15-BAA2
    IP66 saha muhafazası 131x81.5x55.5mm305.41274.87250.44 RIA15-BAB2+NA
    IP66 field housing plastic 131x81.5x55.5mm305.41274.87250.44 RIA15-BAC2+NA

    Fiyatlar 31.03.2020 tarihine kadar geçerlidir. EUR/birim. Bakınız:
    Endress+Hauser Şartlar ve Koşullar

    Bu ürünü alan kişiler aynı zamanda bunu da görüntüledi

  • Uygulama

    RIA15 proses göstergesi, ölçüm sinyallerini toplar ve bu sinyalleri yüksek çözünürlük ve hassasiyet ile görüntüler. Proses göstergesi, ör. şalt odaları, kabinler, laboratuar enstrümanları ve üretim yeri ve teçhizat yapılandırmaları gibi geniş bir uygulama yelpazesinde kullanıma uygundur.

    Çalışma prensibi

    RIA15 proses ekran ünitesi, 4...20 mA akım döngüsüne dahil edilir ve iletilen akımı ölçer. Cihaz üzerindeki üç tuş kullanılarak ölçüm aralığı, ondalık nokta ve ofset parametreleri kolayca belirlenebilir. Ayar işlemi çalışma sırasında gerçekleştirilebilir. Ölçülen değerin görüntülenmesi, 5 basamaklı 7 bölmeli LCD ekran aracılığıyla gerçekleştirilir. Opsiyonel HART® fonksiyonu ile, bir ölçüm enstrümanına ait en fazla dört ölçülen değer görüntülenebilir.

    Uygulama örneği

    Saha tipi ve panel ekran olarak RIA15

  • Teknik bilgiler

    Giriş
    Ölçüm aralığı 4...20 mA (ölçeklenebilir, ters polarite koruması)
    Ölçülen değişken 4...20 mA akım sinyali, HART® aracılığıyla en fazla dört ölçülen değer için opsiyonel gösterge
    Maks. giriş akımı 200 mA (kısa devre akımı)
    Voltaj düşmesi

    Standart cihaz: ≤1 V

    Ekran aydınlatması: ≤3,9 V, ölçüm sinyalinden bağımsız

    HART® ile: ≤2 V

    Maks. ölçülen hata ±0,1 %
    Ortam sıcaklığı
    etkisi
    Ölçüm aralığının < % 0,01'i/K
    Çıkış
    Aktarım davranışı HART® sinyalleri etkilenmez
    Çalışma koşulları
    Ortam sıcaklığı –40...+60 °C (–25 °C) altındaki sıcaklıklarda ekranın okunabilirliği garanti edilemez
    Saklama sıcaklığı –40...+85 °C
    İklim sınıfı IEC 60654-1, Sınıf B2
    Elektromanyetik
    uyumluluk

    IEC61326 (Endüstriyel Ortamlar)/NAMUR NE 21 uyarınca

    IEC61326, Sınıf B uyarınca

    Koruma sınıfı

    Panel muhafazası: önde IP65, arkada IP20

    Saha tipi muhafaza: IP67, NEMA4x

    Mekanik yapı
    Malzemeler

    Panel montajlı muhafaza:
    Ön: Alüminyum
    Arka panel: Polikarbonat PC


    Saha tipi muhafaza:
    Alüminyum, plastik
    2 × M16 kablo rakoru

    Elektrik bağlantısı Takılabilir yaylı terminaller, terminal aralığı 0,14...1,5 mm sabit/esnek 0,5 mm² Başlıklı esnek tel
    Ekran ve kullanıcı arayüzü
    Ekran 5 basamaklı ekran (17 mm basamak), Görüntüleme aralığı: –19 999...+99 999, çubuk grafiği, ünite/TAG için 14 bölmeli ekran
    Yerel çalışma 3 çalıştırma tuşu
    Güç beslemesi
    Besleme voltajı Doğrudan 4...20 mA akım döngüsü tarafından beslenir
    Onaylar
    Ex (patlama) onayı ATEX, IECEx, FM, CSA
    Denizcilik onayı GL
    EAC onayı  

    Boyutlar (mm)

    Panel muhafazası

    Kullanım kılavuzuna göre kurulum.

    Alan Muhafazası

    Kullanım kılavuzuna göre kurulum.

    Elektrik bağlantısı

    a) Transmiter güç beslemesi

    b) 4...20 mA güç kaynağı

    c) Arka plan aydınlatmasız bağlantı

    d) Arka plan aydınlatmalı bağlantı

    e) Transmiter güç beslemesi ve transmiter ile Transmiter

    f) Transmiter güç beslemesi ve transmiter ile yardımcı terminal kullanarak bağlantı

    g) Transmiter güç beslemesi olmadan doğrudan 4...20 mA arasındaki
    devreye bağlantı

  • Daha fazla doküman RIA15