İki telli saha tipi gösterge

İki telli saha tipi gösterge

RIA14 / RIA16

Yardım ?

Bilgi Hattı
+90 212 403 63 00

    • 5 basamaklı LCD ekran
    • Bir limit değer
    • Aydınlatmalı ekran
    • Çubuk grafik ve üniteler

    Özet ürün bilgileri

    Hat voltaj düşmesi 3...22 mA için < 4 V
    Ekran 5 basamaklı LCD ekran
    Koruma sınıfı IP 67, NEMA 4X
    Maksimum ölçülen hata Ölçekli görüntüleme aralığının < % 0,1'i

    Saha göstergesi RIA14

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    MuhafazaOnaylar1 - 34 - 1011+
    Saha, döküm AluminyumGüvenli bölge428.31398.33376.91 RIA14-AA3C
    466.30433.66410.34 RIA14-AA3C+I4
    ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6473.99440.81417.11 RIA14-BA3C
    511.98476.14450.54 RIA14-BA3C+I4

    Saha göstergesi RIA16

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    MuhafazaOnaylar1 - 34 - 1011+
    Plastik, cam elyaf destekliGüvenli bölge231.96215.72204.12 RIA16-AA1A+E1
    Montaj kiti duvar/boru296.45275.70260.88 RIA16-AA1A+E1I2
    AluGüvenli bölge305.66284.26268.98 RIA16-AA2A+E1
    Montaj kiti duvar/boru370.15344.24325.73 RIA16-AA2A+E1I2
    ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6352.87328.17310.53 RIA16-BA2A+E1
    Montaj kiti duvar/boru417.36388.14367.28 RIA16-BA2A+E1I2

    Aksesuarlar

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Duvara montaj kiti + boru (W08)42.38 71089844
    Konfigürasyon kiti TXU10 PC üzerinden programlanabilir cihazlar için kurulum yazılımı + PC için USB girişli arabirim kablosu 4 pinli fiş96.34 TXU10-AC

    Fiyatlar 30.11.2017 tarihine kadar geçerlidir. EUR/birim. Bakınız:
    Endress+Hauser Şartlar ve Koşullar

    Bu ürünü alan kişiler aynı zamanda bunu da görüntüledi

  • Uygulama

    RIA14/RIA16 saha tipi göstergeler, ölçüm sinyallerini izler ve bu sinyalleri yüksek çözünürlük ve kesinlik ile görüntüler. Limit değerin izlenmesi için göstergelerde bir Açık Toplayıcı çıkışı mevcuttur. Göstergeler, üniversal kuruluma imkan verir ve özellikle saha tipi ve mobil tesisatlarda kullanım için uygundur.

    Çalışma prensibi

    Gösterge, bir analog ölçüm sinyalini kaydeder ve bu sinyali ekranda görüntüler. LCD ekran, ölçülen akım değerini dijital olarak ve limit değeri aşım sinyali ile birlikte bir çubuk grafiği biçiminde gösterir. Gösterge, 4...20 mA döngüsüne dahil edilir ve gerekli enerjiyi buradan alır.

    Uygulama örneği

    a) Patlama tehlikesi olan alan Bölge 1,2
    Bölge 21, 22

    b) Tehlikeli olmayan alan

    c) Transmiter 4...20 mA

    d) Güç beslemesi

  • Teknik bilgiler

    Giriş
    Ölçüm aralığı 4...20 mA (ters polarite koruması)
    Hat voltajı düşmesi 3...22 mA için < 4 V
    Maks. hat voltajı
    düşmesi
    Maks. kısa devre akımı 200 mA için < 6 V
    Çıkış
    Çıkış

    Dijital limit siviçi Pasif, açık toplayıcı:

    Imaks = 200 mA, Umaks = 35 V, Udüşük/maks = 200 mA için <2 V

    Limit değere maks. tepki süresi = 250 ms

    Alarmda sinyal LCD ekranında ölçülen değer görüntülenmez, arka plan aydınlatması yoktur; açık toplayıcı aktif değildir
    Performans özellikleri
    Referans çalışma
    koşulları
    T= 25 °C
    Maks. ölçülen hata Ölçekli görüntüleme aralığının < % 0,1'i
    Ortam sıcaklığı etkisi Ortam sıcaklığı 1 K kadar değiştiğinde kesinlik üzerindeki etkisi: % 0,01
    Çalışma koşulları
    Montaj konumu Duvar veya boru montajı
    Ortam sıcaklığı
    limitleri
    –40...+80 °C (<- 20 °C) seviyesinde ekran yavaş tepki verebilir; <- 30 °C seviyesinde ekranın okunabilirliği garanti edilemez)
    Saklama sıcaklığı –40...+80 °C
    Elektrik güvenliği IEC 61010-1, UL61010-1, CSA C22.2 No. 1010.1-92 uyarınca
    İklim sınıfı IEC 60654-1, Sınıf C uyarınca
    EMC EN 61326 (IEC 61326) ve NAMUR (NE21) uyarınca
    Koruma sınıfı IP 67, NEMA 4X
    Mekanik yapı
    Malzemeler

    RIA14:
    Muhafaza: Polyester baz üzerine toz kaplamalı alüminyum pres döküm AlSi10Mg;
    opsiyonel: Paslanmaz çelik 1.4405

    RIA16:
    Muhafaza: Cam elyaf takviyeli plastik PBT-GF30;
    opsiyonel: Alüminyum AlSi12

    Ağırlık

    RIA14:
    Alüminyum muhafaza: yakl. 1,6 kg,
    Paslanmaz çelik muhafaza: yakl. 4,2 kg

    RIA16:
    Plastik muhafaza: yakl. 500 g
    Alüminyum muhafaza: yakl. 1,7 kg

    Terminaller Maks. 2,5 mm² (14 AWG) kablolar/teller artı başlık
    İnsan arayüzü
    Görüntüleme aralığı –19999...+99999
    Ofset –19999...+99999
    Karakter yüksekliği

    RIA14: 20,5 mm

    RIA16: 26 mm

    Sinyal verme Ölçüm aralığını aşma/altında kalma
    Çalıştırma elemanları Cihaza entegre 3 tuşlu çalışma (-/+/E), muhafaza açıkken erişim
    Uzaktan çalıştırma Cihaz FieldCare PC işletim yazılımı ile yapılandırılmıştır
    Onaylar
    RIA14 ATEX II2G Ex d IIC T6/T5/T4; ATEX II2D, FM, CSA, GL, UL
    RIA16 ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6/T5/T4, FM, CSA, GL, UL

    Boyutlar (mm)

    RIA14

    Kullanım kılavuzuna göre kurulum

    RIA16

    Kullanım kılavuzuna göre kurulum

    Elektrik bağlantısı

    RIA14

    a) Terminal 2 ve 3 Açık Toplayıcı

    b) aktif

    c) pasif

    d) döngü güç beslemesi

    RIA16

    a) Terminal 2 ve 3 Açık Toplayıcı

    b) aktif

    c) pasif

    d) Döngü güç beslemesi

  • Teknik Bilgi Sayfası

    Daha fazla doküman RIA14
    Daha fazla doküman RIA16