İletkenlik sensörleri için devre değiştirme ünitesi

İletkenlik sensörleri için devre değiştirme ünitesi

Nivotester FTW325

101.85 €'dan
Yardım ?

Bilgi Hattı
+90 212 403 63 00

    • Terminal blokları ile kolay elektrik bağlantısı
    • Yapılandırılabilir hassasiyet aralığı
    • Sensörlerin tehlikeli alanlarda kullanımı için Ex i sinyal devresi EEx ia IIC
    • Alarm rölesi, ikinci seviye rölesi olarak (SPDT) devreye sokulabilir

    Özet ürün bilgileri

    Ürün 5 μS/cm üzerindeki sıvılar
    Onay ATEX II (1) GD EEx ia
    Besleme sensörleri İletken çubuk veya halat sensörleri
    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Besleme voltajıOnaylar1 - 34 - 1011+
    85…253VACGüvenli bölge115.74107.64101.85 FTW325-A2A1A
    Güvenli bölge,WHG130.44121.31114.79 FTW325-B2A1A
    ATEX II (1) G (Eex ia) IIC, WHG144.56134.44127.21 FTW325-C2A1A
    20…30VAC/20…60VDCGüvenli bölge115.74107.64101.85 FTW325-A2B1A
    Güvenli bölge,WHG130.44121.31114.79 FTW325-B2B1A
    ATEX II (1) G (Eex ia) IIC, WHG144.56134.44127.21 FTW325-C2B1A

    Aksesuarlar

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Muhafaza sahası, R4 182x180x165, 5xM20,PC Minitec koruma muhafazası Sentetik muhafaza + şeffaf kaplama Koruma sınıfı IP66 4x22.5mm / 2x45mm70.53 52010132

    Fiyatlar 30.11.2017 tarihine kadar geçerlidir. EUR/birim. Bakınız:
    Endress+Hauser Şartlar ve Koşullar

    Bu ürünü alan kişiler aynı zamanda bunu da görüntüledi

  • Çalışma prensibi

    Nivotester FTW325 limit sivicinin Ex i olan sinyal girişi, ana elektrik şebekesinden ve çıkıştan galvanik olarak izole edilmiştir. Nivotester, iki veya üç telli bir hat üzerinden iletkenlik problarına alternatif akım verir ve voltajını izler. Ürün, probun devre (siviç) noktasına
    ulaşırsa prob ile Nivotester arasındaki voltaj düşürülür. Nivotester sivicindeki çıkış röleleri, arıza güvenlik modu ayarına bağlıdır. Nivotester'in ön paneldeki iki sarı LED ile röle sivicinin durumu gösterilir.

     

    Uygulama

    Nivotester FTW325; taşma koruması (WHG), kuru çalışmaya karşı pompa koruması veya pompalar için iki noktalı kontrol olarak kullanılabilir. Liquipoint T FTW31/FTW32 gibi sensörler FTW325 ile bağlanabilir. 3 Nivotester FTW325 kullanılarak en fazla beş ölçüm noktası için çoklu nokta tespiti gerçekleştirilebilir.

     

    Uygulama örneği

    a) FTW325 Prob çubuğu 1

  • Teknik bilgiler

    Giriş
    Ölçülen değişken Seçilen ayara bağlı olarak, limit sinyali minimum veya maksimum bir seviyede tetiklenir
    Ölçüm aralığı DIL siviçleri ile üç direnç aralığı ayarlanabilir; 0,1...1,0 kΩ; 1,0...10,0 kΩ; 10,0...200,0 kΩ
    Giriş sinyali Giriş, güç beslemesinden ve çıkıştan galvanik olarak izole edilmiştir
    Koruma tipi [EEx ia] IIC
    Çıkış
    Çıkış sinyali Röle çıkışı: Seviye alarmı için bir şamandıralı değiştirme kontağı
    Alarm rölesi Arıza raporlamasına yönelik şamandıralı değiştirme kontağı, ikinci seviye rölesi olarak devreye sokulabilir 
    Devre değiştirme
    gecikmesi
    Röle gücü kesikken 0,5 s; 2,0 s; 6,0 s
    Röle kontaklarının
    devre değiştirme gücü

    U~ maks 253 V;

    I~ maks 2 A;

    P~ maks 500 VA, cos φ ≥ 0,7 için;

    U– maks 40 V;

    I– maks 2 A;

    P– maks 80 W

    Fonksiyon
    göstergeleri
    Seviye rölesine güç verildiğinde; çalışma (yeşil), arıza (kırmızı), seviye alarmı 1 (sarı) ve seviye alarmı 2 (sarı) için ışık yayan diyotlar yanar
    Güç beslemesi
    Besleme voltajı 85...253 V AC, 50/60 Hz;
    20...30 V AC / 20...60 V DC, maks. 60 mA
    Güç tüketimi

    AC versiyonu maksimum 4,5 VA

    DC versiyonu maksimum 1,2 VA (Umin 20 V için)

    Çalışma koşulları
    Ortam sıcaklığı Bireysel montaj için –20...+60 °C, yanal boşluk olmadan seri montaj için –20...+50 °C
    Saklama sıcaklığı –25...+85 °C (tercihen +20 °C)
    Koruyucu
    muhafazada kurulum
    –20...+40 °C
    Koruma sınıfı IP 20
    EMC Parazit Emisyonu EN 61326; Sınıf B Elektrikli Ekipman; Parazit Dayanıklılığı EN 61326; Ek A (Endüstriyel) ve NAMUR Tavsiyesi NE 21 (EMC) uyarınca
    Elektrik bağlantısı
    Bağlantı hattı iki damarlı, perdeleme gerektirmez
    Hat direnci damar başına maks. 25 Ω
    Kesit maks. 1 × 2,5 mm² veya 2 × 1,5 mm²
    Onaylar
    Ex (patlama) onayı ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC
    WHG onayı §19 WHG uyarınca taşma koruması (Almanya)

    Boyutlar (mm)

    DIN rayında montaj (EN 60715 TH35)


    Kullanım kılavuzuna göre kurulum

    Elektrik bağlantısı

    a) ANA ÜNİTE (MASTER)/YARDIMCI ÜNİTE (SLAVE)

    b) Güç beslemesi

    c) Seviye rölesi 2/Alarm rölesi

  • Daha fazla doküman FTW325