Basit uygulamalar için dişli RTD termometre

Omnigrad T TST487

43.54 €'dan
Yardım ?

Bilgi Hattı
+90 212 403 63 00

    • Sınıf A sensör
    • Fiber glas yalıtımlı uç
    • ⌀ 6 mm koruyucu boru

    Özet ürün bilgileri

    Ölçüm aralığı –50...+300 °C
    Tolerans Pt100 Sınıf A
    Daldırma boyu (çap) 50/100/150/250 mm (⌀ 6 mm)
    Yanıt süresi ≤3,5 s (T50); ≤8 s (T90)
    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Bağlantı tipiDaldırma boyu L1 - 34 - 1011+
    açık bağlama telleri50 mm53.1047.7943.54 TST487-1A2A
    100 mm53.1047.7943.54 TST487-1A2B
    150 mm56.4150.7746.26 TST487-1A2C
    250 mm56.4150.7746.26 TST487-1A2D
    Bağlantı bloğu50 mm61.1755.0550.16 TST487-1A3A
    100 mm61.1755.0550.16 TST487-1A3B
    150 mm64.4858.0352.87 TST487-1A3C
    250 mm64.4858.0352.87 TST487-1A3D

    Fiyatlar 30.11.2017 tarihine kadar geçerlidir. EUR/birim. Bakınız:
    Endress+Hauser Şartlar ve Koşullar

    Bu ürünü alan kişiler aynı zamanda bunu da görüntüledi

  • Uygulama

    Omnigrad T TST487, özellikle hafif ve orta ağırlıktaki birçok uygulama sırasında tanklarda veya borularda kullanıma uygun olan genel amaçlı bir RTD termometredir. Aşırı basınç ve sıcaklık değerlerinin mevcut olmadığı ve performans/maliyet oranının çok önemli olduğu durumlarda kullanılabilir.

    Çalışma prensibi

    Omnigrad T TST487 RTD termometre grubunda, tek bir Pt100 yalıtımlı prob ve bir terminal kafası mevcuttur. Proses bağlantısı G ½" dişlidir. Uç, kafa transmiteri montajı için açık bağlantı uçları ile veya terminal bloğu ile birlikte kullanılabilir.

    Uygulama örneği

    Boru kurulumu

    a) Dirsekler içinde, akış yönünün tersine

    b) Küçük borular içinde, akış yönünün tersine doğru eğik

    c) Akış yönüne dik

  • Teknik bilgiler

    Sensör
    Sensör elemanı Platin direnç, 1 × Pt100 (0 °C için 100 Ω)
    Tolerans

    IEC 751 uyarınca Sınıf A: –50...+250 °C

    IEC 751 uyarınca Sınıf B: 250...300°C

    Elektrik bağlantısı Dört telli bağlantı, fiber glas yalıtımlı kablo
    Yalıtım direnci ≥100 MΩ, ortam sıcaklığında 250 V test voltajı
    Elektrik bağlantısı Açık bağlantı uçları veya terminal bloğu
    Kılıf çapı 6 mm
    Çalışma sıcaklığı –50...+300 °C
    Kılıf SS 316L/1.440 4
    Yanıt süresi T50/3,5 s; T90/8 s; IEC 751 uyarınca, 0,4 m/s hareketli suda
    Ortam sıcaklığı –40...+100 °C
    Proses bağlantısı
    Malzeme SS 316Ti/1.4571
    Bağlantı G½"
    Terminal kafası
    Tip DIN 43 729 Form B
    Koruma sınıfı IP 66/68
    Elektrik bağlantısı M20×1,5, kablo rakoru
    Malzeme Alüminyum, toz polyester kaplı

    Boyutlar (mm)

    a) kaynaklı

    L = Daldırma boyu


    İşletme talimatlarına göre kurulum

    Elektrik bağlantısı

    Terminal bloğu

    Doğrudan kablo bağlantısı için

     

    a) kırmızı

    b) beyaz

    Açık uçlar

    Kafa transmiteri montajı için

     

    a) kırmızı

    b) beyaz

    Tolerans değerleri

    a) Sınıf A (ºC)

    b) Sınıf B (ºC)

  • Daha fazla doküman TST487