Kompakt termometre

Basit uygulamalar için dişli kompakt termometre

Easytemp TSM487

122.79 €'dan
Yardım ?

Bilgi Hattı
+90 212 403 63 00

    • Sensörde ve transmiterde yüksek hassasiyet
    • Fiber glas yalıtımlı değiştirilebilir uç
    • Değiştirilebilir elektronik parçalar

    Özet ürün bilgileri

    Daldırma boyu (çap) 50 / 100 / 150 / 250 mm (⌀ 6 mm)
    Ölçüm aralığı –30...+170 °C, 0...100 °C, 0...200 °C
    Basınç +20 °C için 20 bar
    Tolerans <%0,08, Pt100 Sınıf A
    Yanıt süresi ≤3,5 s (T50), ≤8 s (T90)
    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Ölçüm aralığıDaldırma boyu L1 - 34 - 1011+
    TMT187, 4…20mA, -30…+170°C50mm149.74134.77122.79 TSM487-ADD
    100mm149.74134.77122.79 TSM487-BDD
    150mm152.21136.99124.81 TSM487-CDD
    250mm153.68138.31126.02 TSM487-DDD
    TMT187, 4…20mA, 0…+100°C50mm149.74134.77122.79 TSM487-AFE
    100mm149.74134.77122.79 TSM487-BFE
    150mm152.21136.99124.81 TSM487-CFE
    250mm153.68138.31126.02 TSM487-DFE
    TMT187, 4…20mA, 0…+200°C50mm149.74134.77122.79 TSM487-AFH
    100mm149.74134.77122.79 TSM487-BFH
    150mm152.21136.99124.81 TSM487-CFH
    250mm153.68138.31126.02 TSM487-DFH

    Fiyatlar 30.11.2017 tarihine kadar geçerlidir. EUR/birim. Bakınız:
    Endress+Hauser Şartlar ve Koşullar

    Bu ürünü alan kişiler aynı zamanda bunu da görüntüledi

  • Uygulama

    Easytemp TSM487 kompakt sıcaklık termometresi, basınç değerlerinin düşük olduğu ve aşırı sıcaklık değerlerinin olmadığı hafif veya orta ağır uygulamalardaki tanklar veya borular için yaygın olarak kullanılır.

    Çalışma prensibi

    Fiber izolasyonlu uç, bir termovel içerisinde korunur ve G½" proses bağlantılıdır. Kafa transmiteri (DIN 43729 Form B) alüminyumdan üretilmiştir. Entegre elektronik parçalar, direnç değerini 4...20 mA arasında lineer bir sıcaklık sinyaline dönüştürür.

    Uygulama örneği

    Boru kurulumu:

    a) Dirsekler içinde, akış yönünün tersine

    b) Küçük borular içinde, akış yönünün tersine doğru eğik

    c) Akış yönüne dik

  • Teknik bilgiler

    Sensör
    Sensör elemanı Platin direnç, 1 × Pt100 (0 °C için 100 Ω)
    Ölçüm aralığı –30...170 °C, 0...100 °C, 0...200 °C
    Tolerans IEC 751 uyarınca Sınıf A: –50...+250 °C
    Elektrik bağlantısı Dört telli bağlantı, fiber glas yalıtımlı kablo
    Yalıtım direnci ≥100 MΩ, ortam sıcaklığında 250 V test voltajı
    Maksimum basınç 20 °C için 20 bar
    Yanıt süresi değeri T50/3,5 s; T90/8 s; IEC 751 uyarınca
    Proses bağlantısı
    Versiyon DIN 43772 Form 2G
    Bağlantı

    G ½", 1.4571/SS 316TI;

    ½" NPT-M, 1.4404/SS 316 L

    Terminal kafası
    Tip DIN 43729 Form B
    Koruma sınıfı IP 66/68
    Elektrik bağlantısı M20×1,5
    Malzeme Alüminyum, toz polyester kaplı
    Çıkış (transmiter, değiştirilebilir)
    Çıkış sinyali 4...20 mA iletimi; lineer sıcaklık, lineer direnç
    Maksimum yük (Vgüç beslemesi -8 V)/0,022 A
    Gerekli giriş akımı ≤3,5 mA
    Akım limiti ≤23 mA
    Siviç gecikmesi 4 s (güç verme sırasında Ia = 3,8 mA)
    Yanıt süresi 1 s
    Alarmda sinyal (transmiter, değiştirilebilir)
    Aralığın altı 3,8 mA seviyesine lineer düşüş
    Aralığın üstü 20,5 mA seviyesine lineer yükseliş
    Sensör kırılması/
    sensör kısa devresi
    ≥21,0 mA
    Güç beslemesi (transmiter, değiştirilebilir)
    Besleme voltajı Ub = 8...35 V, polarite korumalı
    Galvanik izolasyon Û = 3,75 kV
    İzin verilen
    dalgalanma
    Uss ≤5 V; Ub ≥13 V, fmaks = 1 kHz için
    Referans koşullar Kalibrasyon sıcaklığı +23 °C ±5 K
    Kesinlik (transmiter, değiştirilebilir)
    Güç beslemesi etkisi 24 V için ≤ ±%0,01/V sapma
    Yük etkisi ≤ ±%0,02/100 Ω
    Sıcaklık sapması Td = ±(15 ppm/K × maks. ölçüm aralığı + 50 ppm/K × ön ayarlı ölçüm aralığı) × Δθ
    Pt100 0,2 K veya %0,08
    Çalışma koşulları (transmiter, değiştirilebilir)
    Ortam sıcaklığı –40...+85 °C
    İklim sınıfı IEC 60 654-1, Sınıf C uyarınca
    Titreşim koruması IEC 60 068-2-6 uyarınca 4 g / 2...150 Hz
    EMC IEC 61326 ve NAMUR NE 21 uyarınca darbe direnci ve parazit emisyonu

    Boyutlar (mm)

    a) kaynaklı

    L = Daldırma boyu


    İşletme talimatlarına göre kurulum

    Elektrik bağlantısı

    Güç beslemesi ve akım çıkışı

  • Teknik Bilgi Sayfası

    Daha fazla doküman TSM487