Durdurucular

Durdurucular

HAW562 / HAW569

Yardım ?

Bilgi Hattı
+90 212 403 63 00

    • Saha tipi muhafaza modeli
    • Sıralı terminaller dahildir
    • Sinyal ve güç beslemesi kabloları koruması
    • Patlama tehlikesi olan (Ex) alanlarda uygulama
    • Yüksek fonksiyonel güvenlik (SIL2)

    Özet ürün bilgileri

    Tasarım DIN raya monte edilebilir muhafaza, saha tipi muhafaza (HAW569)
    Onay ATEX II 2 (1) G
    Sinyal

    Güç beslemesi 24 V DC/AC, 230 V AC, 0/4...20 mA akım, PROFIBUS PA, RS485, PROFIBUS DP

    Yüksek gerilim koruması HAW562 : DIN ray tipi

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    OnaylarUygulama1 - 34 - 1011+
    Güvenli bölge0/4..20mA ölçüm sinyali, PFM, PA, FF86.2480.2075.89 HAW562-AAA
    Besleme voltajı 10…55V (+/-%20)45.6342.4440.15 HAW562-AAB
    Besleme voltajı 90…230V(+/-%10)45.6342.4440.15 HAW562-AAC
    Haberleşme RS485, Modbus PROFIBUS DP101.-93.9388.88 HAW562-AAD
    Koruma modulü Prosonic FMU90102.9495.7390.59 HAW562-AAE
    ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 Gb0/4..20mA ölçüm sinyali, PFM, PA, FF97.1090.3085.45 HAW562-8DA

    Saha tipi muhafaza için yüksek gerilim koruması HAW569

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    OnaylarMuhafazaTip1 - 34 - 1011+
    Güvenli bölgeYönlendirmeli tipÖlçüm sinyali119.74111.36105.37 HAW569-AA2B
    ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 GYönlendirmeli tipÖlçüm sinyali130.60121.46114.93 HAW569-DA2B
    ATEX/IECEx II2G Gb Ex d IIC T6Vidalı version kablo girişi M20Ölçüm sinyali&besleme (0...66V&80...230V)150.06139.56132.05 HAW569-CB2C

    Aksesuarlar

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Topraklama halkaları seti HAW569 M20 iletken olmayan muhafazalı sensörler için topraklama halkası, kilitleme somunu, düz fiş12.81 51006420
    Yüksek voltaj koruyucular için koruma muhafazası ray montaj aparatı ve toprak bağlantısı ile birlikte GORE-TEX membran, 2 mühürlenebilir vida ve 4 plastik M20 kablo girişi Döküm Aluminyum muhafaza, 100x60 mm toz epoksi kaplama, IP66/NEMA 4X83.33 51003750
    Duvar yada boru montajı için montaj kelepçesi Yüksek voltaj koruyucuların koruma muhafazası için boru çapı 25-140 mm.41.66 51003773

    Fiyatlar 30.11.2017 tarihine kadar geçerlidir. EUR/birim. Bakınız:
    Endress+Hauser Şartlar ve Koşullar

    Bu ürünü alan kişiler aynı zamanda bunu da görüntüledi

  • Uygulama

    Durdurucu, 0/4...20 mA sinyal kablolarına, PROFIBUS PA ve PFM sinyaline ait yüksek voltajların sınırlandırılması ve PROFIBUS DP ve RS485 gibi bus sistemlerindeki, ultrasonik sensörlerdeki ve düşük voltajlı elemanlarının besleme kablolarındaki yüksek voltajın sınırlandırılması için kullanılır.

    Çalışma prensibi

    Elemanlara, sinyal kablolarına ve bileşenlere sağlanan beslemenin, örneğin yıldırım çarpmaları veya siviç sıraları nedeniyle oluşan aşırı akım sıçramalarına karşı korunması. Güç beslemesi koruma ünitelerinin çalışması: Koruma ünitesinin impedanssız bağlantısı kullanıldığında, girişim voltajı düşüşleri güç hatlarında etki edemez. Sinyal kablosu koruma ünitelerinin çalışması: Korumaya alınacak sistem ile yüksek bir uyumluluk sağlanması amacıyla ünite garantisindeki koruma adımları.

    Uygulama örneği

    a) Kapasite

    b) Linearizasyon

    c) seviye

  • HAW562 Teknik bilgiler

      HAW562-AAA HAW562-AAB HAW562-AAC HAW562-AAD HAW562-AAE HAW562-8DA
    Besleme voltajı
    Nominal voltaj 24 V 60 V 230 V 5 V 12 V DC1)
    80 V DC2)
    24 V
    Maks. sürekli voltaj 33 V DC
    23,3 V AC
    75 V 255 V 6 V DC
    4,2 V AC
    15 V DC1)
    180 V DC2)

    33 V DC
    23,3 V AC

    Akım tüketimi
    Nominal akım [IL] 1,0 A 25 A 25 A 1,0 A 0,45 A1)
    3 A2)
    Tamb (ortam
    sıcaklığı) için
    500 mA = 80 °C
    C2 nominal deşarj
    hat başına akım [In] (8/20)
    10 kA 2 kA 3 kA 10 kA 10 kA 5 kA
    C2 nominal deşarj
    toplam akım [In] (8/20)
    20 kA 4 kA 5 kA 20 kA 20 kA 10 kA
    D1 yıldırım çarpması sıçrama akımı [Iimp] (10/350), hat başına 2.5 kA - - 2,5 kA 2,5 kA 1 kA

    D1 yıldırım çarpması sıçrama akımı [Iimp] (10/350), toplam

    9 kA - - 9 kA 7,5 kA 2 kA
    Voltaj koruma seviyesi
    Hat/hat Iimp için ≤52 V L-N: ≤400 V L-N: ≤1250 V ≤25 V - ≤52 V
    Hat/PG Iimp için ≤550 V L/N-PE:
    ≤730 V
    L/N-PE:
    ≤1500 V
    ≤550 V ≤600 V ≤1400 V
    Yanıt süreleri
    Hat/hat   L-N: ≤25 ns L-N: ≤25 ns - ≤1 ns ≤1 ns
    Hat/PG - L/N-PE:
    ≤100 ns
    L/N-PE:
    ≤100 ns
    - ≤100 ns ≤100 ns
    Kapasitans
    Hat/hat ≤1,0 nF - - ≤25 pF - ≤0,8 nF
    Hat/PG ≤25 pF - - ≤25 pF - ≤16 pF
    Genel
    SPD sınıfı Type 1 P1 Type 3 P3 Type 3 P3 Type 1 P1 Type 1 P1 Type 1 P1
    Limit frekansı 7,8 MHz - - 100 MHz 2 MHz1)
    15 MHz2)
    7,7 MHz (50 Ω)
    3,2 MHz (100 Ω)
    Hat başına seri impedans 1.0 Ω - - 1.0 Ω 1.8 Ω1)
    doğrudan bağlı3)
    1.0 Ω
    Maksimum hat tarafı aşırı akım koruması - 25 A gL/gG
    veya B 25 A
    25 A gL/gG
    veya B 25 A
    - - -

    1) Terminal 4
    2) Terminal 2
    3) Terminal 1+2

    HAW569 Teknik bilgiler

      HAW569-AA2B HAW569-DA2B HAW569-CB2C
    Besleme voltajı
    Nominal voltaj 24 V 24 V 24 V sinyal
    120 V / 230 V güç beslemesi
    Maksimum sürekli voltaj 24,5 V AC
    34,8 V DC
    24,5 V AC
    34,8 V DC
    22,6 V AC sinyal
    255 V AC güç beslemesi;
    32 V DC sinyal
    255 V DC güç beslemesi
    Akım tüketimi
    Nominal akım [IL] 0.5 A 0.5 A 80 °C için 0,55 A
    C2 nominal deşarj akımı [In] (8/20), hat başına 10 kA 5 kA -
    C2 nominal deşarj akımı [In] (8/20), toplam 10 kA 10 kA 10 kA
    C2 nominal deşarj akımı [In] (8/20), kılıf - PG 20 kA - -
    Nominal deşarj akımı (8/20) L - N [In] - - 3 kA
    Toplam deşarj akımı (8/20) L+N - PE [Itoplam] - - 5 kA
    D1 yıldırım çarpması sıçrama akımı [Iimp] (10/350),
    hat – PG
    - - 1 kA
    D1 yıldırım çarpması sıçrama akımı [Iimp] (10/350),
    toplam
    - - -
    Voltaj koruma seviyesi
    In C2 için hat/hat ≤65 V ≤55 V ≤58 V
    In C2 için hat/PG ≤650 V ≤1100 V ≤900 V
    In C2 için kılıf/PG ≤650 V - -
    1 kV/μs C3 için hat/hat ≤50 V ≤49 V ≤50 V
    1 kV/μs C3 için hat/PG ≤500 V ≤1000 V ≤850 V
    1 kV/μs C3 için hat/hat ≤600 V - -
    L–N - - ≤1,4 kV
    L/N–PE - - ≤1,5 kV
    Kapasitans
    Hat/hat ≤400 pF ≤850 pF ≤25 pF
    Hat/PG ≤20 pF ≤15 pF ≤15 pF
    Genel
    SPD sınıfı Type 2 P1 Type 2 P1 Type 2 P2
    Limit frekansı 14 MHz 7 MHz -
    Hat başına seri impedans 2,2 Ω 1,8 Ω -
    Maksimum hat tarafı aşırı akım koruması - - 16 A gL/gG veya B 16 A

    Boyutlar (mm)

    HAW562

    1) HAW562-AAA, -AAD, -AAE, -8DA

    2) HAW562-AAB, -AAC

    3) HAW562-AAB, -AAC: +0,5 mm

     

    Kullanım kılavuzuna göre kurulum

    HAW569-AA2B, -DA2B (içten yönlendirmeli model)

    Kullanım kılavuzuna göre kurulum

    HAW569-CB2C (vidalı model)

    Kullanım kılavuzuna göre kurulum

    Elektrik bağlantısı

    HAW562-AAA, -AAD, -8DA

    a) korumalı

    HAW562-AAB, -AAC

    a) korumalı

    HAW562-AAE

    a) korumalı

    Electrical connection HAW569

    HAW569-AA2B (patlama tehlikesi olmayan içten yönlendirmeli model)

    a) korumalı

    b) Kılıf

    HAW569-DA2B (Ex ia içten yönlendirmeli model)

    a) korumalı

    HAW569-CB2C (Ex d vidalı model)

    a) korumalı

  • Teknik Bilgi Sayfası

    Daha fazla doküman HAW562
    Daha fazla doküman HAW569
  • Koruyucu muhafaza
    En fazla dört HAW562 ünite montajı için entegre DIN rayı ile
    Entegre DIN üst şapka rayı
    Topraklama bağlantısı
    GORE-TEX® filtresi
    2 adet kurşun conta vida ve 4 adet M20×1,5 plastik kablo rakoru
    Malzeme: IP 66/NEMA 4x uyarınca basınçlı pres döküm alüminyum, epoksi kaplama, katı cisimlere karşı koruma

    Dimensions (in mm)