Hijyenik bir tasarımda kütle akışını izlemek için akış siviçi

Hijyenik tasarımlı kütle akışını izlemek için akış sivici

Flowphant T DTT35

239.48 €'dan
Yardım ?

Bilgi Hattı
+90 212 403 63 00

    • Göstergeli
    • Yüksek tekrarlanabilirlik ve uzun dönemli stabilite
    • Geniş kapsamlı aralık (akış ölçebilme) yeteneği

    Özet ürün bilgileri

    Madde Sıvılar 
    Ölçüm aralığı 0,03...3 m/s
    Proses sıcaklığı -20...+85 °C
    Proses basıncı 0...+100 bar (20 °C için)
    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Proses bağlantısı; UzunlukElektrik bağlantısıBesleme voltajı; Çıkış1 - 34 - 1011+
    Tri-Clamp; G1/2", metal - metal, 30 mmFiş M1218…30VDC; 1xsiviç PNP272.14253.09239.48 DTT35-A1A111xx2AAB
    18…30VDC; 2xsiviç PNP287.36267.24252.88 DTT35-A1B111xx2AAB
    18…30VDC; PNP siviç + 4…20mA322.55299.97283.84 DTT35-A1C111xx2AAB
    Fiş ISO4400 M16x1,518…30VDC; 1xsiviç PNP287.36267.24252.88 DTT35-A2A111xx2AAB
    Hijyenik bağlantı; 30 mmFiş M1218…30VDC; 1xsiviç PNP302.57281.39266.26 DTT35-A1A111xx2AAB
    18…30VDC; 2xsiviç PNP317.79295.54279.66 DTT35-A1B111xx2AAB
    18…30VDC; PNP siviç + 4…20mA352.98328.27310.62 DTT35-A1C111xx2AAB
    Fiş ISO4400 M16x1,518…30VDC; 1xsiviç PNP317.79295.54279.66 DTT35-A2A111xx2AAB
    Tri-Clamp; G1/2", metal - metal, 100 mmFiş M1218…30VDC; 1xsiviç PNP272.14253.09239.48 DTT35-A1A111xx2CAB
    18…30VDC; 2xsiviç PNP287.36267.24252.88 DTT35-A1B111xx2CAB
    18…30VDC; PNP siviç + 4…20mA322.55299.97283.84 DTT35-A1C111xx2CAB
    Fiş ISO4400 M16x1,518…30VDC; 1xsiviç PNP287.36267.24252.88 DTT35-A2A111xx2CAB
    Hijyenik bağlantı; 100 mmFiş M1218…30VDC; 1xsiviç PNP302.57281.39266.26 DTT35-A1A111xx2CAB
    18…30VDC; 2xsiviç PNP317.79295.54279.66 DTT35-A1B111xx2CAB
    18…30VDC; PNP siviç + 4…20mA352.98328.27310.62 DTT35-A1C111xx2CAB
    Fiş ISO4400 M16x1,518…30VDC; 1xsiviç PNP317.79295.54279.66 DTT35-A2A111xx2CAB
    Lütfen kablo ve fişi ayrıca aksesuarlar bölümünden sipariş edin.

    Aksesuarlar

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Kablo M12x1 I=5m 5m kablo 4x0,34mm2, PVC kaplı açılı konnektör, M12x1 konnektör vida Cu Sn/Ni, IP679.28 51005148
    Düz fiş, kablosuz14.99 52006263
    Konfigürasyon kiti TXU10 PC üzerinden programlanabilir cihazlar için kurulum yazılımı + PC için USB girişli arabirim kablosu 4 pinli fiş + ReadWin200096.34 TXU10-AA

    Fiyatlar 30.11.2017 tarihine kadar geçerlidir. EUR/birim. Bakınız:
    Endress+Hauser Şartlar ve Koşullar

    Bu ürünü alan kişiler aynı zamanda bunu da görüntüledi

  • Uygulama

    Flowphant T DTT35; 0,03...3 m/s aralığındaki sıvı maddelere ait göreli debi değerlerinin izlenmesi, görüntülenmesi ve ölçülmesi için tasarlanmış bir akış şalteridir (yüzey kalitesi Ra ≤0,8 μm). Örnek uygulama alanları: Pompalardaki, türbinlerdeki, kompresörlerdeki ve ısı
    eşanjörlerindeki soğutma suyu sistemi sirkülasyonunun izlenmesi ve içecek endüstrisinde filtrelerin izlenmesi.

    Fonksiyon

    Cihaz, bir sıvı maddenin sahip olduğu kütlesel akış hızını (debi) kalorimetrik ölçüm yöntemiyle ölçer. Kalorimetrik ölçü prensibi, ısınmış bir sıcaklık sensörünü soğutulmasına dayanır. Isı, akmakta olan maddeye uygulanan cebri konveksiyon (zorlamalı taşınım) işlemiyle sensörden alınır. Bu ısı aktarımının kapsamı, maddenin hızına ve sensör ile madde sıcaklıkları arasındaki farka bağlıdır (King kanunu). Maddenin hızı
    veya kütlesel akışı (debisi) ne kadar yüksekse, sıcaklık sensöründeki soğuma da o kadar fazla olur.

    Uygulama

  • Teknik bilgiler

    Giriş
     Ölçüm aralığı  %0...100; çözn. %1; sıvılar için 0,03...3 m/s
    Çıkış
     Çıkış sinyali  Akış ve sıcaklık için analog çıkış ile 1 × PNP, 2 × PNP veya 1 × PNP
     Voltaj düşmesi PNP  ≤2 V
     Aşırı yük koruması  Otomatik test
    Performans özellikleri
     Referans koşullar  DIN IEC 60770/61003 uyarınca
     Ölçülen hata  Siviç noktası ve ekran %0,2
    Uzun süreli sürüklenme  Referans çalışma koşulları altında yılda ≤%0,5
    Sensör tepki süresi 6...12 s
    Yanıt süresi Siviç çıkışı 100 ms
    Çalışma koşulları
     Madde sıcaklığı  –20...+85 °C, 130 °C maks. 1sa (>85 °C) sıcaklıklarda ölçüm gerçekleştirilmez)
     Ortam sıcaklığı  –40...+85 °C
     Koruma sınıfı
     IP 65 (komple muhafaza)
    Güç beslemesi
     Besleme voltajı Ub  18...30 V DC, ters polarite koruması
    Akım tüketimi  Yüksüz <100 mA, 24 V DC için
    Genel
     EMC  Parazit Emisyonu IEC 61326 Serisi, Sınıf B Elektrikli Ekipmanlar, Parazit Dayanıklılığı IEC 61326 Serisi, Ek A (Endüstriyel) ve NAMUR Tavsiyesi NE 21 uyarınca
     Çalıştırma elemanları  3 buton veya PC ve ReadWin® 2000
     Malzemeler 316L (proses bağlantısı, proses tüpü, muhafaza) 
    Yüzey kalitesi Ra ≤0,8 μm
    Onaylar
     Desina uyumlu, 3A 

    Boyutlar, mm

    Muhafaza

    L = Sensör uzunluğu 30 mm, 100 mm
    B = 6 × ⌀ 8,6 mm delik + 2 × M8 dişli
    Kullanım kılavuzuna göre kurulum.

    Proses bağlantıları

    a) Konik metal - metal bağlantılar G ½"

    b) CLAMP1"

    c) CLAMP2"

    d) Varivent F

    e) Varivent N

    f) APV-Inline

    g) DIN 11851, DN50

    h) DIN 11851, DN25

    i) DIN 11851, DN40

    B = 6 × ⌀ 8,6 mm delik + 2 × M8 diş

    Proses bağlantıları
     Kod  TRI-CLAMP®/Konik metal - metal bağlantıları
     DB ISO 2852 DN25-38 (1... 1½"), 316L, 3A, DIN 32676 DN25-40
     DL ISO 2852 DN40-51 (2"), 316L, 3A, DIN 32676 DN50
    MB Konik metal - metal G ½", 316L
       Hijyenik bağlantılar
     HL APV-Inline DN50, PN40, 316L, 3A 
     LB  Varivent® F boru DN25-32, PN40, 316L, 3A
    LL Varivent® N boru DN40-162, PN40, 316L, 3A
    PG DIN 11851, DN25, PN40, 316L, 3A
    PH DIN 11851, DN40, PN40, 316L, 3A
    PL DIN 11851, DN50, PN40, 316L, 3A

    Elektrik bağlantısı

    M12×1 konektörlü DC voltaj versiyonu

    A1: 1 × PNP siviç çıkışı

    A2: 2 × PNP siviç çıkışı R1 ve (1) (R2)

    A2': 2 × PNP siviç çıkışı R1 ve (1)

    ("DESINA" ayarı ile hata teşhis/kapatma kontağı)

    A3: PNP siviç çıkışı, ilave analog çıkış

     

    M16×1,5 vana fişli DC voltajlı versiyon

    B : 1 × PNP siviç çıkışı

  • Daha fazla doküman DTT35