Kafa tipi sıcaklık transmiteri
A3EHEDG

M12 konektör, Pt100 veya 4...20 mA ile hijyenik kompakt termometre

Easytemp TMR35

70.93 €'dan
Yardım ?

Bilgi Hattı
+90 212 403 63 00

    • Hijyenik proses bağlantıları, Ra ≤0,8 μm yüzey pürüzlülüğü
    • İnceltilmiş uç olmadan hızlı yanıt süresi
    • Paslanmaz çelik kompakt termometre

    Özet ürün bilgileri

    Ölçüm aralığı –50...+200 °C
    Hassasiyet  <%0,08, Pt100 Sınıf A
    Daldırma boyu (çap)  40...600 mm (⌀ 6 mm)
    Sensör yanıt süresi <1,0 s (T50), <2,0 s (T90)

    TMR35 Kompakt termometre, sabit ölçüm aralığı

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    ÇıkışProses bağlantısıUzunluk1 - 34 - 1011+
    4.20mAKlemp ISO2852 DN25-38, 1-1 1/2", 316L,3A DIN32676 DN25-40Seçilebilir116.42108.27102.45 TMR35-A1xxDBAX1AAA
    Konik metal-metal G1/2, 316LSeçilebilir116.42108.27102.45 TMR35-A1xxMBAX1AAA
    DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3ASeçilebilir152.24141.58133.97 TMR35-A1xxPHAX1AAA
    Varivent F DN25-32, PN40, 316L, 3ASeçilebilir152.24141.58133.97 TMR35-A1xxLBAX1AAA
    G3/4", 14404/316L, 3A Liquiphant T kaynak adaptörüSeçilebilir152.24141.58133.97 TMR35-A1xxACAX1AAA
    G3/8" termovele monte etmek üzere yay-yüklü somun83 mm (3.27"); 3mm (0,12"); yok171.-159.03150.48 TMR35-A1xCR1BB1AAA
    83 mm; 3mm; metal - metal 85mm232.13215.88204.27 TMR35-A1xCR1WC1AAA
    DN15, 82 mm; 3mm; köşe parça389.51362.24342.77 TMR35-A1xCR1CB3AAA
    DN10, 82 mm; 3mm; T-parça360.87335.61317.57 TMR35-A1xCR1TB3AAA

    TMR35 Kompakt termometre, müşteriye özel ölçüm aralığı

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    ÇıkışProses bağlantısıUzunluk1 - 34 - 1011+
    4.20mAKlemp ISO2852 DN25-38, 1-1 1/2", 316L,3A DIN32676 DN25-40Seçilebilir116.42108.27102.45 TMR35-A1XxDBAX1AAA
    Konik metal-metal G1/2, 316LSeçilebilir116.42108.27102.45 TMR35-A1XxMBAX1AAA
    DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3ASeçilebilir152.24141.58133.97 TMR35-A1XxPHAX1AAA
    Varivent F DN25-32, PN40, 316L, 3ASeçilebilir152.24141.58133.97 TMR35-A1XxLBAX1AAA
    G3/4", 14404/316L, 3A Liquiphant T kaynak adaptörüSeçilebilir152.24141.58133.97 TMR35-A1XxACAX1AAA
    G3/8" termovele monte etmek üzere yay-yüklü somun83 mm (3.27"); 3mm (0,12"); yok171.-159.03150.48 TMR35-A1XCR1BB1AAA
    83 mm; 3mm; metal - metal 85mm232.13215.88204.27 TMR35-A1XCR1WC1AAA
    DN15, 82 mm; 3mm; köşe parça389.51362.24342.77 TMR35-A1XCR1CB3AAA
    DN10, 82 mm; 3mm; T-parça360.87335.61317.57 TMR35-A1XCR1TB3AAA

    TMR35 Kompakt termometre; Pt100 çıkış

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    ÇıkışProses bağlantısıUzunluk1 - 34 - 1011+
    Pt100, DIN sınıf A, 4-telliKlemp ISO2852 DN25-38, 1-1 1/2", 316L,3A DIN32676 DN25-40Seçilebilir80.6074.9670.93 TMR35-A11BDBAX1AAA
    Konik metal-metal G1/2, 316LSeçilebilir80.6074.9670.93 TMR35-A11BMBAX1AAA
    DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3ASeçilebilir116.42108.27102.45 TMR35-A11BPHAX1AAA
    Varivent F DN25-32, PN40, 316L, 3ASeçilebilir116.42108.27102.45 TMR35-A11BLBAX1AAA
    G3/4", 14404/316L, 3A Liquiphant T kaynak adaptörüSeçilebilir116.42108.27102.45 TMR35-A11BACAX1AAA
    G3/8" termovele monte etmek üzere yay-yüklü somun83mm135.18125.72118.96 TMR35-A11CR1BB1AAA
    196.31182.57172.75 TMR35-A11CR1WC1AAA
    353.69328.93311.25 TMR35-A11CR1CB3AAA
    325.05302.30286.04 TMR35-A11CR1TB3AAA

    Aksesuarlar

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Kaynaklı adaptör G¾"25.77 71258355
    Konfigürasyon kiti TXU10 PC üzerinden programlanabilir cihazlar için kurulum yazılımı + PC için USB girişli arabirim kablosu 4 pinli fiş+ReadWin2000+M12 adaptör125.52 TXU10-BA
    Kablo M12x1 I=5m 5m kablo 4x0,34mm2, PVC kaplı açılı konnektör, M12x1 konnektör vida Cu Sn/Ni, IP679.56 51005148

    Fiyatlar 30.06.2019 tarihine kadar geçerlidir. EUR/birim. Bakınız:
    Endress+Hauser Şartlar ve Koşullar

    Bu sıcaklık sensörü sizin uygulamanız ile tam uyumlu değil mi?

    Bu ürünü alan kişiler aynı zamanda bunu da görüntüledi

  • Uygulama

    Basit ve kompakt yapısı ile öne çıkan Easytemp TMR35 için geniş bir hijyenik proses bağlantıları yelpazesi mevcuttur. Yüksek bir hassasiyet ve iyi bir yanıt süresi sunar ve 3-A sertifikasyonu ile hijyenik uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır.

    Çalışma prensibi

    Kompakt termometre bir Pt100 Sınıf A sensörden, (opsiyonel) bir transdüserden ve hijyenik proses bağlantılı bir muhafazadan oluşur.
    Pt100 giriş sinyalini, 4...20 mA arasında lineer bir sıcaklık sinyaline dönüştürmek için, yerleşik elektronik devreler bir PC ve TXU10-BA
    konfigürasyon kiti kullanılarak programlanabilir.

    Uygulama örneği

    Boru kurulumu

    a) Açılı bölümler halinde, akış yönünün tersine

    b) Küçük borular içinde, akış yönünün tersine çevrilmiş

    c) Akış yönüne dik

    L = Daldırma boyu

  • Teknik bilgiler

    Sensör
     Sensör elemanı 1 × Pt100 
     Tolerans  IEC 751 uyarınca Sınıf A
     Proses sıcaklığı  –50...+200 °C
    Malzeme 316L
    Yüzey pürüzlülüğü Ra ≤0,8 μm
    Sensör çapı 6 mm
    Sensör uzunluğu 40...600 mm arasında seçilebilir (lütfen belirtin)
    Yanıt süresi T50 = ≤1,0 s; T90 = ≤2,0 s
    Maks. basınç 100 bar (proses bağlantısına göre 100 mm ve 20 °C için)
    Proses bağlantısı
     Versiyon Konik metal-metal bağlantı, G½" ile; TRI-CLAMP® flanş 1" 1-½", ISO 2852 DN 25/38; Microclamp ½"...¾"; DIN 11851 DN 25 Dairy bağlantısı; DN 32/125 için Varivent® ⌀ 68 mm
    Transmiter muhafazası
     Koruma sınıfı  IP 66/67
     Elektrik bağlantısı  M12×1 takılabilir konektör
     Malzeme  304
    Çıkış özellikleri
     Çıkış sinyali  4...20 mA, 20...4 mA / Pt100
    Alarmda sinyal   Sensör kırılması; sensör kısa devresi: ≤3,6 mA veya ≥21,0 mA
     Yük  Maks. (Ugüç beslemesi -10 V)/0,023 A
    Endüksiyon akımı
    gereksinimi
    ≤3,5 mA
    Akım sınırlaması ≤23 mA
    Siviç gecikmesi 2 s
    Güç beslemesi
     Besleme voltajı  Ub = 10...35 V DC
    Rezidüel dalgalanma   İzin verilen rezidüel dalgalanma Uss ≤3 V, Ub ≥13 V, fmaks = 1 kHz için
    Kesinlik
    Transmiter yanıt
    süresi
     1 s
    Referans çalışma
    koşulları
     0 °C (buz banyosu)
     Ölçüm hatası  0,1 K veya %0,08
    Ortam sıcaklığı etkisi
    (sıcaklık sapması)
    Td = ±(15 ppm / K × (ölçüm aralığı tam skala değeri + 200) + 50 ppm/K × ayarlanan ölçüm aralığı) × Δθ
    Δθ = Ortam sıcaklığı ile referans çalışma koşulu arasındaki sapma
    Uzun süreli stabilite ≤0,1 K/yıl veya %0,05/yıl
    Yük etkisi ≤ ±%0,02/100 Ω
    Çalışma koşulları
    Ortam sıcaklığı   –40...+85 °C
     Saklama sıcaklığı  –40...+85 °C
     İklim sınıfı  EN 60 654-1 uyarınca, Sınıf C
    Darbe direnci 4 g/2...150 Hz, IEC 60068-2-6 uyarınca
    EMC IEC 61326 Serisi ve NAMUR NE21 uyarınca
    Onaylar
     3A 

    Boyutlar (mm)

    Genel

    a) TRI-CLAMP®

    b) MicroClamp TriClamp

    c) Dairy bağlantısı

    d) G ½"

    e) Varivent®

    f) G 3/8" şapkalı somun ile

     

    L = 40...600 mm arasında seçmeli uzunluk
    * 35 mm uzatma boynu eklentili versiyon

    Kullanım kılavuzuna göre kurulum.

    Termoveller

    a) G ½"

    b) Köşe parça DN15

    c) T parça (düz) DN10

    Elektrik bağlantısı

    4...20 mA

    1 × Pt100

    Ölçüm aralığı

    Kod

    Ölçüm aralığı

    A

    0...+100 °C

    B

    0...+150 °C

    C

    –50...+100 °C

    D

    –50...+150 °C

    E

    –50...+200 °C, uzatma boyunlu

    X

    Seçilebilir ( Sıcaklık aralığı: –50...150°C, lütfen belirtiniz ) boyun uzantılı

  • Teknik Bilgi Sayfası

    Daha fazla doküman TMR35