Katılar için kapasitif nokta seviye sivici

 

 

Katılar için kapasitif limit seviye sivici

Nivector FTC968 / FTC968Z

102.17 €'dan
Yardım ?

Bilgi Hattı
+90 212 403 63 00

    • Hareket eden parçası yoktur
    • Bakım gerektirmeyen işlem
    • Koruyucu kullanırken ürünle temas olmaz
    • Elektromanyetik alanlara ve voltaj yükselmelerine karşı yüksek bağışıklık 

    Özet ürün bilgileri

    Ürün Dökme katılar ≤10 mm tane boyutu
    Ürün dielektrik sabiti εr ≥ 1,6
    Onay ATEX II 1/3 D
    Ürün sıcaklığı -20...+80 °C
    Prob uzunluğu 81 mm
    Proses basıncı -1...+6 bar
    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Nivector FTC968: version for non hazardous area1 - 34 - 1011+
    Nivector FTC968 AC Limit seviye sivici, kapasitif Uygulama: Toz ve iri taneli katılar Proses bağlantısı: G1 Daldırma: 20-71mm Çıkış: 2-telli, 21…253VAC İzolasyon malzemesi/muhafaza: PC, IP65
    • Kurulum zorunlu değildir
    • Hareketli parça içermez
    124.60112.14102.17 918098-0000
    Nivector FTC968 DC PNP. Same as above but with 3-wire PNP output and 10-55VDC.124.60112.14102.17 918098-0140
    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Nivector FTC968Z: version for Ex area1 - 34 - 1011+
    Nivector FTC968Z AC Limit seviye sivici, kapasitif Uygulama: Toz ve iri taneli katılar Onay: ATEX II 1/3D Bağlantı: G1, pirinç nikel kaplamalı Daldırma: 20-71mm Çıkış: 2-telli, 21…253VAC Muhafaza malzemesi: Halar (ECTFE) IP65
    • Kurulum zorunlu değildir
    • Hareketli parça içermez
    169.85152.87139.28 918098-1000
    Nivector FTC968Z DC PNP
    Same as above but 3-wire PNP output and 10-55VDC.
    169.85152.87139.28 918098-1140

    Accessoires

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Nivector FTC968 için koruyucu36.80 71329077
    Nivector FTC968Z için koruyucu36.80 71329083

    Fiyatlar 28.02.2018 tarihine kadar geçerlidir. EUR/birim. Bakınız:
    Endress+Hauser Şartlar ve Koşullar

    Bu ürünü alan kişiler aynı zamanda bunu da görüntüledi

  • Uygulama

    Nivector kapasitif limit seviye sivici, her türlü tozlu ve ince taneli toprağa uygundur (örneğin plastik granüller, deterjanlar ve hayvan yemleri). Yapısındaki malzemeler sayesinde, Nivector tahıl, şeker, ot, baharat ve irmik gibi gıdalarla kullanıma da uygundur.

    Fonksiyon

    Nivector ünitesinin yüzü sensör işlevi görür. Katılar ön yüzle temas ettiği takdirde elektronik anahtarlama modunu değiştirir. Nivector min. veya maks. arıza emniyet modunda kullanılabilir ve LED anahtarlama durumunu gösterir. Ekran elektrodu, konteyner duvarlarında ve yanal katılarda
    birikmeyi ve girişimleri önler.

    Uygulama Örneği

    Nivector FTC968 kompakt limit seviye sivicidir ve doğrudan
    minyatür kontaktör, solenoid valf ve programlanabilir akıllı
    kontrolör (PLC) bağlanabilir.

  • Teknik bilgiler

    Çıkış
    Emniyet devresi Seçilebilir minimum veya maksimum
    Bağlanabilir yuük

    AC:
    kısa süre (40 ms): maks. 1,5 A maks. 375 VA - 253 V veya maks. 31,5 VA - 21 V (kısa devre koruması yok);
    sürekli: maks. 87 VA - 253 V, maks. 7,4 VA - 21 V, min. 2,5 VA - 253 V (10 mA), min. 0,5 VA - 21 V (20 mA) voltaj düşüşü maks. 12 V, kaçak akım maks. 4 mA

    DC:
    kısa süre (50 ms): maks. 0,5 A, maks. 55 V (saatli aşırı yük ve kısa devre koruması);
    sürekli: maks. 350 mA, rezidüel voltaj < 3 V, kaçak akım < 100 μA

    Anahtarlama süresi Yaklaşık 0,2 s kapaklı/kapaksız
    Güç beslemesi
    AC 21...253 V, 50/60 Hz (FTC968Z maks. 250 V)
    DC 10…55 V
    Çalışma koşulları
    Ortam sıcaklığı –20...+60 °C
    Ürün sıcaklığı

    FTC968: –20...+ 80 °C

    FTC968Z: –20...+75 °C

    Operating temperature –20 to +80 °C
    Çalışma sıcaklığı –20...+80 °C
    Saklama sıcaklığı –25...+85 °C
    Çalışma basıncı –1...+6 bar
    Tane boyutu 10 mm'ye kadar
    Ölçülen ürünün
    rölatif dielektrik sabiti
    Min. 1,6
    Koruma sınıfı

    FTC968: EN 60529 Standardına göre IP 65/IP 67;

    FTC968Z: IP 65

    EMC

    EN 61326'ya göre Parazit Emisyonu, Elektrikli Cihaz B Sınıfı; EN 61326'ya göre Parazit Bağışıklığı

    Mekanik yapı
    Proses bağlantıları

    FTC968: İki somunlu Dişli G1" A, Dişli R1" (DIN 2999)

    FTC968Z: İki somunlu Dişli G1" A

    Koruyucu: Dişli G 1½" A

    Elektrik bağlantısı Kablo girişi PG 11'de maks. 1,5 mm² kablolar için vidalı terminaller (gerekirse döndürülebilir), 6...8 mm kablo çapı
    Proses ile temas eden malzemeler

    FTC968: muhafaza mavi PC, montaj somunları siyah PA

    FTC968Z: muhafaza beyaz ECFTE, dişli kısım nikel kaplı pirinç, montaj somunları siyah PA

    Diğer malzemeler Bağlantı alanı: şeffaf PC
    Kullanıcı arayüzü
    Bağlantı alanında
    ekran
    Anahtarlama modu ekranı için kırmızı LED, dışarıdan görünür
    Bağlantı alanında
    çalışma
    Minimum-maksimum güvenlik modu geçişi için döner siviç, anahtarlama hassaslığı için potansiyometre
    Onaylar
    Ex (patlama) onayı FTC968Z: ATEX II 1/3 D

    mm cinsinden boyutlar ve malzemeler

    FTC968

    FTC968Z.

    Opsiyonel koruyucu

    FTC968

    FTC968Z

    Opsiyonel koruyucuda G1½" dişli bulunur ve Nivector'u özellikle aşındırıcı ve kaba malzemelerden gelecek hasara karşı korur. Fonksiyon testi için dolu silodan Nivector'un sökülmesine izin verir.

    Elektrik bağlantısı

    a) AC versiyonu

    b) DC versiyonu (PNP)

  • Daha fazla doküman FTC968