Kontaktör

Kontaktör

RTA421

115.79 €'dan
Yardım ?

Bilgi Hattı
+90 212 403 63 00

    • Ayar noktası takibi için 2 röle (değiştirme kontaklı)
    • Serbest ayarlanabilir histerisis
    • Hızlı Kurulum
    • Alarm ayar noktaları LC ekranı ve çubuk grafiği
    • 3 tuşlu ön uç kurulumu

    Özet ürün bilgileri

    Limit fonksiyonu 2 röle
    Giriş Akım, voltaj
    Transmiter güç beslemesi Opsiyonel
    Zaman gecikmesi 0...99 s
    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    2-telli beslemeBesleme voltajı1 - 34 - 1011+
    -196…250VAC131.58122.37115.79 RTA421-A11A
    98…126VAC131.58122.37115.79 RTA421-A21A
    20…250VDC/AC161.29150.-141.94 RTA421-A31A
    196…250VAC161.29150.-141.94 RTA421-A12A
    98…126VAC161.29150.-141.94 RTA421-A22A
    20…250VDC/AC191.-177.63168.08 RTA421-A32A

    Aksesuarlar

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Muhafaza sahası, R4 182x180x165, 5xM20,PC Minitec koruma muhafazası Sentetik muhafaza + şeffaf kaplama Koruma sınıfı IP66 4x22.5mm / 2x45mm70.53 52010132

    Fiyatlar 30.11.2017 tarihine kadar geçerlidir. EUR/birim. Bakınız:
    Endress+Hauser Şartlar ve Koşullar

    Bu ürünü alan kişiler aynı zamanda bunu da görüntüledi

  • Uygulama

    RTA421 kontaktör, endüstriyel işlemlerin takibinde ve korunmasında kullanılır. Ünitede bulunan iki bağımsız röle, atık su teknolojisinde pompa kontrolü ve konteynırlarda seviye takibi gibi birçok düşük maliyetli uygulamalar sunar. Hızlı kurulum özelliği, limit değerlerin değiştirilmesini  sağlar ve ünite tesis ve mühendislik uygulamalarının yanında dağıtım kutularında kullanıma uygundur.

    Fonksiyon

    Cihaz akım sinyallerini (0/4...20 mA) ve voltaj sinyallerini (0/2...10 V) değerlendirir ve önceden tanımlanan limit değerlerinin üstünde
    ve altında devreye girer. Limit değerleri ekranda gösterilir. Çubuk grafiği, bağlı sinyali yüzde olarak gösterir. Limit değer girişini önlemek için 2 haneli barkod seçeneği mevcuttur.

    Uygulama örneği

  • Teknik bilgiler

    Giriş
    Giriş

    Akım: 0/4...20 mA, 20...0/4 mA, maks. 150mA, Ri: 5 Ω

    Voltaj: 0/2...10 V, 10...0/2 V, maks. 50 V, Ri: 1 MΩ;

    Entegrasyon süresi: 4/s

    Kesinlik %0,5 FSD
    Sıcaklık sapması %0,02/K orta sıcaklığı
    Çıkış
    Çıkış (seçenek) 24 V ±%20, 30 mA
    Çıkış (Röleler) 2, ikili, alarm ayar noktasında değişir, röle başına 1 potansiyel serbest değiştirme kontağı, Kontak yükü ≤ 250 V AC, 8 A, 30 V DC, 5 A
    Mekanik yapı
    Muhafaza (G × Y × D) 45 × 110 × 112 mm
    Ağırlık Yaklaşık 150 g
    Muhafaza Malzemesi Plastik PC/ABS, UL 940
    Elektrik bağlantısı Anahtarlı, vidalı terminal, damar boyutları esnek 1,5 mm²
    Kullanıcı arayüzü
    LED

    Çalışma, 1 × yeşil (2 mm)

    Arıza durumu, 1 × kırmızı (2 mm)

    Alarm ayar noktası, 2 × sarı (2 mm)

    LC ekran Numerik ekran 4 × 7 segment (6 mm); alarm ayar noktası durumu 2× kanal numarası, 4 × 1 segment; çubuk grafiği 10 × 1 segment
    Görüntüleme aralığı 2 × 0 to 99 %
    Çalışma 3 tuşlu çalıştırma
    Güç beslemesi
    Besleme voltajı

    196…250 V AC, 50/60 Hz

    98…126 V AC, 50/60 Hz

    20…250 V DC/AC, 50/60 Hz

    Güç tüketimi Maks. 9 VA

    Boyutlar, mm

    Kullanım kılavuzuna göre kurulum

    Elektrik bağlantısı

    a) Güç beslemesi

    b) Röleler (iç devre)

    c) Röle 1

    d) Röle 2

    e) Kontak durumu alarm veya güç kesintisi durumunda gösterilir

    f) Akım girişi

    g) Döngü güç beslemesiyle akım girişi (seçenek)

    h) Voltaj girişi

  • Teknik Bilgi Sayfası

    Daha fazla doküman RTA421