Liquipoint FTW23 - Sıvılar için hijyenik seviye sivici
A3IOLINK



Gıda ve içecek sektöründe sıvılar için limit seviye sivici

Liquipoint FTW23

114.02 €'dan
Yardım ?

Bilgi Hattı
+90 212 403 63 00

    • Test mıknatısı ile siviç çıkışlarının fonksiyon testi
    • İki siviç çıkışı eşiklerinin bağımsız ayarlanması, madde ayrıştırma ve madde algılama gibi.
    • 3-A ve EHEDG sertifikaları

    Özet ürün bilgileri

    Ürün

    Su tabanlı madde

    Kurulum Kazanlar ve borular
    Proses sıcaklığı –20...+100 °C (1 saat için: +135 °C)
    Proses basıncı –1...+16 bar
    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Besleme Voltajı; ÇıkışElektrik BağlantısıProses Bağlantısı1 - 34 - 1011+
    10…30VDC; 3-telli PNP / IO-Link; DC-PNPFiş M12, IP65/67 NEMA Tip 4 MuhafazaDişli ISO228 G1, 316L, montaj> kaynak adaptörlü aksesuar150.80135.72123.66 FTW23-AAxMWSJ
    Dişli G1/2, 316L montaj> hijyenik proses manşonu146.13131.52119.83 FTW23-AAxMWVJ
    Dişli ISO228 G3/4, 316L montaj> kaynak adaptörlü aksesuar139.05125.15114.02 FTW23-AAxMW5J
    Dişli M24, 316L montaj> adaptör aksesuarı146.13131.52119.83 FTW23-AAxMX2J
    Fiş M12, IP66/68/69K NEMA Tip 4/6P MuhafazaDişli ISO228 G1, 316L, montaj> kaynak adaptörlü aksesuar174.30156.87142.93 FTW23-AAxNWSJ
    Dişli G1/2, 316L montaj> hijyenik proses manşonu169.63152.67139.10 FTW23-AAxNWVJ
    Dişli ISO228 G3/4, 316L montaj> kaynak adaptörlü aksesuar162.55146.30133.29 FTW23-AAxNW5J
    Dişli M24, 316L montaj> adaptör aksesuarı169.63152.67139.10 FTW23-AAxNX2J

    Accessories

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Kaynak adaptörü G3/4 d=50, 316L. Düz proses bağlantısı. Tanka montaj için. Malzeme: 316L. Conta: silikon O-ring. FDA, EHEDG, 3-A uyumlu.26.52 71258355
    Kaynak adaptörü G3/4, d=29, 316L. Düz proses bağlantısı. Hatta montaj için. Malzeme: 316L. Conta: silikon O-ring. FDA, EHEDG uyumlu.26.75 71258357
    Kaynak adaptörü G1, d:60, 316L Düz proses bağlantısı38.86 52001051
    Kaynak adaptörü G1, d=53, 316L. Düz proses bağlantısı. Malzeme: 316L. Conta: silikon O-ring. FDA, EHEDG, 3-A uyumlu.38.87 71258358
    Kablo 4x0,34, kutu M12, 316L,LED,90o,L=5m Fiş için M12 soket + entegre LED 5m kablo PVC, 316L kilit Özellikle hijyenik uygulamalar için Kullanım : cihaz + siviç çıkışı20.81 52018763
    Kablo 4x0, 34, M12 kutusu, Cu Sn/Ni,90°, L=5m M12 fiş konnektörü 5m kablo PVC, Cu Sn/Ni kilit7.25 52010285
    Fiş için 4p-125V soket, 4A-M12 Fiş için M12 soket Kolay kablo bağlantısı Kullanım: M12 fiş15.55 52006263
    Test mıknatısı.7.25 71267011

    Fiyatlar 30.09.2019 tarihine kadar geçerlidir. EUR/birim. Bakınız:
    Endress+Hauser Şartlar ve Koşullar

    Bu Liquipoint seviye sivici sizin uygulamanız ile tam uyumlu değil mi?

    Bu ürünü alan kişiler aynı zamanda bunu da görüntüledi

  • Uygulama

    Liquipoint FTW23 su tabanlı sıvılar için bir limit seviye sivicidir. Tercihen depolama tanklarında, karıştırma kazanlarında ve borularda kullanılır. Gıda ve içecek sektörü için geliştirilerek üretilen Liquipoint FTW23, uluslararası hijyenik gereksinimleri karşılamaktadır. Liquipoint FTW23
    100 °C sıcaklığa kadar olan proseslerde sürekli olarak ve 135 °C sıcaklıktaki temizleme ve sterilizasyon proseslerinde 60 dakika süreyle kullanılabilir.

    Çalışma prensibi

    Sensörün ucundaki kapasitans ve dolayısıyla, maddenin dielektrik değeri bir elektrik alanı kullanılarak belirlenir. Havanın ve su bazlı bir sıvının dielektrik değerleri farklı olacağından, Liquipoint FTW23 iki durum (kaplanmış ve kaplanmamış) arasındaki farkı belirleyebilir.

    Uygulama örneği

    Liquipoint FTW23 - Sıvılar için hijyenik seviye sivici - Uygulama örneği

    Ölçüm sisteminde bir Liquipoint FTW23 limit seviye sivici bulunur, örn. programlanabilir lojik kontrol cihazlarına (PLC) bağlantı için.

    a) Aşırı doldurma koruması veya üst seviye tespiti (MAKS)

    b) Pompa kuru çalışma koruması (MIN)

    c) Alt seviye tespiti (MIN)

  • Teknik bilgiler

    Çıkış
    Siviç çıkışı

    3-telli DC-PNP:
    – 2 DC-PNP çıkışı, XOR işlemi ile çalışır
    – 200 mA yük bağlanabilir (kısa devre korumalı)

    IO-Link çıkışlı cihazlar
    – 2 DC-PNP çıkışı, bağımsız ayarlanabilir
    – 1 siviç çıkışı aktif ise: 200 mA yük bağlanabilir (kısa devre korumalı)
    – 2 siviç çıkışı aktif ise: her birine 105 mA yük bağlanabilir (kısa devre korumalı)

    Rezidüel gerilim <3 V
    Rezidüel akım <100 μA
    Besleme voltajı 10...30 V DC
    Güç tüketimi <1,2 W (maksimum yükte: 200 mA)
    Akım tüketimi <40 mA
    Kablo özelliği IEC 60947-5-2
    Bağlantı kablosu
    uzunluğu
    – Maks. 25 Ω/tel, total kapasitans < 100 nF
    – IO-Link iletişimi: < 10 nF
    Performans özellikleri
    Referans çalışma
    koşulları

    Yatay montaj:

    – Ortam sıcaklığı: 20 °C ± 5 °C

    – Proses sıcaklığı: 20 °C ± 5 °C

    – Proses basıncı: 1 bar

    – Madde: su

    Siviç hassasiyeti DIN 61298-2 standardına göre ±2 mm
    Histerezis Tipik olarak ±1 mm
    Tekrarlanamazlık DIN 61298-2 standardına göre ±1 mm
    Devre değiştirme
    gecikmesi

    0,5 s sensör kaplanmış durumdayken

    1,0 s sensör kaplanmamış durumdayken

    Siviç gecikmesi <2 s (önceden bağlantı yokken)
    Yönlendirme herhangi bir pozisyon
    Çevre
    Ortam sıcaklığı

    –20...+70 °C (TProses ≤ 80 °C),

    –20...+35 °C (TProses = 135 °C)

    Saklama sıcaklığı –40...+85 °C
    İklim sınıfı DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: test Z/AD
    Koruma sınıfı

    – IP65/67 NEMA Tip 4X Muhafaza (plastik muhafaza başlığı için M12 konnektör)

    – IP66/68/69 NEMA Tip 4X/6P Muhafaza (metal muhafaza kapağı için M12 konnektör)

    Kısa devre koruması

    – Aşırı yük/kısa devre koruması, I > 200 mA
    – IO-Link çıkışlı cihazlar: 2 siviç çıkışı aktif ise çıkış başına 105 mA

    Proses
    Proses sıcaklığı –20...+100 °C (1 saat için: +135 °C)
    Proses basıncı –1...+16 bar
    Proses sıvısı – Su bazlı ürün, dielektirik katsayısı (DK) > 20 (varsayılan)
    – IO-Link çıkışlı cihazlar: DK > 1.5'e kadar ayarlanabilir, IO-Link arayüzü ile su-, alkol-, ve yağ- bazlı sıvı veya toz ürün seçimi
    Mekanik yapı
    Ağırlık Maks. 300 g
    Proses ile temas eden
    malzemeler

    – Sensör: 316L (1.4404), PEEK PEEK malzemesi EU 1935/2004, 10/2011, 2023/2006 ve FDA 21 CFR 177.2415 standartlarının gerektirdiği şartlara uygundur

    – Proses bağlantısı: 316L(1.4404/1.4435)

    Proses ile temas
    etmeyen malzemeler

    Muhafaza başlığı:

    – Metal M12: 316L(1.4404)

    – Plastik M12: PPSU; Tasarım halkası: PBT/ PC

    Muhafaza: 316L(1.4404)

    Yüzey Ra ≤ 0,76 μm
    Onaylar
    Onay CSA C/US Genel Amaçlı
    Sıhhi uyumluluk 3-A, EHEDG

    Boyutlar (mm)

    Muhafaza, Elektrik bağlantısı

    Liquipoint FTW23 - Sıvılar için hijyenik seviye sivici - Boyutlar

    a) M12 konnektör, Metal muhafaza başlığı

    b) M12 konnektör, Plastik muhafaza başlığı

     

    Kullanım kılavuzuna göre kurulum

     

    Proses bağlantıları

    Liquipoint FTW23 - Sıvılar için hijyenik seviye sivici - Proses bağlantıları

    a) Dişli ISO228 G¾"

    b) Dişli ISO228 G1"

    c) Dişli M24×1,5

    d) Dişli ISO228 G½" Hijyen adaptörü

     

    Kullanım kılavuzuna göre kurulum

     

    Elektrik bağlantısı

     

    Liquipoint FTW23 - Sıvılar için hijyenik seviye sivici - Elektrik bağlantısı

    a) M12 konnektör

    b) Çift çıkış ile fonksiyon izleme

    c) IO-Link, 1 siviç çıkışı ile

  • Daha fazla doküman FTW23
  • IO-Link

    Genel faydaların yanı sıra, hijyenik seviye sivicimiz Liquipoint FTW23 ile IO-Link iletişim kullandığınızda:

    • İkinci siviç çıkışını ayarlayabilirsiniz
    • Cihazı DC değeri 1.5'e kadar olan (iletken olmayan) ürünlerde kullanım için ayarlayabilirsiniz
    • Cihazı toz (ör. Kahve tozu) ürünlerde kullanım için ayarlayabilirsiniz

     

    IO-Link genel faydalar

    Dijital iletişim:

    • Hatasız very aktarımı (ör. Elektromanyetik etkiler, EMC)
    • Sinyal dönüşümü yok, daha yüksek hassasiyet

     

    Daha fazla veri

    • Daha fazla veri iletme imkânı
    • Detaylı hata bilgisi
    • Ek proses bilgileri

     

    Merkezi parametre yedekleme

    • Master'dan cihaza veri yükleme imkânı
    • Bir cihazdan diğer cihaza ayar kopyalama imkânı
    • Uzaktan sensör bakımı