Liquipoint FTW33 - Sıvılar için hijyenik seviye sivici
A3IOLINK



Gıda ve içecek endüstrisinde sıvı ve macunsu maddeler için limit seviye sivici

Liquipoint FTW33

Yardım ?

Bilgi Hattı
+90 212 403 63 00

    • Yüzeye sıfır montaj, borular temizlenebilir kalır
    • Su ve yağ bazlı maddeler için
    • Ağır birikim durumunda bile kompanzasyon sayesinde güvenilir anahtarlama fonksiyonu

    Özet ürün bilgileri

    Ürün DC ≥ 2 ile su ve yağ bazlı ortamlar
    Kurulum Kanallar ve borular
    Proses sıcaklık aralığı –20...+100 °C (1 saat için: +150 °C)
    Proses basınç aralığı –1...+25 bar
    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Elektrik bağlantısıProses Bağlantısı1 - 34 - 1011+
    M12 Fiş, IP65/67 Nema Tip 4 MuhafazaDişli ISO228 G1, 316L montaj> aksesuar kaynak adaptörü291.17262.05238.76 FTW33-AAxMWSJ
    Dişli G1/2, 316L montaj> hijyenik proses manşonu286.50257.85234.93 FTW33-AAxMWVJ
    Dişli ISO228 G3/4, 316L montaj> aksesuar kaynak adaptörü279.42251.48229.12 FTW33-AAxMW5J
    DIN11851 DN25 PN40, 316L327.71294.94268.72 FTW33-AAxM1AJ
    DIN11851 DN40 PN40, 316L327.71294.94268.72 FTW33-AAxM1CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1..1-1/2") 316L, DIN32676 DN25-40327.71294.94268.72 FTW33-AAxM3CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 (2"), 316L, DIN32676 DN50327.71294.94268.72 FTW33-AAxM3EJ
    M12 Fiş, IP66/68/69K NEMA Tip 4/6P MuhafazaDişli ISO228 G1, 316L montaj> aksesuar kaynak adaptörü314.67283.20258.03 FTW33-AAxNWSJ
    Dişli G1/2, 316L montaj> hijyenik proses manşonu310.-279.-254.20 FTW33-AAxNWVJ
    Dişli ISO228 G3/4, 316L montaj> aksesuar kaynak adaptörü302.92272.63248.39 FTW33-AAxNW5J
    DIN11851 DN25 PN40, 316L351.21316.09287.99 FTW33-AAxN1AJ
    DIN11851 DN40 PN40, 316L351.21316.09287.99 FTW33-AAxN1CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1..1-1/2") 316L, DIN32676 DN25-40351.21316.09287.99 FTW33-AAxN3CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 (2"), 316L, DIN32676 DN50351.21316.09287.99 FTW33-AAxN3EJ

    Accessories

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Kaynak adaptörü G3/4 d=50, 316L. Düz proses bağlantısı. Tanka montaj için. Malzeme: 316L. Conta: silikon O-ring. FDA, EHEDG, 3-A uyumlu.26.52 71258355
    Kaynak adaptörü G3/4, d=29, 316L. Düz proses bağlantısı. Hatta montaj için. Malzeme: 316L. Conta: silikon O-ring. FDA, EHEDG uyumlu.26.75 71258357
    Kaynak adaptörü G1, d:60, 316L Düz proses bağlantısı38.86 52001051
    Kaynak adaptörü G1, d=53, 316L. Düz proses bağlantısı. Malzeme: 316L. Conta: silikon O-ring. FDA, EHEDG, 3-A uyumlu.38.87 71258358
    Kablo 4x0,34, kutu M12, 316L,LED,90o,L=5m Fiş için M12 soket + entegre LED 5m kablo PVC, 316L kilit Özellikle hijyenik uygulamalar için Kullanım : cihaz + siviç çıkışı20.81 52018763
    Kablo 4x0, 34, M12 kutusu, Cu Sn/Ni,90°, L=5m M12 fiş konnektörü 5m kablo PVC, Cu Sn/Ni kilit7.25 52010285
    Fiş için 4p-125V soket, 4A-M12 Fiş için M12 soket Kolay kablo bağlantısı Kullanım: M12 fiş15.55 52006263
    7.25 71267011

    Fiyatlar 30.09.2019 tarihine kadar geçerlidir. EUR/birim. Bakınız:
    Endress+Hauser Şartlar ve Koşullar

    Bu Liquipoint seviye sivici sizin uygulamanız ile tam uyumlu değil mi?

    Bu ürünü alan kişiler aynı zamanda bunu da görüntüledi

  • Uygulama

    Liquipoint FTW33 sıvı ve macunsu maddeler için bir nokta seviye sivicidir. Tercihen saklama tankları, karıştırma kanalları ve borularda kullanılır. Gıda ve içecek endüstrisi için geliştirilen Liquipoint FTW33 uluslararası hijyen gereksinimlerini karşılar. Özellikle yüzeye sıfır montaj gerektiren
    uygulamalar için uygundur. Liquipoint FTW33, sürekli olarak 100 °C'ye kadar proses sıcaklığına ve 60 dakika boyunca 150 °C'ye kadar temizlik ve sterilizasyon sıcaklıklarında kullanılabilir. Liquipoint FTW33 aynı zamanda gıda ve içecek endüstrisinde genelde oluşan köpüğün tespit edilmesi için de kullanılabilir.

    Çalışma prensibi

    Proses ile temas halinde düşük, galvanik olarak yalıtımlı AC voltaj uygulanır. Eğer sıvı veya macunsu madde elektrot ile temas ederse ölçülebilir bir akım geçer ve Liquipoint FTW33 açılır. Aktif birikim kompanzasyonu, sensörde birikim oluşsa bile ölçüm cihazının güvenli bir şekilde anahtarlama yapmasını sağlar.

    Uygulama örneği

    Point Level switch for liquids Liquiphant FTL31 - Installation example

    Ölçüm sisteminde bir Liquipoint FTW33 limit seviye sivici bulunur, örn. programlanabilir lojik kontrol cihazlarına (PLC) bağlantı için.

    a) Aşırı doldurma koruması veya üst seviye tespiti (MAKS)

    b) Pompa kuru çalışma koruması (MIN)

    c) Alt seviye tespiti (MIN)

  • Teknik bilgiler

    Çıkış
    Fonksiyon

    – 3-telli DC-PNP

    – Elektronik sistemin siviç çıkışında pozitif voltaj sinyali

    – IO-Link: 2 DC-PNP çıkışı, konfigüre edilebilir

    Bağlanabilir yük 200 mA (kısa devre korumalı)
    Rezidüel voltaj <3 V
    Rezidüel akım <100 μA
    Besleme voltajı

    – 10...30 V DC

    – IO-Link: 18...30 VDC

    Güç tüketimi <1 W (maks. yükte: 200 mA)
    Akım tüketimi <15 mA
    Kablo özelliği

    – M12 konnektör: IEC 60947-5-2

    – Soket konnektör: Kablo kesiti ≤1,5 mm² (16 AWG ); ⌀ 3,5...6,5 mm

    – Kablo: Kablo kesiti 0,75 mm² (AWG 20)

    Bağlantı kablosu
    uzunluğu

    – Maks. 25 Ω/damar, toplam kapasitans <100nF

    – IO-Link iletişim: <10 nF

    Performans özellikleri
    Referans çalışma
    koşulları

    – Ortam sıcaklığı: 20 °C ±5 °C

    – Proses sıcaklığı: 20 °C ±5 °C

    – Proses basıncı: 1 bar

    – Madde: su

    – İletkenlik: yak. 200 μS/cm

    Maksimum belirsizlik ±1 mm, DIN 61298-2'ye uygun şekilde
    Histerezis maks. 1 mm
    Tekrarlanamazlık ±0,5 mm, DIN 61298-2'ye uygun şekilde
    Anahtarlama
    gecikmesi

    – Sensör kaplı olduğunda 0,5sn (IO-Link üzerinden 0,3...60 sn olarak konfigüre edilebilir)

    – Sensör kaplı olmadığında 1,0 sn (IO-Link üzerinden 0,3...60sn olarak konfigüre edilebilir)

    Siviç gecikmesi

    – <1sn ( bunun öncesinde tanımlı siviçleme durumu yok)

    – IO-Lİnk: <2 s (bunun öncesinde tanımlı siviçleme durumu yok)

    Montaj herhangi bir pozisyon
    Ortam
    Ortam sıcaklık aralığı Muhafaza: –40...+70°C
    Saklama sıcaklığı –40...+85 °C
    İklim sınıfı DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: test Z/AD
    Koruma sınıfı

    – IP65 (Soket konnektör)

    – IP65/67 NEMA Tip 4X Pano (plastik muhafaza başlığı için konnektör)

    – IP66/68/69K NEMA Tip 4X/6P Pano (metal muhafaza başlığı için M12 konnektör)

    – IP66/68 NEMA Tip 4X/6P Pano (kablo)

    Temizlik

    Ecolab testine uygun şekilde dışarıdan tipik temizlik maddelerine karşı dirençlidir.

    Elektromanyetik
    uyumluluk

    – EN 61326-Seri serisi ve NAMUR Önerisi EMV (NE 21) ile uyumlu

    – IO-Link iletişimi kullanılıyorsa sadece IEC/EN 61131-9 gereklilikleri yerine getirilir

    Kısa devre koruması

    I > 250 mA'da aşırı yük koruması/kısa devre koruması; sensör zarar görmemişse. Akıllı izleme: Yak. 1,5 sn aralıklarla aşırı yük testi; normal çalışma aşırı yük/kısa devre durumu düzeltildiğinde devam eder

    Proses
    Proses sıcaklık aralığı –20...+100°C
    1 saat boyunca EPDM işlem contası bulunan M24 işlem adaptörü: 130°C
    Proses basınç aralığı –1...+25 bar
    Standart Su ve alkol bazlı maddeler için (DC ≥ 10)
    Genişletilmiş Yağ bazlı madde (DC>2.4) veya ağır birikim yaratan maddeler
    IO-Link Su, alkol ve yaz bazlı sıvılar veya toz haline getirilmiş ürünler için IO-Link arayüzü ile, DC >2,4'e kadar ayarlama
    Mekanik yapı
    Ağırlık yaklaşık 300 g
    Proses ile temas eden
    malzemeler

    – Sensör: 316L (1.4404), PEEK PEEK malzemesi EU 1935/2004, 10/2011 ile birlikte 2023/2006 ve FDA 21 CFR
    177.2415 gereksinimlerini karşılar

    – Proses bağlantısı: 316L (1.4404/1.4435)

    Proses ile temas
    etmeyen malzemeler

    Muhafaza içeriği:

    – M12 metal: 316L (1.4404)

    – M12 plastik: PPSU; Design halkası: PBT/PC

    – Soket konnektör, plastik: PPSU

    – Plastik kablo: PPSU

    Muhafaza: 316L (1.4404)

    Yüzey Ra ≤ 0,76 μm
    Operasyon
     Opsiyonlar

    – Lokal

    – Test mıknatısı ile

    – IO-Link işletim menüsü ile

    Onaylar
    Onay CSA C/US Genel Amaçlı
    Hijyen uyumluluğu 3-A; EHEDG

    Boyutlar (mm)

    Muhafaza, Elektrik bağlantısı

    Liquiphant 31 - Liquid level switch - Dimensions of the compact version

    a) M12 konnektör, Metal muhafaza başlığı

    b) M12 konnektör, Plastik muhafaza başlığı

    c) Soket konnektör, Plastik muhafaza başlığı

     

    Kullanım kılavuzuna göre kurulum

     

    Proses bağlantıları

    Liquiphant 31 - Liquid level switch - Dimensions of the short tube version

    a) TriClamp DN25-38; 1...1½"

    b) TriClamp DN40, 2"

    c) Süt dişlisi DN25, PN40

    d) Süt dişlisi DN40, PN40

    e) Dişli ISO 228 G¾"

    f) Dişli ISO 228 G1"

    g) Dişli M24×1,5

    h) Dişli ISO 228 G½" Hijyen adaptörü

     

    Kullanım kılavuzuna göre kurulum

     

    Elektrik bağlantısı

     M12 konnektör

    Liquipoint FTW33 - M12 konnektör

    a) Çİft çıkış ile fonksiyon izleme

    Soket konnektör

    Liquipoint FTW33 - Soket konnektör

    Tek siviç çıkışı ile IO-Link

    Liquipoint FTW33 - Tek siviç çıkışı ile IO-Link

    Terminal atama

    Liquipoint FTW33 - Terminal atama

    a) Minimum güvenlik

    b) XOR işlemini kullanarak fonksiyon izleme bağlantısı

    c) Maksimum güvenlik

  • Daha fazla doküman FTW33
  • IO-Link

    IO-Link noktadan noktaya haberleşme özelliğini kullanmak aşağıdaki avantajları da sağlar:

    • DC < 2 ile ortam düzenlemesi
    • Birikim kalınlığının değerlendirilmesi
    • İki siviçleme noktasının farklı ortamlar için ayarlanabilmesi

     

    IO-Link genel faydalar

    Dijital iletişim:

    • Hatasız very aktarımı (ör. Elektromanyetik etkiler, EMC)
    • Sinyal dönüşümü yok, daha yüksek hassasiyet

     

    Daha fazla veri

    • Daha fazla veri iletme imkânı
    • Detaylı hata bilgisi
    • Ek proses bilgileri

     

    Merkezi parametre yedekleme

    • Master'dan cihaza veri yükleme imkânı
    • Bir cihazdan diğer cihaza ayar kopyalama imkânı
    • Uzaktan sensör bakımı