Matematiksel fonksiyonlara ve linearizasyona sahip dijital gösterge

Matematiksel fonksiyonlara ve linearizasyona sahip dijital gösterge

RIA45 / RIA46

Yardım ?

Bilgi Hattı
+90 212 403 63 00

    • 5 basamaklı LCD, çubuk grafik ve renk değişimi ile
    • Matematik fonksiyonlarına sahip 1 veya 2 kanallı cihaz
    • Geniş güç beslemesi aralığı

    Özet ürün bilgileri

    Girişler

    Akım, voltaj, direnç, sıcaklık değerlerini ölçen 1/2 üniversal giriş (RTD, TC)

    Çıkışlar 2 röle, 1/2 analog çıkış
    Ekran LCD - 2 satırlı; siyah/beyaz/sarı; alarm modu: kırmızıya renk değişimi; kanallar arasında geçiş fonksiyonu
    Fonksiyonlar

    Linearizasyon, matematiksel hesaplamalar (+/-/ort), diferansiyel basınç paketi

    Boyutlar

    RIA45: 96 × 48 × 175 mm

    RIA46: 133 × 199 × 96 mm

    Proses göstergesi RIA45

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    OnaylarGiriş; Çıkış1 - 34 - 1011+
    Güvenli bölge1x Üniversal; 1xanalog259.41241.25228.28 RIA45-A1A1
    2x Üniversal; 2xanalog360.48335.25317.22 RIA45-A1B1
    1x Üniversal;1xanalog + 2 röle319.76297.38281.39 RIA45-A1C1
    2x Üniversal;2xanalog + 2 röle419.85390.46369.47 RIA45-A1D1
    ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC1x Üniversal; 1xanalog300.12279.11264.11 RIA45-B1A1
    2x Üniversal; 2xanalog401.19373.11353.05 RIA45-B1B1
    1x Üniversal;1xanalog + 2 röle360.47335.24317.21 RIA45-B1C1
    2x Üniversal;2xanalog + 2 röle460.56428.32405.29 RIA45-B1D1

    Saha göstergesi RIA46

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Onaylar MuhafazaGiriş; Çıkış1 - 34 - 1011+
    Güvenli bölge Saha plastik, cam takviyeli1x Üniversal; 1xanalog341.24317.35300.29 RIA46-A1A1A
    2x Üniversal; 2xanalog442.31411.35389.23 RIA46-A1B1A
    1x Üniversal; 1xanalog + 2 röle401.59373.48353.40 RIA46-A1C1A
    2x Üniversal; 2xanalog501.68466.56441.48 RIA46-A1D1A
    ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC Saha, Aluminyum1x Üniversal; 1xanalog461.41429.11406.04 RIA46-B1A2A
    2x Üniversal; 2xanalog562.48523.11494.98 RIA46-B1B2A
    1x Üniversal; 1xanalog + 2 röle521.76485.24459.15 RIA46-B1C2A
    2x Üniversal; 2xanalog621.85578.32547.23 RIA46-B1D2A

    Aksesuarlar

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Konfigürasyon kiti TXU10 PC üzerinden programlanabilir cihazlar için kurulum yazılımı + PC için USB girişli arabirim kablosu 4 pinli fiş101.72 TXU10-AC

    Fiyatlar 31.03.2020 tarihine kadar geçerlidir. EUR/birim. Bakınız:
    Endress+Hauser Şartlar ve Koşullar

    Bu ürünü alan kişiler aynı zamanda bunu da görüntüledi

  • Uygulama

    Geniş bir fonksiyon ve onay yelpazesine sahip olan RIA45 ve RIA46 göstergeleri, proses endüstrilerindeki her türlü uygulama için uygundur. Tipik uygulamalar arasında, proses değerlerinin (ör. taşma korumasının gerekli olduğu yerler) görüntülenmesi ve izlenmesi yer alır. Bir panel ekran olan RIA45, kontrol odalarında, şalter dolaplarında veya laboratuarlarda kurulum için idealdir, bir saha tipi gösterge olan RIA46 ise tehlikeli alanlarda kurulabilir.

    Çalışma prensibi

    Gösterge, analog proses değerlerini tespit eder, değerlendirir ve görüntüler. Entegre döngü güç beslemesi, iki telli sensörlere güç beslemesi sağlar. Üniversal girişler, akım ve voltajın ölçülmesine olanak sağlar ve RTD'lere ve termokupllara doğrudan bir bağlantı sunar. Proses kontrolü amacıyla limit noktaları izlenebilir ve ilgili entegre röleler devreye sokulabilir. Çift hatlı LCD ekran, proses endüstrileri için özel olarak geliştirilmiştir ve geniş bir programlanabilir bilgi yelpazesi sunar. Hızlı bilgi düğmesine basıldığında, ekran çeşitli değerler arasında manuel veya otomatik olarak geçiş yapar (proses, hesaplanan değerler veya bellek değerleri). Bir arıza durumunda, alarm vermek amacıyla ekranın rengi uzaktan da kolayca görülebilecek şekilde değişir. "Diferansiyel basınç" entegre uygulama paketi, diferansiyel basınçlı uygulamalardaki başlatma
    işlemlerinin hızlı, rahat ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlar.

    Uygulama örneği

    "Diferansiyel basıncı" uygulama örneği

     

    a) Analog giriş 1

    b) Analog giriş 2

  • Teknik bilgiler

    Giriş parametreleri
    Giriş

    1/2 × üniversal giriş 0...20 mA, 4...20 mA;

    Aralık: En fazla 22 mA, 0...10 V, 2...10 V, 0...5 V, 1...5 V, ±1 V, ±10 V, ±30 V, ±100 mV, ±150 mV, 30...3000 Ω;

    IEC751, GOST, JIS1604 uyarınca Pt 100, IEC751 uyarınca Pt 500 ve Pt 1000;

    GOST uyarınca Cu 100, Cu 50, Pt 50, Pt 46, Cu 53;

    DIN43760 uyarınca Ni 100, Ni 1000;

    IEC584 uyarınca Tip J, K, T, N, B, S, R;

    DIN43710 uyarınca Tip U;

    DIN43710, GOST uyarınca Tip L;

    ASTM E998 uyarınca Tip C, D

    Linearizasyon Giriş değerlerinin ve hesaplanan değerlerin linearizasyonu (en fazla 32 linearizasyon noktası desteklenir)
    Akım toleransı Ölçüm aralığının % 0,05'i
    Çıkış parametreleri
    Analog çıkış

    1/2 × analog çıkış, 0...20 mA, 4...20 mA;

    0...10V, 2...10V, 0...5V;

    kısa devre koruması, Imaks <25 mA

    Döngü güç beslemesi

    24 V DC (+%15/-%5), maks. 25 mA;

    kısa devre korumalı ve aşırı yük korumalı;

    sistemden ve çıkıştan galvanik olarak izole edilmiştir

    Durum Çıkışı Cihaz durumunun ve kablo açık devresinin izlenmesi için açık toplayıcı
    Röle Fonksiyon modlu 2 değiştirici: min., maks., kademeli, alarm, aralık dışı, aralık içi
    Limit fonksiyonu Maks. kontak yükü DC 30 V / 3 A (kalıcı durum, giriş tahribatı olmadan)
    Maks. kontak yükü AC 250 V / 3 A (kalıcı durum, giriş tahribatı olmadan)
    Min. kontak yükü 500 mW (12 V/10 mA)
    Çalışma koşulları
    Koruma sınıfı

    RIA45: Ön: IP65 Arka taraf: IP20

    RIA46: IP67/NEMA 4x

    Ortam sıcaklığı –20...+60 °C
    Saklama sıcaklığı –40...+85 °C
    Güç beslemesi
    Besleme voltajı 24 V...230 V AC/DC
    Yapısal tasarım
    Ön (RIA45) 96 × 48 mm, kesici: 92 × 45 mm
    Derinlik (RIA45)

    151,8 mm (patlama çerçevesi olmadan)

    175 mm (patlama çerçevesi montajlı)

    Saha tipi muhafaza
    (RIA46)
    133 × 199 × 96 mm cam elyaf takviyeli plastik veya alüminyum
    Elektrik bağlantısı Kodlanmış, takılabilir yaylı klips, 2,5 mm²; vidalı kelepçe ile güç beslemesi
    Ekran ve kullanıcı arayüzü
    Ekran

    LCD 2 satırlı; siyah/beyaz/sarı;

    alarm modu: kırmızıya renk değişimi; geçiş fonksiyonu;

    1. satır: 7 bölümlü, 5 basamaklı, 17 mm yüksek;

    2. satır: Çubuk grafiği, TAG, ünite için nokta matrisi olarak serbestçe programlanabilir

    LED 2 × cihaz durumu; 2 × röle durumu
    Operasyon Üç düğme kullanılarak ve/veya FieldCare Cihaz Kurulumu Konfigürasyon Yazılımı aracılığıyla
    Onaylar
    Ex (patlama) onayları

    ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC;

    CSA AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4;

    FM AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4 TIIS [Ex ia] IIC;

    NEPSI [Ex ia] IIC

    Diğerleri

    SIL2;

    WHG;

    GL (German Lloyd) gemi sanayii

    Yazılım fonksiyonları
    Min./maks. günlük fonksiyonu, alarm günlüğü tutma, diferansiyel basınç uygulaması paketi, 2 hesaplama kanalı: Toplam, fark, ortalama, linearizasyon
    Aksesuarlar
    FieldCare Cihaz Kurulumu Konfigürasyon Yazılımı
    Konfigürasyon kiti TXU10, USB

    Boyutlar (mm)

    RIA45

    a) Terminaller için mesafe parçası (patlama tehlikesi olan opsiyon)

     

    Kullanım kılavuzuna göre kurulum.

    RIA46

    Kullanım kılavuzuna göre kurulum

    Elektrik bağlantısı

    RIA45

    a) Analog Çıkış

    RIA46

    a) Arayüz kablosu için bağlantı soketi

    b) Bağlantı besleme voltajı

    c) Bağlantı rölesi 1 (opsiyonel)

    d) Bağlantı rölesi 2 (opsiyonel)

    e) Bağlantı analog çıkışı ve durum çıkışı

    f) Bağlantı analog girişi 1

    g) Bağlantı analog girişi 2 (opsiyonel)

    h) HART® bağlantı soketleri

    i) Terminal ataması için lazer etiketi

  • Daha fazla doküman RIA45
    Daha fazla doküman RIA46