NAMUR izolasyon amplifikatörü

NAMUR izolasyon amplifikatörü

Nivotester FTL325N

90.47 €'dan
Yardım ?

Bilgi Hattı
+90 212 403 63 00

    • NAMUR arayüzü IEC EN 60947-5-6
    • Bir - üç kanallı versiyon
    • Titreşimli limit seviye sivici Liquiphant M/S, Soliphant M, Solicap M/S, Liquicap M ve Liquipoint ile iki noktalı kontrol ve limit seviye tespiti

    Özet ürün bilgileri

    Onay ATEX II (1) GD EEx ia
    Bağlanabilir sensörler Tüm NAMUR siviçler
    Çıkış Kanal başına 1 röle
    Kanal sayısı 1 veya 3
    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Besleme voltajıSiviç çıkışı1 - 34 - 1011+
    85…253VAC1xSPDT seviye + 1xSPST alarm110.3399.3090.47 FTL325N-F1A1
    3xSPDT seviye + 1xSPST alarm201.15181.04164.94 FTL325N-F3A3
    20…30VAC/20…60VDC1xSPDT seviye + 1xSPST alarm110.3399.3090.47 FTL325N-F1E1
    3xSPDT seviye + 1xSPST alarm201.15181.04164.94 FTL325N-F3E3

    Aksesuarlar

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Muhafaza sahası, R4 182x180x165, 5xM20,PC Minitec koruma muhafazası Sentetik muhafaza + şeffaf kaplama Koruma sınıfı IP66 4x22.5mm / 2x45mm74.96 52010132

    Fiyatlar 31.03.2020 tarihine kadar geçerlidir. EUR/birim. Bakınız:
    Endress+Hauser Şartlar ve Koşullar

    Bu ürünü alan kişiler aynı zamanda bunu da görüntüledi

  • Uygulama

    Nivotester izolasyon amplifikatörü, tehlikeli alanlardan gelen sinyalleri izole eder ve kuvvetlendirir. Ölçüm sensörleri olarak yaklaşım sensörleri, titreşimli nokta seviye siviçleri veya mekanik kontaklar kullanılabilir. İzolasyon amplifikatörleri, siviç durumunu iletilmesi veya limit tespiti için kullanılabilir. Sıvı tankında üç kanallı versiyon kullanılarak iki noktalı kontrol gerçekleştirilebilir. İzolasyon amplifikatörleri bir  Liquiphant M veya Liquiphant S ile birlikte kullanıldıklarında, WHG uyarınca taşma koruması olarak da onaylanmış olurlar. FTL325N'nin sahada kullanılabilmesi için bir koruyucu muhafaza mevcuttur.

    Çalışma prensibi

    Yalıtım amplifikatörleri, iki telli bir döngü aracılığıyla ölçüm sensörlerine voltaj beslemesi sağlar. Sensörlerin devre değiştirme durumu, bir röle aracılığıyla değerlendirilir ve belirtilir. Çalışma akımı prensibi kullanılarak yüksek çalışma güvenliği garanti edilir. Aynı zamanda bu besleme hattı boyunca bir kontrol akımı da aktarılır. 

    Liquiphant M/S ve Soliphant M titreşimli limit seviye sivici ile birlikte kullanıldığında ölçüm noktası enerji kesilmesi, kısadevre ve sensör aşınmasına durumlarına karşı da sürekli olarak denetlenmiş olur.

    Uygulama örneği

    CH2 ve CH3 kanalları iki noktalı kontrol Δs olarak kullanıldığında, ölçüm cihazı aşağıdakilerden
    oluşur:

    • 2 ölçüm sensörü
    • 3 kanallı Nivotester
    • kontrol veya sinyal cihazları
  • Teknik bilgiler

    Giriş
    Ölçülen değişken Limit sinyali, gereken şekilde minimum veya maksimum yükseklikte tetiklenebilir
    Ölçüm aralığı Ölçüm aralığı, sensörlerin kurulum yerine bağlıdır
    Giriş Güç beslemesinden ve çıkıştan galvanik olarak izole edilmiş
    Koruma tipi II(1)G [Ex ia Ga] IIC
    II(1)D [Ex ia Da] IIIC
    Bağlanabilecek ölçüm
    sensörleri

    Liquiphant M, Liquiphant S, Soliphant M, Solicap M, Solicap S, Liquicap M;

    IEC/EN 60947-5-6 'e uygun sensörler; uygun direnç devresine haiz siviçler

    Bağlantı hattı iki telli, perdeleme gerekli değil
    Hat direnci Tel başına maks. 25 Ω
    Sinyal iletimi Besleme hattında akım sinyali
    Kontrol akımı aralığı <1,2 mA / >2,1 mA
    Hat kesinti izlemesi <200 μA
    Kısa devre >6,1 mA (kapatılabilir)
    Çıkış
    Röle çıkışı Her kanal başına seviye alarmı için bir potansiyelsiz siviç kontağı
    Çalışma akımı
    güvenlik modu
    MIN/MAKS fonksiyonu siviç ile seçilebilir
    Siviç gecikmesi yakl. 0,5 s
    Röle kontaklarının
    devre değiştirme gücü

    U~ maks. 253 V

    I~ maks. 2 A

    P~ maks. 500 VA, cos φ ≥ 0,7 için

    U– maks. 40 V

    I– maks. 2 A

    P–  maks. 80 W

    Kullanım ömrü Maksimum kontak yükü altında en az 105 devre değiştirme işlemi
    Fonksiyon ekranları Çalışma, seviye alarmı ve arıza için LED'ler
    Güç beslemesi
    Besleme voltajı

    85...253 V AC, 50/60 Hz

    20...30 V AC, 20...60 V DC, maks. 60 mA (1 kanal), maks. 113 mA (3 kanal), tolerans dahilinde izin verilen rezidüel dalgalanma: Vpp = maks. 2 V Nivotester, ters polarite korumasına sahiptir.

    Güç tüketimi

    AC:
    1 kanal: maks. 1,75 W
    3 kanal: maks. 2,75 W

    DC:
    1 kanal: maks. 1,2 W (Vmin 20 V için)
    3 kanal: maks. 2,25 W (Vmin 20 V için)

    Çalışma koşulları
    Ortam sıcaklığı

    Tekli kurulum için: –20...+60 °C

    Boşluksuz ray montajı için: –20...+50 °C

    Saklama sıcaklığı –20...+85 °C (tercihen +20 °C)
    Koruma sınıfı IP 20, IK06
    EMC

    Parazit Emisyonu EN 61326; Sınıf A Elektrikli Ekipman; Parazit Dayanıklılığı EN 61326;

    Ek A (Endüstriyel) ve NAMUR Tavsiyesi NE 21 (EMC) uyarınca

    Malzemeler
    Muhafaza Polikarbonat
    Ön kapak PP polipropilen
    Sabitleme sürgüsü (raya sabitleme için), Poliamid PA6
    Onaylar
    Ex (patlama) onayı ATEX II(1)G [Ex ia Ga] IIC
    ATEX II(1)D [Ex i Da] IIIC
    Taşma koruması WHG, sızma koruması

    Boyutlar (mm)

    Kullanım kılavuzuna göre kurulum.

    Elektrik bağlantısı

    1 kanallı versiyon

    Bağlantı çapraz kesiti maks. 1 × 2,5 mm² veya 2 × 1,5 mm²

     

    a) Sensör 1 (EEx ia)

    b) Limit değer rölesi 1

    c) Güç beslemesi

    d) Alarm rölesi

    3 kanallı versiyon

    Bağlantı çapraz kesiti maks. 1 × 2,5 mm² veya 2 × 1,5 mm²

     

    a) Sensör 1 (EEx ia)

    b) Limit değer rölesi 1

    c) Güç beslemesi

    d) Alarm rölesi

    e) Sensör 3 (EEx ia)

    f) Sensör 2 (EEx ia)

    g) Limit değer rölesi 2

    h) Limit değer rölesi 3

  • Daha fazla doküman FTL325N