Opsiyonel HART hata teşhisi ile güç beslemesi

Opsiyonel HART® hata teşhisi ile güç kaynağı

RN221N

115.91 €'dan
Yardım ?

Bilgi Hattı
+90 212 403 63 00

    • Döngü beslemesi, geniş besleme aralığı, esnek güç kaynağı
    • SMART transmiterler ile iki yönlü HART® iletimi
    • HART® sensör kurulumu için iletişim soketleri
    • Kompakt DIN ray muhafazası
    • Opsiyonel HART® hata teşhisi

    Özet ürün bilgileri

    Onay ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC
    HART® sinyali Çift yönlü
    Hata teşhis HART® durum biti veya NE43 aracılığıyla
    Röle çıkışı HART® hata teşhisi için opsiyonel
    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Besleme voltajı; DiyagnostikOnaylar1 - 34 - 1011+
    StandartGüvenli bölge131.72122.50115.91 RN221N-A1
    ATEX II (1)GD (Ex ia) IIC141.47131.57124.49 RN221N-B1
    Hart® diyagnostik röleGüvenli bölge209.62194.95184.47 RN221N-A3
    ATEX II (1)GD (Ex ia) IIC219.37204.01193.05 RN221N-B3

    Aksesuarlar

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Muhafaza sahası, R4 182x180x165, 5xM20,PC Minitec koruma muhafazası Sentetik muhafaza + şeffaf kaplama Koruma sınıfı IP66 4x22.5mm / 2x45mm74.96 52010132

    Fiyatlar 31.03.2020 tarihine kadar geçerlidir. EUR/birim. Bakınız:
    Endress+Hauser Şartlar ve Koşullar

    Bu ürünü alan kişiler aynı zamanda bunu da görüntüledi

  • Uygulama

    RN221N, 4...20 mA sinyal akımı devrelerinin galvanik olarak izole edilmesi için kullanılır. Ayrıca 2 telli transmiterler Ex i olarak uygulanabilir. Ünite, opsiyonel olarak HART® sinyalini veya akım çevrimindeki arızaları izleyen bir sensör izleme fonksiyonu sunar. Ölçüm noktası durumu bir alarm rölesi aracılığıyla rapor edilir.

    Çalışma prensibi

    RN221N aktif bariyeri, sensörlere yardımcı enerji sağlar ve ölçüm sinyalini çıkışa iletir. Ex i olan opsiyonel giriş devresi, ATEX II (1) GD sınıflandırması kapsamındaki gereklilikler ile uyumludur.

    Uygulama örneği

    a) Kendi transmiter güç beslemesi olmayan sistem bileşeni (örn. PLC, kaydedici, ekran)

    b) Commubox

    c) RN221N aktif bariyer (transmiter kurulumu için HART® iletişimi kullanılır)

    d) Ex i olan Cerabar S basınç transmiteri, Ex i giriş üzerinden RN221N güç beslemesi ile bağlanır

  • Teknik bilgiler

    Giriş
    Giriş sayısı 1
    Güç gereksinimi 16,7 V ±0,2 V (I = 20 mA için)
    Açık devre voltajı 26 V ±%5
    Kısa devre akımı ≤40 mA
    Dahili direnç 328 Ω
    Aralık 10 %
    Referans koşullar 25 °C için kalibrasyon sıcaklığı
    Ortam sıcaklığı etkisi

    0...50 °C aralığında ≤%0,1

    –20...0 °C aralığında ≤%0,2/10 K

    Ex i giriş seçeneği
    Açık devre voltajı 27,3 V
    Kısa devre akımı 87,6 mA
    Güç tüketimi 597 mW
    Kapasitans

    86 nF [EEx ia] IIC

    683 nF [EEx ia] IIB, [EEx ia] IIA

    Endüktans

    5,2 mH [EEx ia] IIC

    18,9 mH [EEx ia] IIB, [EEx ia] IIA

    Çıkış
    Sayı 1
    Açık devre voltajı 24 V ± %10
    Aralık 10 %
    Yük (empedans) 0...700 Ω (iletişim direnci olmadan)
    Galvanik izolasyon Tüm diğer akım devrelerine
    Röle çıkışı Opsiyonel 250 V AC/30 V DC, 3A normal açık/normal kapalı
    Güç beslemesi
    Besleme voltajı 20...250 V DC/AC, 50/60 Hz
    Güç tüketimi

    HART® hata teşhisi olmadan maks. 2,5 W

    HART® hata teşhisi ile maks. 5,0 W

    Akım gereksinimi (Giriş akımı sınırlaması) Imaks /In <15
    Elektrik güvenliği EN 61 010-1, Koruma sınıfı I, Voltaj kategorisi II uyarınca kurulumdaki akım koruması (sigorta) ≤10 A
    Performans özellikleri
    Doğrusallık ≤%0,15
    Yük etkisi ≤%0,1
    Çalışma koşulları
    Ortam sıcaklığı –20...+50 °C
    Saklama sıcaklığı –20...+70 °C
    İklim sınıfı EN 60 654-1 Sınıf B2 uyarınca
    Koruma sınıfı IP 20
    EMC Dayanıklılık EN 61326, Sınıf A uyarınca
    Mekanik yapı
    Boyutlar (G×Y×D) EN 50 022-35 uyarınca 22,5 × 96 × 112 silindir şapka DIN rayı için
    Muhafaza PC/ABS, UL 940
    Terminaller Anahtarlı takılabilir vidalı terminaller, damar boyutu 2.5 mm² sabit veya başlıklı teller; 2 mm priz fişleri için öne montajlı iletişim soketi
    Ekran ve çalıştırma seviyesi
    Ekran elemanları Akım çıkışına seri sarı LED: Çıkış akımı devresi kapandığında yanar
    LED akımı >2 mA
    Uzaktan iletişim

    HART® iletişimi: İletişim sinyalleri iki yönlü olarak iletilir.

    İletişim direnci: HART® iletişimi 250 Ω için yerleşik direnç. Lütfen voltaj düşmesine dikkate alın!

    Onaylar
    Ex (patlama) onayı ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC

    Boyutlar (mm)

    a) HART® hata teşhis olmadan

    b) HART® hata teşhis ile

     

    Kullanım kılavuzuna göre kurulum

    Elektrik bağlantısı

    HART® hata teşhis olmadan RN221N

    a) HART® bağlantı soketleri

    b) Giriş (sensör) döngü güç beslemesi ile birlikte (Ex i opsiyon)

    c) Aktif çıkış 4…20 mA

    HART® hata teşhis ile RN221N

    a) HART® bağlantı soketleri

    b) Giriş (sensör) döngü güç beslemesi ile birlikte (Ex i opsiyon)

    c) Aktif çıkış 4...20 mA

  • Teknik Bilgi Sayfası

    Daha fazla doküman RN221N