- Anasayfa
- Ürünler
- Sıcaklık siviçleri & sensörleri
- Thermophant T TTR35
Proses sıcaklıkları ölçümü için hijyenik sıcaklık sivici
Thermophant T TTR35
Bilgi Hattı
+90 212 403 63 00
-
- Hijyenik proses bağlantıları
- Paslanmaz çelik muhafaza 316L
- İnceltilmiş uç olmadan hızlı yanıt süresi
Özet ürün bilgileri
Ölçüm aralığı –50...+150 °C Ekran 4 basamaklı, 14 bölümlü, renk değişimli Daldırma boyu (çap) 50 / 100 / 200 mm (⌀ 6 mm) Yanıt süresi <1,0 s (T50); <2,0 s (T90) Yüzey pürüzlülüğü Ra ≤0,8 μm Hassasiyet < 0,1% Ürün/Model Adet/Birim fiyat EUR Sipariş kodu Besleme voltajı; Çıkış Proses bağlantısı Elektrik bağlantısı Daldırma boyu L; Çap D 1 - 3 4 - 10 11+ 12…30VDC; 1xPNP siviç Tri-Clamp Fiş M12 / Fiş ISO4400 M16x1.5 50 mm; 6mm 251.91 234.28 221.68 TTR35-AxA111xx1BAB 100 mm; 6mm 251.91 234.28 221.68 TTR35-AxA111xx2CAB 200 mm; 6mm 260.52 242.28 229.26 TTR35-AxA111xx2EAB Hijyenik bağlantı Fiş M12 / Fiş ISO4400 M16x1.5 50 mm; 6mm 286.29 266.25 251.94 TTR35-AxA111xx1BAB 100 mm; 6mm 286.29 266.25 251.94 TTR35-AxA111xx2CAB 200 mm; 6mm 294.90 274.26 259.51 TTR35-AxA111xx2EAB 12…30VDC; 2xPNP siviç Tri-Clamp Fiş M12 50 mm; 6mm 269.14 250.30 236.84 TTR35-A1B111xx1BAB 100 mm; 6mm 269.14 250.30 236.84 TTR35-A1B111xx2CAB 200 mm; 6mm 277.75 258.31 244.42 TTR35-A1B111xx2EAB Hijyenik bağlantı Fiş M12 50 mm; 6mm 303.52 282.27 267.10 TTR35-A1B111xx1BAB 100 mm; 6mm 303.52 282.27 267.10 TTR35-A1B111xx2CAB 200 mm; 6mm 312.13 290.28 274.67 TTR35-A1B111xx2EAB 12…30VDC; PNP siviç + 4…20mA Tri-Clamp Fiş M12 50 mm; 6mm 308.64 287.04 271.60 TTR35-A1C111xx1BAB 100 mm; 6mm 308.64 287.04 271.60 TTR35-A1C111xx2CAB 200 mm; 6mm 317.25 295.04 279.18 TTR35-A1C111xx2EAB Hijyenik bağlantı Fiş M12 50 mm; 6mm 343.02 319.01 301.86 TTR35-A1C111xx1BAB 100 mm; 6mm 343.02 319.01 301.86 TTR35-A1C111xx2CAB 200 mm; 6mm 351.63 327.02 309.43 TTR35-A1C111xx2EAB Lütfen kabloyu ve fişi aksesuarlar bölümünden ayrıca sipariş edin.Aksesuarlar
Ürün/Model Adet/Birim fiyat EUR Sipariş kodu Kablo M12x1 I=5m 5m kablo 4x0,34mm2, PVC kaplı açılı konnektör, M12x1 konnektör vida Cu Sn/Ni, IP67 9.80 51005148 Konfigürasyon kiti TXU10 PC üzerinden programlanabilir cihazlar için kurulum yazılımı + PC için USB girişli arabirim kablosu 4 pinli fiş + ReadWin2000 101.72 TXU10-AA Düz fiş, kablosuz (kendinden telli) 15.55 52006263 Açılı fiş, kablosuz (kendinden telli) 10.36 51006327 Fiyatlar 31.12.2019 tarihine kadar geçerlidir. EUR/birim. Bakınız:
Endress+Hauser Şartlar ve KoşullarBu ürünü alan kişiler aynı zamanda bunu da görüntüledi
-
Uygulama
Thermophant T TTR35, hijyenik uygulamalardaki sıcaklıkların izlenmesi, görüntülenmesi ve kontrol edilmesi için tasarlanmış Desina uyumlu bir sıcaklık sivicidir.
Çalışma prensibi
Ölçüm ucuna yerleştirilmiş bir platin sensör, sıcaklığa bağlı olarak direnç değerini değiştirir. Bu direnç değeri elektronik olarak kaydedilir. Direnç değerinin bir sıcaklık ölçüm sinyaline dönüştürülmesi, uluslararası IEC 751 standardı ile tanımlanmıştır.
Uygulama örneği
Thermophant, tank içindeki sıcaklığı algılar ve sınır değerler ile örtüşüp örtüşmediğini denetler.
-
Teknik bilgiler
Güç beslemesiBesleme voltajı 12...30 V DC (ters polarite koruması) Akım tüketimi Yük olmadan <60 mA, ters polarite koruması ÇıkışÇıkış sinyali 1 veya 2 × PNP veya 4...20 mA ile PNP Voltaj düşmesi PNP ≤2 V Aşırı yük koruması Devre değiştirme akımı için otomatik test Performans özellikleriReferans koşullar DIN IEC 60770/61003 uyarınca Ölçülen hata Elektronik parçalar 0,2 K veya %0,16; sensör Sınıf A Uzun süreli
sürüklenmeYılda ≤%0,1 Sensör yanıt süresi T50 = <1,0 s; T90 = <2,0 s Analog çıkış Doğrusalsızlık ≤%0,2 SensörSensör elemanı 1 × Pt100, dört telli Tolerans IEC 751 uyarınca Sınıf A Madde sıcaklığı –50...+150 °C Çap 6 mm Çalışma koşullarıOrtam sıcaklığı –40...+85 °C Koruma sınıfı IP 65 (komple muhafaza) EMC IEC 61326 Serisi, Sınıf B Elektrikli Ekipmanlar, IEC 61326 Serisi, Ek A (endüstriyel kullanım) ve NAMUR Tavsiyesi NE 21 y uyarınca MalzemelerProses bağlantısı ve
koruma borusu316L/Ra ≤0,8 μm Muhafaza 316L ÇalışmaÇalıştırma elemanları 3 buton veya PC ve yazılım Onaylar3A Desina uyumlu Boyutlar (mm)
Muhafaza
L = Sensör uzunluğu 50 mm, 100 mm, 200 mm
B = 6 × ⌀ 8,6 delik + 2 × M8 dişli
Kullanım kılavuzuna göre kurulum.Proses bağlantısı
a) Konik metal - metal G½"
b) CLAMP1"
c) CLAMP2"
d) Varivent F
e) Varivent N
f) APV-Inline
g) DIN 11851, DN50
h) DIN 11851, DN25
i) DIN 11851, DN40
B = 6 × ⌀ 8,6 delik + 2 × M8 diş
Elektrik bağlantısı
M12 konektörlü DC voltaj versiyonu
A1: 1 × PNP siviç çıkışı
A2: 2 × PNP siviç çıkışı
A3: İlave analog çıkış ile PNP siviç çıkış
M16 × 1,5 konektörlü DC voltaj versiyonuB : 1 × PNP siviç çıkışı
-
Daha fazla doküman TTR35
