- Anasayfa
- Ürünler
- Sıcaklık siviçleri & sensörleri
- Thermophant T TTR31
Proses sıcaklıkları ölçümü için sıcaklık sivici
Thermophant T TTR31
Bilgi Hattı
+90 212 403 63 00
-
- Yüksek tekrarlanabilirlik ve uzun dönemli stabilite
- Paslanmaz çelik muhafaza 316L
- İnceltilmiş uç olmadan hızlı yanıt süresi
Özet ürün bilgileri
Ölçüm aralığı –50...+150 °C Ekran 4 basamaklı, 14 bölümlü, renk değişimli Daldırma boyu 50 mm, 100 mm, 200 mm Yanıt süresi <1,0 s (T50); <2,0 s (T90) Sensör ⌀ 6 mm Kesinlik <%0,1 Ürün/Model Adet/Birim fiyat EUR Sipariş kodu Besleme voltajı; Çıkış Elektrik bağlantısı Daldırma boyu L; Çap D Proses bağlantısı 1 - 3 4 - 10 11+ 12…30VDC; 1xPNP siviç Fiş M12 100mm; 6mm yok; sıkıştırma bağ., 316L,L=>100mm daldırma boyu Sıkıştırma bağ., ayrıca sipariş ediniz 197.12 183.32 173.47 TTR31-A1A111AA2CAB Fiş ISO4400 M16x1.5 100mm; 6mm yok; sıkıştırma bağ., 316L,L=>100mm daldırma boyu Sıkıştırma bağ., ayrıca sipariş ediniz 197.12 183.32 173.47 TTR31-A2A111AA2CAB Fiş M12 50mm; 6mm / 100mm; 6mm Dişli ISO228 G1/4, 316L 202.31 188.15 178.03 TTR31-A1A111ABxxAB Fiş ISO4400 M16x1.5 50mm; 6mm / 100mm; 6mm Dişli ISO228 G1/4, 316L 202.31 188.15 178.03 TTR31-A2A111ABxxAB Fiş M12 50mm; 6mm / 100mm; 6mm Dişli ISO228 G1/2, 316L 202.31 188.15 178.03 TTR31-A1A111AExxAB Fiş ISO4400 M16x1.5 50mm; 6mm / 100mm; 6mm Dişli ISO228 G1/2, 316L 202.31 188.15 178.03 TTR31-A2A111AExxAB Fiş M12 200mm; 6mm yok; sıkıştırma bağ., 316L,L=>100mm daldırma boyu Sıkıştırma bağ., ayrıca sipariş ediniz 205.73 191.33 181.04 TTR31-A1A111AA2EAB Fiş ISO4400 M16x1.5 200mm; 6mm yok; sıkıştırma bağ., 316L,L=>100mm daldırma boyu Sıkıştırma bağ., ayrıca sipariş ediniz 205.73 191.33 181.04 TTR31-A2A111AA2EAB Fiş M12 200mm; 6mm Dişli ISO228 G1/4, 316L 210.92 196.16 185.61 TTR31-A1A111AB2EAB Fiş ISO4400 M16x1.5 200mm; 6mm Dişli ISO228 G1/4, 316L 210.92 196.16 185.61 TTR31-A2A111AB2EAB Fiş M12 200mm; 6mm Dişli ISO228 G1/2, 316L 210.92 196.16 185.61 TTR31-A1A111AE2EAB Fiş ISO4400 M16x1.5 200mm; 6mm Dişli ISO228 G1/2, 316L 210.92 196.16 185.61 TTR31-A2A111AE2EAB 12…30VDC; 2xPNP siviç Fiş M12 100mm; 6mm yok; sıkıştırma bağ., 316L,L=>100mm daldırma boyu Sıkıştırma bağ., ayrıca sipariş ediniz 214.35 199.35 188.63 TTR31-A1B111AA2CAB 50mm; 6mm / 100mm; 6mm Dişli ISO228 G1/4, 316L 219.54 204.17 193.20 TTR31-A1B111ABxxAB Dişli ISO228 G1/2, 316L 219.54 204.17 193.20 TTR31-A1B111AExxAB 200mm; 6mm yok; sıkıştırma bağ., 316L,L=>100mm daldırma boyu Sıkıştırma bağ., ayrıca sipariş ediniz 222.96 207.35 196.20 TTR31-A1B111AA2EAB Dişli ISO228 G1/4, 316L 228.15 212.18 200.77 TTR31-A1B111AB2EAB Dişli ISO228 G1/2, 316L 228.15 212.18 200.77 TTR31-A1B111AE2EAB 12…30VDC; PNP siviç + 4…20mA Fiş M12 100mm; 6mm yok; sıkıştırma bağ., 316L,L=>100mm daldırma boyu Sıkıştırma bağ., ayrıca sipariş ediniz 253.85 236.08 223.39 TTR31-A1C111AA2CAB 50mm; 6mm / 100mm; 6mm Dişli ISO228 G1/4, 316L 259.04 240.91 227.96 TTR31-A1C111ABxxAB Dişli ISO228 G1/2, 316L 259.04 240.91 227.96 TTR31-A1C111AExxAB 200mm; 6mm yok; sıkıştırma bağ., 316L,L=>100mm daldırma boyu Sıkıştırma bağ., ayrıca sipariş ediniz 262.46 244.09 230.96 TTR31-A1C111AA2EAB Dişli ISO228 G1/4, 316L 267.65 248.91 235.53 TTR31-A1C111AB2EAB Dişli ISO228 G1/2, 316L 267.65 248.91 235.53 TTR31-A1C111AE2EAB Please order cable and plug from the accessories sectionAccessories
Ürün/Model Adet/Birim fiyat EUR Sipariş kodu Sıkıştırma bağlantısı, kaynaklı d6 PEEK contalı sıkıştırma bağlantısı 47.48 51004751 Compression Fitting TA50
6mm; G1/2"; PTFE57.86 TA50-HP Kablo M12x1 I=5m 5m kablo 4x0,34mm2, PVC kaplı açılı konnektör, M12x1 konnektör vida Cu Sn/Ni, IP67 9.80 51005148 Konfigürasyon kiti TXU10 PC üzerinden programlanabilir cihazlar için kurulum yazılımı + PC için USB girişli arabirim kablosu 4 pinli fiş + ReadWin2000 101.72 TXU10-AA Fiş için 4p-125V soket, 4A-M12 Fiş için M12 soket Kolay kablo bağlantısı Kullanım: M12 fiş 15.55 52006263 Kablo için M12 fiş, IP67, PG7 10.36 51006327 Güç Kaynağı RNB130 Anahtarlamalı tip Giriş voltajı: 82…264VAC, 45-65Hz Çıkış voltajı: 24VDC, maks. 30V (hatalar için) 138.89 RNB130-A1A Fiyatlar 31.12.2019 tarihine kadar geçerlidir. EUR/birim. Bakınız:
Endress+Hauser Şartlar ve KoşullarBu ürünü alan kişiler aynı zamanda bunu da görüntüledi
-
Uygulama
T TTR31, hijyenik uygulamalardaki sıcaklıkların izlenmesi, görüntülenmesi ve kontrol edilmesi için tasarlanmış bir sıcaklık sivicidir ve çok geniş bir yelpazedeki proses konektörleri ile kullanılabilir.
Çalışma prensibi
Ölçüm ucuna yerleştirilmiş bir platin sensör, sıcaklığa bağlı olarak direnç değerini değiştirir. Bu direnç değeri elektronik olarak kaydedilir. Direnç değerinin bir sıcaklık ölçüm sinyaline dönüştürülmesi, uluslararası IEC 751 standardı ile tanımlanmıştır.
Uygulama örneği
Thermophant, tank içindeki sıcaklığı algılar ve sınır değerler ile örtüşüp örtüşmediğini denetler.
-
Teknik bilgiler
Güç beslemesiBesleme voltajı 12...30 V DC (ters polarite koruması) Akım tüketimi Yük olmadan <60 mA, ters polarite koruması ÇıkışÇıkış sinyali 1 veya 2 × PNP veya 4...20 mA ile PNP Voltaj düşmesi PNP ≤2 V Aşırı yük koruması Devre değiştirme akımı için otomatik test Performans özellikleriReferans koşullar DIN IEC 60770/61003 uyarınca Ölçülen hata Elektronik parçalar maks. 0,2 K veya %0,16; sensör Sınıf A Uzun süreli
sürüklenmeYılda ≤%0,1 Sensör yanıt süresi T50 = <1,0 s; T90 = <2,0 s Analog çıkış Doğrusalsızlık ≤%0,2 SensörSensör elemanı 1 × Pt100, dört telli Tolerans IEC 751 uyarınca Sınıf A Proses sıcaklığı –50...+150 °C Çap 6 mm Çalışma koşullarıOrtam sıcaklığı –40...+85 °C Koruma IP 65 (komple muhafaza) EMC IEC 61326 Serisi, Sınıf B Elektrikli Ekipmanlar, IEC 61326 Serisi, Ek A (endüstriyel kullanım) ve NAMUR Tavsiyesi NE 21 uyarınca MalzemelerProses bağlantısı ve
koruma borusu316L/Ra ≤0,8 μm; muhafaza 316L ÇalışmaÇalıştırma elemanları 3 buton veya PC ve yazılım OnaylarDesina uyumlu Proses bağlantıları
a) AA (Hariç*)
b) AB (ISO 228 G¼ A, 316L)
c) AE (ISO 228 G½ A, 316L)
* Kaynaklı adaptör veya sıkıştırma bağlantısı ile montaj için: L ≥100 mm
-
Daha fazla doküman TTR31


