RTD ve termokupllar için sıcaklık transmiteri

RTD ve termokupllar için sıcaklık transmiteri

iTEMP TMT127 / 187 ve TMT128 / 188

71.87 €'dan
Yardım ?

Bilgi Hattı
+90 212 403 63 00

    • Yüksek hassasiyet (sıcaklık aralığında)
    • Sensördeki arıza göstergesinde NAMUR NE 43 ile kısa devre veya açık devre gibi arızaların gösterimi
    • Galvanik izolasyon

    Özet ürün bilgileri

    Onay ATEX II (1) G EEx ia
    Hassasiyet <%0,08 (Pt100)
    Ölçüm aralığı Sabit, seçilebilir
    RTD sensörleri 3 veya 4 telli

    Kafa Transmiterleri

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    OnaylarKonfigürasyon bağlantısı Sıcaklık sensörü1 - 34 - 1011+
    Güvenli bölgeRTD 3-telli Pt100, -200...850°C, min. aralık 10K81.6775.9571.87 TMT187-A31xxA
    RTD 4-telli Pt100, -200...850°C, min. aralık 10K81.6775.9571.87 TMT187-A41xxA
    ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6RTD 3-telli Pt100, -200...850°C, min. aralık 10K94.5887.9683.23 TMT187-B31xxA
    RTD 4-telli Pt100, -200...850°C, min. aralık 10K94.5887.9683.23 TMT187-B41xxA
    Güvenli bölgeTermoeleman81.7075.9871.90 TMT188-AxxxA
    ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6Termoeleman94.6187.9983.26 TMT188-BxxxA

    DIN ray tipi transmiterler

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    OnaylarBağlantı tipi Sıcaklık sensörü1 - 34 - 1011+
    Güvenli bölgeRTD 3-telli Pt100, -200...850°C, min. aralık 10K97.5890.7585.87 TMT127-A31xxA
    RTD 4-telli Pt100, -200...850°C, min. aralık 10K97.5890.7585.87 TMT127-A41xxA
    ATEX II2(1)G Ex ia[ia Ga] IIC T6 GbRTD 3-telli Pt100, -200...850°C, min. aralık 10K110.49102.7697.23 TMT127-B31xxA
    RTD 4-telli110.49102.7697.23 TMT127-B41xxA
    Güvenli bölgeTermoeleman97.5890.7585.87 TMT128-AxxxA
    ATEX II2(1)G Ex ia[ia Ga] IIC T6 GbTermoeleman110.49102.7697.23 TMT128-BxxxA

    Aksesuarlar

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Muhafaza sahası, R4 182x180x165, 5xM20,PC Minitec koruma muhafazası Sentetik muhafaza + şeffaf kaplama Koruma sınıfı IP66 4x22.5mm / 2x45mm70.53 52010132

    Fiyatlar 30.11.2017 tarihine kadar geçerlidir. EUR/birim. Bakınız:
    Endress+Hauser Şartlar ve Koşullar

    Bu ürünü alan kişiler aynı zamanda bunu da görüntüledi

  • Uygulama

    Bu sıcaklık transmiterleri grubu, kafa transmiterleri (TMT187/188) veya ray tipi cihazlar (TMT127/128) olarak temin edilebilir. TMT187/188 kafa transmiterleri, form B sensör kafasına takılabilir ve sabit bir ölçüm aralığına ve 4...20 mA arasında bir analog çıkışa sahiptir.

    Giriş:

    • TMT127/187 direnç termometresi (RTD) veya
    • TMT128/188 termokupl (TC)

    Çalışma prensibi

    TMT127/187 RTD sıcaklık transmiteri, analog çıkışa ve üç/dört telli bir direnç termometresi girişine sahip olan iki telli bir transmiterdir.

    TMT128/188 TC sıcaklık transmiteri, bir analog çıkışa ve termokupl girişine sahip olan iki telli bir transmiterdir.

  • TMT187 / TMT188 Teknik bilgiler

    Giriş
    TMT187 (RTD) Pt100
    TMT188 (TC)

    Tip J, K, N, R, S, T

    Çıkış
    Çıkış sinyali 4...20 mA iletim, sıcaklık ve direnç ile doğru orantılıdır
    Maksimum yük  (Vgüç beslemesi -8 V)/0,025 A
    Gerekli giriş akımı ≤3,5 mA 
    Akım limiti ≤25 mA
    Siviç gecikmesi 4 s (güç verme sırasında Ia = 3,8 mA)
    Yanıt süresi 1 s
    Alarmda sinyal
    Aralığın altı 3,8 mA seviyesine lineer düşüş
    Aralığın üstü 20,5 mA seviyesine lineer yükseliş 
    Sensör kırılması/
    sensör kısa devresi
    ≥21,0 mA
    Elektrik bağlantısı
    Güç beslemesi Ub = 8...35 V, ters polarite korumalı Ex Ub = 8...30 V
    Galvanik izolasyon U = 2 kV AC
    İzin verilen
    dalgalanma
    Uss ≤5 V; Ub ≥13 V, fmaks = 1 kHz için
    Referans koşullar Kalibrasyon sıcaklığı 23 °C ±5 K
    Kesinlik
    Güç beslemesi etkisi 24 V için ≤ ±%0,01/V sapma
    Yük etkisi ≤ ±%0,02/100 Ω
    Sıcaklık sapması

    Pt100: Td = ±(15 ppm/K × (maks. ölçüm aralığı + 200) + 50 ppm/K × ön ayarlı ölçüm aralığı) × Δθ

    TC: Td = ± (50 ppm/K × maks. ölçüm aralığı + 50 ppm/K × ön ayarlı ölçüm aralığı) × Δθ

    Δθ = Ortam sıcaklığı ile referans çalışma koşulu arasındaki sapma (+23 °C ±5 K)

    Pt100 0,2 K veya %0,08
    Termokupl tipi

    J ve K: tip. 0,5 K

    N: tip. 1,0 K

    S ve R: tip. 2,0 K

    Dahili referans bağlantısı etkisi: Pt100 Sınıf B

    Çalışma koşulları
    Ortam sıcaklığı –40...+85 °C
    Saklama sıcaklığı –40...+100 °C
    İklim sınıfı EN 60 654-1, Sınıf C uyarınca
    Titreşim koruması IEC 60 068-2-6 uyarınca 4 g/2...150 Hz
    EMC EN 61 326-1 (IEC 1326) ve NAMUR NE 21
    Maks. ortam sıcaklığı T4 = 85 °C, T5 = 70 °C, T6 = 55 °C
    Onaylar
    Ex (patlama) onayı ATEX II 1G EEx ia/IIC EEx ia/IIB
    İndüktivite ve
    kapasite
    Ci ≈ 0 F
    Li ≈ 0 H
    C0 ≤709 μF
    L0 ≤4,5 mH
    C0 ≤1300 μF
    L0 ≤100 mH
    Maks. akım Ii = 100 mA I0 = 4,5 mA  
    Maks. voltaj Ui = 30 V U0 = 9,6 V  
    Maks. güç Pi = 0,75 W P0 = 11 mW  

    TMT127 / TMT128 Teknik bilgiler

    Giriş
    TMT127 (RTD) Pt100
    TMT128 (TC) Tip J, K, N, R, S, T
    Çıkış
    Çıkış sinyali 4...20 mA iletim, sıcaklık ve direnç ile doğru orantılıdır
    Maks. yük  (Vgüç beslemesi -12 V)/0,022 A
    Gerekli giriş akımı ≤3,5 mA
    Akım limiti ≤23 mA
    Siviç gecikmesi 4 s (güç verme sırasında Ia = 3,8 mA)
    Yanıt süresi 1 s
    Alarmda sinyal
    Aralığın altı 3,8 mA seviyesine lineer düşüş
    Aralığın üstü 20,5 mA seviyesine lineer yükseliş
    Sensör kırılması/
    sensör kısa devresi
    ≥21,0 mA
    Güç beslemesi
    Besleme voltajı Ub = 12...35 V, ters polarite korumalı Ex Ub = 12...30 V
    Galvanik izolasyon U = 2 kV AC
    İzin verilen
    dalgalanma
    Uss ≤3 V; Ub ≥15 V, fmaks = 1 kHz için
    Referans koşullar Kalibrasyon sıcaklığı 25 °C ±5 K
    Kesinlik
    Güç beslemesi etkisi 24 V için ≤ ±%0,01/V sapma
    Yük etkisi ≤ ±%0,02/100 Ω
    Sıcaklık sapması

    Pt100: Td = ±(15 ppm/K × (maks. ölçüm aralığı + 200) + 50 ppm/K × ön ayarlı ölçüm aralığı) × Δθ

    TC: Td = ± (50 ppm/K × maks. ölçüm aralığı + 50 ppm/K × ön ayarlı ölçüm aralığı) × Δθ

    Δθ = Ortam sıcaklığı ile referans çalışma koşulu arasındaki sapma (+23 °C ±5 K)

    Pt100 0,2 K veya %0,08
    Termokupl tipi

    J ve K: tip. 0,5 K

    N: tip. 1,0 K,

    S ve R: tip. 2,0 K

    Dahili referans bağlantısı etkisi: Pt100 Sınıf B

    Çalışma koşulları
    Ortam sıcaklığı –40...+85 °C
    Saklama sıcaklığı –40...+100 °C
    İklim sınıfı EN 60 654-1, Sınıf C uyarınca
    Titreşim koruması IEC 60 068-2-6 uyarınca 4 g/2...150 Hz
    EMC EN 61 326-1 (IEC 1326) ve NAMUR NE 21
    Maks. ortam sıcaklığı T4 = 85 °C, T5 = 70 °C, T6 = 55 °C
    Onaylar
    Ex (patlama) onayı ATEX II 1G EEx ia/IIC EEx ia/IIB
    İndüktivite ve
    kapasite
    Ci ≈ 0 F
    Li ≈ 0 H
    C0 ≤24 μF
    L0 ≤100 mH
    C0 ≤12 μF
    L0 ≤8,5 mH
    Maks. akım Ii = 100 mA I0 = 9,6 mA  
    Maks. voltaj Ui = 30 V U0 = 4,4 V  
    Maks. güç Pi = 0,75 W P0 = 11 mW  

    Boyutlar (mm)

    TMT187 / TMT188

    İşletme talimatlarına göre kurulum.

    TMT127 / TMT128

    İşletme talimatlarına göre kurulum.

    Elektrik bağlantısı

    TMT187 / TMT188 – Güç beslemesi ve akım çıkışı

    TMT187 / TMT188 – Sensör bağlantısı

    a) KURULUM (SETUP) soketi

    b) TMT187 Üç telli RTD

    c) TMT187 Dört telli RTD

    d) TMT188 TC

    TMT127 / TMT128 – Güç beslemesi ve akım çıkışı

    TMT127 / TMT128 – Sensör bağlantısı

    a) TC

    b) RTD Üç telli

    c) RTD Dört telli

    Ölçüm aralığı

    TMT127/187 (RTD) Pt100

    Kod

    Ölçüm aralığı

    Kod 

    Ölçüm aralığı

    BA

    –50...+100 °C

    FE

    0...100 °C

    CA

    –40...+60 °C

    FG

    0...150 °C

    DA

    –30...+60 °C

    FH

    0...200 °C

    DB 

    –30...+150 °C

    FI

    0...250 °C

    EA

    –20...+20 °C

    FJ

    0...300 °C

    EB 

    –20...+60 °C

    FK

    0...400 °C

    FC

       0...+50 °C

    FL

    0...500 °C
     

    FN

    0...600 °C

    Ölçüm aralığı

    TMT128/188 (TC)
    Kod    

    Ölçüm aralığı         

    Kod     

    Ölçüm aralığı

    Kod Ölçüm aralığı
    Tip J 0...1200 °C

    Tip K

    0...200 °C

    Tip N

    0...1200 °C

    JAB

    0...150 °C

    KAB

    0...150 °C

    NAB

    0...150 °C

    JAK

    0...200 °C

    KAK

    0...200 °C

    NAK

    0...200 °C

    JAC

    0...250 °C

    KAC

    0...250 °C

    NAC

    0...250 °C

    JAL

    0...300 °C

    KAL

    0...300 °C

    NAL

    0...300 °C

    JAD

    0...400 °C

    KAD

    0...400 °C

    NAD

    0...400 °C

    JAE

    0...600 °C

    KAE

    0...600 °C

    NAE

    0...600 °C

    JAF

    0...900 °C

    KAF

    0...900 °C

    NAF

    0...900 °C

    JAG

    0...1000 °C

    KAG

    0...1000 °C

    NAG

    0...1000 °C

    JAH

    0...1200 °C

    KAH

    0...1200 °C

    NAH

    0...1200 °C
    Tip R 0...1600° C

    Tip S    

    0...1600 °C

    Tip T

    –50...+300 °C

    RAE

    0...600 °C

    SAE

    0...600 °C

    TJA

    –50...+200 °C

    RAF

    0...900 °C

    SAF

    0...900 °C

    TAA

    0...100 °C

    RAG

    0...1000 °C

    SAG

    0...1000 °C

    TAB

    0...150 °C

    RAH

    0...1200 °C

    SAH

    0...1200 °C

    TAK

    0...200 °C

    RAI

    0...1400 °C

    SAI

    0...1400 °C

    TAC

    0...250 °C

    RAJ

    0...1600 °C

    SAJ

    0 ...1600 °C

    TAL

    0...300 °C
  • Daha fazla doküman TMT127
    Daha fazla doküman TMT128
    Daha fazla doküman TMT187
    Daha fazla doküman TMT188