BLUETOOTH

Temassız seviye ölçümü için radar sensörü

Micropilot FMR10

365.94 €'dan
Yardım ?

Bilgi Hattı
+90 212 403 63 00

    • Havuzlar, pompa istasyonları ve kanal sistemlerinde sürekli seviye ölçümü
    • Benzersiz radar çip tasarımı sayesinde en kompakt radar sensörü
    • Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip radar sensörü
    • SmartBlue uygulaması ile devreye alma, çalıştırma ve bakım

    Özet ürün bilgileri

    Ölçüm aralığı 12 m  'ye kadar
    Proses sıcaklığı –40...60 °C (–40...140 °F)
    Proses basıncı –1...3 bar (–14...43 psi)
    Maksimum ölçülen hata ± % 0,02

    Micropilot FMR10

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Antenna; Maks. Ölçüm AralığıProses Bağlantısı Arka Kısım; MalzemeProses Bağlantısı Ön Kısım; MalzemeKablo Uzunluğu1 - 34 - 1011+
    40mm; 8mDişli G1 ISO228; PVDFDişli ISO228 G1-1/2; PVDF10m446.27401.64365.94 FMR10-AAQBMWDEWFE2
    497.60447.84408.03 FMR10-AAQBMWDEWFE2+R7

    Accessories

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    G1-1/2 montaj somunu Hekzagon, SW60 Kullanım: Liquipoint T, Liquicap T, Prosonic M FMU40, Prosonic T FMU3022.52 52014146
    Hava koşullarına karşı koruma kapaklı FDU90/91, FMR10/20 Malzeme: PVDF Kullanım: FDU90/91, FMR10/FMR20.50.99 52025686
    Taşma koruma tübü FMR10/20 Malzeme: metal kaplı PBT-PC G1-1/2 ön kısım bağlantı ile 40mm/1-1/2'' antenler için uygun Kullanım: FMR10/2050.56 71325090
    ayarlanabilir kol montajı, 316L Kullanım: FMR10/20, FDU9066.55 71325079

    Fiyatlar 31.03.2020 tarihine kadar geçerlidir. EUR/birim. Bakınız:
    Endress+Hauser Şartlar ve Koşullar

    Bu Micropilot seviye sensörü sizin uygulamanız ile tam uyumlu değil mi?

    Bu ürünü alan kişiler aynı zamanda bunu da görüntüledi

  • Uygulama

    Micropilot FMR10 depolar, açık havuzlar, pompa istasyonları ve kanal sistemlerinde sürekli seviye ölçümü için bir sensördür.

    Çalışma prensibi

    Micropilot uçuş zamanı yöntemini (ToF) baz alarak çalışan "aşağı doğru bakan" bir ölçüm sistemidir. Referans noktasından (proses bağlantısı) ürün yüzeyine olan mesafeyi ölçer. Radar sinyalleri bir anten tarafından gönderilir, ürünün yüzeyinden yansır ve radar sistemi tarafından alınır.

    Uygulama örneği

                     a)                                                       b)

    Free space radar sensor Micropilot FMR10 - Application

    a) Seviye ölçümü

    b) Savak ve açık kanallarda akış ölçümü

  • Teknik bilgiler

    Sensör
    Maks. ölçüm mesafesi

    8 m, taşma koruma tüpü ile 12 m

    Kurulum gereklilikleri 1,5 m üzerinde depo yüksekliği;
    0,5 m minimum açık kanal genişliği
    Çalışma frekansı K-bandı (~ 26 GHz)
    İletim gücü 1 m mesafe : < 12 nW/cm2
    5 m mesafe : < 0,4 nW/cm2
    Işın açısı α 30°, taşma koruma tüpü ile 12°
    Çıkış
    Çıkış sinyali 4...20 mA
    Alarmda sinyal Akım çıkışı;
    Alarm akımı: 22,5 mA
    Linearizasyon 32 değer çiftine kadar
    Performans özellikleri
    Besleme voltajı 10,5...30 VDC 2-telli
    Güç tüketimi Maksimum giriş gücü: 675 mW
    Akım tüketimi Maksimum giriş akımı: <25 mA
    Maksimum başlatma akımı: 3,6 mA
    Kablo özelliği

    Korumasız kablo, 2 × 0,75 mm2; Kablo 30 N (1 saat boyunca) çekme mukavemetine sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Sensör standart olarak 10 m kablo uzunluğunda tedarik edilir.

    Aşırı voltaj koruması Cihaz entegre aşırı voltaj korumasına sahiptir.
    Performans özellikleri
    Referans çalışma
    koşulları

    -Sıcaklık: +24 °C ±5 °C

    -Basınç: 960 mbar abs. ±100 mbar

    -Nem: % 60 ±% 15

    -Reflektör: minimum ≥ 1 m çapında metal plaka

    -Yayılma açısı içerisinde önemli parazit yansıması bulunmamalı

    Maksimum ölçülen
    hata
    Doğrusal lık, tekrarlanabilirlik ve histeresis toplamı: ± 5 mm ± % 0,02;
    Ofset/Sıfır: ± % 0,03
    Ölçülen değer
    çözünürlüğü
    1 mm
    Ortam sıcaklığı
    etkisi
    Sıfır noktası (4 mA): ortalama TK = % 0,02/10 K
    Ölçüm aralığı (20 mA): ortalama TK = % 0,05/10 K
    Çevre
    Ortam sıcaklığı –40...+60 °C (–40...+140 °F)
    Saklama sıcaklığı –40...+80 °C (–40...+176 °F)
    Proses sıcaklığı –40...+60 °C (–40...+140 °F)
    Proses basıncı

    prel = –1...3 bar (–14,5...43,5 psi)

    pabs < 4 bar (58 psi)

    Koruma sınıfı

    – IP66, NEMA 4X

    – IP68, NEMA 6P (24 s @ t 1,83 m (6,00 ft) su altında)

    İklim sınıfı DIN EN 60068-2-38 (test Z/AD)
    Dielektrik sabiti εr ≥ 4
    Elektromanyetik
    uygunluk (EMC)
    EN 61000 ve NAMUR standartları EMC (NE 21) içerisinde belirlenen ilgili gereksinimlerin tamamını karşılar
    Malzemeler
    Sensör muhafazası,
    proses bağlantısı
    PVDF
    Yalıtım, O-ring EPDM
    Montaj somunu PA6.6
    Mavi halka PBT PC
    İşlevsellik
    Çalışma konsepti 4...20 mA; Bluetooth kablosuz teknolojisi ile SmartBlue (Android ve iOS için ücretsiz uygulama); Uygulama içerisindeki bağımsız parametre fonksiyonlarının kısa açıklamaları ile menü yönlendirmesi
    Sertifikalar
    Ex (patlama) onayı CSA C/US Genel Amaçlı;
    Tehlikeli olmayan alan, EAC uygunluğu

    Boyutlar, mm

    Free space radar sensor Micropilot FMR10 - Dimensions

    Kullanım kılavuzuna göre kurulum.

    Elektrik bağlantısı

    Free space radar sensor Micropilot FMR10 - Electrical connection

    a) Micropilot FMR10, 4-20 mA
    b) Güç kaynağı

  • Teknik Bilgi Sayfası

    Daha fazla doküman FMR10