Sıvılarda nokta seviye tespiti için şamandıralı siviç

Sıvılarda limit seviye tespiti için şamandıralı siviç

Liquifloat T FTS20

46.50 €'dan
Yardım ?

Bilgi Hattı
+90 212 403 63 00

    • Basit ve ekonomik
    • Yaklaşım sivici veya mikro siviç olarak devre değiştirme (anahtarlama) elemanı
    • Farklı sıvılar için farklı kablo malzemeleri

    Özet ürün bilgileri

    Ürün: Sıvılar
    Ortam sıcaklığı ≤85 °C
    Yoğunluk ≥0,8 g/cm³
    Ortam basıncı ≤3 bar
    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    FTS20 yüzer tip; 5m kablo, Standart1 - 34 - 1011+
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC, 5m Limit seviye sivici, yüzer tip Uygulamalar: Sıvılar Mikrosiviç, çift yönlü 250VAC/150VDC Silindir yapısı G1 bağlantıya uygundur Yüzer gövde : PP (Polipropilen) Kablo: PVC Kablo uzunluğu:5m52.8449.1446.50 52010122
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PUR, 5m. Same as above, except cable coating: PUR52.8449.1446.50 52010123
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/CSM, 5m. Same as above, except cable coating: CSM.52.8449.1446.50 52010124
    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Floatswitch FTS20; with 20m cable, Standard1 - 34 - 1011+
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC, 20m Limit seviye sivici, yüzer tip Uygulama: Sıvılar Mikrosiviç, çift yönlü 250VAC/150VDC Silindir yapısı G1 bağlantıya uygundur Yüzer gövde : PP (Polipropilen) Kablo:PVC Kablo uzunluğu: 20m104.-96.7291.52 71035520
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PUR, 20m. Same as above, except cable coating: PUR.104.-96.7291.52 71035521
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/CSM, 20m. Same as above, except material coating: CSM.104.-96.7291.52 71035522
    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    ATEX approved floatswitch FTS20; 5m cable1 - 34 - 1011+
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PVC, 5m Limit seviye sivici, yüzer tip Uygulama: Sıvılar 2-telli EN60947-5-6 (NAMUR) İzolasyon amplifikatörü ile kullanıma uygun ATEX II 2G EEx ia IIB T5 Silindir yapısı G1 bağlantıya uygundur Yüzer gövde : PP (Polipropilen) Kablo: PVC Kablo uzunluğu:5m52.8449.1446.50 52010119
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PUR, 5m. Same as above, except cable coating: PUR.52.8449.1446.50 52010120
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/CSM, 5m. Same as above, except cable coating: CSM.52.8449.1446.50 52010121
    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    ATEX approved floatswitch FTS20; 20m cable.1 - 34 - 1011+
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PVC, 20m Limit seviye sivici, yüzer tip Uygulama: Sıvılar 2-telli EN60947-5-6 (NAMUR) İzolasyon amplifier ile kullanım için uygundur ATEX II 2G EEx ia IIB T5 Silindir yapısı G1 bağlantıya uygundur Yüzer gövde : PP (Polipropilen) Kablo:PVC Kablo uzunluğu: 20m104.-96.7291.52 71035516
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PUR, 20m. Same as above, except cable coating: PUR.104.-96.7291.52 71035517
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/CSM, 20m. Same as above, except cable coating: CSM.104.-96.7291.52 71035518

    Accessories

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Sıkıştırma bağlantısı G1,PVC19.34 52010125
    FTS20 için dengeleme ağırlığı, PA kaplı26.07 52010127
    Karşı somun G1, PVC5.80 52010126

    Fiyatlar 30.11.2017 tarihine kadar geçerlidir. EUR/birim. Bakınız:
    Endress+Hauser Şartlar ve Koşullar

    Bu ürünü alan kişiler aynı zamanda bunu da görüntüledi

  • Uygulama

    Liquifloat T FTS20, sıvılarda limit seviye tespiti için kolay ve ekonomik bir alternatiftir. Dökülme veya pompa koruması olarak kullanılabilir. Asitler, alkaliler, yağlar ve atık su da dahil olmak üzere farklı sıvılar için farklı kablo malzemeleri mevcuttur.

    Çalışma prensibi

    Seviyede bir değişiklik olduğunda, şamandıralı sivicin içine yerleştirilmiş bir elemanda devre değişikliği olur. Devre değişikliği, çelik bir bilyanın hareket etmesiyle tetiklenir ve modele bağlı olarak bir endüktif başlatıcı veya bir mikro siviç tarafından gerçekleştirilir. Endüktif başlatıcı, bir devre değiştirme (anahtarlama) çıkışı olarak görev yapar ve EN 60947- 5- 6 (NAMUR) hedefine bir devre değiştirme sinyali gönderir. Mikro siviç modeli, iki yollu bir siviçtir.

    Uygulama örneği

    Pompa kontrolü için Liquifloat T FTS20.
    Ölçüm sistemi aşağıdakilerden oluşur:

    • bir FTS20 şamandıralı siviç ve
    • bir NAMUR izolasyon amplifikatörü (ör.. Nivotester FTL325N) veya
    • AC/DC modelinde FTS20
  • Teknik bilgiler

    FTS20 AC/DC
    Siviç elemanı Siviç değiştirme bilyalı mikro siviç
    Siviç değiştirme
    fonksiyonu
    Kontak değişimi
    Değiştirme voltajı AC: maks. 250 V; DC: maks. 150 V
    Siviç akımı AC: maks. 3 A; DC: maks. 1 A
    Siviç değiştirme açısı

    Üst değiştirme noktası: +25° ±10°

    Alt değiştirme noktası: -14° ±10°

    Yataya göre ölçülmüştür

    Proses sıcaklığı

    PVC ve PUR: +5...+70 °C

    CSM: –20...+85 °C

    Proses basıncı ≤3 bar @ 20 °C
    Yoğunluk ≥0,8 g/cm³
    FTS20 NAMUR
    Siviç elemanı Siviç değiştirme bilyalı endüktif yaklaşım sivici, yüzer durumdayken kapalıdır
    Besleme voltajı 8,2 V ±2 V
    Çalıştırma akımı <1,2 mA devrede değil; >2,1 mA devrede
    Ters polarite
    koruması
    Evet
    Devre değiştirme açısı

    Üst değiştirme noktaları +15° ±5°;

    alt değiştirme noktaları –15° ±5°;

    Yataya göre ölçülmüştür

    Proses sıcaklığı

    PVC ve PUR: +5...+70 °C

    CSM: –20...+85 °C

    Proses basıncı ≤3 bar @ 20 °C
    Yoğunluk ≥0,8 g/cm³
    Onaylar TÜV 01 ATEX 1709,
    Ex onayı: II 2G EEx ia IIB T5
    Kablo
    Malzeme PVC, CSM: Kesit 3 × 0,75 mm2
    PUR: Kesit 3 × 0,50 mm2
    Uygulama alanları ve sabitleme ile şamandıralı gövde arasındaki minimum kablo uzunluğu


    PVC: ≥50 mm; su, kirli su, hafif agresif maddeler için uygundur
    PUR: ≥100 mm; yakıtlar, ısıtma yağları, yağ içerikli sıvılar için uygundur
    CSM: ≥100 mm; asitler ve alkaliler için uygundur

    Boyutlar (mm)

    a) Polipropilen PP

     

    Kullanım kılavuzuna göre kurulum

    Elektrik bağlantısı

    Devre değiştirme bilyalı endüktif yaklaşım sivici

    Bağlantı göstergesi:

    L+ = siyah veya kahverengi

    L– = mavi

    (yüzer durumdayken kapalıdır)

     

    a)  Kahverengi / Siyah

    b) Mavi

    Değiştirme kontağı (AC/DC)

    Bağlantı göstergesi:
    Kablo renkleri:
    Siyah + kahverengi = kontak açık
    Siyah + mavi = kontak kapalı
    (yüzer durumdaki kontak pozisyonu)

     

    a) Mavi

    b) Siyah

    c) Kahverengi

  • Daha fazla doküman FTS20