Sıvılarda sürekli seviye ölçümü için iki çubuklu kapasitif prob

Sıvılarda sürekli seviye ölçümü için iki çubuklu kapasitif prob

Liquicap T FMI21

322.55 €'dan
Yardım ?

Bilgi Hattı
+90 212 403 63 00

    • Kalibrasyon gerektirmez
    • Korozyona dayanıklı malzemelerden üretilmiştir (karbon fiber, paslanmaz çelik)
    • Tank geometrisinden bağımsız olarak güvenli çalışma sağlar

    Özet ürün bilgileri

    Ürün 30 μS/cm üzerindeki iletken sıvılar

    Prob uzunluğu

    150...2500 mm

    Proses basıncı

    –1...+10 bar

    Ürün sıcaklığı –40...+100 °C
    Viskozite Maks. 2000 cSt
    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    OnaylarElektronik; ÇıkışProb uzunluğu; Malzeme1 - 34 - 1011+
    Güvenli bölgeFEI20; 4…20mA….mm L,PP>316L366.53340.87322.55 FMI21-A1A1B1
    FEI20; 4…20mA + gösterge….mm L,PP>316L407.60379.07358.69 FMI21-A1A1C1
    FEI20; 4…20mA….mm L,PP> karbon fiber (<1000mm)394.22366.62346.91 FMI21-A1B1B1
    FEI20; 4…20mA + gösterge….mm L,PP> karbon fiber (<1000mm)435.29404.82383.06 FMI21-A1B1C1
    FEI20; 4…20mA…mm L;PP>karbon fiber (>1000mm)421.76392.24371.15 FMI21-A1C1B1
    FEI20; 4…20mA + gösterge…mm L;PP>karbon fiber (>1000mm)462.83430.43407.29 FMI21-A1C1C1
    Güvenli bölge, WHGFEI20; 4…20mA….mm L,PP>316L388.33361.15341.73 FMI21-B1A1B1
    FEI20; 4…20mA + gösterge….mm L,PP>316L429.40399.34377.87 FMI21-B1A1C1
    FEI20; 4…20mA….mm L,PP> karbon fiber (<1000mm)416.02386.90366.10 FMI21-B1B1B1
    FEI20; 4…20mA + gösterge….mm L,PP> karbon fiber (<1000mm)457.09425.09402.24 FMI21-B1B1C1
    FEI20; 4…20mA…mm L;PP>karbon fiber (>1000mm)443.56412.51390.33 FMI21-B1C1B1
    FEI20; 4…20mA + gösterge…mm L;PP>karbon fiber (>1000mm)484.63450.71426.47 FMI21-B1C1C1

    Accessories

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    G1-1/2 montaj somunu Hekzagon, SW60 Kullanım: Liquipoint T, Liquicap T, Prosonic M FMU40, Prosonic T FMU3022.52 52014146
    FMI21 prob boyu kısaltma kiti Kullanım: Liquicap T7.69 52024300
    Dijital gösterge, tutucu 4 dijit +0-100% çubuk grafiği göstergesi Tutucu Lütfen şeffaf kapağı ayrıca sipariş ediniz Kullanım: Liquicap T110.02 52025604
    F16 yüksek, şeffaf, contalı kapak Gösterge kapağı, conta EPDM Kullanım: Polyester Muhafaza Liquicap T/Liquicap M/Prosonic T FMU30.30.92 52025605

    Fiyatlar 30.09.2019 tarihine kadar geçerlidir. EUR/birim. Bakınız:
    Endress+Hauser Şartlar ve Koşullar

    Bu Liquicap seviye sensörü sizin uygulamanız ile tam uyumlu değil mi?

    Bu ürünü alan kişiler aynı zamanda bunu da görüntüledi

  • Uygulama

    Liquicap T FMI21 sensörü, iletken sıvılarda sürekli seviye ölçümü için kullanılır. Liquicap T FMI21, özellikle küçük ölçüm tankları için uygundur ve tankın şeklinden veya malzemeden (plastik, paslanmaz çelik, beton...) bağımsız olarak çalışır. Asitler veya alkaliler gibi agresif sıvılara dayanıklıdır.

    Fonksiyon

    Prob ile madde bir elektrikli kondansatör oluşturur. Prob havadaysa, çok düşük belirli bir miktarda başlangıç kapasitansı ölçülür. Tank doldurulurken, prob kaplandıkça kapasitans da yükselir. Ölçülen kapasitans, probdaki elektronik tarafından seviyeyle orantılı olarak 4...20 mA arasında bir sinyale dönüştürülür.


     

    Uygulama

    Ölçüm sistemi aşağıdakilerden oluşur:

    • Liquicap T FMI21 kapasitans probu (prob çubukları kesinlikle tank ile temas etmemelidir)
    • Elektronik FEI20
    • Ekran ve muhafaza kapağı (opsiyonel)
    • Transmiter güç beslemesi ünitesi RN221N, RMA42, RTA421, RIA45/RIA46 veya RIA452

     

    a) Fabrika kalibrasyonu

    b) Transmiter güç beslemesi

  • Teknik bilgiler

    Giriş
    Maksimum viskozite 2000 cSt
    Ölçüm aralığı 0 pF...2000 pF
    Prob uzunluğu 150...2500 mm
    İzin verilen ölçüm
    aralığı
    ΔC = 10 pF...2000 pF
    Ölçüm frekansı 250 kHz
    Giriş sinyali

    Probların üzeri kaplı => yüksek kapasitans

    Problar açıkta => düşük kapasitans

    Çıkış (elektronik uç FEI20 / 4...20mA)
    Çıkış sinyali 3,8...20,5 mA
    Açma akımı maks. 20 mA (< 500 ms)
    Alarmda sinyal >21 mA
    Güç beslemesi
    Besleme voltajı U = 10...30 V DC, ters polarite koruması (entegre)
    Güç tüketimi P <0,7 W
    Akım tüketimi I <22 mA
    Kablo girişleri M20×1,5 (vida bağlantısı)
    Performans özellikleri (elektronik ile)
    Referans çalışma
    koşulları
    Ortam sıcaklığı 23 °C, atmosferik basınç, yukarıdan dikey prob kurulumu
    Maks. ölçülen hata Tam skala değerinin ≤%1'i
    Tekrarlanabilirlik Tam skala değerinin %0,25'i
    Başlatma yatışma
    süresi
    < 2 s
    Ortam sıcaklığı etkisi < 0,01 %/K (-40...+70 °C) prob uzunluğu 1 m
    Entegrasyon süresi 1 s
    Kalibrasyon

    Kurulum gerçekleştirilmişse yeniden kalibrasyon yalnızca aşağıdaki durumlarda gereklidir:

    • Müşteri özelliklerine uygunluk için %0 ve %100 değerinin ayarlanması gerektiğinde
    • Prob çubukları kısaltıldıktan sonra
    Çalışma koşulları
    Ortam sıcaklığı –40...+70 °C
    Saklama sıcaklığı –40...+80 °C
    İklim sınıfı DIN IEC 68, Bölüm 2-38 uyarınca tropik
    Koruma sınıfı IP 66
    Darbe direnci DIN EN 60068-2-27/IEC 68-2-27: 30g
    Vibrasyon
    mukavemeti
    DIN EN 60068-2-64/IEC 68-2-64: 20...2000 Hz, 1 (m/s²)² /Hz (150 mm min. çubuk uzunluğu ile)
    EMC Parazit emisyonu EN 61326, Sınıf B Elektrikli Ekipman; Parazit Dayanıklılığı EN 61326, Ek A (Endüstriyel) uyarınca
    Madde iletkenliği ≥30 μS/cm
    Proses basıncı –1...+10 bar
    Proses sıcaklığı –40...+100 °C
    Yanal yükleme
    kapasitesi
    2 Nm
    Proses ile temas eden malzemeler
    Prob çubukları

    Çubuk: 1.4404/316L;

    Opsiyonel: Karbon fiber CFC;

    Sızdırmazlık bileziği: EPDM;

    Yalıtım: PP;

    Ara parça: PP

    Proses bağlantıları G1½" A (PPS, DIN ISO 228/l)
    Contalar Proses bağlantısı için sızdırmazlık bileziği G1½" A: Asbestsiz elastomer fiber (yağlara, solventlere, buhara, zayıf asitlere ve alkalilere karşı dayanıklı)
    Ekran
    Yeşil LED Çalışma durumu (yavaş yanıp sönme), kalibrasyon durumu (hızlı yanıp sönme)
    Kırmızı LED Anahtar giriş doğrulaması (kısa yanıp sönme), alarm veya uyarı (yanıp sönme)
    % olarak ölçülen
    değer göstergesi
    Opsiyonel
    Onaylar
    WHG onayı §19 WHG uyarınca taşma koruması (Almanya)

    Boyutlar (mm)

    a) Topraklama çubuğu (yalıtımsız)

    b) Yalıtımlı prob çubuğu

    L = Prob uzunluğu

     

    Kullanım kılavuzuna göre kurulum.

    Elektrik bağlantısı

    a) Endress+Hauser Transmiter güç beslemesi

    b) Ölçüm ekranı (opsiyonel)

  • Daha fazla doküman FMI21