RTD termometre

Zorlu uygulamalar için dişli RTD termometre

Omnigrad T TST187

68.22 €'dan
Yardım ?

Bilgi Hattı
+90 212 403 63 00

    • Sınıf A hassasiyet (IEC 751 veya EN 60751 uyarınca)
    • Mineral yalıtımlı değiştirilebilir uç
    • Termovel, dişli proses bağlantısı
    • ve uzatma boynu ile

    Özet ürün bilgileri

    Ölçüm aralığı –50...+400 °C
    Tolerans Pt100 Sınıf A
    Daldırma boyu (çap) 120/160/250/400 mm (⌀ 9 mm)
    Yanıt süresi ≤18 s (T50); ≤55 s (T90)
    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Bağlantı tipiDaldırma boyu L1 - 34 - 1011+
    açık bağlama telleri120mm77.5272.0968.22 TST187-1A2A
    160mm77.5272.0968.22 TST187-1A2B
    250mm86.7880.7176.37 TST187-1A2C
    400mm86.7880.7176.37 TST187-1A2D
    Bağlantı bloğu120mm85.0479.0974.84 TST187-1A3A
    160mm85.0479.0974.84 TST187-1A3B
    250mm94.3087.7082.98 TST187-1A3C
    400mm94.3087.7082.98 TST187-1A3D

    Fiyatlar 30.11.2017 tarihine kadar geçerlidir. EUR/birim. Bakınız:
    Endress+Hauser Şartlar ve Koşullar

    Bu ürünü alan kişiler aynı zamanda bunu da görüntüledi

  • Uygulama

    Omnigrad T TST187 RTD termometre ürün grubu, dünya çapındaki pazar ihtiyaçlarının büyük bölümünü karşılar. Tipik uygulamalar kimya ve farmasötik endüstrisinde, kağıt hamuru ve kağıt endüstrisinde gerçekleştirilir. Kabul edilebilir bir yanıt süresinin gerekli olduğu borularda ve tanklarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

    Çalışma prensibi

    Omnigrad T TST187 RTD termometre grubunda, G½" proses bağlantılı mineral yalıtımlı bir kılıf içinde bulunan, değiştirilebilir bir uç yer alır. Kafa transmiteri (DIN 43729 Form B) bir uzatma boynu ile ayrılmıştır. Uç, kafa transmiteri montajı için açık bağlantı kabloları veya terminal bloğu ile birlikte kullanılabilir.

    Uygulama örneği

    Boru kurulumu:

    a) Dirsekler içinde, akış yönünün tersine

    b) Küçük borular içinde, akış yönünün tersine doğru eğik

    c) Akış yönüne dik

  • Teknik bilgiler

    Sensör
    Sensör elemanı Platin direnç, 1 × Pt100 (0 °C için 100 Ω)
    Tolerans

    IEC 751 uyarınca Sınıf A: –50...+250 °C

    IEC 751 uyarınca Sınıf B: 250...400 °C

    Elektrik bağlantısı Dört telli bağlantı
    Yalıtım direnci ≥100 MΩ, ortam sıcaklığında 250 V test voltajı
    Elektrik bağlantısı Açık bağlantı uçları veya terminal bloğu
    Kılıf çapı 6 mm
    Çalışma sıcaklığı –50...+400 °C
    Sap Mineral yalıtımlı kablo (MgO)
    Yanıt süresi değeri T50/18 s; T90/55 s; IEC 751 uyarınca, 0,4 m/s hareketli suda
    Çalışma koşulları +20 °C için 50 bar, +400 °C için 1 bar
    Koruyucu boru
    Şekil DIN 43772 Form 2 G
    Çap 9 mm
    Malzeme SS 316Ti/1.4571
    Proses bağlantısı
    Şekil DIN 43772 Form 2 G
    Vida dişi

    G ½", 1.4571/SS 316TI;

    ½" NPT-M, 1.4404/SS 316 L

    Terminal kafası
    Tip DIN 43729 Form B
    Koruma sınıfı IP 66/68
    Elektrik bağlantısı M20×1,5, kablo rakoru
    Malzeme Alüminyum, toz polyester kaplı

    Boyutlar (mm)

    L = Daldırma boyu


    İşletme talimatlarına göre kurulum

    Elektrik bağlantısı

    Terminal bloğu

    Doğrudan kablo bağlantısı için

     

    a) kırmızı

    b) beyaz

    Açık uçlar

    Baş transmiteri montajı için

     

    a) kırmızı

    b) beyaz

    Tolerans değerleri

    a) Sınıf A (ºC)

    b) Sınıf B (ºC)

  • Teknik Bilgi Sayfası

    Daha fazla doküman TST187