Kompakt termometre

Zorlu uygulamalar için dişli kompakt termometre

Easytemp TSM187

143.06 €'dan
Yardım ?

Bilgi Hattı
+90 212 403 63 00

    • Yüksek hassasiyetli sensör ve transmiter
    • Mineral yalıtımlı değiştirilebilir uç
    • Değiştirilebilir elektronik parçalar

    Özet ürün bilgileri

    Daldırma boyu (çap) 120 / 160 / 250 / 400 mm (⌀ 9 mm)
    Ölçüm aralığı –30...+170 °C , 0...100 °C, 0...200 °C
    Basınç  +20 °C için 50 bar +400 °C için 1 bar
    Tolerans <%0,08, Pt100 Sınıf A
    Yanıt süresi ≤18 s (T50), ≤55 s (T90)
    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Ölçüm aralığıDaldırma boyu L1 - 34 - 1011+
    TMT187, 4...20mA, -30..+170°C120mm174.46157.01143.06 TSM187-ADD
    160mm174.46157.01143.06 TSM187-BDD
    250mm178.06160.25146.01 TSM187-CDD
    400mm181.50163.35148.83 TSM187-DDD
    TMT187, 4...20mA, 0..+100°C120mm174.46157.01143.06 TSM187-AFE
    160mm174.46157.01143.06 TSM187-BFE
    250mm178.06160.25146.01 TSM187-CFE
    400mm181.50163.35148.83 TSM187-DFE
    TMT187, 4...20mA, 0..+200°C120mm174.46157.01143.06 TSM187-AFH
    160mm174.46157.01143.06 TSM187-BFH
    250mm178.06160.25146.01 TSM187-CFH
    400mm181.50163.35148.83 TSM187-DFH

    Fiyatlar 30.11.2017 tarihine kadar geçerlidir. EUR/birim. Bakınız:
    Endress+Hauser Şartlar ve Koşullar

    Bu ürünü alan kişiler aynı zamanda bunu da görüntüledi

  • Uygulama

    Easytemp TSM187 kompakt termometre ürün grubu, pazar ihtiyaçlarının büyük bölümünü karşılar. Tipik uygulamalar kimya ve farmasötik endüstrisinde, kağıt hamuru ve kağıt endüstrisinde gerçekleştirilir. Kabul edilebilir bir yanıt süresinin gerekli olduğu borularda ve tanklarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

    Çalışma prensibi

    TSM187 grubu; G½" proses bağlantısına sahip olan ve mineral izolasyonlu bir kılıf içinde yer alan değiştirilebilir bir uca sahiptir. Kafa transmiteri (DIN 43729 Form B) bir uzatma boynu ile ayrılmıştır. Entegre elektronik özellikleri, direnç değerini 4...20 mA sinyaline dönüştürür.

    Uygulama örneği

    Boru kurulumu:

    a) Dirsekler içinde, akış yönünün tersine

    b) Küçük borular içinde, akış yönünün tersine doğru eğik

    c) Akış yönüne dik

  • Teknik bilgiler

    Sensör
    Sensör elemanı Platin direnç, 1 × Pt100 (0 °C için 100 Ω)
    Ölçüm aralığı –30...170 °C, 0...100 °C, 0...200 °C
    Tolerans IEC 751 uyarınca Sınıf A: –50...+250 °C
    Elektrik bağlantısı Dört telli bağlantı, mineral yalıtımlı kablo (MgO)
    Yalıtım direnci ≥100 MΩ, ortam sıcaklığında 250 V test voltajı
    Kılıf çapı 6 mm
    Yanıt süresi değeri T50/18 s; T90/55 s; IEC 751 uyarınca
    Çalışma koşulları +20 °C için 50 bar, +400 °C için 1 bar
    Koruyucu boru
    Şekil DIN 43772 Form 2G
    Çap 9 mm
    Malzeme SS 316Ti/1.4571
    Proses bağlantısı
    Şekil DIN 43772 Form 2G
    Vida dişi G ½", 1.4571/SS 316TI
    Terminal kafası
    Tip DIN 43729 Form B
    Koruma sınıfı IP 66/68
    Elektrik bağlantısı M20×1,5
    Malzeme Alüminyum, toz polyester kaplı
    Çıkış (transmiter, değiştirilebilir)
    Çıkış sinyali 4...20 mA iletimi; lineer sıcaklık, lineer direnç
    Maks. yük (Vgüç beslemesi -8 V)/0,022 A
    Gerekli giriş akımı ≤3,5 mA
    Akım limiti ≤23 mA
    Siviç gecikmesi 4 s (güç verme sırasında Ia = 3,8 mA)
    Yanıt süresi 1 s
    Alarmda sinyal (transmiter, değiştirilebilir)
    Aralığın altı 3,8 mA seviyesine lineer düşüş
    Aralığın üstü 20,5 mA seviyesine lineer yükseliş
    Sensör kırılması/
    sensör kısa devresi
    ≥21,0 mA
    Elektrik bağlantısı (transmiter, değiştirilebilir)
    Güç beslemesi Ub = 8...35 V, polarite korumalı
    Galvanik izolasyon Û = 3,75 kV
    İzin verilen
    dalgalanma
    Uss ≤5 V; Ub ≥13 V, fmaks = 1 kHz için
    Referans koşullar Kalibrasyon sıcaklığı +23 °C ± 5 K
    Kesinlik (transmiter, değiştirilebilir)
    Güç beslemesi etkisi 24 V için ≤ ±%0,01/V sapma
    Yük etkisi ≤ ±%0,02/100 Ω
    Sıcaklık sapması Td = ±(15 ppm/K × maks. ölçüm aralığı + 50 ppm/K × ön ayarlı ölçüm aralığı) × Δθ
    Pt100 0,2 K veya %0,08
    Çalışma koşulları (transmiter, değiştirilebilir)
    Ortam sıcaklığı –40...+85 °C
    İklim sınıfı IEC 60 654-1, Sınıf C uyarınca
    Titreşim koruması IEC 60 068-2-6 uyarınca 4 g / 2...150 Hz
    EMC IEC 61326 ve NAMUR NE 21 uyarınca darbe direnci ve parazit emisyonu

    Boyutlar (mm)

    L = Daldırma boyu


    İşletme talimatlarına göre kurulum

    Elektrik bağlantısı

    Güç beslemesi ve akım çıkışı

  • Teknik Bilgi Sayfası

    Daha fazla doküman TSM187