Sıvılar için akış sivici

Sıvılar için akış sivici

Flowphant T DTT31

218.32 €'dan
Yardım ?

Bilgi Hattı
+90 212 403 63 00

    • Dijital gösterge
    • Yüksek tekrarlanabilirlik ve uzun vadeli kararlılık
    • Geniș ayarlanabilme oranı

    Özet ürün bilgileri

    Akışkanın cinsi Sıvılar
    Ölçüm aralığı 0,03...3 m/s
    Proses sıcaklığı –20...+85 °C
    Proses basıncı 0...+100 bar (20 °C'de)
    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Proses bağlantısıElektrik bağlantısıBesleme voltajı; Çıkış1 - 34 - 1011+
    yok; sıkıştırma bağ., 316L,L=>100mm Daldırma boyu Sıkıştırma bağ., ayrıca sipariş edinizFiş M1218…30VDC; 1xsiviç PNP248.09230.72218.32 DTT31-A1A111AA2CAB
    18…30VDC; 2xsiviç PNP263.31244.88231.71 DTT31-A1B111AA2CAB
    18…30VDC; siviç PNP + 4…20mA298.50277.61262.68 DTT31-A1C111AA2CAB
    Fiş ISO4400 M16x1.518…30VDC; 1xsiviç PNP263.31244.88231.71 DTT31-A2A111AA2CAB
    Dişli ISO228 G1/4A, 316LFiş M1218…30VDC; 1xsiviç PNP252.84235.14222.50 DTT31-A1A111ABxxAB
    18…30VDC; 2xsiviç PNP268.06249.30235.89 DTT31-A1B111ABxxAB
    18…30VDC; siviç PNP + 4…20mA303.25282.02266.86 DTT31-A1C111ABxxAB
    Fiş ISO4400 M16x1.518…30VDC; 1xsiviç PNP268.06249.30235.89 DTT31-A2A111ABxxAB
    Dişli ISO228 G1/2A, 316LFiş M1218…30VDC; 1xsiviç PNP252.84235.14222.50 DTT31-A1A111AExxAB
    18…30VDC; 2xsiviç PNP268.06249.30235.89 DTT31-A1B111AExxAB
    18…30VDC; siviç PNP + 4…20mA303.25282.02266.86 DTT31-A1C111AExxAB
    Fiş ISO4400 M16x1.518…30VDC; 1xsiviç PNP268.06249.30235.89 DTT31-A2A111AExxAB
    Cable and plug to be ordered separately from the accessories section. Please specify length.

    Accessories

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Sıkıştırma bağlantısı, kaynaklı d6 PEEK contalı sıkıştırma bağlantısı44.97 51004751
    Compression Fitting TA50
    6mm; G1/2"; PTFE
    54.79 TA50-HP
    Kablo M12x1 I=5m 5m kablo 4x0,34mm2, PVC kaplı açılı konnektör, M12x1 konnektör vida Cu Sn/Ni, IP679.28 51005148
    Fiş için 4p-125V soket, 4A-M12 Fiş için M12 soket Kolay kablo bağlantısı Kullanım: M12 fiş14.99 52006263
    Konfigürasyon kiti TXU10 PC üzerinden programlanabilir cihazlar için kurulum yazılımı + PC için USB girişli arabirim kablosu 4 pinli fiş + ReadWin200096.34 TXU10-AA
    Kablo için M12 fiş, IP67, PG79.81 51006327
    Güç Kaynağı RNB130 Anahtarlamalı tip Giriş voltajı: 82…264VAC, 45-65Hz Çıkış voltajı: 24VDC, maks. 30V (hatalar için)131.56 RNB130-A1A

    Fiyatlar 30.11.2017 tarihine kadar geçerlidir. EUR/birim. Bakınız:
    Endress+Hauser Şartlar ve Koşullar

    Bu ürünü alan kişiler aynı zamanda bunu da görüntüledi

  • Uygulama

    Flowphant T DTT31, 0,03...3 m/s aralığındaki sıvıların kütlesel akıș kontrolünde, izlenmesinde ve ölçümünde kullanılan bir akıș sivicidir. Uygulamalarının arasında: Pompa, türbin, kompresör ve ısı eșanjörlerinin soğutma suyu dolașım sistemlerinin izlenmesi; CIP temizlik proseslerinin ve yağlama sistemlerinin denetlenmesi gibi örnekler bulunur.

    Çalışma prensibi

    Cihaz kalorimetrik ölüm yoluyla sıvı maddenin kütlesel akışını ölçer. Kalorimetrik ölçüm prensibi ısıtılmış bir sıcaklık sensörünün soğutulmasına dayanır. Isı sensörden akıp giden madde nedeniyle oluşan zorunlu ısı yayımı sayesinde sensörden uzaklaştırılır. Bu ısı transferinin seviyesi maddenin hızınave sensör ve madde arasındaki sıcaklık farkına bağlı olarak değişir.(King¡s yasası). Maddenin hızı ya da kütlesel akışı arttıkça sensör soğutması da aynı oranda artar.  

    Uygulama örneği

    Flowphant, soğutma hatlarındaki akışı izleyerek akış hızı belirlenen en düşük akış değerinin altına düştüğünde sinyal verir.

  • Teknik bilgiler

    Giriş
    Ölçüm aralığı

    %0...100; çözünürlük %1

    Sıvılar için 0,03...3 m/s

    Çıkış
    Çıkış sinyali 1 × PNP ve 1 × 4...20 mA (akış yada sıcaklık için ayarlanabilir)
    Voltaj düşüşü PNP ≤ 2 V
    Overload protection  otomatik test
    Performans özellikleri
    Referans koşullar DIN IEC 60770/61003'ye göre
    Ölçüm hatası siviçleme noktası ve ekran %0,2
    Uzun vadeli sapma referans kullanım koşulları altında yılda ≤ %0,5
    Sensör tepki süresi 6...12 s
    Yanıt süresi siviçleme çıkışı 100 ms
    Kullanım koşulları
    Proses sıcaklığı –20… +85 °C
    Çevre sıcaklığı –40... +85 °C
    Koruma sınıfı M12×1 ile: IP 66
    Güç beslemesi
    Besleme voltajı Ub 18...30 V DC, ters polarite korumalı
    Akım tüketimi Yüksüz 24 V DC'de <100
    Genel
    EMC Girişim emisyonu IEC 61326 Serisine göre, sınıf B elektrikli ekipman; girişim direnci IEC 61326 Serisi, ek A (endüst. kullanım) ve NAMUR Tavsiyesi NE 21'e göre

    Kullanım elemanları

     
    3 tuş veya PC ve yazılım
    Malzemeler Proses bağlantısı, koruma tüpüve muhafaza 316L
    Onaylar
    Desina uyumlu 

    Boyutlar (mm)

    Muhafaza

    L = sensör uzunluğu 30 mm, 100 mm


    Talimat kılavuzuna göre kurulum.

    Proses bağlantıları

    a) AA (Hariç*)

    b) AB (ISO 228 G¼ A, 316L)

    c) AE (ISO 228 G½ A, 316L)

     

    * Kaynaklı adaptör veya sıkıştırma bağlantısı ile montaj için: L ≥100 mm

    Elektrik bağlantıları

    M12×1 konektörlü DC voltaj versiyonu

    A1: 1 × PNP siviç çıkışı

    A2: 2 × PNP siviç çıkışı R1 ve (1) (R2)

    A2': 2 × PNP siviç çıkışı R1 ve (1)

    ("DESINA" ayarı ile hata teşhis/kapatma kontağı)

    A3: PNP siviç çıkışı, ilave analog çıkış

     

    M16×1,5 soket konnektörlü DC voltajlı versiyon

    B : 1 × PNP siviç çıkışı

  • Daha fazla doküman DTT31