Özelliklere genel bakış
-
Measuring cell
+400 mbar....+400 bar
(+6 psi...+6000 psi)
Uygulama alanı
The Ceraphant PTP31B is a price-attractive pressure switch with piezoresistive sensor for safe measurement and monitoring of absolute and gauge pressure. The pressure switch with compact design is extremely stable and overload resistant for up to +400 bar. The IO-Link capability allows easy integration and parametrization of the device.
Pressure switch with metallic sensor diaphragm for monitoring absolute and gauge pressures in gases, vapors, liquids and dusts.
Process connections: Threads
Process temperature: -40 up to +100°C (-40 to +212°F)
Process pressure: 400mbar to +400bar (6 to +6,000psi)
Accuracy: up to ±0.3%
Avantajlar
Integrated switching electronics for decentral and economic process monitoring and control
Function check and information on-site thanks to LEDs and digital display
Overload-resistant sensor up to 400bar
Small flush mounted process connections
IO-Link reduces costs and complexity due to easy configuration and flexible integration in all fieldbus systems.
Videolar
Fundamental seçim
-
Basit ürünler
- Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay
Teknik mükemmellik
Sadelik
-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |
Önceki seri
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Ceraphant PTC31B, PTP31B
İngilizce versiyonu - 07/2023
Process pressure measurement
EN TR 31/07/202320/12/201818/05/201831/03/201730/09/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
31/07/2023
Dosya boyutu:
1.4 MB
Dosya adı:
TI01130PEN_0723-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
İngilizce versiyonu - 07/2023
Process pressure measurement
EN TR 31/07/202330/09/202020/12/2018Dil:
İngilizce
Versiyon:
31/07/2023
Dosya boyutu:
1.5 MB
Dosya adı:
BA01911PEN_0323-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Ceraphant PTC31B, PTP31B
Process pressure measurement
EN TR 31/07/202320/12/201818/05/201831/03/201730/09/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
31/07/2023
Dosya boyutu:
1.4 MB
Dosya adı:
TI01130PEN_0723-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN TR 15/09/202328/10/202130/07/202119/06/202008/11/2019Dil:
İngilizce
Versiyon:
15/09/2023
Dosya boyutu:
2.9 MB
Dosya adı:
TI00426FEN_2423.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Operating Instructions
Pressure switch for safe measurement and monitoring of absolute and
gauge pressureEN TR 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
18/05/2018
Dosya boyutu:
1.3 MB
Dosya adı:
BA01270PEN_0718.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Process pressure measurement
EN TR 31/07/202330/09/202020/12/2018Dil:
İngilizce
Versiyon:
31/07/2023
Dosya boyutu:
1.5 MB
Dosya adı:
BA01911PEN_0323-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Proses basıncı ölçümü
EN TR 30/09/202020/12/2018Dil:
Türkçe
Versiyon:
30/09/2020
Dosya boyutu:
798.5 KB
Dosya adı:
KA01404PTR_0220.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Kısa Çalıştırma Talimatları
Mutlak ve rölatif basıncın güvenli ölçümü ve izlenmesi için basınç
siviciEN TR 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Dil:
Türkçe
Versiyon:
18/05/2018
Dosya boyutu:
627.1 KB
Dosya adı:
KA01163PTR_0618.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA Ceraphant PTP31B IO-Link
Proses basıncı ölçümü
EN TR 01/05/202303/10/2022Dil:
Türkçe
Versiyon:
01/05/2023
Dosya boyutu:
329.8 KB
Dosya adı:
KA01625PTR_0223-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA Ceraphant PTP31B
Proses basıncı ölçümü
EN TR 01/05/202311/04/2023Dil:
Türkçe
Versiyon:
01/05/2023
Dosya boyutu:
333.2 KB
Dosya adı:
KA01622PTR_0223-00.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
Sealing kit Installation Instruction
Cerabar
EN TR 08/08/201623/07/201507/04/2015Dil:
İngilizce
Versiyon:
08/08/2016
Dosya boyutu:
205.3 KB
Dosya adı:
EA01128PA2_0316.pdf
-
-
-
Özel Dokümantasyon (SD)
Valve plug
Valve plug
Dil:
Language neutral
Versiyon:
30/03/2016
Dosya boyutu:
65 KB
Dosya adı:
SD01591PYY_0115.pdf
-